Experiência abrangente na aplicação de máquinas com controle de percurso

Prensas mecânicas

Prensas mecânicas, como prensas automotivas ou prensas de estrutura tipo C, geralmente possuem combinações de embreagem e freio acionadas hidraulicamente. Isso requer válvulas de segurança para prensas, além de um fornecimento confiável de pressão e óleo de refrigeração. A prensa é protegida contra sobrecarga indevida por um sistema (eletro-)hidráulico. Além disso, os eixos de amortecimento da matriz são essenciais para a qualidade dos componentes das peças estampadas, controlando o fluxo de material. A HYDAC é seu contato local competente para todas essas aplicações. Com serviço global.

Servoprensas

As servoprensas se caracterizam por seu acionamento direto. Isso é feito substituindo a embreagem e o volante acionado mecanicamente por um servomotor. Esses acionamentos de prensa devem ser refrigerados e monitorados com dispositivos de frenagem adequados para garantir o uso eficiente. A proteção (eletro-)hidráulica contra sobrecarga protege a estrutura da prensa de forma confiável contra sobrecarga mecânica. Conheça nosso amplo portfólio de produtos e serviços para tecnologia de prensa — temos a solução certa para qualquer aplicação.

Segurança funcional

Confiavelmente ao seu lado - a segurança das suas prensas mecânicas de alto desempenho e servoprensas é de extrema relevância para a operação eficiente de suas máquinas e sistemas. É por isso que oferecemos suporte pessoalmente no local e a solução ideal para sua aplicação, desde o componente até o sistema. Com a HYDAC, você está sempre em boas mãos.

Saiba mais sobre segurança funcional

Segurança funcional para servoprensas e prensas mecânicas: nossas soluções de produtos

Válvula de segurança de prensa HYDAC

É o fim das partidas involuntárias por deslizamento com o desligamento seguro da prensa conforme a norma DIN EN ISO 16092-2 através da válvula de segurança de prensa - adequada para combinações embreagem-freio (clutch-brake combinations ou CBC) e dispositivos de frenagem para suas servoprensas. Nosso sistema de controle hidráulico tem um nível de desempenho e, e uma categoria 4 de acordo com a norma DIN DN ISO 13849.

 

Unidade de controle compacta HYDAC

A máxima proteção dos seus discos de embreagem ou freios é uma prioridade para nós. Nossa unidade de controle compacta para acionar hidraulicamente sua combinação embreagem-freio ajuda você com embreagem e frenagem suaves. Entre em contato conosco — teremos prazer em orientar você.
 

 

Proteção hidráulica contra sobrecarga HYDAC

A proteção contra sobrecarga da HYDAC desliga as prensas mecânicas de alto desempenho e as máquinas de conformação em poucos milissegundos. O projeto do cartucho com uma válvula proporcional integrada torna o sistema muito dinâmico e oferece a proteção ideal para sua prensa. Disponível também com desligamento eletro-hidráulico para proteger suas ferramentas de conformação (mediante solicitação). 
 

Gerenciamento térmico e estratégias de refrigeração

Obtenha maior eficiência com gerenciamento térmico baseado nas necessidades — aumente a produtividade e a vida útil de suas máquinas com controle de percurso. A HYDAC é sua especialista em soluções confiáveis de refrigeração e controle de temperatura para o uso sustentável e sensível da energia. Saiba mais sobre nosso amplo portfólio de produtos para suas servoprensas e prensas mecânicas.

Gerenciamento térmico para servoprensas e prensas mecânicas: nossas soluções de produtos

Sistema de refrigeração fluido-água HYDAC

Com os sistemas de refrigeração fluido-água da HYDAC, você otimiza o gerenciamento de temperatura do seu servomotor. O projeto compacto o torna especialmente adequado para uso com eficiência energética em máquinas de conformação. Saiba mais agora!

Mais informações sobre o FWKS da HYDAC

 

Refrigeração da unidade de potência HYDAC

Nossos sistemas de refrigeração aumentam o nível de segurança e eficiência energética da sua máquina de conformação. A viscosidade do óleo pode ajudar você a obter a máxima eficiência do seu sistema hidráulico. Trabalhamos com você para otimizar a temperatura operacional de sua unidade de potência hidráulica! 

Mais informações sobre o HYDAC FLKS

Fornecimento de pressão, óleo de refrigeração e lubrificação

O fornecimento perfeito de pressão, óleo de refrigeração e lubrificação para os dispositivos de frenagem, embreagens, pontos de pressão, amortecimento da matriz e outras interfaces mecânicas é necessário para que as servoprensas ou prensas mecânicas possam utilizar todo o seu potencial. A HYDAC acompanha você nessa jornada com produtos padronizados e soluções personalizadas — para o fornecimento contínuo de óleo e a máxima disponibilidade das suas prensas.

Fornecimento de óleo em servoprensas e prensas mecânicas: nossas soluções de produtos

Unidade de potência compacta HYDAC CO1

Precisa de uma unidade de potência com otimização de ruído e com economia de espaço na peça principal para fornecer óleo sob pressão aos seus dispositivos de frenagem? Nossa unidade de potência compacta CO1 é a solução para aplicações na construção de prensas. O posicionamento descentralizado e local da unidade de potência facilita a tubulação da unidade de potência.

Mais informações sobre a unidade de potência compacta HYDAC CO1

Unidades de potência hidráulica HYDAC para embreagens e freios

Sejam projetos personalizados ou padronizados — nossas unidades de potência hidráulica garantem o fornecimento de pressão com base nas necessidades e o fornecimento de óleo de refrigeração de suas embreagens e freios. Soluções digitais inteligentes para monitorar suas prensas também fazem parte de nosso portfólio. 

Unidades de potência compactas HYDAC para proteção contra sobrecarga hidráulica

Nossa unidade de potência compacta para proteção contra sobrecarga hidráulica foi projetada para encher rapidamente e manter a pressão com precisão no ponto de pressão da prensa mecânica. Reduza os tempos de espera após o acionamento de uma sobrecarga com nossas bombas opcionais de pré-carga. 

Unidade de lubrificação compacta HYDAC HY-LU

A unidade de lubrificação compacta HYDAC HY-LU é baseada em um sistema modular para vazões mais baixas de até 19 l/min. Ela foi projetada para impedir que a película lubrificante seja arrancada da sua prensa. Vazões mais altas são possíveis mediante solicitação. Entre em contato conosco — teremos prazer em orientar você!

Atuadores

Com os custos de energia e matérias-primas cada vez maiores, os projetos de tecnologia de acionamento eficientes são um elemento importante na consideração geral dos custos do ciclo de vida. A HYDAC usa sua expertise reconhecida mundialmente em engenharia, produção e serviço para desenvolver sistemas de acionamento modernos e eficientes. Também temos o sistema certo para a sua prensa. Entre em contato conosco agora!

Atuadores em servoprensas e prensas mecânicas: nossas soluções de produtos

Construção inovadora do cilindro HYDAC

Se você precisa de soluções de revestimento​ou soluções de vedação novas e sustentáveis — fale com a equipe de especialistas da HYDAC! Ajudaremos você a otimizar e digitalizar seu cilindro. Trabalhamos com você para encontrar a solução ideal para os atuadores da sua aplicação.

Mais informações sobre os cilindros HYDAC
 

Eixos de amortecimento da matriz de alta pressão/baixa pressão HYDAC

Sustentável e produtiva: a solução patenteada de alta/baixa pressão da HYDAC é muito eficiente em termos energéticos para o amortecimento da matrizes - adequada para eixos de amortecimento de 800 a 1750 kN. Entre em contato conosco e marque uma consulta.
 

Cilindros elétricos HYDAC - HEZ

Nossos cilindros elétricos com economia de recursos oferecem alta dinâmica em combinação com transmissão moderada de potência para acionamentos auxiliares e prensas com força de pressão de até 1000 kN. Isso é possível convertendo o movimento rotativo do motor elétrico em um movimento linear. Encontre o sistema de acionamento perfeito para sua aplicação com nossos especialistas.

Mais informações sobre o HYDAC HEZ
 

Digitalização

A digitalização permite o monitoramento confiável da condição de suas máquinas com controle de percurso, bem como o planejamento e manutenção preditivos da máquina. Sistemas de sensores e dispositivos de ponta inteligentes tornam isso possível! Você economiza tempo ao gerenciar seus dados e intervalos de manutenção. 

Digitalização em servoprensas e prensas mecânicas: nossas soluções de produtos

Sensores inteligentes HYDAC

Planeje a manutenção de suas prensas com antecedência e reduza seus custos a longo prazo. Nossas estatísticas integradas ajudam você a avaliar a tensão geral em sua prensa ou ferramentas. Sejam sensores de temperatura, pressão ou condição do óleo — escolha a solução perfeita para sua aplicação em nosso amplo portfólio de produtos. 

Mais informações sobre os sensores HYDAC
 

Pressostato p0-Guard EDS 3400 da HYDAC

Seja por falta de força de prensagem ou velocidade reduzida do cilindro — a HYDAC ajuda você a encontrar falhas no seu acumulador hidráulico. Nosso EDS 3400 monitora a pressão de pré-carga do lado do óleo. Conheça as inúmeras vantagens!

Mais informações sobre o HYDAC EDS 3400

HYDAC DATA+ Box

Do sensor ao dispositivo periférico na nuvem — gerenciamento eficiente de dados com o HYDAC DATA+ Box. Com nossa tecnologia, você pode otimizar seus processos e evitar o desperdício de dados, ao mesmo tempo em que aumenta a disponibilidade de suas prensas e máquinas de conformação.

Mais informações sobre o HYDAC DATA+ Box

Pacote HYDAC CMX

A máxima disponibilidade do sistema nas instalações de prensas não é mais viável sem o monitoramento das condições dos componentes ou subsistemas hidráulicos. Mantenha uma visão geral com nosso pacote CMX - seja localmente em seu servidor ou na nuvem.

Saiba mais: documentos HYDAC disponíveis para download Navegue pelo catálogo abrangente de prensas e máquinas de conformação e saiba mais sobre nossos produtos em detalhes