Sua especialista em prensas hidráulicas e máquinas de conformação - à sua disposição, em todo o mundo
Prensas hidráulicas
As prensas hidráulicas impressionam com sua força nominal de pressão variável ao longo de todo o curso nominal. Isso resulta em uma variedade de aplicações possíveis para esse tipo de prensa. Da prensa de plástico e hidroconformação a prensas para conformação a quente. Com nossa ampla variedade de serviços e experiência reconhecida, somos sua especialista em prensas e máquinas de conformação de todos os tipos em todo o mundo.
Outras máquinas de conformação
Sejam tesouras de chapa, máquinas de dobra ou trefilação - podemos orientar você sobre todos os tipos de máquinas de conformação hidráulica. Trabalhamos com você para aumentar o grau de digitalização da sua tecnologia de prensa e usar soluções sustentáveis para contribuir com a proteção climática. Como fornecedor de serviços completos, oferecemos suporte desde a ideia inicial até o comissionamento nas instalações do cliente.
Controle de prensa e acionamentos seguros
A segurança das suas prensas e máquinas de conformação é a principal prioridade da HYDAC. Nossos blocos de controle e tecnologia de acionamento foram desenvolvidos de acordo com as diretivas e normas mais recentes. Estamos à sua disposição para oferecer orientações e consultoria com nossa vasta experiência, desde a ideia inicial até o processo de comissionamento. Estamos perto de você.
Controle de prensas e acionamentos seguros para prensas hidráulicas e máquinas de conformação: nossas soluções de produtos
Solução de acionamento de velocidade variável HYDAC KineSys
A simbiose perfeita de hidráulica e eletrônica - graças ao controle integrado, o motor de acionamento é ligado e controlado de acordo com as necessidades. Isso permite que você economize até 70% da energia, dependendo do ciclo da sua prensa. Máxima eficiência energética garantida!
Controle de prensa HYDAC conforme a norma DIN EN ISO 16092-3
Conheça nossos blocos de controle de prensa PSB e PSBH nos tamanhos nominais 6 a 32 - projetados de acordo com as normas de segurança DIN EN ISO 16092-3. O sistema de controle hidráulico corresponde ao nível de desempenho PLe de acordo com a norma DIN EN ISO 13849. Trabalhamos com você para aumentar o nível de segurança das suas máquinas - mesmo ao atualizar suas máquinas existentes.
Bloco para amortecimento de matriz HYDAC
Os blocos para amortecimento de matriz da HYDAC impressionam pelo seu design compacto e conceito otimizado de segurança do circuito hidráulico conforme a norma DIN EN ISO 16092-3. Entre em contato agora mesmo e agende uma consultoria com nossos especialistas.
Bloco retrofit HYDAC
O bloco retrofit HYDAC PSN atualiza sua antiga prensa ao mais recente nível de segurança conforme a norma DIN ISO 16092-3 com o menor esforço e sem alterar significativamente suas máquinas. Entre em contato conosco agora.
Válvulas HYDAC monitoradas por posição de comutação
As válvulas operadas diretamente/por piloto e as válvulas monitoradas por posição de comutação são indispensáveis na tecnologia de prensas para atender às normas de segurança aplicáveis, como a DIN EN ISO 16092-3. Confie em nossas soluções para aumentar a segurança funcional de suas máquinas de conformação.
Acumuladores hidráulicos HYDAC
O monitoramento da pressão de pré-carga nos acumuladores hidráulicos é essencial para garantir a conformação completa do componente, bem como a alta disponibilidade da prensa. Ajudamos você a escolher o acumulador ideal para sua aplicação - incluindo o monitoramento mais eficiente.
Atuador
Na construção de cilindros, oferecemos suporte com novos conceitos de projeto integrado, conceitos de vedação e conceitos de monitoramento até a pintura sustentável do cilindro. Na área de acionamentos eletromecânicos, oferecemos suporte com nossas soluções de acionamento e monitoramento para diversas tarefas de conformação, como rebitagem, encaixe por pressão ou estampagem.
Atuadores para prensas hidráulicas e máquinas de conformação: nossas soluções de produtos
Cilindros hidráulicos HYDAC
Com o cilindro hidráulico ideal, há um enorme potencial de economia. Desenvolvemos e produzimos soluções específicas para o cliente, independentemente da complexidade da sua máquina de conformação. Como parte disso, usamos os mais recentes métodos de vedação e pintura.
Cilindros elétricos HYDAC - HEZ
Nossos cilindros elétricos com transmissão de potência moderada e alta dinâmica ajudam você a obter uma operação com eficiência energética e “livre de óleo” de suas prensas. Não importa se você está projetando correias transportadoras, ejetores, uma prensa de junção ou outros eixos auxiliares, confira nosso HYDAC HEZ - vale a pena. Teremos prazer em oferecer a você orientações adaptadas à sua aplicação.
Gerenciamento térmico e estratégias de refrigeração
O gerenciamento térmico adaptado à sua aplicação é a base para uma operação eficiente da sua prensa hidráulica. A HYDAC ajuda você a adaptar suas estratégias de refrigeração às suas necessidades, permitindo que você economize energia e custos. Obtenha a máxima qualidade no projeto com nossas tecnologias inovadoras de ar e refrigeração.
Gerenciamento térmico para prensas hidráulicas e máquinas de conformação: nossas soluções de produtos
Unidade de refrigeração de potência HYDAC
A refrigeração ideal e o controle de temperatura para suas unidades de energia hidráulica aumentam a eficiência do seu sistema hidráulico a longo prazo. Conheça nossa ampla variedade de sistemas de refrigeração e controle de temperatura - para maior nível de segurança e eficiência energética em suas prensas hidráulicas e máquinas de conformação.
Mais informações sobre os sistemas de refrigeração de fluidos HYDAC
Otimização do espaço de instalação para prensas hidráulicas
Para melhorar a eficiência energética e de recursos das prensas hidráulicas, contamos com tanques hidráulicos otimizados para o espaço de instalação, bem como o fornecimento de energia baseado nas necessidades. Aproveite nossa ampla variedade de produtos. Do componente ao sistema. Acompanhamos você no caminho para um futuro mais sustentável.
Otimização do espaço de instalação para prensas hidráulicas: nossas soluções de produtos
Tecnologia de filtro Air-X HYDAC
Proteja o meio ambiente de forma sustentável e reduza os custos - os tanques hidráulicos geralmente ocupam um espaço de instalação muito valioso na parte superior da prensa. Com a solução HYDAC Air-X, você reduz o tamanho do tanque e, consequentemente, o volume de óleo necessário. Isso permite que você economize com eficiência os custos da estrutura de aço para abastecimento de óleo e operação.
Tecnologia de simulação HYDAC
Qual o tamanho real do seu tanque hidráulico? Nossos especialistas terão prazer em orientar você. Não importa se são simulações numéricas simples ou acopladas, podemos calcular o potencial de otimização do seu tanque hidráulico. Conte conosco!
Solução de tanque HYDAC OxiStop OXS
Com nossa solução, você pode reduzir o volume do seu tanque em até 90%. Isso permite que você integre o tanque em qualquer lugar da sua prensa. A vida útil dos seus componentes hidráulicos e do óleo também são prolongadas. Entre em contato conosco para mais informações.
Digitalização
De sistemas de sensores inteligentes e dispositivos de ponta ao nosso software desenvolvido internamente como uma solução em nuvem ou solução local. Trabalhamos com você para enfrentar os desafios do futuro. Você sempre pode acompanhar seus dados e tomar as decisões certas desde o início com nossos módulos de hardware e software. Otimize seus custos operacionais - entre em contato conosco agora!
Digitalização para prensas hidráulicas e máquinas de conformação: nossas soluções de produtos
Sensores inteligentes HYDAC
Eficiente e confiável - você está em boas mãos com nossa ampla variedade de sensores. A HYDAC tem a solução ideal para cada necessidade. Planeje com antecedência a produção e a manutenção da sua planta de prensas.
HYDAC DATA+ Box
Gostaríamos de apresentar a você nossa solução de computação de ponta para uso inteligente de seus dados existentes. Nosso dispositivo de ponta é perfeito para suas aplicações em tecnologia de prensas. Entre em contato conosco agora!
Pacote HYDAC CMX
Mais transparência para sua prensa hidráulica ou máquina de conformação - nosso módulo, composto de hardware e software, é um importante bloco de construção para a digitalização das suas prensas. O HYDAC CMX Suite não visualiza apenas seus dados. Ele também mostra o potencial de otimização e ações recomendadas para solucionar problemas. Saiba mais!
Tecnologia de simulação
Não tem certeza se sua nova prensa irá resistir à mudança estrutural? Realizamos simulações (acopladas) de sistemas hidráulicos, mecânicos e elétricos para nossos clientes otimizarem o tempo de ciclo de sua prensa, por exemplo.
Monitores HYDAC p₀ Guard para acumuladores hidráulicos
Seja por falta de força de prensagem ou velocidade reduzida do cilindro - a HYDAC ajuda você a encontrar falhas no seu acumulador hidráulico. Nosso EDS 3400 monitora a pressão de pré-carga do lado do óleo. Conheça as inúmeras vantagens!