Temos experiência com todo tipo de máquinas de prensagem e conformação

Prensas (servo)mecânicas

As prensas (servo)mecânicas são categorizadas como cames, fuso, excêntricos, juntas articuladas ou prensas servo. Os desafios desse tipo de prensa são os altos requisitos de segurança e digitalização que precisam ser atendidos, por exemplo, com válvulas de segurança de prensa/unidades compactas de controle HYDAC, proteção contra sobrecarga hidráulica, eixos de amortecimento, estratégias de resfriamento e sensores inteligentes.

Leia mais sobre (servo) prensas mecânicas

Prensas hidráulicas

Em prensas hidráulicas, a força necessária do curso da prensa pode ser definida ajustando a alimentação de óleo para o cilindro de pressão. A vantagem desse tipo de prensa é a força de prensa nominal variável - o desafio, por outro lado, é que na maioria das vezes não são sustentáveis o suficiente. A HYDAC soluciona este problema otimizando os requisitos do espaço de instalação ou aumentando a eficiência energética do acionamento, por exemplo. A mais recente tecnologia de válvulas também garante os mais rígidos padrões de segurança conforme DIN EN 16092-3.

Saiba mais sobre prensas hidráulicas

Outras máquinas de conformação

A HYDAC também fornece soluções para todas as outras máquinas de conformação, por exemplo, freios de pressão e dobradeira de tubos, fiação, dobradeira de chapa metálica, dobradeira de arame e máquinas de trefilagem. Aqui, também, temos uma ampla gama de abordagens de otimização para aumentar a sustentabilidade e a digitalização. Qual abordagem você vai escolher? Nossos especialistas irão ajudá-lo desde a ideia inicial até a implementação e funcionamento nas instalações do seu cliente.

Saiba mais sobre outras máquinas de conformação

Sustentabilidade e configuração do sistema

Prensas que requerem menos espaço de instalação são lucrativas — não apenas por causa dos custos de transporte reduzidos, mas também por uma perspectiva ecológica. Com nossos componentes, sistemas e serviços, oferecemos soluções concretas, com maior eficiência energética e conservação de recursos em tecnologia de prensagem e de conformação. Entre em contato conosco para uma solução que se adapte perfeitamente às suas necessidades!

Configuração sustentável do sistema em máquinas de prensagem e conformação: soluções HYDAC

Tecnologia de simulação HYDAC

Para melhorar a eficiência energética e de recursos de máquinas de prensagem e conformação, utilizamos a otimização do espaço de instalação, redução de peso, fornecimento de energia com base nas suas necessidades, assim como soluções de acionamento configuradas por simulações numéricas: você pode contar conosco!

 

Tanque OxiStop OXS

O sistema OxiStop utiliza uma membrana inovadora para evitar o contato direto com o ar ambiente e inclui uma unidade integrada de desgaseificação e desidratação acionada hidraulicamente. Isso significa que o tanque pode ser desenhado para o volume operacional realmente necessário, reduzindo o seu tamanho. Com o OxiStop, o volume de óleo — e, consequentemente, o espaço de instalação — geralmente pode ser reduzido a um décimo do seu tamanho.

 

Tecnologia de filtro Air-X HYDAC

Com a tecnologia de filtro Air-X, o óleo hidráulico pode ser desgaseificado no tanque de forma consideravelmente mais rápida do que com os filtros hidráulicos convencionais. Isso torna possível reduzir o volume do tanque na prensa em mais de 40%, liberando um valioso espaço de instalação para ser utilizado para outras coisas.

Eletrocilindro HEZ KineSys

Por ser fácil de integrar e não requerer manutenção, o eletrocilindro HEZ KineSys da HYDAC tornou-se uma solução usada e testada para o fornecimento de energia em máquinas de prensagem e conformação, conforme necessidade. A engrenagem de rosca pode ser usada como acionamento principal (por exemplo, em módulos de união) ou em eixos auxiliares (por exemplo, como ejetor) para posicionamento de alta precisão e/ou para transmissão de força. Um software na web torna possível criar programas de fluxo de trabalho e perfis de movimento que também podem ser monitorados online.

 

Solução de unidade de velocidade variável KineSys

O uso de um conversor de frequência controla a velocidade de rotação da bomba de deslocamento fixo e, portanto, a sequência de movimento da bomba. Dependendo do desempenho dinâmico e da precisão do controle do circuito fechado, acionamentos de servo e assíncronos podem ser usados. Graças ao ajuste de condição otimizada, a dissipação de energia é reduzida ao mínimo. Por outro lado, devido ao controle interno do circuito fechado, a pressão e o fluxo podem ser fornecidos conforme necessário.

Segurança funcional

Você conhece as últimas mudanças nos padrões industriais para máquinas de prensagem e conformação? Com a HYDAC você tem um parceiro especialista para ajudá-lo a atualizar o seu conceito de segurança conforme a DIN EN 16092 para as suas prensas e máquinas de conformação. Consulte-nos para uma avaliação da sua segurança.

Saiba mais sobre segurança funcional

Segurança funcional para máquinas de prensagem e conformação: nossas soluções

Distribuidor da válvula de pressão PBH/PSBH

Os manifolds da válvula de pressão PBH/PSBH são configurados para uso em prensas hidráulicas de acordo com os regulamentos de segurança da DIN EN ISO 16092-3. O sistema de controle hidráulico corresponde ao nível de desempenho PLe conforme DIN EN ISO 13849. Se forem utilizadas peças adicionais relacionadas à segurança do sistema de controle, o nível de desempenho PLe pode ser alcançado para toda a máquina.

Mais informações sobre a HYDAC manifolds da válvula de pressão

 

Eletrocilindro HEZ KineSys

No eletrocilindro HYDAC (HEZ), a rotação do motor elétrico da unidade é convertida em um movimento linear por meio de uma chave de fenda. A engrenagem e o acionamento podem ser selecionados para produzir várias forças de posicionamento, velocidades e ciclos de trabalho. O HYDAC HEZ pode atingir um nível de desempenho conforme DIN EN ISO 16092-2.

 

Sensores HYDAC - segurança funcional

Nossa gama de sensores para prensas inclui produtos para medição de pressão, temperatura, posição linear, posição, nível, vazão e velocidade, bem como contaminação e condição do óleo. O portfólio de produtos também cobre campos especiais de aplicação, como aplicações com elevada segurança funcional de acordo com EN ISO 13849. A segurança está sempre em primeiro lugar — entre em contato conosco para obter mais informações.

 

Solução de unidade de velocidade variável DVA HYDAC KineSys

A unidade de velocidade variável DVA, combinada com o controlador de circuito fechado HFI-CM, é a simbiose perfeita de hidráulica e eletrônica. Para o controle da prensa, toda a parametrização e coordenação do sistema de acionamento são realizadas no conversor de frequência. Algumas das funções de segurança são realizadas por meio do drive, portanto, são necessárias menos válvulas monitoradas e o manifold da válvula de pressão também pode ter um design mais compacto.

 

Unidade de controle compacta KS

A unidade de controle compacta da HYDAC é utilizada para o controle hidráulico de uma combinação freio-acoplamento (CBC) em prensas mecânicas. A válvula de alívio de pressão de prensa PSV integrada da HYDAC garante a conformidade com o padrão de segurança alterado DIN EN ISO 16092-2 e, assim, reduz a quantidade de espaço necessário, assim como o volume de manutenção e tubulação.

 

Proteção contra sobrecarga ULSV

A proteção contra sobrecarga hidráulica ULSV é usada para a segurança instantânea da máquina de prensagem mecânica por meio de sobrecarga simétrica ou assimétrica do cilindro da prensa. A HYDAC tem o maior prazer em lhe fornecer informações sobre nossas opções de monitoramento adicionais.

Digitalização, conectividade e prensas transparentes

Além de componentes digitalizados e sensores inteligentes, a HYDAC fornece novas ideias para projetar as suas prensas de forma mais transparente, permitindo o controle em tempo real de suas operações e tornando planejáveis as chamadas de serviço. Também está incluído o know-how necessário para seus funcionários.

Produtos HYDAC para digitalização de máquinas de prensagem e conformação

Interruptor de pressão do monitor p₀ EDS 3400

O monitoramento da pressão de pré-carga de acumuladores hidráulicos resulta na solução mais rápida de problemas e custos de tempo de inatividade minimizados.

 

 

Indicador de obstrução Laboratório Virtual de Fluidos

O cálculo dinâmico da vida útil dos elementos filtrantes aumenta a disponibilidade da máquina e reduz os custos decorrentes.

 

Suíte CMX

A suíte CMX da HYDAC é equipada com kits de hardware e software que fornecem módulos individuais para digitalização de funções, estados e processos da máquina de conformação em servidores locais nas instalações do cliente ou na nuvem.

 

Equipamento de medição manual HMG 4000

O equipamento de medição manual HMG 4000 é uma unidade portátil para aquisição de dados. Ele foi projetado para grandezas que são medidas em sistemas hidráulicos, como pressão, temperatura, vazão e posição linear. Além disso, também apresenta um elevado nível de flexibilidade para avaliar outras variáveis.

Sensores com interface IO-Link

Com o IO-Link, a HYDAC criou uma interface digital padronizada para o nível do atuador e do sensor, permitindo uma conexão simples e econômica com o ambiente de controle, assim como com sistemas e redes de barramento de nível superior. Além disso, as configurações podem ser feitas como parte da inicialização ou mesmo durante a operação do controlador. Esta capacidade de parametrização remota acelera e simplifica consideravelmente o comissionamento de sistemas e ajuda a minimizar as fontes de erro e a reduzir custos.

 

Transmissor de pressão inteligente HPT 1400

O HPT 1400 com interface IO-Link é um transmissor de pressão digital especialmente projetado para uso em série em espaços extremamente pequenos. Em prensas e aplicações de tecnologia de conformação, é utilizado para detectar picos de pressão de alta frequência no ponto de pressão de prensas mecânicas ou para monitorar subsistemas e componentes em prensas hidráulicas. Desta forma, você e o proprietário podem aprender como sua máquina de conformação opera e, assim, receber informações importantes para a operação e para a configuração futura da sua prensa.

Serviço completo para aumentar a produtividade, reduzir custos e conservar recursos.
As vantagens de trabalhar com a HYDAC

Linha de produtos

Usamos nossa linha de produtos exclusiva para desenvolver soluções perfeitas para sua máquina de conformação.

Parceira de desenvolvimento

Nossos engenheiros estão à disposição para ajudar desde o design até a adaptação de máquinas de prensagem e conformação existentes.

 

Local para os locais

A HYDAC oferece suporte mundial com parceiros especializados em instalação e manutenção.

 

Aumento na produtividade

Aumento da produtividade e redução de custos — por meio da eficiência de energia e recursos, monitoramento inteligente, estratégias de manutenção ajustadas e vida útil prolongada das suas máquinas de conformação.

 

Conservação de recursos

Sustentabilidade, segurança, digitalização — com desenvolvimentos inovadores, a HYDAC cria soluções para as suas máquinas à prova do futuro.

Downloads