Mineração: tecnologia de ponta e alta qualidade garantem a disponibilidade de máquinas

O trabalho em um campo de mineração exige muito, tanto das máquinas quanto das pessoas, o que torna necessária a utilização de equipamentos em perfeitas condições para obter o melhor resultado possível. Por isso, a HYDAC não só fabrica filtros hidráulicos, filtros de processo e de diesel, mas também combina esses componentes para entregar a melhor solução para o cliente — baseada em tecnologia de ponta, alta qualidade e testes que simulam a realidade do campo.

Com uma experiência de mais 50 anos no segmento de mineração, o que permitiu acumular um sólido conhecimento sobre as necessidades específicas do setor, a HYDAC apresenta soluções personalizadas que atendem às mais diversas aplicações, da extração ao beneficiamento, tanto em minas subterrâneas quanto a céu aberto.

Além disso, com a inauguração da fábrica de filtros HYDAC em Indaiatuba, em 2019, a empresa passou a ter mais agilidade e flexibilidade em linhas de produtos que são essenciais para este mercado, como elementos filtrantes e acumuladores hidráulicos. A capacitação das equipes das áreas de Produtos torna esses componentes em sistemas cada vez mais seguros, eficientes e inteligentes, o que se reflete em ganhos operacionais, maior disponibilidade de máquina e eficiência energética por meio de soluções customizadas e eficientes.

 

Filtração mais eficiente prolonga a vida útil dos componentes

No trabalho de mineração, máquinas como moinhos, motores hidráulicos, turbo geradores, postos de abastecimento, carregadores, transportadores por correias e sistemas de elevação estão constantemente sob risco de contaminação sólida ou líquida, o que pode danificar as válvulas e gerar problemas de manutenção. A exclusiva tecnologia HYDAC Optimicron® é uma grande aliada no combate à contaminação de sistemas hidráulicos de lubrificação. Composta por um sistema de multicamadas graduadas e produzida a partir de fibras especiais e um processo de plissagem customizado, este componente proporciona menor perda de carga e alta eficiência na retenção de partículas, garantindo maior vida útil do elemento filtrante

Filtração mais eficiente prolonga a vida útil dos componentes: nossas soluções

Filtros HYDAC Optimicron®

O fim dos contaminantes nos fluidos de processo

A mineração é caracterizada por ser um ambiente de elevada contaminação, com a presença de poeira, terra e do próprio minério extraído, todos estes em suspensão no ar. A migração destes contaminantes para os fluidos de processo é inevitável. Sistemas de refrigeração que possuem componentes sensíveis à contaminação, como trocadores de calor, sistema de selagem de bombas, equipamentos de perfuração e bicos pulverizadores em pátios de minério necessitam de filtros para sua proteção.

O produto ideal para proteção destes equipamentos é o Filtro Automático RF3 da HYDAC. Com elementos filtrantes especiais que proporcionam a melhor performance de limpeza do mercado, este componente ajuda a eliminar custos operacionais com paradas não programadas ou para limpeza dos elementos filtrantes.

O fim dos contaminantes nos fluidos de processo: nossas soluções

Filtro Automático RF3

Fluid Control Unit FCU 1000

CSM – Contamination Sensor Module

Filtragem adequada garante menor emissão de CO2

Com os requisitos cada vez mais rigorosos em relação aos padrões de emissão de poluentes, os fabricantes de motores a diesel precisam buscar tecnologias avançadas, que incluam novos sistemas de injeção, onde a pressão pode chegar até 3000 bar, e tolerâncias mecânicas baixas, por volta de 2µm. Para garantir um perfeito funcionamento desses novos motores, faz-se necessária a filtragem do diesel antes do abastecimento, e o uso de filtros de alto desempenho nos motores.

Os filtros HYDAC LVH-F, com tecnologia Optimicron® Diesel, garantem o fornecimento de um diesel limpo, em todas as etapas do processo. Por sua vez, os filtros HYDAC LVH-CD, com tecnologia Optmicron® Coalescer e Separator, garante a remoção de água do diesel com uma eficiência superior a 95% em uma única passagem.

Filtragem adequada garante menor emissão de CO2: nossas soluções

Filtros HYDAC LVH-F

Filtros HYDAC LVH-CD

As vantagens de trabalhar com a HYDAC

Tecnologia de produção

Tecnologia de Ponta

São mais de 50 anos de experiência no desenvolvimento das mais modernas tecnologias voltadas ao segmento de mineração.

Users

Testes em Campo

Todos os nossos produtos passam por testes que simulam a realidade do campo, garantindo eficiência em ambientes agressivos.

Parceiro de desenvolvimento

Soluções Personalizadas

Não encontrou um produto que atende às suas necessidades? Nossa equipe desenvolve uma solução à medida para o seu problema.

Linha de produtos

Maior Produtividade

Utilizando nossos sistemas seguros, eficientes e inteligentes, o seu negócio ganha maior disponibilidade de máquina e eficiência energética.

Precisão

Proteção dos Equipamentos

Nossos filtros altamente eficazes garantem a eliminação do risco de contaminação sólida e líquida, ampliando a vida útil dos seus equipamentos.

Globalisation

Presença Global

Atuando nos cinco continentes, a HYDAC garante o atendimento ao seu negócio, esteja ele onde estiver.

Downloads