Soluções completas para todas as etapas da sua indústria

Programa de reparos para as máquinas da indústria de papel e celulose

Em todos os componentes da linha hidráulica — bombas, válvulas, acumuladores e cilindros — existe a necessidade de realizar reparos e manutenção preventiva para garantir a operação contínua e o adequado funcionamento das máquinas, reduzindo o risco de sofrer paradas inesperadas do sistema.

Nesse sentido, os elementos com tecnologia Optimicron® exclusiva da HYDAC protegem todo o sistema contra contaminantes sólidos e ajudam a aumentar a produtividade das suas máquinas. Através de um processo de plissagem customizado, esses elementos são projetados visando menor perda de carga aliada à alta eficiência na retenção de partículas.

Um dos grandes problemas da indústria de papel e celulose é a formação de verniz, que reduz a vida útil dos elementos filtrantes, forma depósitos nos reservatórios e componentes, destrói as placas dos trocadores de calor e os sensores eletrônicos. Para evitar esses problemas, a HYDAC desenvolveu a linha Stat-Free, que possui a capacidade de reduzir o carregamento de fluido. Assim, essa tecnologia não protege apenas o elemento filtrante, mas sim todo o sistema contra o descarregamento eletrostático.

Já a linha de filtros diesel embarcados (HDP) possui eficiência absoluta de remoção de partículas, eficiência acima de 95% de remoção de água e também opção para elemento com alta capacidade de eliminar a propagação de bactérias e fungos, evitando falhas e aumentando a vida útil do fluido.

Por fim, a área de Service da HYDAC abastece os clientes com as peças originais que somente um fabricante com presença global pode oferecer. Utilizando mão de obra treinada e tecnologia de ponta, seu equipamento tem garantia de novo ao ser reparado em nossa oficina.

Programa de reparos para as máquinas da indústria de papel e celulose: nossas soluções

HDP

Serviço de calibração com padrão internacional

Manter os equipamentos bem calibrados é fundamental para garantir que a sua máquina funcione com a melhor eficiência e precisão. O departamento de Service da HYDAC oferece esse serviço aos clientes, seguindo as rígidas normas alemãs tanto para os processos quanto para a documentação dos resultados.

O serviço de calibração inclui testes de todas as funções do equipamento, verificação da carga e memória da bateria, atualização com a versão mais recente do software, registro histórico de todos os dados de medição e preparação e fornecimento do certificado de teste.

Aluguel de equipamentos e suporte técnico de especialistas

Além do desenho, desenvolvimento e fabricação local da linha de produtos destinada ao setor de papel e celulose, a HYDAC Brasil conta com um serviço de aluguel de equipamentos destinados a projetos especiais. Esses equipamentos — sempre com o suporte de especialistas da HYDAC — incluem a desidratação do óleo, unidades de filtragem, unidades para carregamento de nitrogênio, unidades de flushing secundário, equipamentos de análise de fluidos e equipamento para eliminação de verniz. Se você necessita de um equipamento para um projeto periódico, entre em contato com a HYDAC para conhecer as condições para o aluguel de equipamentos.

 

Monitoramento remoto do seu sistema hidráulico

Os processos produtivos na indústria de papel e celulose exigem manter as máquinas em operação sem interrupções. O monitoramento das condições dos fluidos do seu sistema hidráulico possibilita realizar manutenções programadas, reduzindo assim os elevados custos decorrentes das paradas inesperadas dos sistemas.

Esse monitoramento pode ser realizado por meio do Smart Fluid Connection (SFC) HYDAC, que permite o monitoramento totalmente remoto do sistema, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a customização do equipamento de acordo com cada aplicação. Assim, com foco em manutenção preditiva, as paradas não programadas são reduzidas, gerando maior disponibilidade de máquinas e aumento da produtividade. Além disso, a partir dos relatórios técnicos que informam a solução para cada anomalia encontrada, é possível planejar melhor as suas atividades de manutenção, evitando trocas desnecessárias e garantindo a exploração máxima da vida útil dos componentes.

Monitoramento remoto do seu sistema hidráulico: nossa solução

Smart Fluid Connection - SFC 

Fornecimento de mão de obra especializada

Se faltam técnicos para garantir o funcionamento perfeito dos seus sistemas hidráulicos, conte com a equipe especializada da HYDAC. Nossa equipe pode ajudá-lo no comissionamento e configuração de equipamentos e sistemas hidráulicos, manutenção em campo, instalação de tubulações utilizando a Tecnologia de Vazamento Zero, Flushing e gerenciamento das condições do fluido. Nosso foco é sempre contribuir para o planejamento e otimização do seu sistema, visando o aumento da disponibilidade operacional e, consequentemente, da produtividade.

Vantagens de trabalhar com a HYDAC

Globalisation

Soluções locais

Especializada em atender as demandas do segmento de papel e celulose no Brasil, a HYDAC segue o elevado padrão de qualidade internacional da nossa casa matriz na Alemanha para a produção local de produtos.

Segurança no trabalho

Mão de obra especializada

A HDYAC Brasil fornece mão de obra especializada para o desenvolvimento e instalação do seu sistema hidráulico, com foco na disponibilidade de máquinas e no acompanhamento ao cliente através do serviço pós venda.

Disposição

Sustentabilidade

Os equipamentos desenvolvidos pela HYDAC, a partir da inovação e tecnologia aplicada, permitem eliminar a contaminação dos fluidos e contribuir para a eficiência energética do seu negócio.

Ideia

Inovação

A partir da inovação e tecnologia de ponta aplicada aos sistemas de filtragem, componentes e equipamentos, além da instalação de unidades hidráulicas, a HYDAC fornece soluções completas para os clientes dos diferentes segmentos da indústria brasileira.

Downloads