Processos eficientes, alta disponibilidade do sistema e flexibilidade máximaA HYDAC é a sua parceira para máquinas de alimentos e bebidas
Os requisitos da indústria alimentícia para alimentos, bebidas e máquinas de empacotamento são tão diversos quanto os próprios produtos, e eles continuam a crescer.
Vemos nossos clientes na indústria de alimentos e bebidas enfrentando novas e crescentes tendências de consumo. A lucratividade dos produtos e a sensibilidade dos consumidores ao preço sempre precisam ser levadas em consideração. Isso representa desafios complexos não apenas para as empresas produtoras de alimentos, mas também para os fabricantes de máquinas e sistemas.
Com presença mundial e uma equipe de especialistas em aplicações para alimentos e bebidas, a HYDAC oferece mais do que apenas produtos. Com base em nossa vasta experiência, podemos apoiá-lo na seleção de soluções de sistema otimizadas em termos econômicos e técnicos.
Também somos seu parceiro inovador quando se trata de solucionar problemas em sistemas existentes — desde aumentar a eficiência até otimizar os custos de suas operações comerciais.
Confiabilidade do processo em máquinas de alimentos e bebidas
As linhas de produtos para a indústria de alimentos e bebidas exigem soluções flexíveis a fim de reduzir os tempos de troca ou atualização de equipamentos, aumentando a eficiência, evitando o tempo de inatividade e, assim, maximizando a capacidade de produção do seu sistema. Os sensores HYDAC, por exemplo, suportam a avaliação dos dados do sistema com interface de comunicação IO-Link e sensores inteligentes. Isso significa que os processos podem ser analisados de forma rápida e fácil, e os processos de produção podem ser otimizados de forma sustentável.
- Monitoramento de processos com sensores de pressão, séries HDA, EDS e sensores inteligentes HYDAC, série HPT 1000, também adequados para segurança funcional conforme ISO 13849
- Monitoramento e desidratação da lubrificação de engrenagens com filtração offline da série OLF, sensores de monitoramento de óleo da série HLB e AquaSensors, série AS
- Unidades hidráulicas compactas, por exemplo, séries CO1, CO3 e Hybox
- Drives lineares eletromecânicos, série HEZ
- Filtração de fluidos e gases
Gerenciamento térmico em aplicações para alimentos e bebidas
O gerenciamento térmico com base nas necessidades protege os alimentos e aumenta de forma sustentável a eficiência e a vida útil de seu maquinário. Como especialista em todas as tarefas de refrigeração e controle de temperatura, a HYDAC oferece sistemas integrados de gerenciamento térmico. Fornecemos soluções para todos os conceitos de resfriamento de nosso amplo portfólio. Estamos altamente comprometidos em usar os recursos disponíveis de forma responsável e em fazer uso do gasto inevitável de calor. Em combinação com nossa tecnologia inovadora, podemos alcançar a melhor qualidade de configuração possível.
- Sistemas de refrigeração fluido-ar, série FLKS, e sistemas de refrigeração fluido-água, série FWKS
- Unidades de resfriamento (chillers), série RFCS
- Resfriadores de óleo-ar, série OK, OS ou AC
- Trocadores de calor de placas, série PWT ou HEX, especialmente com manutenção reduzida a pedido
Design de higiene na indústria de alimentos e bebidas
A produção de alimentos e bebidas é dependente da confiança dos consumidores. A segurança alimentar é, portanto, um tópico chave e desempenha um papel central na engenharia e no design do sistema. Nos sistemas de produção, um design que permite limpeza e higiene adequadas é uma alta prioridade na seleção dos componentes e sistemas do produto. Os sensores de pressão e eletrocilindros HYDAC são adequados para aplicações na indústria alimentícia e estão disponíveis na versão frontal ou compatível com design higiênico a pedidos.
- Interruptor de pressão, série EDS
- Transmissor de pressão, série HDA
- Drives lineares eletromecânicos, série HEZ
Sustentabilidade para aplicações na indústria de alimentos e bebidas
Da máquina de colheita ao processamento e embalagem, a HYDAC está intimamente ligada à produção de alimentos. Sustentabilidade, conservação de recursos e um balanço energético favorável com uma pegada de carbono reduzida estão se tornando questões importantes para usuários finais e consumidores. Como fornecedores de sistemas para produção de alimentos e bebidas, desempenhamos nossa parte na proteção do clima. A HYDAC pode apoiá-lo desde a cotação inicial com customização de:
- soluções de sistema para seu maquinário e engenharia de sistema
- engenharia de fluidos em sistemas de produção existentes
- monitoramento de condições para manutenção preditiva e preventiva.