Hidrogênio — uma tecnologia com muito potencialO conhecimento especializado em hidrogênio está em alta demanda

Temos um longo caminho a percorrer antes que todas as dúvidas sobre hidrogênio sejam respondidas. Isso ocorre, porque a produção, o fornecimento e o uso do hidrogênio ainda representam desafios para as empresas. Mas uma coisa é certa: o hidrogênio e as fontes alternativas de energia em soluções móveis e industriais têm um enorme potencial. Potencial para um futuro sustentável e livre de emissões em residências, indústrias e transportes.

Mas o assunto hidrogênio rapidamente se torna complexo. É por isso que vale a pena ter um especialista ao seu lado que ofereça abordagens inovadoras para soluções enquanto traz produtos testados e aprovados e décadas de know-how do setor. Seja um novo desenvolvimento ou uma produção em série: a HYDAC ajuda você a realizar seu projeto com sucesso. Conte-nos sobre suas necessidades.

O que nossos clientes dizem sobre colaborar conosco. Assista ao vídeo agora

Eletrólise e produção de hidrogênio

O hidrogênio é uma das fontes alternativas de energia mais promissoras para substituir os combustíveis fósseis na indústria e na infraestrutura a caminho de um futuro neutro em carbono. O hidrogênio pode ser produzido por vários processos. O método mais sustentável é a eletrólise da água com eletricidade a partir de energias renováveis. Nesse processo, duas moléculas de água (2H2O) são quebradas em duas moléculas de hidrogênio (2H2) e uma molécula de oxigênio (O2) usando energia elétrica.

Independentemente da tecnologia utilizada (AEL, AEM, PEM, SOEC), podemos auxiliar na sua produção de hidrogênio com a nossa linha de produtos em constante crescimento. Já oferecemos uma ampla linha de produtos para tornar seu eletrolisador mais eficiente, econômico e seguro.

Nossa linha de produtos

Gerenciamento térmico de fluidos

Confie em nossas soluções de balanço de planta para gerenciamento térmico sofisticado de fluido. Nossa linha de produtos abrange sistemas de refrigeração a ar, por exemplo, para fluxos de fluidos (água deionizada, KOH aquoso) e sistemas de refrigeração de compressores para secagem por condensação (refrigeradores de gás) para filtração de partículas de gases e fluidos. Somos o seu contato para separação de aerossóis, manuseio de fluidos e compressão de gás. Também oferecemos uma ampla linha de produtos para o balanço de planta do seu eletrolisador, incluindo válvulas e sensores selecionados (pressão, temperatura, condutividade, transmissores de nível, interruptores de nível).

Secagem de hidrogênio/gás

O hidrogênio de alta pureza é necessário para algumas aplicações. Mas o hidrogênio, produto do gás bruto, está frequentemente contaminado com impurezas da água e do oxigênio após a produção. A norma DIN EN 17124 especifica que essas impurezas devem ser inferiores a 5 ppm. Com nossa inovadora secagem de hidrogênio, podemos alcançar qualidades de hidrogênio mais altas do que a norma exige, quando necessário.

Otimização do separador/separação de fases

A produção de hidrogênio apresenta muitos desafios e o mesmo vale para a separação gás-líquido. Os tanques separadores convencionais são grandes e não oferecem nenhuma separação ativa da mistura. Com a solução da HYDAC, os tanques separadores podem ser reduzidos ao mínimo e a eficiência de todo o sistema é maximizada por uma unidade de desgaseificação ativa. Também teremos prazer em examinar seus separadores quanto ao potencial de otimização do espaço de instalação. Entre em contato conosco!

Fixação hidráulica da pilha

Hastes roscadas ou cilindros hidráulicos? Muitos fabricantes de eletrolisadores contam com hastes roscadas ou arruelas belleville para fixar suas pilhas. Ao contrário desses métodos, a fixação hidráulica da pilha permite uma distribuição de força homogênea e ideal na pilha durante a operação. Isso evita vazamentos entre as placas bipolares, simplifica o trabalho de manutenção e aumenta a vida útil. Oferecemos suporte com pré-tensão ativa da pilha na operação de pilha e fixação estática da pilha durante sua montagem.

Estação de abastecimento de hidrogênio

Quando usado como fonte de energia alternativa, o hidrogênio torna a direção livre de emissões uma realidade. Além de produzir energia para alimentar veículos com células de combustível, a reação entre o hidrogênio e o oxigênio produz apenas vapor de água puro. Inofensivo ao homem e ao meio ambiente.

Essa tecnologia está ganhando importância em todo o mundo, levando a constantes expansões na infraestrutura das estações de abastecimento de hidrogênio. O desenvolvimento constante da tecnologia de reabastecimento de hidrogênio em termos de disponibilidade, eficiência energética e custos desempenha um papel importante. A HYDAC já pode auxiliá-lo com uma ampla linha de produtos — mas novos desenvolvimentos e inovações também estão por vir. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.

Nossa linha de produtos

Contaminação por partículas, qualidade do hidrogênio e pureza do gás

Seja contaminação por partículas ou gases nocivos, o hidrogênio está sujeito a altos padrões de pureza. A contaminação por partículas pode levar à falha do sistema tanto dentro da estação de abastecimento de hidrogênio quanto em veículos com célula de combustível. Como especialistas em limpeza técnica há muitos anos, desenvolvemos o PSA-H70, um produto para amostragem de estações de abastecimento e avaliação da carga de contaminação particulada. O resultado: já podemos fornecer a você uma linha completa para filtração de gás para estações de abastecimento de baixas a altas pressões (até 1.050 bar) — adequada para separação de partículas e líquidos.

Gases nocivos podem levar a defeitos nas pilhas de células de combustível (conhecidos como venenos catalíticos). Único no mundo: atualmente a HYDAC está desenvolvendo um sensor de qualidade do gás que mede constantemente a composição do gás dentro dos bancos de armazenamento nas estações de abastecimento.

Refrigeração de hidrogênio

Para refrigerar sistemas de compressores, fornecemos sistemas de refrigeração eficientes e trocadores de calor adaptados às suas necessidades. Fabricamos soluções personalizadas para refrigerar o gás comprimido em estações de abastecimento de hidrogênio. Seja uma estrutura de teto, em forma de V ou diretamente integrada no tanque: use nossa experiência para otimizar a refrigeração de sua estação de abastecimento.

Com a expansão contínua da nossa linha de produtos, em breve poderemos oferecer a você produtos para pré-refrigeração criogênica para processos de tanques de acordo com a norma SAE J2601. Isso complementa nosso pacote completo para refrigeração de hidrogênio.

Sensores/transmissores de pressão

O processo de reabastecimento nas estações de abastecimento de hidrogênio é controlado por pressão. Isso significa que são necessários sensores confiáveis e seguros. A HYDAC fornece uma linha completa de sensores de hidrogênio para sua aplicação de baixas a altas pressões (16-1.050 bar). Nossos sensores foram desenvolvidos especialmente para aplicações de hidrogênio — células de medição especiais feitas de aço inoxidável com alto teor de níquel protegem contra a fragilização por hidrogênio.

Uma novidade em nossa linha é o sensor com certificação SIL 2, que pode ser usado em dispensadores (“bombas”), entre outros. Saiba mais sobre as vantagens da nossa nova solução em uma consultoria individual.

Tecnologia de acionamento para compressores (sistemas de compressor)

O objetivo de muitos operadores de compressores de hidrogênio é uma operação à prova de falhas, com eficiência energética e economia de recursos. Os acionamentos hidráulicos inovadores da HYDAC tornam isso possível. Verificamos se os sistemas convencionais ou de velocidade variável são adequados para a sua aplicação e qual sistema oferece o maior potencial de economia. Para aumentar a disponibilidade do sistema, podemos equipar nossos sistemas com monitoramento contínuo da condição do fluido hidráulico. Além do acesso remoto, as análises do óleo também podem ser realizadas no HYDAC Fluid Care Center.

Sistemas de célula de combustível e motores H₂ em soluções móveis e industriais

Como tecnologia do futuro, as células de combustível têm muito potencial em soluções móveis e industriais. Os trens movidos a hidrogênio não são mais uma ilusão. São uma realidade. O desenvolvimento de veículos de emissão zero em transporte privado, transporte pesado, máquinas de construção, máquinas agrícolas, navios e fornecimento de energia de emergência também está sendo impulsionado. É necessária uma tecnologia sofisticada para que os sistemas de célula de combustível sejam operados de maneira funcionalmente segura e com eficiência energética. Com base na vasta experiência na indústria e alto nível de inovação, já podemos oferecer a você um amplo portfólio de produtos que estamos constantemente expandindo.

Nossa linha de produtos

Tecnologia de sensores e válvulas

As células de combustível em conexão com sistemas de tanques de alta pressão são operadas com altas velocidades de fluxo e flutuações de temperatura. A HYDAC desenvolveu uma ampla variedade de tecnologias de válvulas para controlar os fluxos de material na área de alta pressão dos tanques de hidrogênio e na área de baixa pressão das células de combustível com segurança e precisão. Nossos sensores de alta pressão também ajudam a detectar pressões e operar sistemas com segurança há mais de uma década. Confira.

Qualidade do ar e do hidrogênio

As células de combustível reagem criticamente a pequenas partículas e gases nocivos que entram no sistema da célula de combustível durante a produção ou entram na pilha da célula de combustível durante a operação. Para proteger a célula de combustível desses fatores e aumentar a vida útil, é necessária uma ampla variedade de filtros no sistema da célula de combustível. Para proteger o lado do ar e o lado do hidrogênio dessa contaminação, nossa ampla variedade de tecnologias de filtro e tecnologias de separação está à sua disposição.

Gerenciamento Térmico

Ao contrário das aplicações móveis e industriais com motores de combustão, em sistemas de célula de combustível nenhuma parte da energia térmica é dissipada com o fluxo de gases de escape. A maior parte é dissipada na água de refrigeração. Isso resulta em um maior requisito de energia de refrigeração em aplicações de células de combustível. A complexidade do sistema de refrigeração e gerenciamento térmico aumenta devido a uma série de consumidores elétricos adicionais, como motores elétricos, conversores e até mesmo sistemas de bateria. Com soluções inovadoras, a HYDAC auxilia você no desenvolvimento e integração de sistemas complexos de refrigeração e gerenciamento térmico.

Tecnologia de controle

Para operar sistemas de células de combustível e sistemas de tanques de maneira funcionalmente segura, é necessária a compreensão total dos fluxos de corrente, fluxos de materiais e fluxos de informações. Com essa compreensão e nossa capacidade de desenvolver sistemas de software complexos, a HYDAC está em posição de oferecer uma arquitetura de controle personalizada. Para facilitar a integração de sistemas elétricos, também usamos nossos próprios controladores extremamente potentes, arquiteturas de software funcionalmente seguras e módulos de função HYDAC testados ao longo de muitos anos.

Perguntas frequentes

O que é um eletrolisador e como ele funciona?

Em geral, um eletrolisador é um dispositivo para separar, quebrar e transformar um material ou molécula (reação redox) com a ajuda de energia elétrica. Em um eletrolisador de água, as moléculas de água (H2O) são convertidas em moléculas de hidrogênio (H2) e moléculas de oxigênio (O2).

A reação real ocorre em células eletroquímicas com tensões de aprox. 1,4 V. Por questões de praticidade, algumas dessas células (conexão elétrica em série) são empilhadas em pilhas. Todos os equipamentos periféricos em torno das células eletromecânicas são denominados “Balanço de Planta”.

O que significa “Balanço de Planta”?

Balanço de Planta (em inglês, Balance of Plant ou BOP) é um termo geralmente usado em conexão com a tecnologia de energia. Ele se refere a todos os componentes de suporte e sistemas auxiliares necessários para a conversão de energia, com exceção da própria unidade geradora ou unidade de transformação.

Para eletrolisadores, isso inclui gerenciamento de energia (transformadores, inversores, controladores de potência etc.), gerenciamento de fluido e gás (condicionamento de água, separação de fases de fluido e gás, secagem de gás, compressão de gás) e gerenciamento térmico (sistemas de refrigeração para eletrônica de potência, pilha e secagem de condensação).

O que é uma célula de combustível e como funciona?

Uma célula de combustível consiste em dois eletrodos: o ânodo (lado do hidrogênio) e o cátodo (lado do ar). Ambos os eletrodos são separados por um eletrólito. Na célula de combustível PEM, é uma membrana semipermeável que é permeável apenas a prótons.

O hidrogênio é alimentado ao ânodo. Em seguida, ele é dividido em prótons e elétrons com a ajuda de um catalisador (geralmente platina). Os prótons então migram através da membrana para o cátodo. Os elétrons fluem para o cátodo através de um consumidor elétrico e a energia elétrica é fornecida. No cátodo, prótons e eletrodos se combinam com o oxigênio do ar circundante para formar água.

O que significa o termo “célula eletroquímica”?

O termo “célula eletroquímica” é um termo abrangente para diferentes tipos de células, como células de eletrólise, células de acumuladores, células de bateria ou células galvânicas. Às vezes, esses tipos de células podem ser reversíveis, como células de acumuladores. Estas podem ser carregadas e descarregadas. Isso significa que elas podem converter energia elétrica em energia química e liberá-la novamente como energia elétrica. Além disso, alguns tipos de células de eletrólise podem ser operadas como células de combustível. Isso significa que a conversão de hidrogênio e oxigênio em água libera energia elétrica e calor.

As células de eletrólise e células de combustível consistem em placas bipolares, eletrodos e, dependendo da tecnologia, camadas de difusão de gás (GDL) e membranas. Quando “membranas de troca de prótons/ânions” (PEM/AEM) são usadas, elas geralmente são conectadas diretamente aos eletrodos e chamadas de “conjunto de membranas de troca” (MEA).

O que significa o termo “conjunto eletrodo/membrana” (MEA)?

O conjunto eletrodo/membrana (MEA) pode ser interpretado de mais de uma maneira. Em alguns casos, ele é entendido como apenas a membrana com as camadas de catalisador revestidas (de um lado para a reação do cátodo; do outro lado para a reação do ânodo). Muitas vezes, no entanto, a(s) camada(s) de difusão de gás é(são) incluída(s), uma vez que esta(s) também deve(m) ser eletricamente condutora(s).

Dependendo da tecnologia, a membrana consiste em diferentes polímeros ou cerâmicas, cada um dos quais pode transportar prótons, ânions (por exemplo, ânions de hidróxido = OH) ou oxigênio seletivamente. As camadas de difusão de gás servem para transportar os gases produzidos (eletrólise) e, em particular, os gases utilizados (células de combustível) da forma mais homogênea possível para longe ou em direção aos locais de reação (camadas de catalisador). Esses gases são conduzidos para fora ou para dentro das células eletroquímicas por meio de canais nas placas bipolares.

Do que é composta uma placa bipolar?

As placas bipolares que foram instaladas em uma configuração de células múltiplas ou empilhadas são, acima de tudo, responsáveis por conectar fisicamente e eletricamente o ânodo de uma célula com o cátodo da célula vizinha. Placas bipolares em células de combustível também são responsáveis por conduzir os gases de reação para a zona de reação. Para isso, os perfis de fluxo (campos de fluxo) são fresados ou pressionados nas placas em ambos os lados, através dos quais o hidrogênio flui de um lado e o ar é fornecido do outro.

Uma placa bipolar consiste em dois polos de uma única célula de combustível: a placa do ânodo que transporta hidrogênio (o polo negativo [-]) e a placa do cátodo (o polo positivo [+]) para alimentar o ar de reação. As placas também regulam a remoção de vapor de água e a saída de energia térmica e elétrica. Nas células de eletrólise, elas são usadas principalmente para refrigerar o eletrolisador, fornecer gases de reação para o lado do ânodo e remover o hidrogênio e os gases produzidos na reação.

O que é uma “pilha”?

Na eletrólise e na tecnologia de células de combustível, uma pilha é uma pilha de células eletroquímicas conectadas em série, incluindo a carcaça/estrutura/elementos de fixação. A conexão em série permite aumentar a tensão de alimentação e reduzir a corrente com o mesmo consumo de energia de acordo com a fórmula P=U*I. Independentemente disso, a conexão em série em uma pilha também simplifica o projeto geral do sistema.

O que é um sistema de tanque de pressão?

O hidrogênio gasoso pode ser armazenado em um tanque após a compressão a alta pressão. Nos transportes, por exemplo, estabeleceu-se um nível de pressão de 350 bar para veículos comerciais e 700 bar para carros. A 700 bar a densidade é de aprox. 40 kg/m³ (24 kg/m³ a 350 bar). Os acumuladores de alta pressão oferecem uma solução de baixo custo para pequenas quantidades de armazenamento e, portanto, são usados principalmente em aplicações móveis, como carros e veículos comerciais.
Atualmente, existem quatro tipos diferentes de vasos de pressão no mercado:

  • Tipo 1: o vaso de pressão consiste em apenas uma parede metálica (geralmente de aço). As pressões nominais estão na faixa de 200 bar.
  • Tipo 2: além da parede metálica, os vasos de pressão possuem uma camisa de vidro impregnada com resina ou fibra de carbono com pressão nominal de até 1.000 bar.
  • Tipo 3: os tanques possuem um forro metálico (geralmente alumínio) e uma camisa de fibra de carbono ao redor de todo o tanque. As pressões nominais são tipicamente 350 ou 700 bar.
  • Tipo 4: os acumuladores têm um forro de plástico (tipicamente poliamida ou polietileno) e a camisa geralmente é feita de fibra de carbono, como nos vasos do tipo 3. As pressões nominais são geralmente 350, 500 ou 700 bar.

Quais são as vantagens e desvantagens do hidrogênio líquido?

Comparado ao armazenamento de hidrogênio gasoso, o hidrogênio líquido como combustível oferece vantagens em termos de densidade de energia (71 kg/m³). A pressão no tanque também pode ser mantida baixa. Isso tem um efeito positivo no sistema de tanques em termos de peso do tanque de armazenamento e requisitos de espaço, custos (especialmente para grandes volumes de armazenamento) e segurança.

No entanto, os custos de produção do hidrogênio criogênico (-253 °C) não são insignificantes. O hidrogênio também aquece se não for constantemente refrigerado. Isso causa um aumento na pressão dentro do tanque. Isso pode levar a perdas por “ebulição”. Em outras palavras, o hidrogênio gasoso é expelido para o meio ambiente.

Que tipos de motores a hidrogênio existem?

Um motor a hidrogênio é um motor a gás que funciona com hidrogênio gasoso em vez de combustível líquido (como diesel e gasolina). Existem motores a hidrogênio puro que são alimentados com hidrogênio puro. Existem também motores bicombustíveis a hidrogênio, movidos por uma mistura de combustível de hidrogênio e outros gases (como metano e gás natural).

Um motor a hidrogênio é considerado uma alternativa à célula de combustível, pois os motores de combustão existentes podem ser convertidos com relativamente pouco esforço técnico. No entanto, estudos mostram que a vantagem do custo diminuirá consideravelmente com o aumento das células de combustível. Além disso, os motores a hidrogênio possuem uma eficiência menor, requisitos de manutenção mais altos e o rótulo de não serem 100% neutros em carbono.

Como funciona um veículo elétrico a célula de combustível (FCEV)?

Os veículos elétricos a célula de combustível (em inglês, “fuel cell electric vehicles” ou (FCEV) são movidos exclusivamente por um motor elétrico, assim como os veículos elétricos a bateria (em inglês, “battery electric vehicles” ou (BEV).

Ao contrário do BEV, a energia elétrica necessária não é fornecida por uma grande bateria de acionamento (conhecida como bateria de tração). Ao vez disso, ela é disponibilizada pela conversão de energia química da fonte de energia alternativa em energia elétrica, possibilitada pela célula de combustível.

No momento, as células de combustível ainda não foram projetadas para mudanças de carga tão rápidas e duradouras quanto os motores a combustão. Por esta razão, também é instalada uma (pequena) bateria de acionamento que é alimentada quando a carga é baixa e fornece energia adicional quando a carga é alta. Isso permite que a célula de combustível seja operada com uma carga relativamente constante quando o FCEV está sendo acionado.

Qual é a eficiência das usinas elétricas a células de combustível?

As usinas elétricas a células de combustível (FCPP), as usinas combinadas de calor e energia (CHP) e as usinas combinadas de calor e energia com células de combustível (FC-CHPPP) impressionam com seu alto nível de eficiência geral. Dependendo da tecnologia de célula de combustível utilizada, a eficiência elétrica está atualmente em torno de 30 a 60%. A eficiência geral pode ser superior a 95%, pois a eletricidade e o calor são gerados diretamente da reação eletroquímica sem nenhuma etapa de conversão adicional.

Até agora, as usinas elétricas a células de combustível foram desenvolvidas principalmente na faixa de potência de 10 kW a 3 MW. No entanto, nos últimos anos, o desenvolvimento na faixa de potência mais baixa tem se voltado cada vez mais para as usinas combinadas de calor e energia com micro e nanocélulas de combustível, com potência elétrica de 0,3 a 1,5 kW e potência térmica de 0,6 a 2,0 kW para casas geminadas e independentes. Na faixa de potência superior, usinas elétricas já atingiram cerca de 80 MW e isso deve aumentar ainda mais nos próximos anos por meio de projetos modulares.

O que significa “Power-to-X”?

Power-to-X (também chamado PtX ou P2X) refere-se ao uso de excedentes de eletricidade de energias renováveis variáveis para auxiliar todos os tipos de tecnologias. Por exemplo, esses excedentes podem ser armazenados diretamente em baterias (power-to-power), convertidos em calor (power-to-heat) ou usados para produzir fontes químicas de energia (power-to-gas, power-to-liquid).

Se a eletricidade excedente for usada para produzir fontes de energia química, muitas vezes é feita uma diferenciação adicional (por exemplo, energia para hidrogênio, energia para gás de síntese, energia para amônia, energia para combustível).

Por que a amônia desempenha um papel importante na economia do hidrogênio?

A amônia (NH3) é um composto químico de nitrogênio e hidrogênio, que está presente na forma gasosa em condições normais. Desde o desenvolvimento da fertilização nitrogenada por Justus Liebig (por volta de 1840), a amônia tem sido um dos produtos químicos básicos mais importantes. Mas não foi até que o processo Haber-Bosch foi usado em escala industrial na BASF em Ludwigshafen por volta de 1913 que um aumento significativo na produção anual foi possível. Hoje, a amônia é um dos produtos químicos mais produzidos (146,5 milhões de toneladas em 2021, 80% das quais para fertilizantes) e a base para a produção de todos os outros compostos de nitrogênio.

Considerando o desenvolvimento da economia sustentável do hidrogênio, pode-se esperar um aumento adicional na produção anual de amônia. O motivo: a amônia é mais adequada para transporte e armazenamento do que o hidrogênio puro.

Devido ao ponto de ebulição bastante alto de -33 °C, é muito mais fácil e barato liquefazer a amônia em comparação com o hidrogênio (ponto de ebulição -252 °C). O maior valor energético volumétrico da amônia em comparação com o hidrogênio (3,2 kWh/l em comparação com 2,8 kWh/l) também é altamente relevante, especialmente para a logística de transporte.