Amplo know-how em tecnologia hidrelétrica
Estruturas hidráulicas de aço
Em estruturas hidráulicas de aço, são necessários sistemas hidráulicos duráveis e de alta qualidade para as comportas, açudes e comportas de entrada. Oferecemos componentes padrão com custo otimizado e a qualidade comprovada da HYDAC. Como um dos poucos fornecedores no mundo todo, oferecemos cilindros grandes com cursos de até 20 m, além dos cilindros em conformidade com a norma DIN ISO 19704. Aproveite nosso amplo portfólio.
Dispositivos de desligamento
Os dispositivos de segurança garantem uma operação segura em sua usina hidrelétrica. Os dispositivos mecânicos de controle hidráulico lidam com a alta pressão dos enormes volumes de água e permitem tempos de fechamento curtos e seguros. Para ajudá-lo, a HYDAC oferece cilindros altamente funcionais em conformidade com AD2000 e DIN ISO 19704. Com nossos muitos anos de experiência em hidráulica, processos de filtração e tecnologia de acumuladores, somos o parceiro perfeito.
Turbina hidráulica
Quer seja uma turbina Kaplan, Francis, Pelton ou uma bomba-turbina, a HYDAC produz soluções de sistema personalizadas com componentes padronizados para suas turbinas hidráulicas. Além dos controladores de turbina hidráulica, que são essenciais para o controle dos dispositivos de ajuste de uma turbina, fornecemos soluções de acumuladores impressionantemente eficientes e amplo conhecimento em filtração de água de processo (por exemplo, vedação de eixo). Graças ao nosso serviço internacional, estamos à disposição para assessorá-lo onde quer que você esteja.
Gerador
O conversor de energia na usina hidrelétrica: acionado por turbinas, o gerador utiliza a energia cinética da água e a converte em energia elétrica. Sua funcionalidade deve ser sempre garantida. O fornecimento ideal de óleo para lubrificação e refrigeração contribui significativamente para a operação segura do sistema. A HYDAC oferece consultoria abrangente sobre soluções para sistemas de elevação, frenagem e refrigeração, bem como sistemas de óleo lubrificante.
Equilíbrio da planta
As funções auxiliares têm uma influência significativa na produtividade da usina hidrelétrica. Não é apenas o monitoramento dos principais parâmetros por meio do monitoramento de condição que desempenha um papel importante, mas também a observação, o tratamento e a filtração extensivos dos meios operacionais. Confie em nossa experiência como especialistas em hidráulica e potência de fluidos desde 1963.
Sustentabilidade
Economize de forma sustentável, apesar do aumento constante dos custos de energia e matéria-prima - a HYDAC torna isso possível graças aos componentes e sistemas padronizados e otimizados para o espaço de instalação. Usamos sistemas de filtração e de acionamento otimizados para ajudá-lo a conservar recursos de maneira eficiente. Reduza as emissões de CO2 e as despesas da sua usina hidrelétrica a longo prazo.
Sustentabilidade em usinas hidrelétricas: nossas soluções de produtos
Solução de acionamento de velocidade variável HYDAC KineSys
Deseja reduzir o consumo de energia, as emissões de ruído, o tamanho dos tanques e os intervalos de manutenção da sua usina hidrelétrica? Como isso é possível? O sistema hidráulico de velocidade variável estabelece as bases para que a usina seja operada com economia de recursos. Com cilindros eletromecânicos, não é mais necessário o uso de óleo como meio operacional, o que reduz o potencial de contaminação.
Tecnologia de filtro Air-X HYDAC
Economize espaço de instalação com a desgaseificação otimizada dos sistemas de lubrificação – graças à inovadora tecnologia Air-X da HYDAC. Reduza o tamanho do tanque em até 40% e otimize o uso de recursos de sua usina hidrelétrica de forma sustentável.
Unidade de desidratação HYDAC FAM
Nossa série FAM de desidratadores, desgaseifica e filtra seus fluidos hidráulicos e fluidos de lubrificação. O tratamento eficiente significa que você se beneficia com intervalos mais longos de troca de óleo, custos de ciclo de vida reduzidos, maior confiabilidade e maior confiabilidade do sistema.
Unidade de eliminação de verniz HYDAC
Há depósitos sólidos ou semelhantes a gel bloqueando sua usina? Então seu problema são os produtos de degradação do óleo, também conhecidos como verniz. A solução são nossas unidades de eliminação de verniz de fácil manutenção, pois elas podem remover o verniz produzidos por seus óleos minerais de maneira confiável.
Disponibilidade do sistema
A tendência para a digitalização está em todo lugar e nada indica que vá parar, mesmo na energia hídrica. A HYDAC pode ajudar você em sua jornada com sensores inteligentes e dispositivos de monitoramento inovadores para seus sistemas e usinas. Com o monitoramento da condição combinado com a manutenção preditiva, podemos reduzir os intervalos de reparo e manutenção. Juntos podemos aumentar a produtividade da sua usina hidrelétrica de grande ou pequeno porte.
Disponibilidade do sistema em usinas hidrelétricas: nossas soluções de produtos
Módulo sensor de contaminação HYDAC
Para aumentar a disponibilidade do seu sistema, use nosso impressionante módulo de monitoramento de condição on-line, compacto e econômico. Confie em nossa tecnologia testada e aprovada para medir a contaminação por partículas sólidas e a saturação de água nos sistemas óleo-hidráulicos da sua tecnologia hidrelétrica.
Sensor de contaminação metálica HYDAC
O HYDAC MCS mede continuamente a contaminação por partículas em seus fluidos. O sensor detecta estados críticos da máquina antecipadamente, para que você possa planejar a manutenção adequadamente. O MCS pode ser alternado opcionalmente entre ISO 4406:1999/SAE AS 4059 e ISO 4406:1987/NAS 1638.
Sensores HYDAC IO-Link
Com foco na Indústria 4.0, adicionamos IO-Link e sensores inteligentes à nossa linha, que podem fazer muito mais do que apenas medir. Beneficie-se de informações detalhadas valiosas, como situação de sobrecarga, estatísticas de valor do processo, perfis de temperatura e horas de operação. Para o monitoramento de condição confiável das suas usinas hidrelétricas.
Mais informações sobre os sensores HYDAC com interface IO-Link
Pressostato HYDAC p0-Guard
Nosso p0-guard confiável monitora a pressão de pré-carga dos seus acumuladores hidráulicos. Isso pode aumentar a segurança das suas usinas hidrelétricas e possibilitar a rápida detecção de vazamentos de gás. Isso economiza não apenas tempo, mas também custos. Reduza seus custos com falhas com o HYDAC p0-guard.
Segurança funcional
As usinas hidrelétricas não prejudicam o clima, são econômicas e, acima de tudo, são confiáveis. Os muitos anos de operação confiável de usinas confirmam isso. Com a HYDAC, você está sempre seguro: componentes e sistemas de monitoramento confiáveis, desenvolvidos para as necessidades específicas do seu país, com muitos anos de operação bem-sucedida em aplicações reais. Juntos podemos cuidar da segurança funcional da sua tecnologia hidrelétrica.
Segurança funcional em usinas hidrelétricas: nossas soluções de produtos
Válvula direcional proporcional de 4/3 vias HYDAC
A série C4WERE 6 da HYDAC é composta por válvulas direcionais de ação direta, acionadas eletricamente. Sempre evitando riscos com a função à prova de falhas das nossas válvulas de controle acionadas por solenoide. Também oferecemos válvulas operadas por piloto para maiores vazões.
Válvulas de controle HYDAC 4/3 com placa sanduíche ESD
Nossas válvulas direcionais eletricamente operadas por piloto são projetadas para grandes vazões em usinas hidrelétricas. Uma placa sanduíche que pode ser operada elétrica ou hidraulicamente está disponível como opção, com a função ESD incluída. Escolha entre versões com ou sem monitoramento de posição do interruptor.
Válvulas direcionais HYDAC com monitoramento da posição do interruptor
Seja um projeto de válvula carretel de pistão ou de válvula de gatilho: nossas WSER acionadas por solenoide e de ação direta processam de forma confiável os sinais do seu sistema de controle de segurança. Saiba mais sobre nossas válvulas WSER com seu design livre de vazamentos e sensor de monitoramento integrado.
Sensores HYDAC
Para uso em aplicações críticas que envolvem segurança, fornecemos sensores até SIL 3 (IEC 61508) e PL d (ISO 13849), além da nossa linha padrão. Eles possuem dois canais (cat. 3) e incluem uma função de autodiagnóstico opcional (cat. 2).
Sistema de medição de posição linear a laser HYDAC
Nosso sistema de medição é usado no monitoramento visual da posição do pistão, cumprindo uma importante tarefa de segurança na usina hidrelétrica. Descubra as vantagens do nosso sistema sem contato e sem vazamentos.
Soluções de sistemas para pequenas usinas hidrelétricas
Pequenas usinas hidrelétricas garantem um fornecimento de energia local estável. Além da sua elevada eficiência, elas se toram atraentes justamente pela sua rápida implementação. Graças ao nosso profundo conhecimento do setor, podemos desenvolver e otimizar continuamente soluções de sistemas modulares e inovadoras para sua pequena usina hidrelétrica. Confie em nossa tecnologia testada e aprovada para controle de turbinas, lubrificação, filtração e muito mais.
Pequenas centrais hidrelétricas: nossas soluções de sistema
Sistema controlador HYDAC Hydrobox
Aprimorado especialmente para tecnologia hidrelétrica, o controlador modular e hidráulico é baseado no comprovado sistema HYBOX. Seu objetivo é modularizar totalmente a unidade hidráulica. Configure o hydrobox da HYDAC de acordo com suas necessidades específicas.
Circuitos água-glicol HYDAC
As aplicações do HYDAC WGK foram desenvolvidas para uso em circuitos de refrigeração fechados com o objetivo de garantir uma operação confiável de instalações refrigeradas por fluido. Integre nosso WGK testado e aprovado para uma temperatura constante do fluido refrigerante em sua pequena usina hidrelétrica.
Filtro automático HYDAC AutoFilt® ATF
Ao utilizar nossos filtros automáticos da série HYDAC AutoFilt®, você e o meio ambiente se beneficiam – graças à vida útil mais longa e ao menor consumo de energia. Saiba mais sobre nossa combinação de ciclone e elemento filtrante.
Unidade de lubrificação compacta HYDAC HYLU
Um rasgo no filme lubrificante pode levar a grandes danos em uma pequena central hidrelétrica. Nossa unidade de lubrificação HYDAC é a solução para otimizar seus sistemas de lubrificação graças ao seu design compacto e modular.
Soluções de sistema para grandes usinas hidrelétricas
Quando se trata de cobrir a carga básica e a carga de pico na geração de energia e armazenar energia de forma eficiente, as grandes usinas elétricas formam a parceria perfeita na transição para a energia limpa, graças à sua elevada eficiência de conversão. Você pode evitar falhas inesperadas em suas usinas graças à nossa experiência em controle de circuito fechado, lubrificação, filtração e tratamento dos meios operacionais. Com um serviço global, a HYDAC pode auxiliá-lo na otimização de suas grandes usinas hidrelétricas..
Grandes usinas hidrelétricas: nossas soluções de sistemas
Estações de acumuladores de pistão HYDAC
Do componente ao sistema – nosso portfólio de acumuladores de pistão modular com possibilidades inovadoras de monitoramento permite a implementação precisa dos seus requisitos específicos. Juntos, encontraremos a solução ideal para sua aplicação.
Controladores de turbina HYDAC
Graças aos nossos muitos anos de experiência, somos capazes de projetar controladores de turbinas hidráulicas de alta qualidade que estão perfeitamente alinhados com seus desafios individuais. Entre em contato conosco para obter uma solução que se adapte perfeitamente às suas necessidades!
Filtração de água de processo HYDAC
Juntos podemos otimizar a filtragem da água de processo para o líquido refrigerante e as vedações do eixo em sua usina hidrelétrica de grande porte. A HYDAC oferece um amplo portfólio de skids filtrantes. Saiba mais sobre nossos sistemas e componentes.
Mais informações sobre a filtração de água de processo HYDAC
Sistema de lubrificação de rolamentos HYDAC
A HYDAC oferece uma grande variedade de sistemas de lubrificação de alta eficiência, perfeitamente adaptados aos seus desafios específicos. Nossa estratégia de desgaseificação reduz rapidamente a quantidade de ar no óleo, de modo que o tempo de permanência padrão para a aplicação é drasticamente reduzido. Entre em contato conosco para obter uma solução que se adapte perfeitamente às suas necessidades!
Usina auxiliar do gerador HYDAC
A HYDAC atua há muitos anos na tecnologia hidrelétrica. Com base nessa experiência, projetamos sistemas auxiliares de geradores de alta qualidade, como sistemas de refrigeração, sistemas de óleo lubrificante e usinas de alta pressão. Fazemos grandes esforços para configurar seu sistema para atender perfeitamente às suas necessidades no local.
HYDAC oil mist separator STENO
Há decadas, a HYDAC tem se mostrado uma especialista em tecnologia de fluidos e filtração. Com base nisso, desenvolvemos nosso separador de névoa de óleo que tem em seu núcleo a tecnologia eficiente de elemento filtrante Optimicron® Drain.
Cilindros de elevação e frenagem HYDAC
Cilindros de elevação e frenagem sob medida e modulares, incluindo sistemas auxiliares: confie em nossas décadas de experiência em tecnologia de usinas de energia. A HYDAC é sua parceira na otimização de grandes usinas hidrelétricas.
Mais informações sobre os cilindros de elevação e frenagem HYDAC
Nossas referências
Otimização de usinas hidrelétricas com soluções de filtração eficientes
Otimizando a vedação do eixo em usinas hidrelétricas com soluções eficientes de processo de filtração de água HYDAC – Sua parceira para soluções hidráulicas sob medida em usinas hidrelétricas. Saiba mais
Leia a história de sucesso do cliente