Sua parceira inovadora para todos os tipos de usinas solares
Usinas de torre solar
Os heliostatos são usados para atingir temperaturas mais elevadas. Eles concentram a luz do sol em torres solares, concentrando os raios solares. Sistemas inteligentes garantem que os heliostatos sigam os movimentos do sol maximizando o rendimento. A HYDAC está sempre disponível como uma parceira com experiência em desenvolvimento e sistemas. Suporte global, mas local.
Usinas de calha parabólica
Geração indireta de eletricidade graças aos refletores parabólicos curvos. O óleo térmico na calha parabólica é aquecido pela luz solar concentrada. O vapor gerado como resultado desse aquecimento, aciona uma turbina nas usinas de calha parabólica. Para garantir que este processo solar térmico funcione sem problemas, oferecemos suporte com nossas soluções inovadoras para turbinas, rastreamento solar e sensores. Com base em décadas de experiência em tecnologia de usinas de energia.
Usinas fotovoltaicas
Os sistemas fotovoltaicos são usados para converter diretamente a energia solar em energia elétrica. Essa tecnologia econômica já está sendo muito utilizada em regiões de deserto ou com alta incidência solar. Os componentes e sistemas pioneiros da HYDAC permitem aumentar a disponibilidade do seu parque de energia solar. Aproveite nossa experiência em sensores, refrigeração e controle de temperatura.
Outras usinas térmicas solares
Como uma das energias renováveis, a energia térmica solar oferece a mais ampla variedade de aplicações. Esse setor dinâmico não para: novas maneiras de utilizar a energia do sol de forma sustentável e de tornar as células solares mais eficientes estão sendo constantemente desenvolvidas. Seja para prato Stirling, concentrador linear Fresnel ou outros tipos de usinas térmicas solares (comumente chamadas usinas CSP), a HYDAC estará ao seu lado para oferecer suporte com as tecnologias do futuro.
Sustentabilidade
As usinas térmicas solares e os grandes sistemas fotovoltaicos estão desempenhando um papel central na transição para a energia renovável e estão mostrando um grande potencial. A HYDAC oferece suporte nessa jornada com sistemas e componentes, como sistemas de filtragem e sistemas de lubrificação otimizados. Para uma vida útil mais longa dos seus componentes, maior disponibilidade e conservação sustentável de recursos.
Sustentabilidade em usinas de energia solar: nossas soluções
Filtração de óleo térmico HYDAC
Os fluidos de transferência de calor requerem cuidados especiais em usinas de energia solar térmica. Aumente a vida útil de seus HTFs e proteja válvulas e bombas a longo prazo – com a filtração confiável de óleo térmico da HYDAC.
Válvulas de controle HYDAC para sal fundido
Robustez e máxima disponibilidade são as características mais importantes para o gerenciamento do sal fundido. Trabalhamos com você para gerenciar sua aplicação de sal fundido com os acionamentos HYDAC testados e aprovados e suas soluções de sistema correspondentes. Entre em contato conosco para ter acesso à nossa experiência em energia solar.
Disponibilidade & eficiência
Altos níveis de contaminação, ventos fortes e quedas bruscas ocasionais de temperatura afetam diariamente as usinas de solares térmicas e grandes sistemas fotovoltaicos. Para garantir que seu sistema opere de forma eficiente apesar destas condições, a HYDAC oferece suporte com soluções de última geração. Trabalhamos com você para encontrar a solução para os desafios específicos e aumentar a produtividade da sua usina de energia solar.
Disponibilidade e eficiência em usinas de energia solar: nossas soluções
Rastreamento solar HYDAC
Nosso rastreamento solar elétrico e hidráulico é adequado para todas as usinas de energia com foco em pontos standard e foco em linhas, eixo único e eixo duplo. Seja sob medida ou de produção padronizada – a HYDAC tem à sua disposição um amplo portfólio, incluindo monitoramento de condição opcional.
Refrigeração de eletrônica de potência HYDAC
A HYDAC oferece suporte para suas aplicações relacionadas a inversores na tecnologia solar com conceitos inovadores de refrigeração padrão e personalizados. Não importa o meio de refrigeração (ar, água ou outro), a HYDAC oferece sistemas de refrigeração abrangentes, incluindo placas frias líquidas. Tudo a partir de um único fornecedor.
Sistemas de turbinas hidráulicas HYDAC
Conheça a linha de produtos EHC-U: Reduza seus custos e aumente a eficiência de sua usina térmica solar com nossa solução de sistema padronizada para sistemas de turbinas auxiliares — graças ao sistema modular composto por componentes hidráulicos de produção em série.
Sistemas de lubrificação de rolamentos HYDAC
A HYDAC é sua parceira de contato para o bom funcionamento da usina solar. Aproveite nossa ampla variedade de sistemas de lubrificação de rolamentos padronizados e modulares, incluindo tecnologia patenteada de desgaseificação para lubrificantes. Temos o maior prazer em ajudá-lo.
Mais informações sobre os sistemas de lubrificação de rolamentos HYDAC
Trocadores de calor de placas HYDAC
Seja soldado ou vedado – a HYDAC oferece uma ampla variedade de trocadores de calor de placas. Encontramos a solução certa para sua aplicação em energia solar, adaptada aos seus desafios.
Mais informações sobre trocadores de calor de placas da HYDAC
Módulos de filtração de diesel HYDAC
Nossos módulos de filtração de diesel eficientes e compactos otimizam a operação de seus geradores de emergência. Com fabricação sob medida graças a simulações de aplicação personalizadas permitindo que você obtenha a máxima disponibilidade.
Equilíbrio das Usinas
Intervalos entre manutenção longos e alta disponibilidade do sistema são os objetivos de muitos operadores de usinas de energia solar. A HYDAC torna isso possível com sistemas eficientes de condicionamento de fluidos e ferramentas de monitoramento on-line. Do componente ao sistema completo perfeitamente coordenado. Trabalhamos com você para otimizar seus tempos de serviço e manutenção para usinas de calha parabólica, usinas de torre solar e grandes sistemas fotovoltaicos.
Equilíbrio de usinas de energia solar: nossas soluções
Unidade de desidratação FAM da HYDAC
Maiores intervalos entre trocas de óleo, maior vida útil dos componentes e maior disponibilidade da máquina: nossa série do sistema de desidratação torna isso possível. Experimente os vários benefícios da nossa série FAM enquanto reduz os custos do ciclo de vida de usinas de energia térmica solar e grandes sistemas fotovoltaicos.
Unidades de eliminação de verniz HYDAC
Nossa série UEV de fácil manutenção foi projetada para condicionar óleos minerais. Beneficie-se com a vida útil mais longa do fluido graças à remoção confiável do verniz – a unidade também é adequada como um retrofit para sua usina de energia solar.
Economia do Módulo Sensor de Contaminação HYDAC
Nosso sistema de monitoramento de condições online é a solução ideal para monitorar os sistemas de lubrificação em sua usina de energia solar. Ele mede de forma confiável a contaminação por partículas sólidas e a saturação de água em seu fluido e é ideal para ajudá-lo a implementar sua estratégia de manutenção.
Serviços laboratoriais HYDAC
Precisa de uma análise detalhada de seus fluidos? A análise laboratorial de seus fluidos é realizada no local por nossos especialistas. Com nossa experiência em análise de fluido de transferência de calor, podemos oferecer suporte personalizado no setor de energia solar. Oferecemos opções de serviço sob medida com base nos resultados do laboratório.