Desenvolvimento, componentes, sistemas e serviços para todos os aerogeradoresExpertise em energia eólica em um só lugar

De geradores a transmissões e cabos de energia: com nossos muitos anos de experiência no setor de energia eólica, fornecemos soluções inovadoras para todos os desafios relacionados ao seu aerogerador. E isso não se aplica apenas a componentes e sistemas. Podemos ajudar você na fase de pré-desenvolvimento. Com serviços confiáveis mesmo após a colocação em operação.

Vídeo: uma visão geral da nossa linha de produtos

Parceria de desenvolvimento

Alcançando grandes coisas juntos! A HYDAC é uma parceira confiável e inovadora no setor de energia eólica há mais de 25 anos. Representada mundialmente e ainda com suporte local no local: trabalhamos com você para superar seu desafio e desenvolver sua solução personalizada, do componente até o sistema. Trabalhe conosco para aumentar a eficiência e a confiabilidade do seu aerogerador. Entre em contato conosco agora!

Parceria para o desenvolvimento de aerogeradores: nossas soluções de produtos

Sistemas combinados da HYDAC

O melhor de todos os mundos, combinado com o conhecimento especializado de nossos componentes internos: com nossa experiência, somos capazes de combinar diferentes componentes com eficiência e otimizar o posicionamento de cada módulo. Seja combinando componentes de um circuito de refrigeração para gerador, inversor e transmissão, uma solução com economia de espaço para lubrificação de transmissões, refrigeração a água, centrais hidráulicas para frenagem e pitch.

Refrigeração de geradores HYDAC

  • Sistemas de refrigeração ar-ar para refrigeração de geradores em aerogeradores
  • Projeto específico na faixa de vários megawatts
  • Aplicação offshore: separando o ar salgado dos circuitos de ar de refrigeração do gerador
  • Revestimento especial para proteção contra corrosão
  • Manutenção simples
  • A refrigeração ar-ar é o método mais confiável e sustentável para aerogeradores offshore
     

Placas frias HYDAC

Placas frias são usadas sempre que componentes eletrônicos operam em alta potência e precisam ser resfriados de forma eficiente, por exemplo, para resfriar IGBTs em inversores ou resistores de freio de cerâmica durante o desligamento de aerogeradores. Graças à nossa experiência em refrigeração por fluido, o impacto de situações reais de instalação específicas do cliente no desempenho da refrigeração pode ser investigado, permitindo que a placa fria seja otimizada adequadamente.

Solução de bloco de filtros integrado HYDAC + MCS

Com mais de 25 anos de experiência em energia eólica, a HYDAC desenvolve soluções modulares para filtração com componentes integrados, como válvulas, bypasses e sensores opcionais. Economize de forma sustentável na tubulação com nossa solução integrada de bloco de filtros.

Disponibilidade do sistema

O estresse térmico e a contaminação têm um custo a longo prazo nos componentes e sistemas. Usamos nossa experiência para apresentar soluções para aumentar a disponibilidade e a vida útil do seu aerogerador com sensores inteligentes para monitorar e analisar seus dados. Isso significa que os processos de desgaste em sistemas de lubrificação de transmissões e rolamentos, por exemplo, são detectados em um estágio inicial e danos consequentes graves são evitados.

Disponibilidade do sistema em aerogeradores: nossas soluções de produtos

Sistema de óleo HYDAC com resfriador e filtro NF

Conte com nossa vasta experiência para otimizar a refrigeração e a lubrificação da sua transmissão. Além do nosso sistema modular, também oferecemos aplicações personalizadas. Trabalhamos com você para desenvolver a melhor solução para suas necessidades.

Circuito água-glicol HYDAC

Os aerogeradores, em particular, requerem refrigeração especializada do inversor e gerador. Conte com nossa experiência em refrigeração e nossa expertise mundial. Nossos sistemas de baixa manutenção são seu parceiro ideal para controlar a temperatura do seu sistema refrigerado por fluido.

Mais informações sobre os circuitos água-glicol HYDAC

Unidade hidráulica HYDAC HPU

Trabalhe com nossos engenheiros para desenvolver unidades geradoras hidráulicas para suas necessidades, como freio, pitch e outras aplicações. Como especialistas em energia eólica, entendemos os desafios no seu setor. Ao mesmo tempo, também podemos oferecer nossa ampla experiência em aplicações hidráulicas.

Acumuladores de pistão HYDAC

Confira os benefícios da nossa extensa linha de acumuladores de pistão com baixas perdas de gás. Nossos sistemas estáveis exigem menos manutenção e serviços e têm vida útil mais longa, permitindo que os custos sejam reduzidos. Saiba mais

Mais informações sobre acumuladores de pistão HYDAC

Sensor de contaminação metálica HYDAC

O Sensor de Contaminação Metálica HYDAC é usado para detectar contaminação por partículas sólidas metálicas em fluidos de lubrificação. Detecte danos em sua transmissão desde o início e evite falhas dispendiosas no sistema – adequado também para retrofit.

Mais informações sobre o sensor de contaminação metálica HYDAC

Elemento filtrante HYDAC BN4HX

O elemento de 2 estágios da HYDAC garante que somente óleo filtrado chegue no sistema de lubrificação do seu aerogerador, mesmo com a válvula de bypass aberta, graças ao filtro de proteção integrado. Aumente a disponibilidade e confiabilidade do seu aerogerador com nosso elemento premium BN4HX.

Unidade de alimentação compactas CO1

Nossas unidades compactas de alimentação eletro-hidráulica para fontes de alimentação trifásicas são ideais para operações intermitentes e de curta duração com eficiência energética. Elas são perfeitas para aplicações estacionárias, como funções de frenagem e bloqueio em aerogeradores. Como podem ser equipadas de forma flexível com válvulas de cartucho e expandidas com blocos de controle ou módulos de função, elas oferecem um alto grau de flexibilidade.

Mais informações sobre as unidades de alimentação compactas CO1

Soluções para montagem HYDAC

  • HY-ROFLEX – para fixação segura e permanente de cabos grandes. Instalação simples e intercambiabilidade de até 60 cabos com um sistema inovador para proteger o isolamento do cabo.
  • HY-ROS - para a montagem de tanques ou componentes de diferentes formas e materiais, junto com tubos, mangueiras, cabos, sensores, interruptores e/ou todas as outras peças, a linha HY-ROS da HYDAC fornece as soluções certas para todos os tipos de aplicações.

Mais informações sobre as soluções para montagem HYDAC
 

Sustentabilidade

Reduza, reutilize, recicle – economize energia e dinheiro de forma sustentável em até 30% com a HYDAC. Prolongue a vida útil do seu fluido e reduza as visitas de manutenção com nossas soluções inovadoras. A HYDAC ajuda você a usar seus recursos da melhor maneira possível e preparar componentes e sistemas para seu aerogerador.

Sustentabilidade em aerogeradores: nossas soluções de produtos

Sensores de fluido e sensores de condição do óleo da HYDAC

Muitos parâmetros podem ser medidos com o monitoramento on-line da condição do óleo: contaminação por sólidos, partículas de desgaste, água, temperatura, constante dielétrica e condutividade elétrica. Otimize de forma sustentável seus processos de manutenção dos aerogeradores com sensores de fluido ou soluções de monitoramento prontas para conectar.

Kit de extensão NF para filtros de óleo para engrenagens HYDAC

O NF1310 (esquerda) se torna o NF2210 (direita): aumente a capacidade de filtração dos filtros de série instalados em seu sistema. Com o nosso kit de extensão NF, composto por um tubo de filtro, novas vedações e um elemento filtrante maior, você pode reduzir de forma sustentável as trocas de filtro, os tempos de manutenção e os custos do filtro. Comece a usufruir dos benefícios de vidas úteis mais longas agora!

Resfriador HYDAC GBX+

Mais eficiente, menor desperdício e mais sustentável – economize despesas de CapEx e OpEx com nosso resfriador otimizado de óleo para engrenagem! Com peso reduzido, menor volume de óleo e consumo mínimo de energia, nosso resfriador GBX+ contribui de forma importante para otimizar a operação do sistema.

Lubrificação do rolamento principal HYDAC

A HYDAC ajuda você a lubrificar eficientemente seu rolamento principal. Em comparação com a lubrificação com graxa, é possível alcançar uma vida útil mais longa limpando constantemente o lubrificante. Trabalhe conosco para encontrar a melhor solução para você!

Válvulas com eletrônica digital

Válvulas HYDAC com eletrônica digital e sensores integrados aumentam a eficiência do seu aerogerador. Além de serem fáceis de colocar em operação e fazer a manutenção usando o software próprio da HYDAC, agora os componentes inteligentes também monitoram seu status e informam falhas e necessidades de manutenção em um estágio inicial, ao mesmo tempo em que regulam o balanço energético. Isso não economiza apenas tempo. Também pode gerar economia.

Mais informações sobre válvulas hidráulicas digitais

Serviço, gestão de peças de reposição e tecnologia de bancada de teste

Como uma parceira de serviço confiável com presença global, ajudamos você a manter seu aerogerador com peças de reposição e trabalhamos com você para explorar o potencial de atualizações com componentes premium.

Confira nossa linha de produtos: como fornecedora completa, a HYDAC oferece suporte com elementos filtrantes de alta qualidade e ferramentas de serviço especializadas – qualidade superior e longa vida útil são garantidas. Reduza a frequência das visitas de manutenção e os custos do seu aerogerador!
 

Serviço, gestão de peças de reposição e tecnologia de bancada de teste para aerogeradores: nossas soluções de produtos

Monitoramento de condição HYDAC

Deseja verificar as condições do óleo após trabalhos de manutenção, substituição de componentes principais ou colocação do seu sistema em operação? Nossas ferramentas de serviço especializadas determinam e documentam de forma confiável a pureza do óleo – ideal para uso em aerogeradores.

Mais informações sobre o monitoramento de condições HYDAC
 

Elementos filtrantes HYDAC

Conte com nossos elementos filtrantes premium com tecnologia de elementos testada e aprovada e proteção da qualidade para a operação confiável do seu aerogerador. Uma extensa linha de produtos espera por você, como o Trimicron para fluxo de bypass. Saiba mais sobre nossos elementos filtrantes Betterfit para carcaças de diferentes fabricantes.

Mais informações sobre os elementos filtrantes HYDAC Betterfit
 

Unidades de carga e teste HYDAC para acumuladores

Para garantir a segurança e disponibilidade do seu aerogerador, é possível testar e carregar seus acumuladores de bexiga, pistão e diafragma utilizando a FPU. Entre em contato conosco para mais ferramentas de serviço, como bombas de enchimento para sistemas de água-glicol.

Mais informações sobre unidades de carga e teste para acumuladores hidráulicos

Sistema de condicionamento de fluidos HYDAC

Seja para instalação permanente em seu sistema ou para uso como uma unidade de serviço compacta: a HYDAC oferece uma ampla linha de produtos de condicionamento de fluidos para separação de contaminação por sólidos e água. Confira os benefícios de equipar unidades de condicionamento de fluidos com tecnologia de medição inteligente.

Mais informações sobre os sistemas de condicionamento de fluidos HYDAC

Tecnologia de bancada de teste HYDAC

Seja uma consultoria, equipamento de campo ou bancadas de teste completas: a HYDAC é seu contato para a tecnologia de bancadas de teste para energia eólica. Com nossa ampla experiência, ajudamos você a operar seus componentes e sistemas com segurança.

Mais informações sobre a tecnologia de bancada de teste HYDAC
 

Produção de hidrogênio por energia eólica com emissão zero

Acreditamos que a simbiose perfeita entre energia eólica e hidrogênio moldará em conjunto uma transição energética sustentável. Processos modernos de eletrólise podem ser usados para converter o excedente de energia eólica em hidrogênio verde e armazená-lo para uso flexível. A HYDAC está à sua disposição como uma especialista confiável em fontes alternativas de energia.

Saiba como auxiliamos nossos clientes com soluções inovadoras para produção, armazenamento, transporte e conversão de sistemas de célula de combustível aqui
 

Downloads Você pode encontrar mais informações sobre como trabalhar conosco em uma parceria de desenvolvimento e sobre componentes, sistemas e serviços para todos os aerogeradores aqui: