Seu contato para aplicações de energia geotérmica e energia aquatérmica

Equipamentos de perfuração e bombas de alimentação

Equipamentos de perfuração profunda para exploração e posterior utilização de depósitos de energia geotérmica requerem sistemas hidráulicos eficientes e robustos. O sistema de refrigeração também desempenha um papel importante para motores de acionamento, conversores de frequência e rolamentos. O foco nesse caso é principalmente na operação energeticamente eficiente dos componentes elétricos. A milhares de metros abaixo da superfície da terra, as bombas micro-hidráulicas da BIERI (parte do grupo de empresas HYDAC) permitem o controle hidráulico das cabeças de perfuração. Isso é conhecido como perfuração direcional.

Transferência e extração de calor

A transferência eficiente de energia térmica de águas superficiais, águas residuais ou energia geotérmica para um fluido operacional requer trocadores de calor de alto desempenho. Trocadores de calor de placas vedadas ou trocadores de calor de casco e tubos da FUNKE (parte do grupo de empresas HYDAC) preparam a energia para uso em refrigeração ou aquecimento urbano e local. Para proteger os trocadores de calor e outros componentes do sistema, é aconselhável a filtração anterior. Ela garante alta disponibilidade e evita chamadas de serviço não planejadas.

Bombas térmicas grandes e bombas térmicas de alta temperatura

São bombas térmicas especiais que podem gerar altas temperaturas de fluxo mesmo a partir de fontes de calor com temperaturas mais baixas, para sistemas de aquecimento ou água de processo, por exemplo. Compressores e turbinas de expansão requerem um fornecimento confiável de óleo lubrificante. O design otimizado do tanque de óleo lubrificante da HYDAC garante uma longa vida útil e uma operação segura, ajudando você a minimizara pegada de carbonoda sua bomba térmica.

Mais informações sobre compressores de processo e compressores

de plantas ORC

As usinas orgânicas do Ciclo Rankine são projetadas de maneira semelhante às usinas convencionais para geração de eletricidade. Uma das principais diferenças é o fluido utilizado. Em vez de água, são utilizados líquidos orgânicos que evaporam mesmo em baixas temperaturas.
Todos os componentes do equipamento rotativo (gerador, turbina, compressor) requerem trocadores de calor, filtros de gás, separadores de gotas e sistemas de óleo hidráulico e óleo lubrificante. Os trocadores de calor ar/líquido para os condensadores também devem funcionar de forma eficiente e silenciosa. A HYDAC oferece todas essas soluções a partir de um único fornecedor.

Mais informações sobre compressores de processo e compressores

Segurança e eficiência

Para operar economicamente usinas de energia geotérmica e usinas para uso de águas termais superficiais, são essenciais uma vazão constante da água "produtora de energia" e uma baixa perda de pressão dos componentes instalados. No entanto, a água termal tende a cristalizar substâncias previamente dissolvidas, e as águas superficiais e residuais também contêm partículas de contaminação. Isso pode levar a uma redução na eficiência da transferência de calor dos trocadores de calor devido a incrustação/escamação. As consequências: tempo de inatividade adicional e trabalhos demorados de limpeza e manutenção.
Para evitar essas consequências econômicas, a HYDAC facilita a manutenção para você. Desenvolvemos tecnologias de filtração especializadas com baixas pressões diferenciais que resistem ao calor e à contaminação sem a necessidade de trocas constantes de filtros. Isso permite estabilizar seus processos e atingir uma vazão constante sem esforço.

Como você pode proteger seus trocadores de calor contra bloqueios? Entre em contato conosco para mais informações!

Segurança e eficiência em energia geotérmica e energia aquatérmica: Nossas soluções de produtos

Filtros automáticos AutoFilt® da HYDAC

Nossos filtros automáticos e autolimpantes protegem trocadores de calor, bombas e outros componentes na utilização de águas superficiais, energia geotérmica profunda ou energia geotérmica próxima à superfície com classes de filtração de 25 a 3.000 µm. Eles também reduzem a contaminação em bombas térmicas água/água durante o aquecimento e refrigeração da tecnologia de construção. Graças ao seu design flexível, nossos filtros automáticos são ideais para a adaptação em sistemas existentes.

Mais informações sobre filtros automáticos HYDAC

Filtros em linha e filtros cesto HYDAC

Nossos filtros cesto são usados para filtração grossa ou pré-filtração de água de superfície, água térmica e água de refrigeração. Graças aos materiais de filtro robustos, eles são projetados para operação de longo prazo e atingem classes de filtração de 25 a 10.000 µm. Eles também estão disponíveis como filtros duplex substituíveis.

Mais informações sobre os filtros cesto HYDAC

Skids de filtro HYDAC

Está procurando uma solução personalizada? Então, nossos skids de filtro são exatamente o que você precisa. Desenvolvemos sistemas sob medida para o tratamento de água, sem deixar nada a desejar. Seja uma combinação de filtros grossos e finos, uma solução de skid para altas vazões ou uma combinação de trocador de calor, filtro e bomba, entre em contato.

Bombas de pistão microaxiais HYDAC

Nas usinas de energia geotérmica, as bombas são expostas às condições mais adversas. Como parte do grupo de empresas HYDAC, a BIERI desenvolveu unidades axiais compactas com alta eficiência volumétrica e uma ampla faixa de velocidade. Equipadas com dois a cinco pistões, oferecemos bombas de pistão microaxiais para várias aplicações.

Eficiência energética

A eficiência dos trocadores de calor utilizados tem impacto direto no desempenho de todo o sistema. Portanto, os trocadores de calor devem ser cuidadosamente adaptados às pressões, teor de sal, mineralidade e contaminação sólida das águas termais ou superficiais. Tanto o projeto do trocador de calor quanto suas condições de fluxo interno têm impacto na eficiência. Se o trocador de calor não estiver otimizado, podem ocorrer paralisações devido a incrustações, escamações, partículas em suspensão ou danos no aparelho.

Junto com a FUNKE, oferecemos soluções altamente especializadas, como trocadores de calor de placas vedadas especialmente eficientes que permitem altas saídas de calor mesmo com baixa diferença de temperatura de condução (LMTD). Se as pressões ou temperaturas de projeto necessárias forem muito altas para os trocadores de calor a placas, possibilitamos condições de projeto mecânico e térmico significativamente mais altas com os trocadores de calor de casco e tubo.

Encontre o trocador de calor certo para sua aplicação. Nossos especialistas irão orientá-lo de forma abrangente
 

Eficiência em energia geotérmica e energia aquatérmica: Nossas soluções de produtos

Trocadores de calor de placas HYDAC

Calculamos e otimizamos os trocadores de calor de placas com gaxetas (parafusadas) de acordo com suas especificações de desempenho, temperatura e perda de pressão. Você pode escolher entre diferentes materiais de placa para atender às suas necessidades individuais. Quando combinado com o design compacto, a facilidade de limpeza e os baixos custos de investimento, o resultado é a solução perfeita para uma transferência de calor eficiente.

Mais informações sobre trocadores de calor de placas da HYDAC

Trocadores de calor de casco e tubo HYDAC

Como trocadores de calor em usinas de energia geotérmica ou como evaporadores em sistemas ORC/Kalina, nossos trocadores de calor de casco e tubo funcionam de forma confiável, mesmo com meios críticos e pressões e temperaturas operacionais muito altas. Graças a um projeto de fluxo otimizado, também reduzimos a tendência à incrustação, o que leva a processos mais estáveis.

Gerenciamento térmico

Para componentes elétricos em sistemas aquatérmicos e geotérmicos, uma temperatura contínua sem grandes flutuações, ou seja, gerenciamento térmico, é de grande importância.
Nosso amplo portfólio de sistemas de refrigeração para resfriamento de motores e rolamentos, mas também para inversores de frequência, fornece a "temperatura agradável" do meio de refrigeração para os componentes elétricos.

Encontre o sistema de refrigeração ideal – nossos especialistas
irão orientá-lo de forma abrangente

Gestão térmica em energia geotérmica e energia aquatérmica: Nossas soluções de produtos

Sistema de refrigeração fluido/ar HYDAC

O HYDAC FLKS cuida do acionamento e da refrigeração do rolamento em componentes elétricos (por exemplo, bombas de alimentação). Como uma solução compacta, ele gera água fria para garantir a refrigeração eficiente do fluido, com resfriamento por meio do ar ambiente. Além disso, é fácil de instalar e requer pouca manutenção.

Mais informações sobre o FLKS da HYDAC

Sistema de refrigeração fluido-água HYDAC

O FWKS é usado no circuito intermediário para refrigeração do acionamento e do rolamento. Lá, o sistema protege contra a contaminação e a corrosão dos componentes causadas pela qualidade insuficiente da água fria disponível. O design compacto e de baixa manutenção torna o FWKS uma solução testada e comprovada.

Mais informações sobre o FWKS da HYDAC

Circuito água-glicol HYDAC

Nosso sistema modular para circulação de água/glicol é usado para resfriar o gerador, o inversor, o rolamento ou o óleo de controle em usinas de energia geotérmica. Como opção, também podemos equipar esse sistema com um grupo motor-bomba redundante para maior segurança ou uma válvula de mistura para otimizar a temperatura do meio de refrigeração.

Refrigeradores a ar HYDAC

Nosso refrigerador a ar padrão não é usado apenas para resfriar óleo lubrificante ou óleo hidráulico. Ele também é usado como aquecedor de ar. Ele opera de forma muito silenciosa com uma capacidade de refrigeração de até 200 kW, também disponível com uma bomba e um filtro opcionais.

Mais informações sobre os refrigeradores a ar HYDAC

Série de refrigeradores a ar modulares HYDAC

Os refrigeradores compactos e de baixo ruído da série AC-MS são a escolha perfeita para sistemas ORC ou Kalina. Sempre que é necessária uma capacidade de refrigeração muito alta em um espaço limitado ou com baixos níveis de ruído, eles são usados como refrigeradores de mesa, verticalmente ou no que é descrito como um formato em V.

Sustentabilidade e redução de CO₂

Quer se trate de energia geotérmica próxima à superfície, energia geotérmica profunda ou energia aquatérmica: cada aplicação dá uma contribuição importante para a conversão e utilização da energia térmica existente. No entanto, os processos nas próprias usinas elétricas também podem se tornar mais eficientes em termos energéticos,para reduzir apegada de carbono. Na HYDAC confiamos em conceitos de otimização de espaço em tanques de óleo lubrificante, por exemplo. Tanques menores significam menos óleo e, portanto, redução no uso de recursos. No entanto, a filtração otimizada também cria muitas oportunidades para economizar em elementos filtrantes.

Saiba como minimizar apegada de carbonodo seu sistema.
Entre em contato conosco agora

Sustentabilidade e redução de CO₂ na energia geotérmica e energia aquatérmica: Nossas soluções de produtos

Sistemas de lubrificação de rolamentos HYDAC

A HYDAC é sua parceira para o bom funcionamento de compressores, equipamentos rotativos para sistemas ORC ou Kalina e bombas térmicas de alto desempenho. Aproveite nossa ampla variedade de sistemas de lubrificação de rolamentos padronizados e modulares, incluindo tecnologia patenteada de desgaseificação para lubrificantes.

Tecnologia de filtro Air-X da HYDAC

Reduza o tamanho de seu tanque em até 40% e reduza o consumo de óleo e os custos de material. Graças a uma vazão otimizada, é possível obter altas taxas de separação de ar quando o óleo retorna ao tanque. Otimizamos e reduzimos o tamanho de seu tanque sem exigir espaço adicional no tanque ou próximo a ele.

Mais informações sobre o HYDAC Air-X

Elementos filtrantes Mobilemicron® HYDAC

Os elementos filtrantes Mobilemicron®são adequados para óleos de alta viscosidade devido ao seu comportamento de perda de pressão muito baixo. Eles abrangem uma faixa de temperatura de -30 °C a 100 °C e são adequados principalmente para baixas temperaturas durante uma partida a frio, como ocorre na energia geotérmica. O fluxo é de fora para dentro com um desvio de pressão de ruptura de 3 bar.

Mais informações sobre os elementos filtrantes HYDAC

Elementos filtrantes HYDAC contra descarga eletrostática Stat-X®

Os óleos modernos e de baixa condutividade levam a cargas e descargas eletrostáticas nos sistemas de óleo hidráulico e de lubrificação. Os fenômenos eletrostáticos resultantes durante a filtração causam danos aos filtros e aos componentes do sistema, além da degradação prematura do óleo. Com o uso da tecnologia especial Stat-X®,podem ser evitadas cargas e descargas perigosas no sistema.

Mais informações sobre HYDAC Stat-X®

HYDAC Fluid Care Portal

Seu óleo está apresentando mistérios não resolvidos? Podemos ajudá-lo com o Fluid Care Portal, nossa plataforma centralizada para gerenciar dispositivos e sistemas baseados em fluidos. Aqui, oferecemos a você a transmissão digital dos valores medidos, análises abrangentes do óleo e consultoria qualificada dos nossos especialistas.

Mais informações sobre o HYDAC Fluid Care Portal

Disponibilidade do sistema

Para gerar energia térmica a partir da água e energia geotérmica, as usinas elétricas devem operar de forma eficiente e exigir pouca manutenção. Essa é a única forma de garantir uma produtividade elevada e, portanto, uma alta eficiência econômica. A manutenção otimizada de fluidos é um alicerce importante para o sucesso, pois muitas vezes são pequenos problemas evitáveis que paralisam um sistema. Para evitar isso, é aconselhável usar sistemas de drenagem, manutenção de fluidos e sensores inteligentes em energia geotérmica profunda, energia geotérmica próxima à superfície e energia aquatérmica. Isso permite usar o monitoramento de condição e a manutenção preditiva para intervir precocemente e planejar os trabalhos de manutenção de maneira sensata.

Deixe-nos aumentar a disponibilidade do seu sistema, solicite uma consultoria agora

Disponibilidade do sistema em energia geotérmica e energia aquatérmica: Nossas soluções de produtos

Unidade de filtração móvel HYDAC

Nossa unidade de serviço portátil foi projetada para abastecer sistemas hidráulicos com segurança, lavar pequenos sistemas hidráulicos e limpar no fluxo de desvio. O resultado é uma vida útil melhor dos componentes, do óleo e do filtro do sistema. Isso resulta em menos chamadas de serviço e aumenta a disponibilidade da máquina. O design compacto, aliado à facilidade de operação, faz com que ele economize tempo e seja simples de usar.

Mais informações sobre o MFU da HYDAC

Unidade de filtro off-line HYDAC

Para manter os sistemas hidráulicos e de lubrificação com grandes quantidades de óleo em usinas de energia geotérmica ou grandes bombas térmicas, oferecemos unidades off-line robustas para uso estacionário. Equipado com uma alta capacidade de retenção de contaminação do elemento e sensores opcionais para monitoramento de condição do óleo, você pode obter intervalos mais longos de troca de óleo com o OLF.

Mais informações sobre filtros off-line HYDAC

Módulo sensor de contaminação HYDAC

Gostaria de medir a contaminação sólida e a saturação de água em seus sistemas de óleo/hidráulicos? Nosso módulo de monitoramento de condições, compacto e econômico, é capaz de ajudar com isso. Semsurpresas: com o módulo, você sempre tem uma visão geral dos seus sistemas e pode intervir em um estágio inicial.

Mais informações sobre o HYDAC CSM-E

Sensores inteligentes e IO-Link HYDAC

A HYDAC oferece uma ampla variedade de sensores no contexto da Indústria 4.0. Isso inclui IO-Link e sensores inteligentes que podem fazer mais do que apenas medir. Beneficie-se de informações detalhadas valiosas, como situações de sobrecarga, estatísticas de valores de processo, perfis de temperatura, horas de operação e muito mais, que o ajudam a projetar soluções modernas de monitoramento de condição.

Mais informações sobre os sensores IO-Link HYDAC

Sistemas de desidratação HYDAC

O condicionamento eficiente com nossas unidades de desaguamento significa que você se beneficia de intervalos mais longos de troca de óleo, custos reduzidos do ciclo de vida, maior confiabilidade e maior disponibilidade do sistema. Garanta a qualidade dos seus fluidos hidráulicos de forma consistente: nossa série de sistemas modulares com monitoramento permanente de umidade aumenta a vida útil do filtro e, portanto, a produtividade do seu sistema geotérmico.

Mais informações sobre os sistemas de desidratação HYDAC

Unidades de eliminação de verniz HYDAC

Nossos módulos VEU de fácil utilização removem com eficácia os produtos de degradação dos óleos minerais, proporcionando uma vida útil mais longa aos seus óleos lubrificantes e hidráulicos. Esse processo não garante apenas maior segurança do sistema. Ele também reduz seus custos. Saiba mais sobre nossas unidades modulares.

Mais informações sobre o VEU da HYDAC

Downloads