Aplicações de convés para a indústria naval com aprovações em todo o mundo
Guindastes e talhas
Ventos fortes, alta umidade, marés agitadas: guindastes e talhas em navios ficam quase indefesos contra as condições climáticas. No entanto, eles precisam trabalhar com alta precisão ao carregar e descarregar, seja em um porto ou em mar aberto. Aplicações complexas de guindastes exigem sistemas bem ajustados: desde unidades de acionamento e refrigeração de motores para talhas elétricas até acumuladores hidráulicos para sistemas de compensação de ondas. A perfeição é necessária. E a HYDAC a proporciona.
Aplicações para guindastes e talhas
Bombas HYDAC
Sejam bombas de deslocamento variável ou fixo, nossas bombas operam silenciosamente e são ideais para uso em alto mar devido ao seu design compacto. Nossas bombas também são adequadas para atmosferas potencialmente explosivas graças à certificação ATEX.
Bloco de controle seccional HYDAC LX-6
Confie em nossos blocos de controle seccionais com detecção de carga para um comportamento de resposta sensível. Eles têm um design compacto e com baixo consumo de energia para aplicações de guindastes e talhas no convés.
Acumuladores hidráulicos HYDAC
Guindastes e talhas de todos os tipos são expostos a forças intensas. Os acumuladores hidráulicos da HYDAC são responsáveispelo armazenamento de energia em sistemas de compensação de ondas e sistemas de segurança. Saiba mais sobre nossa tecnologia inovadora de acumuladores.
Cilindros hidráulicos HYDAC
Soluções confiáveis para tarefas precisas. Nossos cilindros hidráulicos com proteção especial contra corrosão movimentam as lanças em suas aplicações de guindaste. Explore nossa ampla linha de cilindros. Também temos soluções especializadas para navios especiais, como dragas de sucção e dragas flutuantes, em nossa linha.
Escotilhas de carga e equipamentos para carga rolante
Abertura e fechamento: tampas de escotilha, portas de proa e portas de popa estão frequentemente em movimento. Eles precisam funcionar de forma perfeita e confiável para proteger cargas e transportar passageiros. Facilite sua vida: além de cilindros hidráulicos e unidades de acionamento, nosso pacote hidráulico completo inclui a tecnologia de controle de válvula e tecnologia de sensor corretas. Entre em contato com nossos especialistas para obter uma solução hidráulica personalizada.
Aplicações para escotilhas de carga e equipamentos para carga rolante
Cilindros hidráulicos HYDAC
Para uma navegação segura e viagens em águas rasas, nossos cilindros hidráulicos ajudam você a levantar suas hélices de propulsão de forma confiável. Descubra a nossa ampla linha de produtos.
Sensores HYDAC
Garanta maior segurança funcional no convés com nossos sensores de pressão, ângulo, posição e posição linear. Elas permitem que suas aplicações para escotilhas de carga e equipamentos de carga rolante funcionem de forma confiável.
Cilindros elétricos HYDAC
Com uma velocidade de até 1 m/s, nossos cilindros elétricos da série HEZ ajudam a estabilizar barcos nas ondas. Você pode contar com os cilindros segurosda HYDAC para ajuste de flaps.
Guinchos
Os guinchos náuticos trabalham em seu nível máximo de desempenho para manter seu navio no lugar. Quando os navios são ancorados ou rebocados para outro local, os guinchos robustos precisam suportar as forças da água.
Você sabia? As vantagens da hidráulica podem ser totalmente utilizadas, especialmente quando se trata de guinchos hidráulicos. Isso ocorre, porque acumuladores hidráulicos especiais podem armazenar a energia liberada durante a compensação de ondas ativas e liberá-la posteriormente. Sistemas sofisticados da HYDAC tornam isso possível.
Aplicações para guinchos
Unidades de acionamento HYDAC
Nossas unidades de acionamento são a escolha ideal para controle de freio liga/desliga ou proporcional. Nossas unidades compactas são adequadas para uso em guinchos elétricos.
Sensores de pressão HYDAC
Segurança máxima para seus guinchos no convés: para detectar a pressão do acumulador, você precisa de sensores de pressão e pressostatos confiáveis. Por esse motivo, nossos produtos contam com homologação de todas as renomadas sociedades classificadoras.
Válvulas de controle direcional HYDAC
Nossas válvulas direcionais controlam atuadores em circuitos hidráulicos e o fluxo de óleo. Oferecemos uma ampla variedade de versões de gatilho e carretel. Nossa linha também inclui versões para áreas potencialmente explosivas.
Mais informações sobre as válvulas de controle direcional HYDAC
Refrigeração da caixa de engrenagens HYDAC
A refrigeração confiável é necessária para que os guinchos dos navios funcionem perfeitamente. Escolha entre refrigeração a ar, refrigeração por líquido e trocadores de calor de placas. A HYDAC tem os produtos certos a bordo com proteção contra corrosão incluída.
Experiência e serviço
Nossa equipe de serviço internacional está à disposição para garantir que suas máquinas estejam prontas para uso 24 horas por dia. Nossos serviços vão muito além da simples entrega. Eles também incluem a instalação e o comissionamento de sistemas hidráulicos. Em parceria com nossas subsidiárias, HYCOM e KRAEFT Systemtechnik, oferecemos a você conhecimento e experiência combinados em construção naval. Também temos um estande de testes em Bremerhaven à sua disposição.