Aplicações para transporte marítimo com aprovações mundiais
Hidráulica inteligente
A HYDAC é o lar da hidráulica: desde 1963, ajudamos nossos clientes em todas as questões relacionadas a aplicações hidráulicas. Em colaboração com nossos especialistas em navegação, criamos soluções para você que são bem planejadas do início ao fim. Não fornecemos apenas componentes. Também nos vemos como parceiros de sistema para aplicações hidráulicas complexas. Como o sistema hidráulico do navio Wallaby, o primeiro navio de trabalho com um sistema de suspensão hidráulica que permite a compensação ativa e passiva do movimento causado pelas forças das ondas.
Aplicações para hidráulica inteligente
Unidade de Redução de Tanque HYDAC
O espaço é precioso e é por isso que o tamanho do tanque também tem impacto na tecnologia abaixo do convés dos navios. Com a TRU, você pode reduzir o volume em até 80%. O resultado: economia significativa, menor uso de material e menos óleo. Como isso funciona? Entre em contato com nossos especialistas.
Unidades de alimentação hidráulicas HYDAC
Espaços pequenos exigem muita criatividade se você não quiser fazer concessões com suas unidades hidráulicas abaixo do convés. Para isso, oferecemos unidades hidráulicas econômicas. Com a HYDAC, a instalação e a manutenção também são garantidas.
Sistema hidráulico de compensação de ondas HYDAC
Nosso sistema hidráulico de compensação de ondas usado no navio Wallaby tem diversas vantagens para você: alto desempenho nas ondas, maior segurança, maior conforto, menos emissões e custos mais baixos. Você também se beneficia de maior disponibilidade do que outros navios comparáveis. Para simular esses tipos de projetos, trabalhamos com nossos especialistas internos na marpitec.
Sistemas de leme HYDAC
Para sistemas de leme de 1, 2 e 3 pás, desenvolvemos sistemas hidráulicos inteiramente de acordo com seus desejos, sem especificações de projeto. Em colaboração com os especialistas da KRAEFT, a HYDAC é capaz de fornecer todas as unidades de potência, armários de distribuição, plataformas de pontes e cilindros para o setor de navegação.
Controle de ângulo do leme HYDAC
Controle real em vez de apenas ajuste do leme. A HYDAC fornece sistema hidráulico de velocidade variável. Nossas unidades de propulsão compactas com baixo volume de óleo controlam os ângulos do leme de forma confiável. Com uma potência de acionamento de 45 kW, nossos acionamentos são totalmente redundantes.
Gravadores de dados portáteis da HYDAC
A HYDAC fornece uma linha abrangente de componentes para a configuração de sistemas modernos de monitoramento da condição, como o HMG 4000, um dispositivo de medição que registra e analisa todas as variáveismedidas relevantes. Ele também armazena os dados e garante que os sensores estejam parametrizados corretamente.
do óleo HMG 4000®
O HYDACLAB® ajuda você a detectar degradação prematura de óleo e mistura com outros fluidos. É um sensor de condição do óleo que monitora continuamente seus óleos hidráulicos e lubrificantes. Ele mantém seus fluidos livres de contaminação graças à manutenção baseada nas necessidades.
HYDAC
Seu sistema está em greve? Às vezes, tudo se resume a pequenas coisas. Nosso sensor de vazão não fornece apenas proteção contra funcionamento a seco da bomba. Ele também detecta vazamentos em um estágio inicial. Ele mede e monitora as taxas de fluxo de meios líquidos de forma confiável.
Trim tabs
Quer reduzir o consumo de combustível do seu navio? Aproveite todo o potencial dos seus trim tabs e faça seu navio planar mais rápido. Nossos blocos de controle e unidades de energia especialmente desenvolvidos ajudam seu navio a navegar suavemente. Isso permite que barcos a motor e iates deslizem rápida e eficientemente sobre a água.
Aplicações para trim tabs
Blocos de controle HYDAC
Para usar o combustível de forma eficiente e possibilitar uma navegação tranquila no mar, os blocos de controle para coordenar trim tabs são essenciais. Saiba mais sobre nossa ampla linha de produtos, incluindo blocos de controle especiais para lanchas e iates.
Unidades de potência compactas HYDAC
Compactas e energeticamente eficientes: nossas unidades de potência compactas estão sempre prontas para operação sem consumo de energia. Isso economiza recursos e, portanto, dinheiro a longo prazo. Teremos prazer em orientá-lo sobre a melhor unidade de potência para sua aplicação abaixo do convés.
Mais informações sobre as unidades de energia compactas da HYDAC
Propulsores de proa e hélices de leme
Para manobrar navios de vários milhares de toneladas com segurança e evitar acidentes, os propulsores de proa e as hélices de leme tornaram-se indispensáveis. O posicionamento perfeito nos espaços mais estreitos exige precisão máxima.
Máxima precisão e durabilidade também são os pilares do desenvolvimento dos nossos produtos para o setor de navegação. Da solução de acionamento correta e sistemas de refrigeração e lubrificação até produtos de monitoramento da condição. Com nosso pacote completo e de baixa manutenção, você chegará com segurança ao próximo porto.
Aplicações para propulsores de proa e hélices de leme
Propulsores de proa HYDAC
Ao manobrar em espaços confinados ou em condições difíceis, a qualidade dos propulsores de proa é essencial. Fornecemos a você as melhores combinações de materiais e certificações incluídas. Com nossa subsidiária KRAEFT, podemos oferecer a você conhecimento e experiência relevantes para o setor de navegação.
Sensores de água HYDAC
Evite interrupções desnecessárias na operação detectando água no óleo em um estágio inicial. Nosso sensor de água AS 1000 está à sua disposição para um monitoramento confiável da condição. Saiba mais hoje!
Sistemas de refrigeração HYDAC
O sistema de refrigeração correto é essencial. Oferecemos uma ampla variedade de sistemas de refrigeração em todos os tipos de versões. De ar-líquido e água-líquido a água-glicol: sistemas otimizados aumentam a disponibilidade de suas máquinas abaixo do convés.
Sistemas de lubrificação HYDAC
Aumente a vida útil dos seus propulsores de proa e hélices de leme. Nossos sistemas de lubrificação tornam isso possível. Nossa tecnologia testada e aprovada pode ser adaptada para atender aos requisitos específicos do seu navio. Conte-nos sobre seus desafios e trabalharemos com você para encontrar a solução ideal.
Motores HYDAC IPM para propulsores de proa
Motores assíncronos são frequentemente usadosem propulsores de proa. Mas há uma grande desvantagem: eles são pesados. Nossos motores de ímã permanente interno são leves e oferecem economia de peso considerável. Entre em contato conosco para saber mais.
Sistemas de leme
Sistemas de leme: você não pode viver sem eles. Eles são os principais responsáveispela direção confiável para levar você com segurança de um porto a outro. São auxiliados por hélices de passo variável, que garantem que o empuxo correto esteja sempre disponível. Falhas nessa tecnologia em alto mar seriam catastróficas, e é por isso que oferecemos componentes e sistemas com homologação de tipo certificados de acordo com os mais altos requisitos estabelecidos pelas sociedades classificadoras. Para a segurança do navio e da sua tripulação.
Aplicações para sistemas de leme
Sistemas de leme HYDAC
Seja um sistema de leme de 1, 2 ou 3 pás, oferecemos a você o sistema hidráulico certo para cada sistema em colaboração com nossa parceira, KRAEFT. Até mesmo máquinas de leme redundantes estão incluídas em nossa linha de produtos. Entre em contato conosco, teremos prazer em ajudá-lo.
Pressostatos HYDAC EDS 300
Confiável e seguro: nosso pressostato eletrônico compacto com display digital integrado é ideal para sinalização de pressão e valor limite nas áreas de hidráulica e pneumática. Nossos sensores com homologação são particularmente impressionantes em aplicações de navegação.
Válvulas de esfera HYDAC
Nossas válvulas de esfera são adequadas para interromper e desviar seu fluido com segurança, especialmente quando se trata de sistemas de bombeamento de carga. Fornecemos uma ampla variedade de materiais robustos e de alta qualidade para suas aplicações marítimas. Possibilidade de projetos personalizados: oferecemos suporte desde a análise de requisitos e o estágio de desenvolvimento até o produto finalizado.
Válvulas coaxiais HYDAC
Certificados pela PTB (Ex), TÜV e DVGW: conte com nossas válvulas coaxiais de 2/2 e 3/2 vias para suas aplicações abaixo do convés. Nossos dispositivos de fechamento controlam de forma confiável meios gasosos ou líquidos em tubulações. Eles são projetados para faixas de pressão de 0 a 100 bar e também estão disponíveis em aço inoxidável devido às condições adversas do mar.
Água de processo
O tratamento eficiente da água de lastro e a purificação dos gases de escape são essenciais para proteger os oceanos. Às vezes, a instalação é muito cara e ocupa muito espaço abaixo do convés, espaço que não fica disponível para carga.
A solução: componentes e sistemas compactos e duráveis. Fornecidos pela HYDAC. O que você está esperando? Entre em contato com nossos especialistas para obter orientações detalhadas.
Aplicações para água de processo
Filtro de retrolavagem automático HYDAC AutoFilt®
Oferecemos filtros automáticos autolimpantes para todos os meios e para todos os tipos e graus de contaminação. As vantagens: maior vida útil e baixo consumo de energia com qualidade documentada de acordo com as normas DIN EN ISO 9001 e 14001.
Sensores HYDAC com homologação de tipo
Uma ampla linha de sensores espera por você com foco na segurança máxima. Equipados com homologação de tipo, eles oferecem suporte confiável à sua tecnologia no setor de navegação.
Filtros em linha HYDAC
Você também pode se beneficiar do uso de filtros em linha HYDAC. Nossos produtos de alta qualidade prolongam a vida útil da tecnologia do seu navio graças à filtração eficiente. Descubra mais sobre nossa ampla linha de produtos agora.
Trocadores de calor de placas HYDAC
Descubra nossos trocadores de calor de placas robustos. Fornecemos placas de transferência de calor de titânio especialmente projetadas para aplicações na água do mar, para que você possa se beneficiar de uma vida útil muito longa.
Mais informações sobre trocadores de calor de placas da HYDAC
Filtros de cesto de tela HYDAC
Modular, robusto e potente: nosso filtro de cesto de tela é ideal para tratamento de água de lastro em sua tecnologia marítima. Fácil de usar e equipado com materiais filtrantes laváveis, o PRFS ajuda você a economizar.
Filtros em linha HYDAC PLF1/PLF2
Projetado para a separação contínua de sólidos em líquidos de baixa viscosidade, o filtro de processo em linha da HYDAC impressiona com seu design compacto e alta capacidade de retenção de contaminação. O design modular permite flexibilidade máxima. O filtro pode ser expandido conforme necessário.