Apoiando o setor de navegação em todo o mundoPessoalmente, acessível, no local
O contato pessoal é importante para nós. É por isso que nossa equipe tem representantes no mundo todo. É assim que garantimos que você receba a melhor orientação possível e que possamos lhe fornecer o melhor suporte para o projeto. Você pode ver como nossa equipe está organizada no mundo todo no mapa. Não consegue encontrar uma filial da nossa equipe no seu país? Sem problema. Nossos especialistas visitarão você no local e ajudarão você pessoalmente com seu projeto.
Net zero: como podemos alcançá-lo?Combustíveis e propulsores alternativos são a solução
Em alto mar, não se trata apenas de progredir rapidamente. Preservar nosso meio ambiente também é importante. É por isso que cada vez mais empresas de navegação estão usando propulsores alternativos para reduzir seu impacto ambiental. Na HYDAC, ajudamos nossos clientes na transição para formas de acionamento alternativas. Nossos componentes confiáveis e de alta qualidade são desenvolvidos especialmente para atender aos requisitos da moderna indústria de construção naval.
Como atingir o net zero: assista às nossas Maritimo Tech Talks
Benjamin Herrling, Gerente de Projeto em Vendas Técnicas na HYDAC Process Technology
Nem todo combustível alternativo está disponível para o setor de navegação sem restrições neste momento. Isso significa que os sistemas de pós-tratamento de gases de escape ainda são extremamente importantes para o mercado. Eles também apresentam outros aspectos positivos, como a redução da poluição por material particulado e da chuva ácida.
Tratamento de óleo lubrificante – como fazer corretamentePor que você pode usar filtros para economizar mais CO2 do que com separadores?
Os separadores costumam ser o padrão para o tratamento de óleos lubrificantes, mas os altos requisitos de energia e o óleo lubrificante separado (lodo) poluem o meio ambiente. Temos uma solução melhor: o filtro Simplex da HYDAC. Desligue seus separadores de óleo lubrificante e economize combustível precioso. Tudo o que é necessário é uma adaptação simples. Outras vantagens: baixos custos de instalação, curto período de retorno (ROI < 6 meses), sem necessidade de energia, sem perda de óleo e menos CO2. Ao mesmo tempo, você pode economizar vários milhares de reais anualmente em comparação com a tecnologia de separadores. Ainda não está convencido? No vídeo, nosso especialista Klaus Hüffelmann explica como a HYDAC pode ajudar você na descarbonização.
Como você pode economizar milhares de reais com a filtração correta.
Klaus Hüffelmann, Gerente de Vendas da HYDAC Marine Diesel Power
Comparado a um separador clássico, você pode economizar mais de 35 toneladas de CO2 e mais de 1 tonelada de NOx por ano. Isso reduz suas despesas muitas vezes, pois você não perde mais óleo. Isso significa que a instalação do novo filtro se paga rapidamente. O RF9 se paga em menos de 6 meses, o que o torna uma escolha atraente para novas instalações e também para retrofits.
Nossos produtos para combustíveis e propulsores alternativos Como você pode atingir o net zero no setor naval
Filtros automáticos HYDAC para tratamento de água de processo
A separação de sólidos da água de lavagem dos gases de escape é fundamental na descarbonização, pois aumenta a eficiência ao longo do processo e protege os componentes seguintes. Nossos filtros de retrolavagem automáticos funcionam de forma independente. Também oferecemos soluções adequadas para filtração de aminas.
Filtração de gases e combustíveis alternativos da HYDAC
Partículas contaminantes em combustíveis navais líquidos e gasosos contaminam os sistemas de injeção e motores, prejudicando seu desempenho. Embora nossos filtros automáticos sejam ideais para filtração de biocombustíveis e óleo de ignição, nossos filtros de gás com design robusto de purga dupla e em bloco são usados para combustíveis como o metanol. Sua parte principal são nossos materiais filtrantes de profundidade Chemicron® laváveis, com uma superfície de filtro muito grande e taxas de retenção absolutas de 99,5%.
Filtros em linha e filtros automáticos HYDAC para sistemas de óleo de lubrificação
Custos operacionais, economia de CO2 e fácil manutenção também estão se tornando cada vez mais importantes a bordo dos navios. Uma maneira simples de economizar materiais operacionais e, finalmente, combustível e CO2, os filtros em linha da série LMDP-T da HYDAC são capazes de substituir os separadores de óleo lubrificante existentes. O filtro automático e o sistema de manutenção de óleo lubrificante são instalados um ao lado do outro em uma combinação particularmente compacta e são uma substituição ideal para separadores de óleo lubrificante em novos sistemas.
Filtros de combustível HYDAC para filtração ultrafina
Motores com sistemas de injeção de alto desempenho são usadoscomo parte de estratégias de descarbonização. A qualidade suficiente do combustível é essencial para garantir que eles funcionem de forma confiável e por muito tempo. Nossos filtros duplex em linha são ideais para motores de alta e média velocidade. Eles apresentam operação de filtração contínua durante a fase de limpeza. Os elementos filtrantes são adequados até mesmo para requisitos de alta classe de limpeza.
Filtros de combustível da HYDAC com separador de água
Além da filtração, a desidratação do combustível também desempenha um papel importante. Somente um combustível sem água pode garantir uma longa vida útil ao sistema de injeção. Para isso, temos em nossa linha diversos filtros em linha que, além da filtração, também permitem uma separação de água de alta qualidade. Essa separação de água é obtida com os elementos filtrantes PreCare da HYDAC com separação em vários estágios. A solução possibilita a separação da água mesmo com elementos filtrantes contaminados.
Módulo de filtro de combustível HYDAC
Nosso módulo de filtro de combustível atende aos mais altos requisitos de limpeza na construção naval. A solução eficiente leva a menos desgaste do injetor, reduz seus custos a longo prazo e aumenta a vida útil dos seus motores. Tudo isso tem um impacto positivo nas emissões de CO2 e auxilia você em sua jornada rumo ao net zero.
Acumuladores de fole metálico da HYDAC em aço inoxidável
Combustíveis alternativos, como metanol ou amônia, têm requisitos especiais de segurança. É por isso que também fabricamos acumuladores de fole metálico em versão de aço inoxidável, para que você não precise abrir mão da segurança na construção naval.
Mais informações sobre os acumuladores de fole metálico da HYDAC
Nossos produtos para motores elétricos e acionamentos com células de combustível Construção naval com net zero com a HYDAC
Unidade de mistura DI da HYDAC para células de combustível de metanol direto
Para que a unidade de mistura DI para uma célula de combustível de metanol direto funcione com a melhor eficiência, é necessária uma mistura exata de água DI e metanol.
- Filtro: protege os componentes
- Trocador de calor: equilibra temperaturas
- Sensores: medem as substâncias puras e a mistura
- Acumulador de membrana: fornece sobreaquecimento
Transmissores de pressão HYDAC para aplicações de hidrogênio
Nosso transmissor de pressão foi desenvolvido especialmente para máxima segurança em aplicações de hidrogênio. A respeito de modelos de proteção de ignição, foi alcançada uma versão “intrinsecamente segura” e “sem faíscas” com dupla aprovação ATEX e IECExc. O tipo de proteção contra ignição “invólucro à prova de chamas” combina as aprovações ATEX, IECEx e até mesmo cCSAus. Uma versão SIL2 para aplicações com maior segurança funcional está disponível como opção.
Motores elétricos HYDAC
Seja com acionamento direto, sterndrive ou saildrive, oferecemos motores de 48 a 800 V, com nossa série de 260 W sendo muito popular para barcos-táxi e barcos turísticos. Com esta série, já foram alcançadas velocidades de 55 nós. Também oferecemos motores de 205 W refrigerados a água para barcos pequenos.
Unidade de controle TTC 580 da HYDAC, módulos de ponte H e displays
Em acionamentos elétricos de navios, a unidade de controle HYDAC com um módulo de ponte H fornece controle proporcional para os motores elétricos. Suas vantagens: qualidade de imagem extremamente alta, baixos reflexos, alta saturação de cor e ótima legibilidade, mesmo nas condições de iluminação mais desfavoráveis.