Aplicações para construção naval com aprovações mundiais
Tecnologia naval no convés
Em navios de cruzeiro, navios mercantes, navios de carga ou navios porta-contêineres, as condições ambientais em alto-mar exercem uma enorme pressão sobre o convés e as superestruturas do navio. Auxiliamos fabricantes de sistemas, estaleiros e empresas de transporte marítimo com soluções robustas para garantir uma operação segura e tranquila, apesar das altas demandas. A HYDAC é sua parceira confiável para aplicações na indústria marítima:
- Superestruturas de navios e de convés
- Guindastes e outros equipamentos de elevação
- Escotilhas de carregamento, equipamentos RoRo
- Tampas de escotilha
- Guinchos
- Portas externas
Tecnologia naval abaixo do convés
As aplicações abaixo do convés devem atender às mais altas exigências: alta eficiência, durabilidade e economia de espaço. A HYDAC oferece soluções otimizadas em termos de espaço com certificações de todas as sociedades de classificação reconhecidas. Graças à nossa experiência global, estamos sempre disponíveis para você localmente. Apoiamos as seguintes aplicações em construção naval com nossos componentes e sistemas:
- Controle de direção e impulso
- Estabilizadores
- Trim tabs
- Hélices de leme e hélices de passo variável
- Propulsores de proa
- Bombas para carga
- Sistemas de leme
- Motores marítimos
- Água de lastro
- Incineração de resíduos
Motores marítimos
No coração de cada navio há motor marítimo. Isto significa que é essencial ter uma operação confiável. Normas mais rigorosas de emissões de gases de escape para motores marítimos também representam grandes desafios para as empresas. Um combustível de excelente qualidade é necessário para acompanhar o ritmo dessa indústria. Por isso a HYDAC auxilia você com tecnologia de filtração de alta qualidade para:
- Motores de alta rotação
- Motores de média rotação
- Motores de baixa rotação
Descarbonização
Os sistemas de injeção sensíveis são o resultado da otimização contínua dos motores marítimos e do aumento das restrições aos combustíveis prejudiciais ao meio ambiente, de acordo com o padrão Tier III. Para garantir sua funcionalidade, é necessário um combustível praticamente livre de partículas contaminantes. Caso contrário, o sistema será prejudicado. Como sua especialista local, a HYDAC tem soluções de filtração para todas as aplicações na construção naval. Reduzimos seus custos a longo prazo graças à longa vida útil do filtro e aos altos níveis de pureza.
Descarbonização: soluções de produtos para construção naval
Filtração ultrafina da HYDAC para combustíveis diesel
O novo Optimicron® FuelFine com uma estrutura especial de elementos foi desenvolvido especificamente para as elevadas exigências de pureza dos combustíveis diesel. É assim que a HYDAC permite classes ISO abaixo de 11/08/07. Para um motor marítimo que funcione de forma sustentável.
Filtros de combustível HDMD/HDPD da HYDAC
Economia de recursos e desempenho estável: os filtros (duplex) com a qualidade testada e aprovada da HYDAC atendem aos altos requisitos de condicionamento dos motores diesel modernos. Você fica tranquilo com a pré-filtração e filtração principal, graças aos sistemas de filtros confiáveis com homologações para navios.
Mais informações sobre os filtros de combustível diesel da HYDAC
Filtração da HYDAC para combustíveis, óleo hidráulico e óleo lubrificante
O AutoFilt® RF9 é caracterizado por sua tecnologia patenteada de retrolavagem com separação segura de meios. O AutoFilt® RF15 se limpa constantemente e protege perfeitamente o óleo lubrificante do motor. Também é possível adicionar condicionamento contínuo ao óleo lubrificante como opção.
Mais informações sobre o AutoFilt® RF9 da HYDAC
Filtração de gases e combustíveis alternativos da HYDAC
Partículas contaminantes em combustíveis navais líquidos e gasosos contaminam os sistemas de injeção e motores, prejudicando seu desempenho. Embora nossos filtros automáticos sejam ideais para a filtração de biocombustíveis e óleo de ignição, nossos filtros de gás com projeto extremamente robusto de purga dupla e em bloco são usados para combustíveis como o metanol. Sua parte principal são nossos materiais filtrantes de profundidade Chemicron® laváveis, com uma superfície de filtro muito grande e taxas de retenção absolutas de 99,5%.
Filtro de processo para filtros de retrolavagem automática AutoFilt® da HYDAC
A separação de sólidos da água de lavagem dos gases de escape é fundamental na descarbonização, pois aumenta a eficiência ao longo do processo e protege os componentes seguintes. Nossos filtros de retrolavagem automáticos funcionam de forma independente. Também oferecemos soluções adequadas para filtração de aminas.
Módulos de filtro de combustível da HYDAC
As mais altas exigências de pureza são garantidas com o módulo de filtro de combustível da HYDAC! Nosso conceito de filtração eficiente reduz o desgaste do injetor, reduz custos e aumenta a vida útil do seu motor.
Monitoramento de condição HYDAC
A HYDAC fornece uma ampla variedade de componentes para a construção de modernos sistemas de monitoramento de condições que servem de base para a manutenção preditiva. É assim que contribuem para soluções eficientes de serviço e manutenção, bem como para a sustentabilidade e a proteção ambiental.
Robustez, otimização de espaço de instalação e redução de peso
A indústria marítima enfrenta condições ambientais extremas e espaço limitado. Isso significa que são necessárias soluções robustas com um design compacto. Trabalhamos com você para reduzir seu volume de óleo e de tanque com as soluções eficientes HYDAC. Nossas soluções reduzem os custos e recursos a longo prazo quando se trata de trabalho operacional e de manutenção.
Robustez, otimização de espaço de instalação e redução de peso: soluções em produtos para construção naval
Unidades de redução de tanque HYDAC
Descubra os benefícios da nossa solução premium com condicionamento de fluido ativo e economize a longo prazo, graças à redução no volume de óleo e no uso de material. Reduza o volume dos seus tanques em 60 a 80% com nossa Unidade de redução de tanque.
Tecnologia de filtro Air-X da HYDAC
Com nossa tecnologia de filtro Air-X, é possível obter economias eficientes graças à redução dos volumes de óleo, enormes reduções de peso e redução do uso de material. Conheça as várias vantagens da nossa solução de filtro.
Blocos de controle load-sensing LX-6 da HYDAC
Nossa válvula direcional proporcional baseada no princípio da detecção de carga com um compensador de pressão seccional a montante impressiona com seu projeto modular e compacto. Equipada idealmente para o uso eficiente em sua tecnologia marítima.
Sistemas de resfriamento da HYDAC
Do resfriamento de caixas de engrenagens com água ou ar ao resfriamento líquido para acionamentos elétricos: confira os benefícios da nossa ampla linha de sistemas de resfriamento para uma ampla variedade de aplicações na construção naval.
Sistemas e tratamento de óleos lubrificantes HYDAC
Os sistemas de lubrificação em motores, são sensíveis: são necessários um fluxo confiável de óleo e um nível constante de pureza do mesmo. A HYDAC fornece sistemas de lubrificação personalizados. Os separadores de óleo lubrificante podem ser substituídos por filtros em linha LMDP da HYDAC para economizar combustível (ROI < 6 meses).
Unidades de alimentação hidráulicas HYDAC
Espaços pequenos exigem muita criatividade se você não quiser fazer concessões com suas unidades hidráulicas abaixo do convés. Oferecemos soluções econômicas para isso. Com a HYDAC também é possível fazer a instalação e a manutenção.
AutoFilt®série da HYDAC
Para retrolavagem altamente eficiente em altas cargas de contaminação. Você fica tranquilo com nossos modelos da série AutoFilt®. Descubra nosso novo Autofilt®RF14, por exemplo, que também é ideal para retrofit.
Segurança operacional
A segurança do seu sistema é extremamente importante para nós: para garantir a máxima segurança, desenvolvemos nossas soluções de acordo com as especificações da classe. Isso significa que sempre fornecemos nossos componentes com os certificados e aprovações de material correspondentes. Nossos sensores com homologação nas classes mais importantes também ajudam a monitorar seu sistema de forma confiável. Para operação suave.
Segurança operacional: soluções em produtos para construção naval
Blocos de controle da HYDAC
Para usar o combustível de forma eficiente e possibilitar uma navegação tranquila no mar, os blocos de controle para coordenar trim tabs são essenciais. Saiba mais sobre nossa ampla linha de produtos, incluindo blocos de controle especiais para lanchas e iates.
Sensores HYDAC
A HYDAC fornece uma ampla variedade de sensores para sua tecnologia marítima, com versões padrão ou produtos com homologação para aumentar a segurança funcional dos seus sistemas de monitoramento de condições. Confira você mesmo!
Bombas HYDAC
Além da nossa bomba de pistão axial de deslocamento variável PPV100S para alimentação de pressão em circuitos abertos, a HYDAC fornece uma ampla variedade de bombas adequadas para aplicações marítimas. Teremos prazer em ajudá-lo com a melhor solução para você.
Cilindros HYDAC
Condições extremas, vida útil prolongada, altas cargas, maior risco de corrosão – nada disso é um problema para os cilindros hidráulicos HYDAC. Fornecemos cilindros personalizados que são adaptados às suas necessidades específicas, seguindo os mais altos padrões de qualidade.
Unidades de drenagem HYDAC FAM
Nossa série FluidAqua Mobil é projetada para separar água livre e dissolvida, bem como gás de fluidos hidráulicos e fluidos de lubrificação. A alta rentabilidade é garantida graças a uma alta capacidade de retenção de contaminação e eficiência de filtração.
Unidades de potência HYDAC CA
Abrir e fechar portas e escotilhas à prova d'água com segurança é muito desafiador no mar. Nesse contexto, nossa unidade compacta imersa em óleo é perfeita para auxiliar a operação hidráulica da sua aplicação.
Mais informações sobre as unidades de energia HYDAC
Válvulas direcionais HYDAC
Obtenha a máxima segurança operacional com nossas válvulas industriais altamente eficientes: nossas comprovadas válvulas direcionais 4WE6 e 4WEH16, em particular, são ideais para uso em superestruturas de convés e guinchos e também estão disponíveis na versão ATEX.
Sistemas de leme da HYDAC
Seja um sistema de leme de 1, 2 ou 3 pás, oferecemos a você o sistema hidráulico certo para cada sistema. Até mesmo máquinas de leme de dupla ação estão incluídas em nossa linha de produtos. Entre em contato conosco, teremos prazer em ajudá-lo.
Cases de sucesso
Como a HYDAC otimiza os motores diesel pesados na indústria naval, melhorando o condicionamento e a filtração do óleo com soluções de retrofit!
Como a HYDAC otimiza motores diesel pesados na indústria naval melhorando o condicionamento e a filtração do óleo com soluções de retrofit – saiba mais aqui!
Saiba mais agora!