Soluções sustentáveis para compressores

Turbocompressores e compressores

Os turbocompressores, assim como os compressores axiais, são compressores dinâmicos. Eles são usados com mais frequência em processos de tecnologia de processo contínuo. Tendo em vista as altas cargas a que suas máquinas estão expostas, oferecemos sistemas auxiliares eficientes para lubrificação por circulação ou vedações a gás.

Compressores de pistão e diafragma

Os compressores de diafragma e de pistão pertencem à família dos compressores de deslocamento. Eles são usados para comprimir gases em processos descontínuos quando é necessário atingir altas taxas de compressão ou pressões. No futuro, sua importância para a compressão de hidrogênio e para a captura de carbono aumentará. A HYDAC ajuda você com soluções eficientes de resfriamento e sistemas de óleo lubrificante que são otimizados em termos de espaço de instalação.

Compressores de parafuso

Os compressores de parafuso comprimem os gases usando dois parafusos rotativos entrelaçados. Seja para captura de carbono, navios de GNL, transporte por tubulação ou eletrólise, os compressores de parafuso são versáteis e se tornarão cada vez mais importantes no futuro. Oferecemos soluções otimizadas em termos de espaço e custo para injeção de óleo ou água e tratamento de gases de processo.

Turbinas de expansão

As turbinas de expansão são máquinas que convertem a energia de pressão de um gás em expansão em energia mecânica. Elas são usadas com frequência em criogenia para liquefação de gases e em processos industriais em que os gases precisam ser resfriados ou em que a energia precisa ser recuperada de gases sob alta pressão. Com nossa experiência em sistemas de óleo lubrificante e gases de processo, fornecemos soluções para lubrificação por circulação e vedações de gás.

Sistema de óleo lubrificante para caixas de engrenagens e mancais lisosEconomize CO2 e espaço de instalação graças à tecnologia patenteada de desgaseificação

Com nossa tecnologia patenteada de desgaseificação, ajudamos os sistemas de óleo lubrificante a atingir seu potencial máximo. Não importa se são compressores de pistão, turbocompressores, compressores de parafuso ou compressores de diafragma; nós os construímos para serem particularmente compactos, econômicos e ecologicamente corretos. Nossa tecnologia de filtro especial reduz o volume do tanque ao mínimo, economizando até 30% dos custos do equipamento original, além de reduzir os custos do sistema e as emissões de CO2. Quer saber quanto você pode economizar em sua aplicação?

Entre em contato conosco agora

Nossas soluções de produtos para sistemas de óleo lubrificante

Tecnologia do elemento filtrante HYDAC Air-X

Economize espaço de instalação com a desgaseificação otimizada dos sistemas de lubrificação – graças à inovadora tecnologia HYDAC Air-X. Reduza o tamanho de seu tanque em até 40% e minimize as emissões de CO2 em seu sistema de óleo lubrificante.

Mais informações sobre o HYDAC Air-X

Elemento filtrante HYDAC que evita descargas eletrostáticas

Use os elementos filtrantes Stat-X® para reduzir as perigosas descargas eletrostáticas em seu sistema e evitar falhas eletrônicas, a formação de produtos de degradação do óleo e a destruição dos elementos filtrantes usados.

Mais informações sobre o HYDAC Stat-X®

Unidade de lubrificação compacta HYDAC

Nosso sistema modular para a lubrificação de seu compressor foi desenvolvido para se adequar a sistemas de óleo lubrificante com baixas vazões. O HYDAC HYLU evita que você precise de trabalhos de construção morosos e cuida do meio ambiente e do seu bolso.

Dispositivo de elevação HYDAC

Um dispositivo de elevação é uma bomba especial usada em turbocompressores maiores. Para obter o máximo de flexibilidade, usamos uma estrutura de aço modular sem nenhuma solda, em vez da clássica construção soldada. Isso também gera muita economia, pois reduz os custos em até 20%.

Filtros HYDAC

Nossas soluções de filtragem com economia de energia e tecnologia de elementos otimizados são a melhor opção para o gerenciamento eficiente de recursos. Fáceis de manusear e equipadas com alto desempenho de filtragem, elas são ideais para uso em sistemas de óleo lubrificante.

Mais informações sobre filtros da HYDAC

Separador de névoa de óleo HYDAC

A HYDAC é especialista em tecnologia de fluidos e tecnologia de filtragem há décadas. Com base nisso, desenvolvemos nosso separador de névoa de óleo, que tem em seu núcleo nossa eficiente tecnologia de elemento filtrante Optimicron® Drain.

Acumuladores de bexiga HYDAC

Descubra os benefícios da nossa extensa linha de acumuladores de bexiga com menores perdas de gás. Nossos produtos exigem menos manutenção e serviços e têm uma vida útil mais longa, o que permite a redução de custos. Saiba mais agora mesmo!

Mais informações sobre acumuladores de bexiga HYDAC

Unidade de eliminação de verniz HYDAC

Depósitos sólidos ou em forma de gel estão obstruindo seu sistema de óleo lubrificante? Nesse caso, os produtos de degradação do óleo, conhecidos como verniz, são o problema. Nossas unidades de eliminação de verniz de fácil manutenção são a solução, pois removem de modo confiável o verniz de seus óleos minerais.

Mais informações sobre o HYDAC VEU

Gerenciamento térmicoControle de temperatura com eficiência energética e fazendo bom uso do calor residual

Seja em turbocompressores, compressores de pistão, compressores de diafragma ou compressores de parafuso, o gerenciamento térmico baseado nas necessidades aumenta a eficiência e a vida útil de cada compressor. Como especialista em todas as tarefas de refrigeração e controle de temperatura, a HYDAC pode oferecer soluções e sistemas de gerenciamento térmico abrangentes. Estamos altamente empenhados em usar os recursos disponíveis de forma responsável e em reaproveitar qualquer perda de calor que seja inevitável. Com nossa tecnologia inovadora, somos capazes de projetar com a melhor qualidade possível.

Nossas soluções de produtos para gerenciamento térmico

Resfriamento por fluido HYDAC

O resfriamento por fluido é um método eficiente e econômico para resfriar altas densidades de potência. A HYDAC pode oferecer soluções altamente especializadas, como placas frias fluidas para resfriamento de componentes elétricos, além de trocadores de calor de placas parafusadas e soldadas altamente eficientes.

Mais informações sobre o resfriamento de fluidos da HYDAC

Resfriadores a gás HYDAC

Para refrigerar sistemas de compressores, fornecemos sistemas de refrigeração eficientes e trocadores de calor adaptados especificamente às suas necessidades. Produzimos soluções sob medida para o resfriamento do gás comprimido.

Trocadores de calor casco e tubos da HYDAC

No setor de trocadores de calor casco e tubo, a HYDAC oferece uma gama sofisticada de modelos em série, bem como soluções personalizadas feitas sob medida. Nossa linha de produtos também inclui trocadores de calor de segurança. Isso significa que ela oferece soluções para todos os requisitos termodinâmicos da engenharia de máquinas e instalações.

Mais informações sobre trocadores de calor casco e tubo da HYDAC

Painéis de gás e filtros para gases de vedação e gases de processoEvitam a contaminação e aumentam o desempenho

Impurezas líquidas ou particuladas nos gases prejudicam significativamente a vida útil de componentes importantes do sistema e da planta. Isso resulta em trabalhos de manutenção e limpeza dispendiosos, e até mesmo em paradas completas. Nossos projetos de filtragem são adaptados às suas necessidades específicas, com soluções padrão testadas e comprovadas ou componentes e sistemas especialmente desenvolvidos.

Nossas soluções de produtos para gases de vedação e gases de processo

Filtros de gás de vedação HYDAC com e sem separação de aerossol

Os sistemas de vedação de gás para turbomáquinas são sistemas muito complexos e extremamente sensíveis à contaminação por partículas sólidas, aerossóis e condensados. Nossos filtros de gás de vedação protegem suas vedações, garantindo a maior vida útil possível.

Mais informações sobre os filtros de gás de vedação da HYDAC

Pré-separador HYDAC para gás de vedação GCS

O ciclone é adequado para a separação de grandes quantidades de sólidos e para a separação grosseira de líquidos. Entre em contato conosco para saber mais sobre nossos pré-separadores para gases de vedação.

Mais informações sobre os pré-separadores da HYDAC

Filtros e coalescedores de gases de processo da HYDAC

Impurezas líquidas ou particuladas nos gases prejudicam significativamente a vida útil de importantes componentes e sistemas. Os compressores de pistão, em particular, são sensíveis à contaminação por líquidos. Isso resulta em trabalhos de manutenção dispendiosos e até mesmo em paradas completas. Nossos projetos de filtragem são adaptados às suas necessidades específicas, com soluções padrão testadas e comprovadas ou componentes e sistemas especialmente desenvolvidos.

Mais informações sobre filtros de gás da HYDAC

Inserto separador da HYDAC

O gás de processo no lado da pressão dos compressores de parafuso é liberado do óleo residual com a ajuda do inserto separador. Nossa solução plug & play pode ser integrada aos vasos de pressão existentes, e os elementos filtrantes de coalescência de gases da HYDAC, que são testados e aprovados, garantem a separação ideal do óleo.

Válvulas coaxiais da HYDAC

As válvulas coaxiais da HYDAC são usadas para controlar e regular o fluxo de líquidos ou gases em processos. A abertura e o fechamento controlados da válvula permitem uma distribuição precisa e uniforme dos meios. Nossas válvulas coaxiais oferecem alta precisão e confiabilidade, ajudando seu compressor a funcionar com eficiência.

Mais informações sobre as válvulas coaxiais da HYDAC

Transmissores de pressão de hidrogênio da HYDAC

A série de transmissores de pressão HDA para aplicações de hidrogênio é um acréscimo inovador à nossa linha de produtos existente. Os dispositivos se baseiam em uma célula de sensor de película fina robusta e durável, que é soldada à conexão do processo. Não há vedações internas. Todas as peças molhadas com gás são feitas de um aço inoxidável especial adequado para essa finalidade.

Transmissores de pressão funcionalmente seguros da HYDAC

Máxima eficiência e segurança graças à redundância! As células de medição, os sinais de saída e os componentes eletrônicos são todos fornecidos em duplicata: substitua duas linhas de medição inteiras com dois sensores por apenas um HDA 4700. O sensor tem certificação TÜV de segurança funcional de acordo com a ISO 13849 (PL d) e a IEC 61508 (SIL 2).

ServiçoSeu caminho para obter mais disponibilidade do sistema

O Centro de Serviços HYDAC oferece uma gama completa de serviços para manutenção profissional, inspeção e gerenciamento de fluidos em suas aplicações. Nosso objetivo é minimizar o tempo de inatividade dos seus sistemas de lubrificação e aumentar a vida útil dos sistemas de controle eletro-hidráulicos de circuito aberto e circuito fechado.
A experiência de nossa equipe de especialistas, a aprovação mundial dos produtos HYDAC e a estreita colaboração com as agências de inspeção internacionais responsáveis (TÜV, Germanischer Lloyd e DVGW, etc.) são os diferenciais da HYDAC.

Uma ampla gama de serviços – receba consultoria personalizada

Catálogos de produtos sobre compressores