Seu contato para uma ampla gama de tipos de compressores
Compressores turbo
Os compressores turbo, como compressores axiais, são compressores dinâmicos. Eles são mais frequentemente usados em procedimentos de tecnologia de processo contínuo. Por causa das altas cargas às quais suas máquinas estão expostas, oferecemos sistemas auxiliares eficientes para lubrificação por circulação ou vedações a gás. A HYDAC é o seu contato para as soluções do futuro.
Compressores de pistão e diafragma
Os compressores de pistão e diafragma pertencem à família dos compressores de deslocamento. Eles são usados para comprimir gases em processos descontínuos quando altas taxas de compressão ou pressões precisam ser alcançadas. Eles devem se tornar mais importantes no futuro, para a compressão do hidrogênio. A HYDAC pode apoiá-lo com sua vasta experiência em lubrificação e controle de temperatura. Também podemos reduzir seus custos a longo prazo com soluções de sistema padronizadas.
Sustentabilidade e padronização
As energias renováveis estão ganhando espaço e, portanto, tecnologias associadas também estão. A HYDAC já está apta a fornecer sistemas de lubrificação inovadores para o funcionamento sustentável do seu sistema. Reduza seus fluidos operacionais consideravelmente com nossas aplicações padronizadas e com otimização de espaço.
Sustentabilidade e padronização em tecnologia de sistemas: nossas soluções de produtos
Painéis de gás HYDAC
Os selos de vedação a gás são extremamente sensíveis à contaminação. Para que as vedações de sua máquina turbo durem o máximo possível, é necessária uma filtragem confiável dos gases da vedação. Você pode confiar nos filtros e painéis de gás de vedação com qualidade HYDAC — compatíveis com vedações simples, tandem e tandem-labyrinth.
Sistemas de lubrificação de rolamentos HYDAC
Modulares e padronizados — a HYDAC oferece uma ampla linha de sistemas de lubrificação altamente eficientes. Nossa estratégia de desgaseificação reduz rapidamente a quantidade de ar no óleo, de forma que o tempo de permanência padrão para a aplicação é drasticamente reduzido. Proteja sua carteira e o meio ambiente com nossa tecnologia Air-X comprovada.
Unidade HYDAC de lubrificação compacta
As unidades de lubrificação permitem a operação eficiente dos compressores de processo, distribuindo, resfriando e filtrando o óleo lubrificante. A HYDAC tem a solução perfeita para pequenos sistemas: nosso sistema modular HYLU é adequado para vazões <30 l/min. Otimize custos e torne o design mais fácil hoje.
Unidade HYDAC de filtração do resfriador de transferência de bomba
As máquinas com carcaça de virabrequim precisam de sistemas de lubrificação especiais sem tanque próprio. A HYDAC pode fornecer uma solução ideal para compressores de pistão, compressores de diafragma e bombas doseadoras. Padronizado e ainda customizável — nossas unidades de filtração do resfriador de transferência de bomba são adequadas até mesmo para espaços protegidos contra explosão.
Mais informações sobre nossas unidades de filtração do resfriador de transferência de bomba
Segurança funcional
A indústria impõe requisitos muito rígidos aos sistemas de tecnologia de processo — tudo com o objetivo de maximizar a disponibilidade das máquinas. A HYDAC pode apoiá-lo na implementação bem-sucedida de fluxos de processo de trabalho confiáveis e também em relação ao cumprimento das normas de segurança exigidas. Trabalharemos com você para otimizar e modernizar seus sistemas com componentes habilitados para SIL e sensores inteligentes.
Segurança funcional em tecnologia de sistemas: nossas soluções
Sistema HYDAC de controle de segurança eletrohidráulico
Nosso sistema de controle de segurança testado e aprovado EHC-S atende aos mais rígidos requisitos para uma operação segura de seus compressores de acordo com IEC 61508 e IEC 61511. Beneficie-se do design compacto e modular de nossa confiável tecnologia de válvula poppet.
Sistema HYDAC de acionamento eletrohidráulico
Os sistemas de tecnologia de processo apresentam um potencial de risco aumentado. Para amenizar isso, a HYDAC desenvolveu o EHC-A: alta confiabilidade e precisão apesar das pequenas dimensões. Use nossos acionamentos para controlar válvulas — mesmo de forma autônoma!
Sensores eletrônicos HYDAC
Em sistemas que precisam trabalhar com segurança funcional, são necessários equipamentos especiais de medição. A HYDAC pode fornecer sensores compatíveis com a aplicação para fluidos e gases, incluindo hidrogênio. Descubra mais sobre nosso amplo portfólio de produtos de sensores com certificação SIL.
Equilíbrio da planta
Sempre focada na otimização da disponibilidade do seu sistema, a HYDAC é a sua parceira para monitoramento do processo de seus compressores. Graças à nossa gama mundial de serviços, podemos apoiá-lo na manutenção e modernização do seu sistema. Você também pode estender a vida útil de seus fluidos graças aos nossos sistemas de condicionamento de fluidos testados e aprovados em conjunto com nosso monitoramento online coordenado.
Equilíbrio da planta na tecnologia do sistema: nossas soluções
Unidades HYDAC de eliminação de verniz
Nossos módulos VEU amigáveis ao usuário removem com eficácia os produtos de degradação dos óleos minerais e, assim, proporcionam uma vida útil mais longa do fluido para os seus óleos lubrificantes e hidráulicos. Este processo não só garante maior segurança do sistema, como também reduz seus custos. Descubra mais sobre nossas unidades de potência modulares.
Unidade HYDAC de desidratação FAM
O vapor do processo de condensação está contaminando seus sistemas hidráulicos de óleo? Garanta qualidade sustentável em seus fluidos hidráulicos com o HYDAC FluidAqua Móvel — nossa série de sistemas modulares de desidratação com monitoramento permanente de umidade que aumenta a vida útil e a disponibilidade do seu sistema.
Economia do módulo do sensor de contaminação HYDAC
Para garantir que seus rolamentos estejam sempre supridos com lubrificante em perfeitas condições de forma otimizada, fornecemos módulos de monitoramento de condição de fluidos — e já o fazemos há mais de 20 anos. Descubra as muitas vantagens de usar nossa série de produtos CSM-E comprovada para a manutenção de seu sistema.