Ampla linha de produtos para todas as tecnologias de bombas
Bombas de fluxo
Adequadas para circuitos abertos — a forma como as bombas de fluxo e as bombas centrífugas funcionam sempre em um sistema. Iniciadas por um eixo giratório, são liberadas forças dinâmicas que deslocam o fluido específico do processo. Com a nossa presença local e rede global, desenvolvemos soluções personalizadas que atendem aos mais rigorosos requisitos de qualidade para as suas bombas.
Bombas de deslocamento
Bombas de engrenagem, bombas dosadoras, bombas de pistão axial e bombas de parafuso: as bombas de deslocamento são capazes de lidar com fluidos com altas viscosidades. A HYDAC oferece uma ampla variedade de tecnologias, produtos e serviços para bombas de deslocamento. Com nossas soluções internas, suas bombas podem atingir o desempenho máximo.
Sustentabilidade e padronização
Maximizar a eficiência energética, reduzir as emissões de CO₂, otimizar os requisitos de espaço: os fabricantes de bombas enfrentam vários desafios. Minimizar o investimento financeiro é sempre o objetivo. Nossas tecnologias testadas e comprovadas ajudam você em seu caminho para um futuro com baixo desperdício, com soluções de produtos sustentáveis e otimizadas em termos de espaço para suas bombas de deslocamento e bombas centrífugas.
Sustentabilidade em bombas de deslocamento e bombas de fluxo: nossas soluções de produtos
Sistemas de lubrificação HYDAC
Nossas unidades de lubrificação com dimensionamento ideal requerem quantidades mínimas de óleo e pouco espaço. Em combinação com componentes padronizados produzidos internamente, nossos sistemas reduzem a sua pegada de carbono e os custos da sua máquina. Eles são desenvolvidos de acordo com normas nacionais e internacionais (por exemplo, DIN EN, IEC, ATEX), com aprovações de órgãos de inspeção relevantes também disponíveis mediante solicitação.
Unidade de lubrificação compacta HYDAC
Adequada para aplicações de lubrificação com baixas vazões, nosso sistema modular foi desenvolvido para suas bombas industriais. Evite longos tempos de desenvolvimento com a HYLU da HYDAC — respeita o meio ambiente e o seu bolso.
Unidade de filtração do radiador de transferência de bomba HYDAC
Nas bombas de processo sem reservatórios externos de óleo lubrificante, é necessário garantir a refrigeração e a filtração contínuas do meio de lubrificação. Nossa unidade UKF modificável é a solução perfeita, mesmo para espaços à prova de explosão.
Tecnologia de filtro Air-X da HYDAC
A solução para otimizar os requisitos de espaço e reduzir o CO₂ — nossa tecnologia Air-X permite reduções significativas no tamanho do tanque graças à separação otimizada do ar. Como são usados pouco óleo e aço, podemos reduzir seus custos de forma segura. Saiba mais agora!
Segurança e confiabilidade
Bombas duradouras com operação segura em todos os momentos — nossas soluções permitem fluxo de baixa pulsação graças a amortecedores de pulsação altamente funcionais. Nossos sistemas confiáveis de retenção de pressão de vedação permitem que os sistemas de vedação da sua bomba funcionem de forma que você possa evitar vazamentos do fluido que está sendo bombeado . A HYDAC é sua parceira para obter o máximo desempenho em todos os tipos de bombas. Qualidade desde 1963.
Segurança para bombas de deslocamento e bombas de fluxo: nossas soluções de produtos
Sistemas de retenção de pressão de vedação da HYDAC
Para evitar que meios nocivos escapem dos sistemas de bomba para o ambiente, nossos sistemas de pressão de vedação mantêm os fluidos de vedação a um nível de pressão constante. Os vazamentos são compensados e os fluidos são resfriados e circulados. Componentes de alta qualidade produzidos internamente de acordo com as normas API/EN estão disponíveis para você usar como parte de uma solução confiável.
Amortecedores de pulsação HYDAC
Nossos amortecedores de pulsação garantem uma taxa de fluxo contínua e velocidades de fluxo precisas, por ex. nas tarefas de dosagem. Mesmo com meios agressivos e críticos, os diafragmas 100% PTFE mantêm o fluido separado do gás. Prontos para uso na indústria química, sistemas de limpeza e processos com óleo — conheça as vantagens de utilizar nossa solução!
Disponibilidade do sistema
Seja uma bomba dosadora, uma bomba de engrenagem, uma bomba de pistão axial ou uma bomba centrífuga: use os serviços da HYDAC para instalação, inicialização e reparo e reduza os tempos de operação e inspeção do sistema.
Invista em manutenção e explore todo o potencial das suas bombas de deslocamento e de fluxo. A maneira perfeita de reduzir o período de inatividade e aumentar a disponibilidade do seu sistema. Nossos especialistas estão à disposição para ajudá-lo no manuseio de fluidos e na análise de óleo.
Disponibilidade do sistema para bombas de deslocamento e bombas de fluxo: nossas soluções de produtos
Unidade de filtração móvel MFU da HYDAC
Deseja aumentar a produtividade das suas bombas? Quando nossos sensores de fluido detectam defeitos em seu sistema, nossas unidades de condicionamento estão à disposição para ajudar. Nossas unidades de filtração reduzem a contaminação em seus fluidos operacionais. Elas também estão disponíveis com um contador de partículas integrado.
Unidade de desidratação FAM da HYDAC
A HYDAC também oferece a solução perfeita para a redução cuidadosa de água livre e dissolvida em óleos hidráulicos e de lubrificação: o Fluid Aqua Modul da HYDAC. Invista na manutenção e no condicionamento do seu óleo lubrificante com base na condição: para uma eficiência duradoura em suas bombas. Disponível com aprovação ATEX.
Sensores de fluido da HYDAC
O Sensor de Contaminação da série CS 1000 é um sensor de partículas estacionário para registro contínuo da contaminação por partículas sólidas em fluidos. Com materiais e tecnologias de ponta combinados com tecnologia comprovada, o operador da bomba tem à sua disposição um sensor de fluido estacionário pequeno e robusto. Combinados com um módulo de monitoramento de fluidos, nossos sensores também estão prontos para uso em áreas à prova de explosão.
Disponibilidade do sistema para bombas de deslocamento e bombas de fluxo: nossas soluções
Veículos de Service da HYDAC
A HYDAC está à sua disposição: com nossa frota de veículos de serviço bem equipada, contêineres de materiais e contêineres de oficina, podemos ajudá-lo diretamente no local. Sejam sistemas de ajuste ou extensos serviços de engenharia — juntos podemos reduzir o desgaste da bomba e o consumo de energia.
Service da HYDAC
Aproveite os benefícios do nosso extenso portfólio de serviços: desde a solução de problemas e inspeção do sistema com recondicionamento até a limpeza de reservatórios de óleo e meios operacionais (testes funcionais incluídos). Também orientamos sobre estratégias de manutenção — a equipe de Service da HYDAC oferece suporte abrangente. Para máxima disponibilidade do sistema. Entre em contato conosco agora.
Serviço de locação da HYDAC
Quando o equipamento é necessário apenas por curtos períodos, muitas vezes há uma oposição compreensível à realização de qualquer investimento dispendioso. Nossos dispositivos de locação estão à sua disposição — desde unidades de filtração e unidades de lavagem até unidades de medição e unidades de carregamento de nitrogênio. Mantidas e verificadas regularmente, nossas unidades para locação são sempre confiáveis e prontas para operação. É assim que oferecemos suporte a fabricantes, operadores e departamentos de serviço com eficiência de bomba duradoura.
Digitalização, Indústria 4.0 e monitoramento
Alta qualidade, confiável e soluções orientadas — as tecnologias de rede de última geração da HYDAC permitem o monitoramento on-line da operação da sua bomba com paradas não programadas reduzidas ao mínimo. Para manutenção preditiva e operação eficiente de suas bombas dosadoras, bombas de engrenagem, bombas de pistão axial e bombas centrífugas.
Digitalização de suas bombas de deslocamento e de fluxo: nossas soluções de produtos
Sensor de condição do óleo HYDACLAB®
Preciso, fixo, on-line — monitore seus fluidos hidráulicos com nosso sensor multifuncional com protocolo CANopen. Podemos trabalhar com você para otimizar a disponibilidade de longo prazo da sua bomba em conjunto com nossas unidades de condicionamento de fluidos.
Pacote CMX da HYDAC
Até mesmo os fabricantes de bombas estão precisando pensar na digitalização. Para a visualização e análise dos seus dados, a HYDAC oferece suporte com o pacote CMX. Nossa solução IoT escalável pode ser usada totalmente localmente ou na nuvem. Entre em contato conosco — teremos prazer em ajudá-lo.
Mais informações sobre o pacote CMX da HYDAC
Sensores HYDAC com interface IO-Link
A HYDAC desenvolveu uma ampla variedade de sensores com interfaces IO-Link para permitir uma rede digital com sua tecnologia de bombas. Os sensores inteligentes da HYDAC armazenam parâmetros de sinal característicos que podem fornecer informações importantes sobre a operação do seu sistema.