Qualidade e tecnologia de ponta: aplicações HYDAC para a indústria de óleo e gás

Para atender as exigentes demandas deste segmento, a HYDAC Brasil promove o desenvolvimento de soluções especializadas a partir do fornecimento de equipamentos para cada aplicação da indústria de óleo e gás no país.

A indústria de óleo e gás no Brasil é uma das principais atividades econômicas do país — ocupa o terceiro lugar no ranking, juntamente com setores como pecuária e extração de minerais. Segundo estimativas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), esta indústria seria responsável por 53% da parcela majoritária de investimento brasileiro até 2022. Além disso, como um setor que exige constante transformação, torna-se essencial o avanço tecnológico e o desenvolvimento da cadeia de suprimentos para garantir o seu crescimento no mercado.

Por outro lado, a produção offshore brasileira tem apresentado crescimento significativo ano após ano, principalmente a partir de grandes investimentos no território nacional.

No entanto, para atingir o seu objetivo de longo prazo, o desenvolvimento de produtos de ótima qualidade e a aplicação de tecnologia de ponta são fundamentais.

Diante desse cenário, para atender as exigentes demandas deste segmento, a HYDAC Brasil promove o desenvolvimento de soluções especializadas a partir do fornecimento de equipamentos para cada aplicação da indústria de óleo e gás no país. Além disso, fatores chave como qualidade, segurança e tecnologia de ponta aplicada estão presentes no portfólio de produtos da companhia.

Sistemas de filtragem especializados em óleo e gás

Entre os principais diferenciais da HYDAC para satisfazer as necessidades dessa indústria, os sistemas de filtragem têm um importante destaque. Devido à tecnologia de ponta aplicada, os sistemas de filtragem são desenvolvidos e customizados para garantir a eficiência máxima dos equipamentos onde estão aplicados (como, por exemplo, área classificada, certificações exigidas, fluidos à base de água).

Para este segmento, os filtros de alta pressão como MPSSF (até 450 bar), HPSSF (até 700 bar) e ACSSF (até 1035 bar) contam com construção em aço inoxidável para reduzir o desgaste prematuro e filtrar contaminantes presentes em sistemas hidráulicos offshore (topside e subsea), bem como aqueles provenientes dos produtos químicos e sistemas de engenharia de processos industriais.

Existem também os acessórios desenvolvidos para os filtros hidráulicos que permitem indicar o nível de contaminação presente no elemento filtrante.

Assim, o indicador de entupimento para área classificada modelo VDHA da HYDAC atua por meio da indicação de pressão estática ou pressão diferencial.

Além disso, alguns filtros padrão Inline e Offline têm respiradores e elementos de filtro de alto desempenho para operações de sistema mais seguras e eficientes.

Entre eles, encontra-se a linha de filtros duplex AFLD (Norma API 614) para sistemas de lubrificação e para óleos hidráulicos usados em equipamentos de perfuração e nas aplicações de turbogeradores.

Filtros de Processo para aplicações de petróleo e gás

Os filtros de retrolavagem automáticos, filtros Inline e filtros de gás são desenvolvidos para realizar várias tarefas de filtração de fluidos e gases de processo. Assim, a aplicação inclui:

  • Filtração de água de injeção onshore e offshore;
  • Filtragem de gás e água de vedação e filtração de gás combustível;
  • Lavagem de oleoduto (pré-comissionamento de oleodutos);
  • Filtração de Monoetilenoglicol (MEG).

Em aplicações específicas, o filtro de retrolavagem automático modelo RF3 é utilizado para filtração grosseira de água de injeção. Já para filtração de impurezas em sistemas de injeção de água de superfície, o filtro Inline da série PLF1 permite a proteção das bombas de alta pressão e filtração de MEG, gás condensado e, em ambientes mais agressivos, a filtração offshore de mercúrio condensado.

Elementos filtrantes com tecnologia de ponta

A HYDAC oferece uma tecnologia de elementos filtrantes de alta qualidade que é constantemente aprimorada devido à experiência de campo, pesquisa e desenvolvimento durante o tempo de operação da companhia no Brasil.

Assim, disponíveis como Stat-Free e Stat-X, esses elementos filtrantes foram desenvolvidos com tecnologia especial para aplicações em sistemas extremamente críticos e áreas classificadas, a fim de evitar a carga e descarga eletrostática (ESD), pois isto pode causar danos aos filtros e aos componentes do sistema, bem como o envelhecimento prematuro do óleo.

Linha de acumuladores, acessórios e equipamentos de segurança

Neste segmento, a HYDAC — juntamente com a subsidiária QHP —, é a única companhia no mundo a projetar, desenvolver, fabricar e distribuir todas as formas e tipos de acumuladores hidráulicos para variadas aplicações de óleo e gás, tanto onshore quanto offshore e subsea.

Para atender as demandas do setor, os acumuladores desenvolvidos pela HYDAC estão integrados com sistema de monitoramento pré-carga p0-Guard, que permite o controle de pressão do fluido e da função de carregamento do acumulador, bem como a detecção e indicação da queda de pressão. Assim, entre os mais destacados, encontram-se:

Acumuladores de Bexiga

Monitoramento integrado de pressão e temperatura durante a operação e em interfaces diferentes. Do lado do gás há uma válvula de segurança de aço inoxidável e fusíveis de temperatura; do lado do fluido, blocos de segurança e fechamento que podem ser aplicados em equipamentos topside e subsea de alta pressão até 1500 bar, em uma profundidade de mais de 3000 metros.

Acumuladores de Pistão

Aceita tecnologia magnetostrictiva, com sistema de vedação validado e disponível para comprimentos de até 4 metros, para aplicações que necessitam de compensação de movimento, como em guindastes para lançamentos de equipamentos submarinos, torres de perfuração, gangways, entre outros.

Acumuladores de Diafragma

Desenhados para aplicações em selos mecânicos.

Manutenção 4.0 na indústria de óleo e gás: preditiva e proativa

Prever e evitar danos aos sistemas de fluido, garantir a otimização dos processos e reduzir custos relacionados a essa problemática é algo indispensável para as empresas do segmento de óleo e gás e que gera valor agregado ao negócio.

Para isso, a HYDAC disponibiliza um sistema especializado de análise de fluidos centralizado no novo laboratório Fluid Care Center. Por meio da instalação de sensores nas máquinas é possível monitorar as condições operacionais (fatores como pressão, temperatura e vibração), as condições do fluido (existência de partículas sólidas, saturação e desgaste do óleo) e as condições dos componentes (válvulas, filtros, acumuladores, trocadores de calor).

Dessa maneira, com o apoio de uma equipe de especialistas e a partir da análise dos resultados obtidos e armazenados na nuvem do sistema LabPortal da HYDAC, é possível realizar a manutenção preditiva e proativa para o cliente, além de oferecer um serviço de qualidade e desenvolver soluções à medida das demandas do setor de óleo e gás.

Fale com a HYDAC

Para saber mais sobre as aplicações da HYDAC para a indústria de óleo e gás ou solicitar orçamento:

Envie seu e-mail