Análise, seleção e integração: encontre a tecnologia de sensor de posição ideal para sua máquina móvel

Sua maneira de implementar soluções em sensores e funções de assistência eficazes

Como os olhos das máquinas móveis, os sensores de posição fazem uma contribuição valiosa para a automação. Isso ocorre, porque eles fornecem feedback ao sistema de controle sobre como uma parte da máquina ou a máquina está orientada em relação ao seu entorno. No entanto, somente uma ampla linha de sensores com as três tecnologias estabelecidas para posição linear, ângulo e inclinação permite a solução ideal para cada tipo de máquina e movimento. A combinação ideal de sensores é complexa, o que torna ainda mais importante ter um parceiro com experiência em consultoria que possa fornecer suporte abrangente na análise, seleção e integração dos sensores e soluções corretos. A HYDAC oferece muitos anos de experiência em todas as três tecnologias e experiência em integração. Descubra nossa linha de produtos e baixe mais informações.

Ajudamos você a selecionar tecnologia com métodos de análise bem fundamentados

Seja uma máquina de construção, agrícola ou florestal, um sistema de detecção de posição personalizado permite um posicionamento preciso e permite que os processos de trabalho sejam projetados de forma eficiente e segura. Contamos com três tecnologias estabelecidas para detecção de posição linear, ângulo e inclinação e oferecemos suporte abrangente no desenvolvimento de uma solução ideal de sensor de posição.

Entre em contato conosco agora

Operação simplificada para a produtividade ideal da sua máquina

Está procurando sensores que sejam fáceis de integrar, seguros e, acima de tudo, precisos, e ainda assim não consegue encontrar a melhor solução possível para suas necessidades? Diferentes tipos de máquinas e fatores complexos como integração, dinâmica e desempenho do sensor aumentam as demandas na detecção de posição. Isso torna ainda mais relevante analisar de perto a solução técnica e a combinação ideal de sensores de posição para obter o melhor desempenho possível para sua máquina móvel.

Nossa soluçãoA HYDAC oferece o sistema de sensores certo para cada função da máquina

Não há uma resposta geral sobre qual sensor é mais adequado para detectar uma posição específica de segmento. Isso ocorre, porque a combinação ideal de sensores de posição depende de uma ampla variedade de fatores, incluindo integração mecânica, espaço de instalação disponível, dinâmica e custos respectivos.

Levando em consideração os vários critérios, oferecemos suporte abrangente no desenvolvimento dos sensores certos e da solução ideal para o seu tipo de máquina. Ao analisar sua máquina específica, nossos especialistas desenvolvem uma solução proposta com base nos três métodos de sensores mais relevantes para detecção de posição: posição linear, ângulo e inclinação. Todos os nossos sensores de posição estão disponíveis para integração em versões padrão ou funcionalmente seguras até PL d/SIL 2.

Se a detecção de posição ideal for combinada com soluções HYDAC para hidráulica, tecnologia de controle e software, funções de assistência para as etapas de trabalho automatizadas e monitoramento da sua máquina também podem ser alcançadas de forma eficiente.
 

Nossa linha de produtos Saiba mais sobre nossas soluções para tecnologia de sensores de posição

Detecte movimentos lineares com sensores de posição linear da HYDAC

Os sensores de posição linear integrados ao cilindro da HYDAC permitem um sistema de sensores mecanicamente muito robusto, ideal para detectar movimentos lineares. Nossos sensores de posição linear são caracterizados por seu comportamento altamente dinâmico e alta precisão. Diferentes comprimentos de medição e projetos oferecem a possibilidade de integrar os sensores em cilindros pequenos e grandes.

Mais informações sobre sensores de posição linear
 

Detecte movimentos rotacionais com sensores de ângulo da HYDAC

Os sensores de ângulo da HYDAC detectam diretamente a diferença de ângulo entre dois segmentos em uma cadeia cinemática. O processamento simples do sinal permite uma integração direta no sistema de controle da máquina. Todos os sensores de ângulo daHYDAC utilizam um método de medição sem contato, o que significa que são livres de desgaste.

Mais informações sobre os sensores de ângulo

Detecte posições de nivelamento e multidimensionais com sensores de inclinação da HYDAC

Os sensores de inclinação da HYDAC, baseados em aceleração, são ideais para máquinas de nivelamento ou peças de máquinas. Aproveite a integração mecânica simples, especialmente quando se trata de retrofit. Nossos sensores de inclinação da HYDAC também oferecem a possibilidade de registrar velocidades angulares para visualizar movimentos dinâmicos. Os efeitos dos movimentos no sinal de inclinação são compensados por uma fusão de sinal do sensor interno.

Mais informações sobre os sensores de inclinação

Suas vantagens

Ícone do parceiro de desenvolvimento: A HYDAC oferece expertise em análise/consultoria para a correta solução de sensor

Perfeito para o seu tipo específico de máquina

Com a experiência em análise e consultoria da HYDAC combinada com as três tecnologias estabelecidas, podemos desenvolver a solução mais eficiente e confiável para sua detecção de posição.

Ícone robusto: Para uma integração robusta, oferecemos sensores de posição em diversos modelos.

Integração mecânica robusta

Para uma integração robusta e personalizada ao projeto da máquina, oferecemos sensores com diferentes designs, por exemplo, para integração em parafusos de articulação. Isso significa que seus componentes funcionam sem restrições, mesmo em condições ambientais adversas.

Ícone da linha de produtos: A HYDAC oferece uma ampla variedade de sistemas hidráulicos, tecnologia de controle e software

Integrado em sistemas abrangentes

Aproveite nossa ampla gama de soluções hidráulicas, tecnologia de controle e software para desenvolver sua solução de sistema integrado.

Otimize sua plataforma de máquinas com os sistemas de assistência HYDAC

As funções de assistência tornam o seu trabalho mais intuitivo, mais preciso e, acima de tudo, mais seguro. A HYDAC pode fornecer a arquitetura de sistema ideal para os sistemas de assistência da sua máquina móvel. Leia mais.

Descubra sistemas de assistência inteligentes
 

Downloads

Obtenha orientação ao escolher sua tecnologia de sensor de posição da HYDAC

Está procurando uma solução de detecção de posição para sua máquina móvel? Então fale conosco sobre seu projeto.

Entre em contato conosco agora