Agricultura de Precisão no Brasil: Vantagens, Soluções e Aplicações

A agricultura de precisão é a aplicação de tecnologias avançadas em todos os processos agrícolas, com foco no aumento de eficiência operacional e produtividade. A HYDAC é reconhecida por fornecer soluções tecnologicamente avançadas para atender as demandas críticas do setor agrícola, onde a operação contínua e a precisão são essenciais.

O que é Agricultura de Precisão?

Agricultura de precisão é uma abordagem inovadora que está mudando o setor agrícola no Brasil e no mundo todo. A agricultura de precisão é, em termos simples, a aplicação de tecnologias avançadas em todos os processos agrícolas, com foco no aumento de eficiência operacional e produtividade.  

Para isso, são usadas diversas técnicas e tecnologias, desde a preparação do solo e deposição da semente, dosagem correta de fertilizantes e defensivos, até a colheita. A automatização de máquinas e implementos agrícolas é parte integrante destas tecnologias de agricultura de precisão, viabilizando seus diversos processos e demandas.

 

Importância da Agricultura de Precisão na atualidade

A agricultura de precisão é essencial na agricultura moderna, especialmente no Brasil, onde o agronegócio representou 24,8% do PIB em 2022. O país vem se consolidando como o maior exportador de produtos como açúcar, soja café, suco de laranja, carnes bovina e de frango, entre outros. O Brasil é considerado o quarto maior exportador mundial de produtos agropecuários, com aproximadamente USD 100,7 bilhões, atrás apenas da União Europeia, EUA e China. 

Assim, a adoção de tecnologias de agricultura de precisão reúne uma série de vantagens que impactam positivamente tanto na economia quanto no meio ambiente. Da melhora da eficiência e da produtividade, até a redução de impactos ambientais e o aumento da competitividade no mercado global. 

Vantagens da Agricultura de Precisão

Economia de insumos e aumento da eficiência

Através da dosagem precisa de fertilizantes e defensivos, por exemplo, evita-se o desperdício de recursos, e apenas a quantidade necessária é aplicada e no local correto. Isso não apenas reduz os custos para os agricultores, mas também aumenta a eficiência desses insumos no manejo da cultura. Menos insumos com maior produtividade.

Redução do impacto ambiental

A agricultura de precisão também contribui para uma pegada ecológica mais favorável e para a fertilidade do solo. Ao aplicar somente a quantidade necessária de produtos químicos, a contaminação do solo e a sobrecarga de substâncias nocivas pode ser evitada, resultando na preservação do meio ambiente. 

Competitividade no mercado

No contexto global do mercado agrícola, a agricultura de precisão é essencial para a competitividade dos agricultores brasileiros. Essas técnicas permitem aumentar a produtividade e reduzir os custos de produção.

Soluções HYDAC para a Agricultura de Precisão

A HYDAC é reconhecida por fornecer soluções tecnologicamente avançadas, robustas e confiáveis para a agricultura de precisão. Essas soluções são projetadas para atender as demandas críticas do setor agrícola, onde a operação contínua e a precisão são essenciais. 

Soluções Eletrônicas de Controle e Automação

As soluções eletrônicas da HYDAC desempenham papel fundamental na automação de máquinas e implementos agrícolas. Incluindo sensores, cabos elétricos, controladores, softwares e outros dispositivos essenciais para o levantamento de dados, comunicação entre diversos sistemas e controles de operações da máquina.  

Compact, Blocos Hidráulicos e Comandos

Desde válvulas até bombas hidráulicas, os componentes HYDAC são desenvolvidos para oferecer uma solução completa e integrada para a agricultura de precisão. A HYDAC fornece blocos hidráulicos de controle específicos para máquinas agrícolas. Esses blocos são projetados para gerenciar todos os movimentos da máquina, como o controle de RPM de dosadores. Eles incorporam tecnologias avançadas para garantir a máxima precisão na execução destas funções, o que é crucial para a agricultura de precisão. 

Já o comando load-sensing LX-6 tem design compacto que economiza espaço de instalação e recursos. Assim, a linha Compact, Blocos Hidráulicos e Comandos conta com hardware e software para uma comunicação eficiente entre os componentes da agricultura de precisão. 

ECUs (Unidade de Controle Eletrônico) e Displays

As unidades de controle eletrônico da HYDAC são o cérebro das máquinas agrícolas, executando todas as suas funções de forma precisa e segura. Os displays permitem que os operadores de máquina recebam informações vitais para o controle da operação com interfaces intuitivas, buscando sempre facilitar o uso da tecnologia e garantindo que as máquinas funcionem com eficiência e precisão sem a necessidade de alto conhecimento técnico do operador.

Filtros e Sistemas de Filtragem

Com os filtros integrados ao reservatório hidráulico e a FCU (Fluid Care Unit), a HYDAC fornece soluções para a eficiência e sustentabilidade na agricultura de precisão. O filtro RFB Compact reduz o reservatório hidráulico em até 50%, e é desenvolvido com engenharia local no Brasil. Essa solução não apenas proporciona mais espaço para outros acessórios, mas também contribui para a eficiência e sustentabilidade na indústria agrícola. Dessa forma, as máquinas se tornam mais leves, com uma redução no consumo de combustível e, consequentemente, na emissão de CO2. 

Trocadores de Calor

A linha de trocadores de calor HYDAC é uma escolha essencial na agricultura de precisão devido à sua qualidade e montagem local. O AC-M Cooler é um sistema de refrigeração que mantém a saúde e eficiência das máquinas agrícolas, reduzindo sua temperatura. Dessa forma, os trocadores de calor contribuem significativamente para o desempenho dos sistemas, garantindo um funcionamento confiável nas operações das máquinas.

Software de Controle e Tecnologia ISOBUS

A HYDAC SAS – Smart Agricultural Solutions oferece soluções inteligentes para fabricantes de máquinas agrícolas. Com isso, eles podem se concentrar em sua especialidade, enquanto a HYDAC cuida da automação da máquina.  

Especialista em soluções com tecnologia ISOBUS, a HYDAC fornece ao mercado soluções de alta tecnologia para a automação de máquinas agrícolas. ISOBUS é uma norma ISO que define como os implementos agrícolas se comunicam com tratores, permitindo que estes trabalhem de forma integrada independente do fabricante de cada um, facilitando a operação e compartilhando informações e interfaces.

Como as soluções HYDAC contribuem para maximizar a eficiência da Agricultura de Precisão

Os produtos HYDAC se destacam por serem robustos e confiáveis. Com tecnologia de ponta, garantem que as máquinas agrícolas operem 24 horas por dia, durante meses consecutivos, evitando paradas inesperadas. Isso é de extrema importância, já que qualquer interrupção durante o plantio ou outras operações agrícolas pode ser extremamente crítica.  

A HYDAC reconhece que muitos fabricantes de máquinas agrícolas podem não ter conhecimento especializado em tecnologias eletrônicas e hidráulicas. Por isso, dispõe de profissionais especializados e soluções integradas de hardware e software, que incluem eletrônica, hidráulica e acessórios, e toda sua documentação, buscando sempre a entrega de soluções de automação para máquinas que garantem qualidade, robustez e máxima eficiência operacional.

Exemplos de uso das soluções HYDAC em situações da vida real

Operações ininterruptas  

No cenário em que o agricultor tem pouco tempo para plantar devido ao clima, por exemplo, é preciso aproveitar ao máximo a o tempo disponível para maximizar as chances de sucesso. As máquinas agrícolas precisam entregar seu trabalho continuamente e sem falhas ou paradas para manutenção não programada, e as soluções HYDAC garantem essa operação ininterrupta através da alta qualidade e robustez de seus produtos. Assim, os agricultores podem aproveitar ao máximo as janelas operacionais e garantir a produtividade de sua lavoura. 

Dosagem precisa 

A agricultura de precisão abrange todo o ciclo de cultivo e tem como um de seus principais processos a correção do solo através da adição de nutrientes. Nesse ponto é necessário um sistema que dose estes componentes com precisão, de acordo com as recomendações agronômicas. As soluções HYDAC garantem que as máquinas apliquem os insumos exatamente como prescrito, compensando variações operacionais e otimizando a produtividade. 

Mapeamento digital 

A coleta de amostras de solo e a análise laboratorial resultam em um mapa de prescrição digital. Essas informações são enviadas para a máquina, que ajusta a dose de acordo com as necessidades de cada ponto do campo. Isso significa que onde o solo precisa de mais nutrientes, a máquina dosa mais, e onde precisa de menos, dosa menos. As soluções HYDAC entregam dosagens precisas através de tecnologias como controle em taxa variável e compensação de curvatura, melhorando a eficiência do uso de insumos. 

O futuro da Agricultura de Precisão

A agricultura de precisão é mais do que uma tendência, é uma necessidade vital para o setor agrícola brasileiro. A HYDAC valoriza essa abordagem na indústria e investe em soluções e produtos inovadores para ajudar agricultores e fabricantes de máquinas. 

Hoje, falar de agricultura de precisão é pensar na comercialização de produtos a larga escala e na implementação de tecnologias extremamente necessárias para essa indústria. Com o aumento da produtividade brasileira, baseado principalmente na adição de tecnologias de agricultura de precisão, o setor agrícola torna-se cada vez mais competitivo. Por isso, a HYDAC continuará com o compromisso de desenvolver soluções integrais e inteligentes que ajudem o agricultor e o fabricante de máquinas a maximizar a sua produtividade.

Implemente a agricultura de precisão em seu negócio e ganhe competitividade!

Descubra nossas soluções inovadoras, entrando em contato com nossos especialistas. 

Envie seu e-mail