Acessórios HYDAC: soluções hidráulicas para a indústria

Os acessórios HYDAC representam uma solução indispensável para projetos hidráulicos em diversos setores da indústria.

A linha de Acessórios HYDAC disponibiliza produtos e soluções otimizadas para a concretização de projetos hidráulicos em diversos segmentos industriais. Esta gama de produtos não só é fundamental para o sucesso de tais projetos, mas também agrega valor significativo em equipamentos desenvolvidos junto com nossos clientes. 

A utilização adequada dos acessórios HYDAC pode representar uma economia considerável a curto, médio e longo prazos, além de um alto potencial de redução de custos futuros. Por outro lado, uma aplicação imprópria pode levar a despesas elevadas, incluindo a necessidade de substituição antecipada de peças e retrabalhos prolongados, impactando diretamente na produtividade e lucratividade do negócio. 

Tipos de Acessórios HYDAC A linha de acessórios HYDAC é composta por diversos subgrupos que abrangem uma ampla variedade de produtos. Cada um desses subgrupos possui características e aplicações específicas. A seguir, conheça os tipos de acessórios HYDAC e suas aplicações.

Abraçadeiras

As abraçadeiras HYDAC são projetadas para fixar e suportar tubulações e mangueiras hidráulicas de maneira segura e eficiente. Elas proporcionam uma montagem confiável e resistente, ajudando a evitar vazamentos e garantindo a integridade do sistema hidráulico. 

Válvulas de esfera

As válvulas de esfera HYDAC são dispositivos de bloqueio que controlam o fluxo de fluido em um sistema hidráulico. Possuem monitoramento por sensores de proximidade, travas para cadeado e versões com IO-Link. As válvulas de esfera possuem uma esfera rotativa para abrir e fechar o fluxo rapidamente, garantindo uma boa vedação. 

Visores de nível

Os visores de nível HYDAC são utilizados para monitorar visualmente o nível do fluido em reservatórios ou tanques hidráulicos. Esses visores permitem uma inspeção rápida e fácil do nível de fluido, garantindo um controle preciso e ajudando a prevenir falhas no sistema.

Válvulas coaxiais

As válvulas coaxiais da HYDAC são projetadas para fornecer uma resposta rápida e precisa quanto às operações de controle de vazão. Esses dispositivos garantem a passagem ou não do fluido em um sistema hidráulico e mantêm a estabilidade em diferentes condições de operação.

Engates rápidos

Os engates rápidos HYDAC são conectores hidráulicos desenvolvidos para facilitar a conexão e desconexão rápida de componentes em sistemas hidráulicos. Com uma vedação confiável e segura, permitem a troca de componentes de forma eficiente, reduzindo o tempo de inatividade e facilitando a manutenção.

Tomadores de pressão

Os tomadores de pressão HYDAC permitem monitorar a pressão do fluido em pontos estratégicos do sistema hidráulico. Estes dispositivos proporcionam, de forma prática, coletar informações durante as manutenções e manter o sistema operacional.

Conexões

As conexões HYDAC são utilizadas para conectar diferentes componentes e tubulações em sistemas hidráulicos. Elas permitem uma montagem segura e confiável, evitando vazamentos e garantindo a integridade do sistema hidráulico como um todo.

Isoladoras de manômetros

As isoladoras de manômetros HYDAC são dispositivos utilizados para proteger os manômetros de pressão contra sobrecargas ou pulsos de pressão no sistema hidráulico. Estes acessórios evitam danos e garantem medições precisas e confiáveis.

Tanques de alumínio e flanges de interligação bomba motor

Os tanques de alumínio e os flanges de interligação bomba motor HYDAC são componentes utilizados em sistemas hidráulicos para armazenar fluido. Ao mesmo tempo, permitem interligar a bomba hidráulica ao motor e garantir uma operação eficiente e confiável dos sistemas. 

Aplicações na Indústria

Os acessórios HYDAC são amplamente utilizados em diversos segmentos da indústria em que há equipamentos hidráulicos. Eles podem ser aplicados em conjuntos motobomba simples ou até em unidades hidráulicas mais complexas. Algumas das indústrias em que os acessórios HYDAC são mais utilizados incluem: 

  • Mercado mobil 

  • Segmento off-Shore 

  • Indústria eólica 

  • Setor ferroviário 

  • Setor automotivo 

Os acessórios e peças de reposição da HYDAC desempenham um papel essencial nessas indústrias, garantindo o bom funcionamento e a eficiência dos sistemas hidráulicos utilizados em uma ampla gama de aplicações. 

Vantagens dos Acessórios HYDAC A alta qualidade e a variedade de produtos da sua linha de acessórios fazem da HYDAC uma das maiores fabricantes de produtos e soluções para o segmento hidráulico. Com know-how internacional, as principais vantagens dos acessórios HYDAC incluem:

Variedade de produtos: a HYDAC oferece uma ampla disponibilidade de acessórios que atendem às necessidades de diferentes aplicações hidráulicas. Com opções diversificadas, é possível encontrar em um único lugar tudo o que é necessário para um projeto hidráulico. 

Qualidade superior: todos os produtos HYDAC são produzidos em fábricas modernas e tecnológicas, com materiais de alta qualidade e em conformidade com as normas vigentes. Isso garante a confiabilidade, a durabilidade e o desempenho dos acessórios HYDAC, evitando falhas prematuras e reduzindo custos de manutenção. 

Soluções personalizadas e customizadas: se os clientes não encontrarem o acessório específico que procuram, a HYDAC possui a capacidade de desenvolver itens personalizados para atender a necessidades especiais de cada aplicação. Isso permite uma solução sob medida para projetos mais complexos ou específicos. 

Fabricação alemã: a HYDAC possui uma fábrica exclusiva para a sua linha de acessórios, localizada em Sulzbach, na Alemanha. Esse diferencial faz com que os produtos da linha sejam importados para o mercado brasileiro diretamente, não há intermediários.  

Citação de especialista HYDAC

Com fábricas modernas e tecnológicas, a HYDAC se destaca no mercado mundial como sinônimo de tecnologia e qualidade.

Escolha o acessório HYDAC correto para seu projeto

A HYDAC tem um catálogo completo com todas as informações para ajudar os clientes a escolherem o melhor acessório para cada uso. Esse catálogo fornece detalhes técnicos, especificações e recomendações de uso para cada produto. 

A HYDAC dispõe de um departamento de engenharia para oferecer suporte na seleção e dimensionamento de acessórios em projetos mais complexos e customizados. Dessa forma, garante a correta especificação e funcionamento do sistema hidráulico. 

Além disso, a equipe da HYDAC é treinada para ajudar os clientes na definição dos acessórios corretos. Com seu conhecimento em diferentes áreas da indústria, nossa equipe pode ajudá-lo com suporte técnico para encontrar as melhores soluções para cada projeto. 

Acessórios dimensionados corretamente

A HYDAC conta com uma ferramenta online chamada PT Web Light, que é específica para dimensionamento de acoplamentos e flanges de interligação bomba motor. Essa ferramenta auxilia os usuários na definição do melhor produto para suas aplicações. 

Com o PT Web Light, os usuários inserem as informações do motor e da bomba hidráulica e a ferramenta fornece a melhor opção de acoplamento e flange para a aplicação em questão. Isso permite simplificar o processo de seleção e garantir que os acessórios sejam dimensionados corretamente, atendendo aos requisitos do sistema hidráulico. 

Consolidação no Brasil

A linha de Acessórios HYDAC vem crescendo cada vez mais no Brasil, graças ao foco, determinação, trabalho de divulgação e treinamentos. Além de atender os desafios em diversos setores industriais, os acessórios HYDAC também são utilizados internamente nas demais linhas de produtos da companhia. Entre as aplicações mais destacadas, encontram-se a montagem de unidades hidráulicas, projetos customizados e projetos do departamento de Service

A HYDAC é uma referência no setor hidráulico do Brasil e oferece acessórios confiáveis e completos para os clientes. Tudo isso acompanhado de um suporte técnico especializado, que auxilia na correta seleção e utilização dos acessórios em suas aplicações hidráulicas.  

Para saber mais sobre a linha de acessórios HYDAC

Entre em contato com nossos especialistas. 

Envie seu e-mail