Unidade de treinamento hidráulico HYDAC

Moderno e prático dispositivo de treinamento hidráulico de primeira classe

Para apoiar a formação teórica e para fins de treinamento, a HYDAC desenvolveu a prática unidade de treinamento hidráulico HHT2.

Hidráulica prática, moderna e interativa

Construído com componentes HYDAC robustos e design industrial, a unidade de treinamento hidráulico HHT2 é uma estratégia integrada e abrangente para o tema da hidráulica – com uma ampla gama de opções e exercícios de treinamento correspondentes.

Os diversos pacotes de trabalho podem ser selecionados de acordo com a necessidade, e uma variedade de conteúdos de hidráulica pode ser ensinada:

  • Padrões hidráulicos operados manualmente
  • Eletro-hidráulica
  • Tecnologia proporcional
  • Equipamento de medição
  • Pacote PLC para tarefas extensas de malha aberta e fechada
  • Pacote digital 4.0 para conectividade estendida

Uma ou duas estações de trabalho que podem ser usadas de forma independente permitem que todas as tarefas de treinamento hidráulico sejam mapeadas em um único dispositivo. A unidade de treinamento hidráulico HHT2 torna a hidráulica uma experiência prática e possibilita a aplicação do conhecimento teórico de forma rápida, simples, limpa e divertida em um grupo de até seis participantes simultaneamente.

Com seus componentes industriais robustos, a unidade de treinamento hidráulico HYDAC oferece uma estratégia integrada e abrangente. Todas as tarefas de treinamento hidráulico podem ser mapeadas em um único dispositivo.

Características técnicas da unidade de treinamento hidráulico HHT2

Unidade de Potência

  • Unidade de alimentação KINESYS com velocidade controlada para 230 V / 50 Hz, sem necessidade de corrente trifásica
  • Bomba de baixo ruído (<50 dBa a 1 metro de distância)
  • Vazão de 3,7 l/min por estação de trabalho
  • Portas de pressão podem ser trocadas separadamente
  • Limite de pressão máxima não ajustável
  • Despressurização automática do tanque durante a comutação
  • Outras faixas de tensão sob consulta

Componentes

  • Componentes industriais da linha de produtos HYDAC (práticos)
  • Pode ser posicionado livremente na parede do perfil
  • Sistema de montagem patenteado
  • Aparência atraente com blocos de alumínio anodizado

Um resumo das vantagens da unidade de treinamento hidráulico HYDAC

  • Dispositivo de treinamento hidráulico prático com componentes robustosem design de nível industrial da fabricante líder HYDAC
  • Como os pacotes de trabalho de hidráulica podem ser escolhidos conforme necessário, uma variedade de tópicos pode ser ensinada
  • Conceito geral bem pensado com tudo de uma única fonte: treinador, unidade de força, componentes, tarefas de treinamento e contatos
  • Mistura bem sucedida de forma e função
  • Dispositivo de treinamento hidráulico muito silencioso e com economia de energia, graças à unidade de acionamento de velocidade variável
  • Operação simples e design de circuito sem ferramentas
  • Conectores industriais, altamente robustos e de baixo vazamento
  • Modular, permitindo flexibilidade eexpansão
  • A integração personalizada de componentes adicionais é simples
  • Gabinete com gaveta e suporte de mangueira para armazenamento limpo
  • Comissionamento especializado e instruções possíveis no local

A HYDAC oferece serviços adicionais para a unidade de treinamento hidráulico HHT2

  • Vários exercícios de treinamento para o dispositivo
  • Pacote de comissionamento
  • Manutenção do seu dispositivo de treinamento hidráulico pela HYDAC
  • Cursos básicos de treinamento hidráulico
  • Seminários avançados de hidráulica
  • Sistema hidráulico e tecnologia de controle
  • Seminários relacionados a serviços especializados
  • Cursos especiais de E-learning

Perguntas frequentes (FAQ)

Quão audível é a unidade de treinamento? Você pode ter uma conversa ou dar explicações enquanto ela está ligada?

Quando as unidades de treinamento hidráulico foram projetadas, o nível de ruído foi uma consideração especial. Um nível de pressão sonora de 46 a 50 dBA (1 metro de distância) é alcançado pelo sistema com unidade de frequência ajustável. Isso significa que você pode conversar sem problemas se o dispositivo estiver ligado.

Que fonte de alimentação o dispositivo requer?

As unidades de potência integradas dos dispositivos são compatíveis com uma tomada normal (Schuko) (1x 230 V, 50 Hz). Portanto, nenhuma conexão trifásica é necessária. Outras versões e outras tensões estão disponíveis: entre em contato conosco para mais informações. Você também pode encontrar mais informações em nosso catálogo de produtos da unidade de treinamento hidráulico HHT2.

Por outro lado, a unidade de alimentação para treinamento móvel requer três fases (3x 400 V, 50 Hz) e é necessária uma tomada CEE 400 V 16 A. Consulte o catálogo de produtos: sensor de carga.

Em que faixa de pressão e de vazão o dispositivo opera?

O pacote de energia da unidade de treinamento hidráulico fornece 3,7 l/min por estação de trabalho. A pressão de operação para os exercícios é de 0 a 60 bar. O nível de pressão é limitado a 70 bar. Você pode encontrar mais informações em nosso catálogo de produtos da unidade de treinamento hidráulico HHT2.

Que tipo de óleo e quanto a unidade de energia precisa?

O tanque da unidade de treinamento hidráulico tem capacidade para 20 litros. O óleo limpo ISO VG 32 ou ISO VG 46 (óleo hidráulico conforme DIN 51524 T1 + T2, faixa de viscosidade 32 mm²/s a 40°C ou para o óleo de 46 faixa de viscosidade de 46 mm2 /s a 40 C de temperatura do óleo) é usado para encher o tanque. Para mais informações e instruções de inicialização, consulte as instruções de operação dos dispositivos.

Como os componentes são fixados no painel?

Para fixar componentes ao painel, use suportes especialmente projetados. A montagem e desmontagem das válvulas é realizada sem ferramentas. Os componentes podem ser posicionados livremente no painel de perfil usando o sistema de fixação.

O dispositivo é móvel?

A unidade de treinamento hidráulico HYDAC é móvel. É equipada com quatro rodízios giratórios em poliamida.

Passa por portas?

Sim. Você pode empurrar o dispositivo através de portas normais sem problemas (ver dimensões).

Quais as dimensões do dispositivo?

A unidade de treinamento hidráulico pesa 380 kg.
Dimensões: 1880 mm x 780 mm x 1774 mm (C x L x A)

Tenho que comprar tudo de uma vez? Quais áreas de treinamento são cobertas?

Você não precisa adquirir todas as versões e componentes. Existem diferentes designs e níveis de configuração. O sistema é modular e pode ser atualizado e ajustado para atender às suas necessidades de treinamento. Contate-nos para mais informações.

Quais opções de atualização estão disponíveis?

Uma ampla gama de opções de atualização está disponível. Os componentes foram divididos nas seguintes categorias:

  • Padrão hidráulico com operação manual
  • Válvulas eletro-hidráulicas
  • Caixa de interruptor de retransmissão
  • Controle de memória programável
  • Tecnologia proporcional
  • Pacote digital 4.0
  • Blocos de controle móveis (centro aberto/fechado)
  • Unidade de detecção de carga
  • Vários módulos de função

Com quantas pessoas você pode trabalhar e treinar no dispositivo?

Recomendamos três pessoas por estação de trabalho. Nossa unidade de treinamento com duas estações de trabalho permite que seis pessoas aprendam confortavelmente.

Posso configurar circuitos diferentes em dois lados? Os dois lados funcionam de forma independente?

Nossas unidades com duas estações de trabalho permitem exercícios e circuitos diferentes em cada estação de trabalho. Ambos os lados funcionam independentemente para a maioria dos exercícios. Cada equipe pode trabalhar em seu próprio ritmo.

Existem tarefas atribuídas ao treinamento?

Desenvolvemos um grande número de tarefas para as unidades de treinamento hidráulico. As tarefas são agrupadas e disponibilizadas como um arquivo PDF. Existe uma versão para alunos e uma versão para professores. Os exercícios de treinamento estão disponíveis exclusivamente com a compra de um dispositivo.

Resumo dos exercícios do treinamento:

  • Os conceitos pressão, área e força
  • Transmissão de força
  • A vazão como parâmetro hidráulico
  • Relação entre velocidade, pressão e vazão
  • Cilindro hidráulico (cilindro mestre/escravo, movimento simultâneo, posições de retenção e “rastreamento”)
  • Controle de velocidade com válvulas borboleta ou controle de alimentação
  • Pilotagem elétrica de válvulas
  • Circuito autoportante para válvulas 4/3 direcionais
  • Diferenças entre válvulas de comando simples ou comando duplo
  • Trabalhando com atrasos
  • Realizando processos cíclicos
  • Estrutura de programas PLC
  • Uso de elementos SR em programas PLC
  • Controle de válvulas direcionais 4/2 e 4/3
  • Diferentes modos de controle de válvulas de comando simples ou comando duplo
  • Percebendo velocidades diferentes
  • Controles sequenciais
  • Integração de sensores (interruptores de proximidade/pressostatos)
  • Uso de temporizadores

Além das tarefas de treinamento, também fornecemos livros de referência. Você também pode comprar nossos livros didáticos sem participar de um seminário ou comprar a unidade de treinamento hidráulico.

Como as válvulas são acionadas ou trocadas?

O dispositivo vem em diferentes versões. A versão hidráulica padrão possui acionamento manual das válvulas por meio de uma alavanca. A versão eletro-hidráulica opera as válvulas por meio de solenoides e um circuito elétrico. O aluno aprende como ligar a válvula e pode usar interruptores ou um PLC para criar os movimentos necessários.

Downloads Referência: Unidade de treinamento hidráulico HYDAC

Temos o maior prazer em ajudá-lo!

Envie seu e-mail

Explore outros artigos da revista

Topics & Products
| 4 minutos

O desempenho inadequado da filtração afeta a disponibilidade de toda a máquina. Por isso, às vezes é preciso mudar: com os elementos filtrantes econômicos da HYDAC, você conta com uma excelente qualidade testada e aprovada. Nossa ferramenta Betterfit ajuda você a converter códigos de modelo para encontrar o elemento ideal para sua carcaça de um fabricante diferente.