Atenção: formação bactérias no diesel aqui
1/4 Colheitadeiras
Se a deterioração do diesel ocorrer sem ser percebido, as colheitadeiras de batata atrasam o início da temporada de colheita. O motivo: durante o período sem colheita, as bactérias infestam massivamente o sistema de combustível. Isso faz com que filtros e componentes que transportam combustível fiquem obstruídos. Isso custa um tempo valioso de colheita.
2/4 Geradores de energia
Se microrganismos se formarem no sistema durante um longo período de retenção de combustível, o fornecimento de energia de emergência em hospitais e data centers não será mais garantido. Não é mais possível ligar o motor, resultando em ferimentos ou danos materiais.
3/4 Barcos a motor
Os filtros de combustível ficam entupidos pelo lodo biológico e os vasos de manutenção em sistemas de eclusas para vias navegáveis internas são danificados.
4/4 Equipamentos de aluguel
Equipamentos de aluguel usados esporadicamente também são afetados pelo bug do diesel. Os filtros de partículas em escavadeiras ou carregadeiras pertencentes a locadoras, por exemplo, ficam gravemente infectados com bactérias no diesel e obstruídos devido a longos períodos de inatividade. Isso significa que as máquinas não ligam. Isso resulta em perdas financeiras consideráveis para a empresa.