Zoptymalizuj wydajność maszyny z napędem elektrycznym dzięki inteligentnym agregatom kompaktowym HYDAC

W dyskusjach na temat udanej elektryfikacji maszyn mobilnych często pozostaje ukryty jeden ważny czynnik: zoptymalizowane zasilanie elektrohydrauliczne hydrauliki roboczej. Specjalnie na potrzeby tych wymagań w firmie HYDAC opracowano HYDAC EcoPack – modułowy system agregatów kompaktowych. Pozwala on zoptymalizować wydajność maszyny elektrycznej i wykorzystać nowe możliwości, jakie zapewnia zmienność prędkości do zasilania układu hydraulicznego w energię, zgodnie z wymaganiami. Dowiedz się, jak szybko i łatwo skorzystać z zalet naszych wstępnie opracowanych dla klientów rozwiązań i dostosowanych do ich potrzeb agregatów hydraulicznych.

Uzyskaj długotrwałe oszczędności energii dzięki wydajnym elektrohydraulicznym zasilaczom kompaktowym firmy HYDAC

Każdy, kto polega na wydajnym i zoptymalizowanym zasilaniu elektrohydraulicznym hydrauliki roboczej w maszynach bezemisyjnych, oszczędza energię, redukuje uciążliwy hałas i skraca czas prac rozwojowych. Dzięki kompaktowemu agregatowi o zmiennej prędkości EcoPack HYDAC zapewniamy autonomiczne rozwiązanie do skutecznego zasilania układu hydraulicznego. Pobierz teraz wszystkie informacje o EcoPack HYDAC.

Pobierz informacje teraz

Efektywność energetyczna Maksymalny czas pracy maszyny dzięki skoordynowanym elementom

Do 2030 r. emisja CO2 w UE ma zostać znacznie zmniejszona, co zwiększy zapotrzebowanie na bezemisyjne maszyny. Aby jednak napędzać różne główne i pomocnicze funkcje hydrauliczne o dużej gęstości mocy nawet bez silnika spalinowego, potrzebne są agregaty elektrohydrauliczne. Podczas projektowania tych agregatów nacisk kładziony jest na efektywność energetyczną. Od wydajnej technologii silników synchronicznych po optymalizację hydrauliki – np. dzięki inteligentnemu wykorzystaniu pomp – można uniknąć strat związanych z dławieniem i zaoszczędzić energię.

 

Wysoka modułowość Niestandardowe rozwiązania systemowe ze skoordynowanymi elementami

EcoPack HYDAC zawsze wygląda inaczej. Ponieważ odpowiada dokładnie określonym wymaganiom maszyny w konkretnym zastosowaniu. Od różnych poziomów napięcia, technologii silników i chłodzenia wodą lub powietrzem, po różne konstrukcje pomp i kompaktowe bloki funkcyjne. Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu firmy HYDAC: nasze kompaktowe agregaty z rodziny produktów EcoPack zapewniają niestandardowe rozwiązania systemowe oparte na skoordynowanych elementach.

Nasze rozwiązanie: elektrohydrauliczne kompaktowe zasilacze firmy HYDACKompaktowe zasilacze hydrauliczne HYDAC do sterowania głównymi i pomocniczymi funkcjami hydraulicznymi

Kompaktowe zasilacze hydrauliczne firmy HYDAC sterują głównymi i pomocniczymi funkcjami w elektrycznych maszyn komunalnych, takimi jak zamiatanie lub skręt. Dzięki zmiennej prędkości obrotowej system może być efektywnie zasilany w niezbędną moc, adekwatnie do aktualnych warunków pracy i zapotrzebowania na moc. To nie tylko oszczędność energii. Daje to również dłuższy czas pracy maszyny i pozwala na dobór mniejszego akumulatora.

Odkryj standardowy modułowy agregat EcoPack HYDAC

Nasze kompaktowe agregaty z serii EcoPack są oparte na szerokiej gamie produktów HYDAC, które są skalowalne pod względem wielkości i modułowej konstrukcji dzięki znormalizowanym interfejsom. Nasi eksperci wspierają klientów od fazy planowania po integrację. Dzięki temu można znaleźć odpowiednie rozwiązanie do konkretnego projektu elektryfikacji, które będzie obejmować następujące elementy:

  • wydajna technologia silników synchronicznych z dopasowanym falownikiem do sterowania silnikiem zwraz z chłodzeniem powietrzem lub opcjonalnym chłodzeniem wodą
  • Zakresy niskiego napięcia od 48 – 96 V oraz zakresy wysokiego napięcia do 420 V, inne napięcia na zamówienie
  • Moc znamionowa do 31 kW i moc szczytowa do nieco ponad 50 kW
  • Zoptymalizowane pod kątem hałasu pompy w wersji pojedynczej, podwójnej lub potrójnej
  • Elastyczne sterowanie hydrauliczne zintegrowane z blokami sterowania, w połączeniu z odpowiednią pompą lub zdecentralizowanym blokiem sterowania
     

EcoPack+: aktualizacja do sterowania przepływem o zmiennej prędkości w zależności od zapotrzebowania, za pomocą oprogramowania aplikacyjnegoNasze oprogramowanie HYDAC VSPC do sterowania pompą o zmiennej prędkości jest doskonałym uzupełnieniem naszych kompaktowych agregatów z serii EcoPack

Użytkownik nie musi już martwić się o strategię działania. O ile pompy o zmiennej wydajności były wcześniej wykorzystywane do zasilania hydraulicznego opartego na zapotrzebowaniu w zastosowaniach z silnikami spalinowymi, zmienność prędkości oferuje nowe możliwości. Skorzystaj z nowego poziomu swobody, jaki zapewnia sterowanie przepływem w zależności od zapotrzebowania, aby zasilać układ hydrauliczny w możliwie najbardziej efektywny sposób. Dodatkową zaletą jest zmniejszona emisja hałasu, ponieważ strategia działania łączy prędkość napędu z wymaganym przez konsumenta natężeniem przepływu.

Opanowanie złożoności i ograniczenie prac rozwojowychDzięki wstępnie zweryfikowanym systemom typu plug-and-play można rozpocząć pracę w zaledwie kilku krokach

EcoPack+ nie potrzebuje niczego więcej poza sygnałem od użytkownika! Nie jest wymagana żadna wiedza programistyczna. Skorzystaj z naszych wstępnie zweryfikowanych modułów funkcyjnych, aby używać rozbudowanych funkcji, które są niezbędne do działania agregatu. Nie musisz również martwić się o wydajną pracę lub sterowanie w pętli otwartej i zamkniętej agregatem hydraulicznym HYDAC. Oprócz sterowania przepływem w pętli zamkniętej w oparciu o zapotrzebowanie, oprogramowanie zapewnia dodatkowe funkcje, takie jak funkcja łagodnego rozruchu i łagodnego zatrzymania oraz zintegrowane zarządzanie mocą lub błędami.

EcoSwitch: alternatywa dla maszyn bez zmiennej prędkości
Jak zwiększyć sprawność maszyny niezależnie od napędu

W wielu maszynach mobilnych możliwość regulacji prędkości napędów jest ograniczona lub prędkość jest sprzężona z innym napędem, np. trakcyjnym. W takich przypadkach bezstopniowa regulacja prędkości pompy jest często niewykonalna, a zastosowanie pompy o zmiennej wydajności jest nieopłacalne.

HYDAC EcoSwitch to innowacyjne rozwiązanie właśnie dla takich zastosowań. Zamiast ciągłego dostosowywania prędkości pompy do zmieniającego się zapotrzebowania, EcoSwitch optymalizuje pracę pompy hydraulicznej poprzez inteligentne przełączanie. Nasze rozwiązanie wykorzystuje podwójną pompę – gdy zapotrzebowanie na przepływ hydrauliczny spada, EcoSwitch przełącza jeden stopień pompy na obieg bezciśnieniowy. Jeśli zapotrzebowanie na natężenie przepływu ponownie wzrośnie, stopień pompy jest włączany z powrotem do obiegu. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych strat energii i zwiększa wydajność całej instalacji.

Dowiedz się więcej o naszym przełączniku HYDAC EcoSwitch: pobierz nasz artykuł techniczny.

Pobierz teraz artykuł techniczny

Podsumowanie zalet kompaktowych agregatów HYDAC do maszyn z napędem elektrycznym

HYDAC zapewnia efektywność energetyczną maszyn mobilnych

Efektywność energetyczna

Kluczem do zwiększonej efektywności energetycznej są silniki o zmiennej prędkości. Nasze kompaktowe agregaty hydrauliczne HYDAC dostarczają energię hydrauliczną zgodnie z zapotrzebowaniem.

Ślad CO2

Szybciej i bezemisyjnie 

Dzięki modułowym rozwiązaniom systemowym można skrócić zarówno czas opracowania, jak i koszty projektów elektryfikacji. 
 

Kompaktowe zasilacze hydrauliczne firmy HYDAC zapewniają niski poziom hałasu.

Redukcja hałasu

Zoptymalizowane pompy zapewniają niski poziom hałasu i pomagają znacznie zmniejszyć głośność całej maszyny.

FAQ

Jaki stopień ochrony IP ma EcoPack?

Stopień ochrony IP wynosi IP65 wg DIN EN 60529 lub IP6K9K zgodnie z normą ISO 20653.

Jakie są możliwości komunikacji z magistralą?

Standardowa magistrala CANopen (SAE J1939 na życzenie)

Jaki poziom hałasu ma EcoPack?

W zależności od zastosowania oferujemy szeroki asortyment pomp o zoptymalizowanym poziomie hałasu. W zależności od poziomu ciśnienia i prędkości można zmniejszyć poziom decybeli nawet o 20%. Odpowiada to odczuwalnej redukcji hałasu nawet o 75%.

Kiedy warto zdecydować się na EcoPack, a kiedy na EcoPack+?

HYDAC EcoPack zapewnia pełną elastyczność w zakresie wdrażania strategii działania (np. ustawianie stałej prędkości w zależności od funkcji, dzielenie poziomów ciśnienia przy użyciu rozwiązań z wieloma pompami w połączeniu z blokami sterowania dostosowanymi do potrzeb klienta). Dzięki EcoPack+ kontynuujemy naszą zasadę łatwej obsługi z uwzględnieniem strategii działania obejmującej kontrolę prędkości, nie zapominając o zarządzaniu energią.

Co oznacza „+” w EcoPack+?

Sprzęt (falownik, silnik i pompy) pochodzi z asortymentu produktów EcoPack i zawiera dodatkową jednostkę sterującą z oprogramowaniem do sterowania prędkością. „+” oznacza oprogramowanie, które zapewnia dodatkowe funkcje, takie jak sterowanie przepływem ze zmienną prędkością w oparciu o zapotrzebowanie.

Jaki wzrost wydajności zapewnia EcoPack+?

Oszczędności energii uzyskane dzięki sterowaniu przepływem ze zmienną prędkością zależą od wielu czynników, począwszy od maszyny, a skończywszy na odpowiednim zakresie obciążenia. W ramach testów zmodyfikowanej maszyny testowej – ciągnika (o mocy ok. 55 kW i masie ok. 3,75 t), w którym hydrostatyczny układ kierowniczy był zasilany przez EcoPack+ – zaobserwowano oszczędności energii hydraulicznej sięgające 80% w porównaniu z pompą o stałym wydatku napędzaną silnikiem wysokoprężnym.

Jak kształtuje się wydajność EcoPack+ w porównaniu z urządzeniem wyposażonym w pompę o zmiennym wydatku reagującą na obciążenie?

Ogólnie EcoPack+ osiąga wyższą wydajność, szczególnie w trybie gotowości i w zakresie umiarkowanego natężenia przepływu. W zastosowaniach wymagających wysokiego natężenia przepływu systemy osiągają porównywalne rezultaty. Wydajność zależy jednak od wielu czynników, takich jak prędkość napędu.

Jaki jest poziom hałasu generowanego przez EcoPack+?

Ogólnie EcoPack+ charakteryzuje się bardzo niskim poziomem hałasu, ponieważ prędkość jest powiązana z zapotrzebowaniem układu hydraulicznego na przepływ objętościowy, tj. prędkość wzrasta wraz ze wzrostem zapotrzebowania na przepływ objętościowy, podobnie jak poziom hałasu. Jeśli hałas ma kluczowe znaczenie, można zaprojektować pompę SuperSilent.

Jakiego napięcia zasilania potrzebuje EcoPack+?

Ponieważ urządzenie pochodzi z EcoPack, może on obejmować zakres 48 – 96 V, a w zakresach wysokiego napięcia aż do napięcia znamionowego 420 V. Sterownik jest zasilany przez instalację elektryczną o napięciu 12 lub 24 V.

Z jakiej komunikacji korzysta EcoPack+?

Do komunikacji CAN pomiędzy jednostką sterującą pojazdu a EcoPack+ używany jest protokół SAE J1939.

Do czego potrzebna jest komunikacja CAN?

EcoPack+ przede wszystkim odbiera sygnał za pośrednictwem komunikacji CAN. Ponadto EcoPack+ wysyła komunikaty o stanie dotyczące trybu pracy, a także dane eksploatacyjne (np. prędkość) do systemu sterowania pojazdem. Możliwe jest również dynamiczne dostosowywanie limitów prądu agregatu podczas pracy – np. jeśli system zarządzania akumulatorem (BMS) ograniczy pobierany prąd . Dynamiczne limity prądu są również przesyłane do EcoPack+ za pośrednictwem magistrali CAN.

Czy komunikacja CAN jest obowiązkowa?

Nie, komunikacja CAN nie jest obowiązkowa. Sygnały sterujace mogą być także przesłane za pośrednictwem sygnałów analogowych.

Jakich sygnałów potrzebuje EcoPack+?

EcoPack+ zasadniczo potrzebuje jedynie sygnału sterującego który jest wysyłany do EcoPack+ za pośrednictwem komunikacji CAN lub alternatywnie za pośrednictwem sygnału analogowego. W razie potrzeby klient może dynamicznie dostosować bieżące limity.

Do czego służy oprogramowanie do EcoPack+?

Głównym zadaniem oprogramowania jest sterowanie prędkością agregatu w obwodzie zamkniętym. Sterowanie przepływem na żądanie ze zmienną prędkością opiera się na hydraulicznym sygnale wykrywania obciążenia. Podobnie jak pompa o zmiennym wydatku, EcoPack+ dostosowuje przepływ do potrzeb układu hydraulicznego, ale poprzez zmianę prędkości obrotowej, a nie zmianę objętości wyporu (jak w przypadku pompy o zmiennym wydatku). Ponadto oprogramowanie pomaga w zarządzaniu mocą maszyny, umożliwiając dostosowanie limitów prądu w zależności od sytuacji. Oprogramowanie służy także do kontroli pracy i zarządzania błędami.

W jaki sposób kontrolowana jest prędkość EcoPack+?

Prędkość EcoPack+ nie jest kontrolowana poprzez wprowadzenie ustawionej prędkości. W rzeczywistości prędkość jest regulowana w zamkniętej pętli sterowania w zależności od chwilowego zapotrzebowania na natężenie przepływu. Zapotrzebowanie jest potwierdzane za pomocą hydraulicznego sygnału wykrywania obciążenia. Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności stosowania dodatkowych czujników w układzie hydraulicznym.

Do pobrania

Porozmawiaj z naszymi ekspertami o energooszczędnej hydraulice roboczej!

Chętnie prześlemy Państwu więcej informacji na temat naszych kompaktowych agregatów. Zapraszamy do kontaktu.
 

Zapraszamy do kontaktu