Zawory wielofunkcyjne firmy HYDAC

Wiele funkcji w jednym kompaktowym zaworze

Zmniejsz wymagania przestrzenne maszyny, koszty i ciężar: zawory zespolone firmy HYDAC dla hydrauliki siłowej umożliwiają zintegrowanie wielu funkcji w bloku sterowania w formie jednego kompaktowego zaworu. Do redukcji ciśnienia, sterowania, kompensowania ciśnienia z zabezpieczeniem ciśnieniowym - zawory hydrauliczne HYDAC są zoptymalizowane pod kątem poszczególnych zastosowań. Odkryj teraz nasze rozwiązania zaworów kompaktowych.

Możesz polegać na wielofunkcyjnych zaworach HYDAC

Odkryj nasze kompaktowe zawory wielofunkcyjne. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać poradę:

Zapraszamy do kontaktu

HYDAC ma rozwiązanie wyzwań

Zmniejszenie kompleksowości

Ponieważ funkcje maszyn stają się coraz bardziej złożone, szczególnie w maszynach mobilnych, potrzebne są coraz bardziej złożone komponenty, które są w stanie połączyć wiele funkcji na raz. Oznacza to, że zaworom hydraulicznym stawiane są coraz wyższe wymagania, z jednoczesną coraz większą presją na redukcję kosztów.

Optymalizacja przestrzeni zabudowy

Nowe przepisy i wyższe koszty energii są nakierowują na rozwiązania lekkie, kompaktowe i energooszczędne. Kompaktowe komponenty dają możliwość wyróżnienia się na rynku, zwłaszcza w przypadku maszyn mobilnych.

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Usterki maszyny kosztują cenny czas i pieniądze. Dlatego najwyższy poziom niezawodności funkcjonalnej w zastosowaniach nabiera jeszcze większego znaczenia. Zawory z kilkoma zintegrowanymi funkcjami zmniejszają potencjalne nieszczelności. Duża zaleta.

Uniwersalne zastosowanie

W szczególności maszyny mobilne są tak wszechstronne, jak ich zastosowania. Wymagania stawiane powiązanym komponentom są bardzo zróżnicowane. HYDAC łączy indywidualność na rynku ze standardami wymaganymi w Twojej firmie.

Nasze rozwiązanie: indywidualnie wykonane wielofunkcyjne zawory hydrauliczne HYDACZmniejsz gabaryt, ciężar i koszty

Zawory wielofunkcyjne HYDAC do bloków sterowania są rozwiązaniem dla wyżej wymienionych wyzwań. Nasze kompaktowe rozwiązanie umożliwia zintegrowanie wszystkich rodzajów funkcji w jeden zawór. Dzięki użyciu standardowego przyłącza hydraulicznego nasze rozwiązania są łatwe do wdrożenia. Znajdziemy właściwy zawór HYDAC dla danego zastosowania, dostosowany do potrzeb i zoptymalizowany do pełnionej funkcji.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami od zaworów, aby uzyskać poradę dotyczącą optymalnego rozwiązania.

Skontaktuj się z ekspertami HYDAC, aby uzyskać poradę

Nasz asortyment kompaktowych zaworów wielofunkcyjnych HYDAC Zawory hydrauliczne – zoptymalizowane do zastosowań naszych klientów

Zawór zespolony WKDRM08140Y firmy HYDAC zapewnia kompaktową funkcję szybkiej wymiany

Uzyskanie kompaktowej funkcji szybkiego sterowania przez połączenie trzech funkcji zaworu: zawór wielofunkcyjnt oszczędzędza koszty i przestrzeń, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas wymiany narzędzia. Wynika to z tego, że połączenie tych funkcji w jednym zaworze zapewnia bezpieczne zablokowanie pozycji suwaka, gdy zawór jest wyłączony, a także mechanicznie regulowane ciśnienie blokady. Zawór hydrauliczny HYDAC zapewnia optymalne ciśnienie przy wymianie narzędzi, np. w ładowarkach teleskopowych.

Zawór wielofunkcyjny DB10PY firmy HYDAC do redukcji ciśnienia w układzie hydraulicznym

Nasz zawór zespolony DB10PY firmy HYDAC wyróżnia się bardzo kompaktową konstrukcją i wymaganiami małej przestrzeni. Dzięki połączeniu regulowanego zaworu przelewowego oraz normalnie otwartego zaworu przełączającego 2/2-drożnego jako obejście zawór HYDAC jest przystosowany do redukowania ciśnienia lub zamykania sekcji obwodu hydraulicznego. Możesz wybrać z naszego systemu modułowych rozmiarów od 8 do 16, a także w zakresie prędkości przepływu od 60 do 300 l/min.

Zawór wielofunkcyjny DR08PY firmy HYDAC do łączenia obwodów regulowanego ciśnienienia

Oszczędzaj cenną przestrzeń zabudowy i zredukuj ciężar swoich maszyn: dzięki połączeniu funkcji regulowanego zaworu sterowania ciśnieniem i normalnie redukującego zaworu suwakowego C 3/2 zawór umożliwia kompaktowe połączenie obwodu regulowanego ciśnieniowo. Funkcja specjalna: podłączenie napięcia zasilającego umożliwia sterowanie tym zaworem.

Zawór wielofunkcyjny PWK10121WS firmy HYDAC do podnoszenia/opuszczania siłownika nurnikowego

Korzyści z szybkiego, niezależnego od obciążenia opuszczania bez dodatkowego zaworu do sterowania przepływem lub używania kompensatora ciśnienia: jeśli przepływ następuje tylko przez jeden zawór, Δp dla opuszczania zmniejsza się w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań z kilkoma zaworami. Pozwala to również na opuszczanie siłowników nurnikowych bez obciążenia przy żądanej prędkości.

Zawór wielofunkcyjny DWM12121ZD firmy HYDAC z funkcją kompensatora ciśnienia z zabezpieczeniem ciśnieniowym

Zawór wielofunkcyjny HYDAC zapewnia doskonałą stabilność w całym zakresie ciśnienia i przepływu, a także zwiększone bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki wbudowanemu ograniczaniu ciśnienia LS. To wszystko łacznie z zmniejszonymi wymaganiami na miejsce, ciężar i koszty. Zawór HYDAC jest dostępny dla wielu ciśnień sterowania oraz ma różnorodne opcje, takie jak tłumienie hydrodynamiczne lub wewnętrzne stałe tłumienie linii LS. Dowiedz się więcej teraz.

Zawór zespolony HYDAC DB12PK do funkcji zaciskania, dociskania i ochrony przed przeciążeniem

Zawór zespolony HYDAC DB12PK jest nadmiarowym zaworem ciśnieniowym typu upustowego. Podczas gdy konwencjonalne zawory nadmiarowe ograniczają ciśnienie i utrzymują je na określonym poziomie, DB12PK po osiągnięciu zadanej wartości gwałtownie obniża ciśnienie do bardzo niskiego poziomu. Oznacza to, że zawór działa jak zabezpieczenie w postaci śruby ścinanej, ale uruchamia się ponownie automatycznie, gdy natężenie przepływu nadmiarowego spadnie poniżej wartości progowej. Typowym zastosowaniem jest zabezpieczenie maszyny przed uderzeniem w przeszkodę. Uszkodzenia sprzętu można uniknąć poprzez gwałtowne otwarcie zaworów i obniżenie ciśnienia do niskiej wartości.

Twoje korzyści

Integracja funkcji

Wiele funkcji zaworu: zintegrowane w jednym zaworze hydraulicznym

Optymalizacja przestrzeni zabudowy

Oszczędność przestrzeni i masy dzięki integracji funkcji

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Większe bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki zredukowanie potencjalnych nieszczelności

Kompaktowość

Kompaktowa konstrukcja

Integracja

Uniwersalne zastosowanie 

Uniwersalne zastosowanie dzięki użyciu standardowego przyłącza

Rozwiązanie szyte na miarę

Idealne dopasowanie

Odpowiedni zawór wielofunkcyjny do każdego zastosowania

Chcesz znaleźć właściwy zawór hydrauliczny dla siebie?

Umów się na konsultacje z naszymi ekspertami w kwestii technologii zaworów już dziś.

Zapraszamy do kontaktu