Zawory w technologii sterowania pośredniego

Zaufaj HYDAC przy konfiguracji systemów sterowanych pośrednio

Zdaj się na innowacyjną technologię zaworów firmy HYDAC. Nasze zawory i systemy przekonują szybkim przetwarzaniem sygnałów elektronicznych na funkcje hydrauliczne. Precyzyjne sterowanie umożliwia więc adekwatną reakcję maszyny - nawet przy najbardziej subtelnych zmianach sygnału.

Dynamiczne, wytrzymałe i zajmujące niewiele miejsca systemy sterowane pośrednio

Optymalizacja przestrzeni/zabudowy Systemy sterowane wstępnie wymagają kompaktowych rozwiązań hydraulicznych

Ograniczenia wagowe i przestrzeni mogą mieć duży wpływ na sposób integracji systemów sterowanych pośrednio. Brak miejsca odczuwalny jest zwłaszcza w minikoparkach. Oznacza to, że preferowane są rozwiązania hydrauliczne zajmujące jak najmniej miejsca – oczekiwane są zawory o kompaktowej konstrukcji.

Wydajność i dynamika Zawory hydrauliczne dla wymagających zastosowań

Aby zapewnić wysoką dostępność maszyny, koniecznym jest zastosowanie wytrzymałych i trwałych zaworów – bez względu na ich warunki pracy. Istotną rolę odgrywa tu ograniczenie strat związanych z przeciekami wewnętrznymi w celu zachowania zasilania z hydroakumulatora w trybie awaryjnym oraz ograniczenie ilości komponentów w systemie. I jest jeszcze jeden ważny czynnik: aby realizować szybkie zmiany kierunku przepływu potrzebne są dynamiczne zawory hydrauliczne.

Automatyzacja Innowacyjne rozwiązania hydrauliki proporcjonalnej jako podstawa rozwiązań w zakresie automatyzacji maszyn

Dopuszczenie do użytku maszyn automatycznych jest możliwe tylko wtedy, gdy poziom kontroli nie jest gorszy niż w przypadku rozwiązań standardowych a użytkownik w każdym momencie może przejść w tryb pracy ręcznej. Tendencja do częściowej automatyzacji oraz wprowadzanie systemów wspomagających wymuszają na hydraulice roboczej zmiany a co za tym idzie wprowadzanie zdalnie sterowanych systemów elektrohydraulicznych. Zastosowane zawory proporcjonalne muszą spełniać surowe wymagania.

Redukcja kosztów Rozbudowane systemy sterowane pośrednio podnoszą koszty

Jeśli system sterowania wstępnego jest zasilany bezpośrednio z hydrauliki roboczej, wymagany jest zawór redukujący ciśnienie. Na przyłączu zasilającym tego zaworu panuje pełne ciśnienie robocze do 420 bar. Oznacza to, że blok sterowany wstępnie musi być wykonany ze stali. Szczególnie w złożonych systemach powoduje to wzrost kosztów w porównaniu do elementów wykonanych z aluminium. Aby obniżyć koszty, innowacyjne projekty umożliwiają zastosowanie lżejszych, mniej kosztownych bloków.

Zoptymalizowane systemy sterowania dostosowane do Państwa wymagańFirma HYDAC ma rozwiązanie, które sprosta Państwa potrzebom

Powyższe wyzwania zainspirowały nas do ciągłego rozwoju naszych zaworów w systemach sterowania – szczególnie w odniesieniu do techniki proporcjonalnej. Dzięki szerokiej gamie produktów, HYDAC umożliwia nie tylko użycie pojedynczych komponentów, ale także łączenie różnych elementów, takich jak akumulatory hydrauliczne, filtry i czujniki, w celu stworzenia zintegrowanych systemów sterujących.

Nasze rozwiązanie: zawory proporcjonalne i rozdzielacze HYDAC

Wykorzystaj specjalne funkcje naszych zaworów elektromagnetycznych

Program proporcjonalnych zaworów redukcyjnych i rozdzielaczy HYDAC do systemów sterowanych pośrednio oferuje komponenty pozwalające na uzyskanie wysokiej gęstości mocy w niewielkiej objętości. Rozdzielacze i zawory proporcjonalne są oparte na wysokiej jakości cewkach przewidzianych do ciężkich warunków pracy maszyn mobilnych. Liczne testy środowiskowe naszych cewek potwierdziły solidność tych elementów w szerokim obszarze zastosowań. Zmniejsza to ilość prac przy prototypie, a tym samym upraszcza wprowadzenie do użytku hydraulikę w Państwa maszynie. Dzięki niskiej indukcyjności nasze cewki zapewniają charakterystykę przełączania, która jest zarówno responsywna, jak i wydajna.

 

Proporcjonalne regulatory ciśnienia do elektrohydraulicznych układów sterowania

Proporcjonalne zawory sterujące HYDAC w systemach sterowania charakteryzują się niskim poziomem przecieków wewnętrznych dzięki pracy w układzie bezpośrednim. Cecha ta jest szczególnie korzystna w przypadku pracy pośredniego układu sterowania w trybie awaryjnym zasilanym z hydroakumulatora. Szeroki zakres możliwych parametrów ditheringu elektrycznego w zdalnym sterowaniu zaworami proporcjonalnymi umożliwia użytkownikowi wytworzenie wymaganego poziomu szumu w sygnale sterującym. Taka pulsacja hydrauliczna zmniejsza tarcie na głównym suwaku i w ten sposób redukuje histerezę na krzywej wydajności. To bezpośrednio przekłada się na precyzyjne sterowanie maszynami i stanowi podstawę do łatwego wdrażania systemów automatyzacji i wspomagania. Wysoka dynamika zaworów sterujących oraz niska indukcyjność cewek w połączeniu z szerokim spektrum dostępnych zakresów przepływu skutkuje lepszą operatywnością całej hydrauliki roboczej.

Odkryj nasz szeroki asortyment zaworów sterowania pośredniego

Proporcjonalne zawory sterujące HYDAC w obszarze zastosowań od minikoparki do koparki górniczej

Proporcjonalny regulator ciśnienia HYDAC PDRC04T30D-01

Zawór ten jest właściwy dla przepływów do 4 l/min i może być stosowany w koparkach o masie do ok. 20 t.

Proporcjonalny regulator ciśnienia HYDAC PDRC05S30A-14

Zawór redukcyjny HYDAC jest odpowiedni dla przepływów sterujących do 12 l/min i koparek o masie od ok. 20 t do 100 t. W tym przedziale wydajności zaskakuje niewielkim rozmiarem.

Proporcjonalny regulator ciśnienia HYDAC PDR08-02

Z opcją przesterowania awaryjnego: zawór HYDAC dla przepływów sterujących do
17 l/min stosowany jest w koparkach o masie od 20 t do 100 t.

Proporcjonalny regulator ciśnienia HYDAC PDR10830

Dla koparek górniczych o masie 100 t i większych: zawór jest przystosowany do pracy z przepływem max. 40 l/min i zawiera opcję przesterowania awaryjnego.

Rozdzielacze HYDAC dla podsystemów bezpieczeństwa

Rozdzielacz HYDAC WK08C-55 lub WK08L-55

Dla przepływu 17 l/min lub 22 l/min - z cewką dla niewielkich systemów sterowania hydraulicznego.

Rozdzielacz HYDAC WK06J

Niezwykle kompaktowy rozdzielacz elektro-magnetyczny: HYDAC WK06J przekonuje swoją zwartą konstrukcją i niskimi czasami przełączania dzięki zoptymalizowanej cewce elektromagnetycznej.

Zawory redukcyjne HYDAC o zwiększonej odporności na zanieczyszczenia do zasilania systemów sterowanych pośrednio w hydraulice wysokociśnieniowej

Zawór redukcyjny HYDAC DR06-01

Niezwykle kompaktowy zawór redukcyjny HYDAC DR06-01 jest właściwy do przepływów na poziomie 15 l/min.

Zawór redukcyjny HYDAC DR08P-01

Zawór współpracuje z przepływami do 60 l/min i dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów jest szczególnie odporny na zanieczyszczenia.

Zawór redukcyjny HYDAC DR10X-01

Dla przepływów do 30 l/min: przeniesienie portu zasilania na głownię zaworu w formie zewnętrznego przyłącza umożliwia zastosowanie lżejszych i tańszych korpusów aluminiowych.

Do pobrania

Zawsze chętnie pomożemy!

Skontaktuj się z zespołem specjalistów HYDAC i umów się na rozmowę!

Umów się na konsultacje