Zawory utrzymujące obciążenie do niezawodnych funkcji bezpieczeństwa
Zabezpiecz swoją maszynę mobilną dzięki technologii zaworów HYDAC
Małe, ale mocne: zawory utrzymujące obciążenie oraz zawory hamulca opuszczania są kluczowym komponentem maszyn mobilnych. Zapewniają one, że obciążenia nie opadają ani nie spadają. Jest to jedyny sposób zachowania kontroli nad siłownikami. Jednak uruchomienie zaworów jest złożone – tutaj właśnie wkracza nasze doświadczenie. Pomagając w wyborze właściwego zaworu wspomagamy również przy instalacji. Odkryj teraz nasz szeroki asortyment zaworów.
Zawory utrzymujące obciążenie HYDAC: efektywne kosztowo i niezawodne utrzymywanie obciążenia
Odkryj teraz nasz bogaty asortyment zaworów utrzymujących obciążenie i zaworów hamulca opuszczenia z wgłębieniami T11A, T17A i T2A. Po prostu skontaktuj się z naszymi ekspertami od zaworów, aby uzyskać poradę.
Funkcje bezpieczeństwa, na których można polegaćPolegaj na technologii zaworów HYDAC dla swoich maszyn mobilnych
Małe komponenty z dużą funkcją: każdy, kto pracuje z maszynami mobilnymi i dużymi obciążeniami wie, że stanowią one potencjalne niebezpieczeństwo dla ludzi, maszyn i środowiska. Ze względu na trudny teren, szarpane ruchy lub spadające przewody szybko oznaczają brak możliwości kontrolowania ładunków i mogą one spaść lub opaść. Z zaworami utrzymującymi obciążenie, zaworami hamulca opuszczenia i zaworami pęknięcia węża można liczyć na bezpieczeństwo maszyn: oprócz funkcji bezpieczeństwa kompaktowe komponenty również przyczyniają się do stabilności podstawowej maszyny.
Nasze rozwiązanie: zawory utrzymujące obciążenie i zawory pęknięcia wężaDostępne z wgłębieniami T11A, T17A i T2A
Zawory utrzymujące obciążenie, zawory hamulca opuszczania lub zawory pęknięcia węża: siłowniki hydrauliczne mają wiele nazw, ale też jedną rzecz wspólną – są one kluczowym komponentem maszyn mobilnych. Dlatego oferujemy rozszerzony i opłacalny asortyment zaworów utrzymujących obciążenie ze stopniowaniem natężenia przepływu od 30 do 240 l/min oraz zakresem ciśnienia do 350 barów. Zawory grzybkowe bezpośredniego działania mają za zadanie regulowanie prędkości odbiornika zgodnie z przepływem dalszym. Zapobiegają one również przyspieszaniu odbiorników, kiedy cofają obciążenia i zapewniają płynność ruchów.
Zawory pełnią również inną kluczową funkcję: jeśli przewód elastyczny spadnie, zawory pęknięcia węża ratują życie, ponieważ jeśli ładunek spadnie, stworzy ogromne ryzyko dla ludzi i maszyny. Nasze wypróbowane i przetestowane niezawodne zawory utrzymujące obciążenie mogą przy tym pomóc. Skontaktuj się teraz z nami, aby uzyskać poradą dotyczącą indywidualnego rozwiązania zaworów.
Twoje korzyści dzięki zaworom utrzymującym obciążenie HYDACWybierz spośród ośmiu różnych typów zaworów o poniższej charakterystyce:
- Utrzymywanie obciążeń bez wycieków
- Standardowe wgłębienia: T11A, T17A i T2A
- Duży wybór współczynników pilota
- Objęty jest cały zakres zastosowań
- Odpowietrzanie dostępne jako opcja: ciśnienie powrotu bez wpływu na ustawienie zaworów