Zawory do przekładni HYDAC

Twój wyspecjalizowany partner w dziedzinie technologii zaworów przeznaczonych do konkretnych zastosowań

Zwiększ teraz skutecznie swoją wydajność: dostarczamy rozwiązania dla specjalnych wyzwań związanych z technologią zaworów, które pojawiają się w zastosowaniach przekładniowych. Pobierz naszą broszurę, aby znaleźć zawór dostosowany do sterowania szerokim zakresem funkcji przekładni.

Zaawansowana technologia zaworów HYDAC do przekładni

Znajdź właściwy zawór do przekładni dla swojego zastosowania. Uzyskaj teraz szczegółowe informacje na temat sterowania przekładnią:

Pobierz dodatkowe informacje

Optymalizacja przestrzeni montażowej i łatwość integracji Technologia zaworów kompaktowych do łatwej integracji

Większa złożoność - mniej miejsca: większe wymagania wobec maszyn mobilnych powodują przede wszystkimi ograniczenie przestrzeni montażowej i wagi. Oprócz niepotrzebnego zajmowania przestrzeni, masywne komponenty komplikują również proces montażu. Tym ważniejsza jest technologia zaworów kompaktowych, zapewniająca łatwy montaż.

Odporność na zanieczyszczenia Optymalna wydajność, nawet w wysokich klasach ISO

Wymagania wobec zaworów są wysokie – zwłaszcza pod kątem wydajności: przestoje systemu i krótkie przerwy między serwisami kosztują czas i pieniądze. Komponenty muszą zapewniać długi okres użytkowania przy wysokiej wydajności, niezależnie od obciążenia. To jedyny sposób, aby pozostać konkurencyjnym.

Niezawodność Solidne komponenty zapewniające najlepszą możliwą wydajność

W lesie, w mieści lub w kopalni: trudne warunki środowiskowe, takie jak zmiany temperatury, wilgotność i wibracje często powodują problemy w działniu podsystemów. To oznacza zwiększone zapotrzebowanie na solidne i niezawodne komponenty oraz podsystemy, które pracują niezawodnie nawet w wymagających zastosowaniach.

Nasze rozwiązanie: technologia zaworów HYDAC – dostosowana do Twoich wymagańUmożliwia precyzyjną i dynamiczną zmianę przełożenia podczas sterowania sprzęgłem

Szyte na miarę rozwiązania zaworów firmy HYDAC do sterowania dwusprzęgłowymi przekładniami pozwalają skutecznie poprawić wydajność. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu posiadamy bogate portfolio produktów w postaci zaworów proporcjonalnych i hydraulicznie sterowanych dla szerokiego zakresu funkcji przekładni.

Niezawodne, powtarzalne, dynamiczne i precyzyjne

Mamy na stanie zawory właściwe do każdej funkcji. W ten sposób umożliwiamy kontrolowaną, precyzyjną i dynamiczną zmianę biegów podczas sterowania sprzęgłem lub hamulcem. Intensywne testy zapewniają ciągłą optymalizację - dzięki zaworom do przekładni firmy HYDAC podatność oleju na zanieczyszczenia i wycieki jest zredukowana do minimum. Nasze zawory są również zoptymalizowane pod kątem wydajności przy rozruchu na zimno.

 

Czerp korzyści z naszej kompaktowej konstrukcji.Odpowiednie pod względem czasu zmiany biegów, strat ciśnienia, histerezy, łatwości integracji, rozruchu lub optymalizacji przestrzeni instalacyjnej

Oprócz kluczowych kryteriów funkcjonalnych, takich jak czas zmiany biegów, strata ciśnienia i histereza, koncentrujemy się również na łatwości integracji, niezawodnosci i zmniejszeniu wymaganej przestrzeni instalacyjnej. Nasze kompaktowe, a zarazem solidne konstrukcje odpowiadają na wszystkie te wyzwania. Aby uprościć uruchamianie, możemy dostarczyć również dane pomiarowe poszczególnych zaworów za pomocą kodu QR.

Poznaj szczegóły zaworów przekładniowych HYDAC: pobierz informacje

Nasz asortyment produktów HYDAC do sterowania przekładniami Odkryj nasze trwałe komponenty

Pomimo bazowej funkcji sterowania, technologia zaworów musi spełniać bardzo różne wymagania w zależności od rodzaju przekładni lub funkcji. Oferujemy inteligentne, dostosowane rozwiązania do zaawansowanych wymagań przekładni.

Proporcjonalne zawory ciśnieniowe HYDAC do zastosowań z dużym natężeniem przepływu

Duże przekroje w zaworach HYDAC zapewniają minimalne straty ciśnienia podczas używania sprzęgła. HYDAC oferuje różne ciśnienia kontrolne poprawiające wydajność posuwu i stałą zmianę biegów. Nasz misja: zawory o bardzo wysokiej szczelności sterowane pilotem o działaniu bezpośrednim w niezrównanej kompaktowej konstrukcji.

Proporcjonalne ciśnieniowe zawory sterowania HYDAC do stopni szybkich przekładni

Stosowanie mniejszych zaworów bezpośredniego działania zapewnia kontrolowane napełnienie poprzez kontrolę natężenia przepływu. Liniowa, lekko opadająca krzywa charakterystyki sterowania ciśnieniem pozwala na płynne przyłożenie tarcz sprzęgła, a w efekcie sparametryzowaną charakterystykę zmiany biegów.

Proporcjonalne zawory ciśnieniowe HYDAC z odwrotną krzywą wydajności

Odwrotna krzywa wydajności zapewnia utrzymanie maksymalnego ciśnienia w sprzęgle w przypadku awarii, np. przerwania przewodu. Oferujemy rozwiązanie obsługiwane pilotem do wysokich przepływów oraz rozwiązanie o bezpośrednim działaniu do niskich wartosci przepływu. Przy maksymalnej prędkości obrotowej ciśnienie można zredukować do zera.

Zawory kierunkowe 3/2 do sterowania sprzęgłem wł.-wył.

Kompaktowe zawory kierunkowe 3/2 HYDAC można stosować jako alternatywę dla proporcjonalnego ciśnieniowego zaworu sterowania w tej samej przestrzeni instalacyjnej. Zaleta: korzystasz ze znacznie uproszczonych funkcji zmiany biegów.

Systemowe zawory ciśnieniowe HYDAC – mechaniczne i elektryczne

Systemowe zawory ciśnieniowe HYDAC zapewniają stałe ciśnienie w systemie w całym zakresie natężenia przepływu. Dostępne są zarówno wersje zaworów sterowanych bezpośrednio , jak i proporcjonalnych. Wszystkie zawory posiadają oddzielne przyłącze odciążające, które umożliwia sterowanie przekładniową bez wpływu ciśnienia wstecznego.

Który zawór pasuje do Twojego zastosowania? Uzyskaj więcej informacji i znajdź rozwiązanie szyte na miarę dla Ciebie!

Pobierz dodatkowe informacje

Twoje zalety dzięki technologii zaworów HYDAC w skrócie

Bogate doświadczenie firmy HYDAC w kwestii zaworów

Bogate doświadczenie w kwestii zaworów

HYDAC jest partnerem w zakresie doświadczenia przy indywidualnie projektowanych rozwiązaniach zaworów dzięki wieloletniej praktyce stosowania zaworów w przekładniach.

Oszczędność przestrzeni instalacyjnej dzięki technologii zaworów HYDAC

Zoptymalizowana konstrukcja

Kładziemy duży nacisk na łatwość integracji, uruchomienie i zmniejszenie przestrzeni instalacyjnej – zawory przekładniowe HYDAC charakteryzują się niezwykle kompaktową konstrukcją i wysoką gęstością mocy.

Asortyment produktów HYDAC obejmuje idealne zawory do niezliczonych aplikacji

Idealne dopasowanie

Asortyment produktów firmy HYDAC zapewnia dobór idealnego zaworu spełniającego niezliczone funkcje i wszelkie wymagania.

Do pobrania

Znajdź teraz zawór, który jest odpowiedni dla Ciebie...

...i popraw swoją wydajność. Umów się na konsultacje z naszymi ekspertami w kwestii technologii zaworów już dziś.

Zapraszamy do kontaktu