Zawory HYDAC z elektroniką cyfrową

Inteligentne rozwiązania zwiększające produktywność

Pożegnaj się z kompleksową parametryzacją i krótką żywotnością – możesz zwiększyć wydajność swoich systemów dzięki zaworom HYDAC z cyfrową elektroniką. Oprócz prostego rozruchu i łatwego serwisowania dzięki własnemu oprogramowaniu firmy HYDAC inteligentne komponenty są teraz w stanie monitorować stan, zgłaszać wcześnie błędy i regulować zarządzanie energią. Przeczytać więcej, aby dowiedzieć, w jaki sposób oszczędzić czas, zasoby i pieniądze.

Zawory HYDAC z elektroniką cyfrową zwiększają efektywność Twojego systemu

Idealne połączenie mechaniki, elektroniki i oprogramowania: dowiedz się teraz więcej o zaletach inteligentnej elektroniki cyfrowej.

Pobierz informacje teraz

Czy już używasz monitorowania stanu i konserwacji predyktywnej? Nie możesz sobie pozwolić na pominięcie inteligentnych komponentów

W epoce Przemysłu 4.0 gra toczy się o przejrzystość danych zapewniających wydajność systemu. Oszczędność kosztów i efektywna produkcja jest możliwa tylko wtedy, gdy można wykrywać krytyczne stany robocze, wysokie poziomy zużycia oraz konieczność wczesnej konserwacji. Ma to zastosowanie do więcej niż tylko kompletnych systemów. Jeśli zaczniesz z komponentem, możesz uniknąć awarii systemu, a nawet awarii całej maszyny. Mając to na myśli, zasadne jest wykorzystywanie inteligentnych zaworów w swojej hydraulice.

Z firmą HYDAC możesz znaleźć właściwe inteligentne rozwiązanie dla swojego systemu energooszczędnego. Dowiedz się o tym dla siebie.

Nasze rozwiązanie: zawory hydrauliczne HYDAC z elektroniką cyfrowąIdealne połączenie mechaniki, elektroniki i oprogramowania

Oszczędność energii i poprawa efektywności: nasze zawory HYDAC optymalizują nie tylko właściwości samych komponentów, ale również cały system. Te wszystkie dodatkowe dane zapewniają przejrzystość potrzebną do wykrywania ryzyka, błędów oraz konieczności wczesnej konserwacji.

Proporcjonalny regulator ciśnienia HYDAC z czujnikiem ciśnienia i elektroniką pokładową

Regulator ciśnienia bezpośredniego działania P3DRSERE 6 zapewnia regulację ciśnienia w zamkniętej pętli w szczelnej konstrukcji, dzięki czemu w ogóle nie dochodzi do wycieków. Dzięki własnemu oprogramowaniu HYDAC można łatwo ustawić parametry zaworu. Możesz również oszczędzić cenny czas dzięki naszemu regulatorowi ciśnienia HYDAC z OBE – dowiedz się więcej o swoim optymalnym rozwiązaniu.

Zawór kierunkowy HYDAC z monitorowaniem pozycji w wersji analogowej lub IO-Link

Elektronika cyfrowa zaworu kierunkowego ocenia sygnał przetwornika pozycyjnego i przekazuje go do podłączonego kontrolera. To oznacza, że na przykład PLC jest w stanie przetwarzać sygnał. Pozwala to na wykorzystanie cennych informacji na przykład dla kontrolera bezpieczeństwa. Nasz 4WER 6 jest dostępny również w inteligentnej wersji IO-Link z licznikiem cykli przełączania oraz licznikiem godzin roboczych.

Proporcjonalny zawór kierunkowy bezpośredniego działania HYDAC z elektroniką podkładową

Zawór P4WEE 6 jest używany do sterowania natężeniem przepływu od pompy do portów odbiornika lub od portów odbiornika do zbiornika. Zintegrowana elektronika cyfrowa zawiera sygnał wejściowy kontrolera oraz zasila cewki elektromagnetyczne kontrolujące cewkę zaworu. Dla maksymalnej precyzji.

Zawory przełączające i proporcjonalne HYDAC w NG6 z cyfrowymi układami sterowania (IO-Link typu B)

Wyposażone w cyfrowe, niedrogie, miniaturowe układy elektroniczne sterujące, nasze zawory przełączające lub proporcjonalne HYDAC (P)4WEC charakteryzują się niezwykle wydajną konstrukcją. Dzięki 4/2 i 4/3-drożnym zaworom suwakowym można nie tylko korzystać z ciągłego monitorowania stanu, ale także jednocześnie uzyskać dostęp do cennych informacji o całym cyklu życia sprzętu. Odkryj różne funkcje naszych zaworów HYDAC z cyfrową elektroniką sterującą i zoptymalizuj swoje procesy, niezależnie od tego, czy chodzi o cykle przełączania i licznik godzin pracy, opcje szczytu i wstrzymania, czy też dostarczanie cyklicznych i niecyklicznych danych procesowych.

Czerp korzyści z naszego własnego oprogramowania HYDAC

Wykorzystuj zgromadzone dane jako podstawę dla monitorowania energii i stanu oraz konserwacji predyktywnej. Własne oprogramowanie firmy HYDAC zawiera łatwy w użyciu interfejs do szybkiej i łatwej parametryzacji nowego komponentu. To również oznacza, że konserwacja i serwisowanie wymagają znacznie mniejszej liczby zasobów.

To robi całą różnicę Przejdź na zawory HYDAC, aby zwiększyć wydajność

HYDAC oferuje wszechstronny i bezobsługowy pakiet: oprócz komponentów dostosowanych do indywidualnych potrzeb, zapewniamy również inteligentne i innowacyjne oprogramowanie.

Kompletne rozwiązanie

Dostarczamy idealny pełny pakiet: wraz z dostosowanymi komponentami przekazujemy również inteligentne i innowacyjne rozwiązania oprogramowania. Wszystko z jednego źródła.

Dzięki monitorowaniu stanu i konserwacji predykcyjnej można ograniczyć nakłady na energię i oszczędzić pieniądze.

Oszczędność energii

Redukcja zużycia energii z monitorowaniem stanu i konserwacją predyktywną pozwala oszczędzić dobre pieniądze.

Ustawianie parametrów zaworu HYDAC przez nasze oprogramowanie i optymalizacja działania zaworu.

Szybka i łatwa parametryzacja

Ustawa parametry swojego zaworu HYDAC z wykorzystaniem naszego oprogramowania oraz szybko i łatwo zoptymalizuj działanie zaworu w zastosowaniu.

FAQ Zawory z monitorowaniem pozycji

Czym są zawory z monitorowaniem pozycji?

Zawory z monitorowaniem pozycji są wyposażone w przetwornik pozycyjny, który przekazuje pozycję cewki zaworu jako wartość analogową lub cyfrową.

Jakie są zalety zaworów z monitorowaniem pozycji?

Używanie zaworów z monitorowaniem pozycji umożliwia PLC na przykład przetwarzanie sygnału przetwornika pozycyjnego. To oznacza, że pozycja cewki zaworu jest znana – informacja może być na przykład przydatna do kontrolerów związanych z bezpieczeństwem.

Jakie inne złącza wtykowe ma HYDAC? Jakie przyporządkowania wtyków są stosowane?

Oferujemy wybór dwóch różnych wersji złącza wtykowego:

  • Wersja analogowa i IOL: M12x1 4-bieg. z kodowaniem A wg DIN EN 61076-2-101

Jaką ochronę IP ma czujnik?

Ochrona IP czujnika to IP65.

Jaka jest ochrona IP elektroniki pokładowej?

Ochrona IP elektroniki pokładowej ma poziom IP65.

Jakie jest napięcie zasilające dla czujnika?

Tolerancja napięcia zasilającego dla czujnika to 18–36 V.

Gdzie znajduje się plik IODD oraz moduły funkcyjne dla PLC?

Plik IODD jest dostępny na naszej stronie Sterowniki i oprogramowanie w punkcie dotyczących technologii cieczy.

Gdzie znajduje się oprogramowanie stacjonarne do komunikacji z urządzeniami IO-Link?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami – możesz znaleźć nasz kontakt tutaj.

Narzędzie serwisowe do elektroniki pokładowej

Czym jest narzędzie serwisowe do elektroniki pokładowej HYDAC?

Narzędzie jest oprogramowaniem stacjonarnym, którego możesz używać do połączenia elektroniki zaworów przez port USB.

Jak narzędzie serwisowe do elektroniki pokładowej HYDAC może mi pomóc?

Możesz odczytywać, modyfikować i zapisywać parametry, aby regulować działanie zaworu odpowiednio do swojego zastosowania. Zmierzone wartości, takie jak sygnał monitora, mogą być wizualizowane, a zawór może być zdalnie sterowany bez dodatkowego sprzętu, umożliwiając testowanie funkcji. Może to być bardzo przydatne w trakcie uruchamiania i rozwiązywania problemów.

Gdzie mogę pobrać oprogramowanie do pokładowego narzędzia serwisowego HYDAC?

Oprogramowanie można pobrać z naszej strony Sterowniki i oprogramowanie w punkcie dotyczących technologii cieczy.

Czy są jakieś instrukcje instalowania narzędzia serwisowego do elektroniki pokładowej?

Z przyjemnością prześlemy szczegółowe instrukcje. W razie zainteresowania prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Jakie wymagania systemowe mają zastosowanie do narzędzia?

Narzędzie serwisowe HYDAC działa obecnie tylko z systemami operacyjnymi Windows (Windows 7 lub nowsze).

Elektronika pokładowa

Jakie złącza wtykowe są dostępne? Jakie przyporządkowania wtyków są stosowane?

Dostarczamy poniższe złącza wtykowe o konstrukcji analogowej:

  • M12x1 – 8-bieg., kodowanie A, DIN EN 61076-2-101
  • MIL-C-5015-G – 7-bieg., DIN EN 175201-804

Co wskazują diody LED na pokrywie elektroniki pokładowej zaworów?

Diody LED wyświetlają obecny stan roboczy zaworu. Dwa możliwe stany to „gotowość do działania” i „błąd”.

Co mogę zrobić, jeśli mój zawór wskazuje stan roboczy „błąd”?

Można użyć narzędzia serwisowego do elektroniki podkładowej do odczytania i zresetowania błędów. Wszystkie możliwe błędy są opisane w instrukcji obsługi zaworu. Jeśli błędu nie da się zresetować, należy skontaktować się z nami bezpośrednio przez formularz kontaktowy.

Jakiego typu portu USB potrzebuję i jak mogę podłączyć go do zaworu?

Można podłączyć zawór za pomocą kabla USB Micr-B podłączonego do portu USV w pokrywie elektroniki cyfrowej. Można to obejrzeć w praktyce w filmie w naszym artykule.

Gdzie można uzyskać dostęp do instrukcji obsługi zaworu?

W razie zainteresowania prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy. Z przyjemnością prześlemy szczegółowe instrukcje.

Jaka jest ochrona IP elektroniki pokładowej?

IP65

Jakiego napięcia zasilania potrzebuje zawór?

Zawór potrzebuje napięcia zasilania 24 V.

Jak duże są dozwolone wahania napięcia?

Dozwolone wahania napięcia wynoszą 18–36 V.

Jakie są opcje ustawień wstępnych dla wartości znamionowej?

Można wybrać spośród poniższych wartości analogowych:

  • 4–20 mA
  • 0–10 V
  • -10V do 10V

Do pobrania

Znajdź inteligentne rozwiązanie zaworów

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać indywidualne rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu

Twoje rozwiązaniu w branżach

Prasy i maszyny formujące

HYDAC jest Państwa partnerem w zakresie hydrauliki, chłodzenia, smarowania i innych funkcji pomocniczych dla pras

Dowiedz się więcej

Energia wodna

HYDAC sprawdza swoje doświadczenie w zakresie rozwiązań dla hydrauliki i filtracji na całym świecie

Dowiedz się więcej

Obrabiarki

Nowoczesne rozwiązania w zakresie automatyki i wysoka wydajność w połączeniu z efektywnością energetyczną

Dowiedz się więcej

Produkcja energii elektrycznej

HYDAC: Twój partner w optymalizacji procesów pomocniczych w maszynach

Dowiedz się więcej