Zawory HYDAC do adaptacyjnej kontroli podwozia Specjalnie opracowane do pojazdów drogowych i terenowych
Zapotrzebowanie na lepszą technologię podwozi gwałtownie rośnie. Wynika to z coraz większych wymagań komfortu jazdy oraz dynamicznych osiągów, a także coraz większego ciężaru pojazdów i potrzeby rozwiązań bardziej efektywnych energetycznie. Aby spełnić te wymagania, idealnym rozwiązaniem jest tłumienie adaptacyjne. Dzięki specjalnie zaprojektowanym zaworom zwiększa się komfort jazdy i poprawia się bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej o technologii zaworów HYDAC!
Optymalne doświadczenie jazdy – nasza technologia zaworów lekkich i o niewielkim hałasie do podwozia półaktywnego.
Adaptacyjna kontrola podwozia – komfort i bezpieczeństwo razemDo jazdy bez kompromisów
Komfort lub bezpieczeństwo jazdy – co wybierasz? Z pasywnymi amortyzatorami jest to trudny wybór. Ponieważ jednak mają one stałą charakterystykę tłumienia, można mieć obie te właściwości. Inaczej jest w przypadku tłumienia adaptacyjnego. Po wyregulowaniu siły tłumienia zgodnie z konkretną sytuacją pojawia się jednoznaczna zaleta: nie trzeba już wybierać między komfortem jazdy a bezpieczeństwem.
Adaptacyjna kontrola podwozia nie jest już marzeniem segmentu premium: jest teraz dostępna również na średnim poziomie. Wymagania co do osiągów i wagi pojazdu są coraz większe, wywierając presję na potrzebną technologię zaworów – firma HYDAC ma jednak odpowiedź.
Konkretne zawory do konkretnych wyzwańDla maksymalnej efektywności podwozia półaktywnego
W przypadku podwozia półaktywnego wszystko sprowadza się do szczegółów. Ma to decydujące znaczenie, czy podwozie będzie działać dobrze, czy też idealnie. Firma HYDAC skupia się idealnie właśnie na tych detalach, ponieważ opracowujemy zawory wykraczające poza standardy.
Inteligentnie zaprojektowane i wyprodukowane z precyzją – dzięki naszemu 40-letniemu doświadczeniu dostarczamy najwyższej klasy technologię zaworów, indywidualnie dostosowaną do adaptacyjnej kontroli podwozia. Nasz zespół ekspertów z chęcią pozna Państwa wymagania.
Korzyści Zawory HYDAC do amortyzatorów adaptacyjnych
Zastosowania amortyzatorów adaptacyjnychGdzie firma HYDAC zapewnia rozwiązania
W przypadku pojazdów terenowych i drogowych nasza technologia zaworów jest fundamentalnym elementem bezpiecznej i komfortowej jazdy. Oprócz wspomagania kierowców pojazdów terenowych adaptacyjną kontrolą podwozia skupiamy się również na wspomaganiu pojazdów elektrycznych i wodorowych. Wynika to z tego, że wysoka waga tara i wysokie poziomy hałasów we wnętrzu pogarszają komfort jazdy. Nasze zawory są idealnym dodatkiem – lekkie i ciche w zastosowaniu, idealnie dopasowane do wymagań nowych technologii.