Zawory do zastosowań przemysłowych Indywidualnie dostosowane rozwiązania zaworów o dużej skuteczności zmiany biegów i niskich stratach ciśnienia
Do zastosowań przemysłowych lub w maszynach mobilnych: dzięki naszym zoptymalizowanym pod kątem przepływu szpulom i obudowom jesteśmy w stanie zaoferować precyzyjnie dopasowaną technologię zaworów; dostosowaną do wymagań. Z firmą HYDAC można również znaleźć rozwiązanie do ciągłej regulacji natężenia przepływu lub ciśnienia w systemie. Od zaworów kierunkowych i sterujących, po zawory przełączające i proporcjonalne – spełniamy wymagania. Odkryj nasze komponenty i sięgnij po poradę!
Innowacje i indywidualne dostosowanie: HYDAC jest partnerem w przypadku zindywidualizowanych zaworów przemysłowych
Rozwiązania dla hisetrezy, powtarzalności i wymagań prędkości: skontaktuj się z naszymi ekspertami od indywidualnie dostosowanych zaworów przemysłowych.
Nasze usługiZawory przemysłowe HYDAC: wypróbowana i przetestowana jakość z procesami o bardzo nowoczesnej produkcji
Bardzo nowoczesna produkcja
Czerp korzyści z naszej szybkiej i wydajnej produkcji: wytwarzamy nasze własne cewki i korpusy dostosowane do indywidualnych specyfikacji zaworu w bardzo nowoczesnej technice i z zachowaniem najwyższych standardów jakości. 100% naszych wykończonych zaworów przemysłowych przechodzi testy – w ten sposób zapewniamy, że komponenty są indywdiualnie dostosowane, niezawodne i wydajne.
Identyfikowalność
Wszystko pod ręką: dzięki unikalnemu numerowi seryjnemu każdego zaworu w każdej chwili można śledzić stan zaworu przed dostarczeniem. Kod QR podany na zaworze umożliwia cyfrowy dostęp do informacji o zaworze.
Dla wszystkich branż
Nasza szeroka gama produktów pozwala na ich zastosowanie w wielu rodzajach sektorów przemysłu. Aby zawory HYDAC mogły być zastosowane także w układach mobilnych, HYDAC coraz częściej oferuje zawory przemysłowe o podwyższonej ochronie przed korozją (ZnNi).
Nasze rozwiązania Zaawansowana technologia zaworów dostosowana dla Twojego zastosowania
System modułowy spełniający standardy przemysłowe
Mamy właściwe rozwiązanie dla Ciebie do ciągłej regulacji natężenia przepływu lub ciśnienia w układzie: w naszym szerokim asortymencie zaworów proporcjonalnych znajdują się rozwiązania spełniające wymagania dotyczące histerezy, powtarzalności i prędkości. Nasza koncepcja produkcji pozwala nam zaoferować zawory standardowe w wielu wersjach napięcia oraz wersjach wtykowych elementów złącznych, a także z przemieszczeniem ręcznym.
Rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb
Zawsze jesteśmy gotowi wysłuchiwać naszych klientów – to jeden z naszych największych atutów. Nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie w technologii zaworów pozwala nam elastycznie reagować na życzenia dzięki naszemu modułowemu systemowi zaworów przemysłowych. W ten sposób tworzymy zindywidualizowane rozwiązania zaworów HYDAC do konkretnych zastosowań i współpracujemy z Tobą, aby zapewnić innowacyjne rozwiązania dla poszczególnych wyzwań w maszynie.
Nasz asortyment produktów Elastyczne – na miarę – wytrzymałe. Poznaj nasze rozwiązania
Zawory kierunkowe firmy HYDAC
Wybieraj spośród naszych zaworów kierunkowych HYDAC o rozmiarach znamionowych od 6 do 32 z szeroką gamą opcji konstrukcyjnych, takich jak wersje low wattage, soft-shit i Atex oraz wersje z monitorowanie pozycjonowania przełączania.
Znajdź odpowiedni do swoich potrzeb zawór kierunkowy korzystając z naszego narzędzia do wyboru zaworów.
Zawory proporcjonalne HYDAC
Gama zaworów proporcjonalnych HYDAC obejmuje zawory kierunkowe, ciśnieniowe oraz regulujące przepływ. Opcjonalnie proporcjonalne zawory kierunkowe są również dostępne z systememami pomiaru pozycji liniowej i OBE.
Zawory logiczne firmy HYDAC
Dwukierunkowe zawory logiczne stosowane w hydraulicznych układach sterowania o dużych przepływach. Nasze produkty można dostosować do wielkości systemu, są to nominały 16, 25, 32, 40, 50, 63 i 80.
Zawory sterujące firmy HYDAC
Zawory sterujące HYDAC 4/3 z serii C4WERE 6 są szpulowymi tłokowymi zaworami kierunkowymi bezpośredniego działania, sterowanymi elektrycznie. Zawór sterujący jest obsługiwany elektromagnesem sterującym zanurzonym w oleju.
Zawory międzypłytowe HYDAC
Zawory międzypłytowe HYDAC o rozmiarach znamionowych 6-25 umożliwiają modułową budowę sterowania hydraulicznego w postaci zespołu zaworów montowanych w stos. Dostarczane są jako zawory redukcyjne ciśnienia i przelewowe do regulacji ciśnienia oraz jako zawory dławiące lub regulatory przepływu z zaworem obejściowym przeciwzwrotnym do kontroli przepływu.