HYDAC – Państwa partner w zakresie indywidualnych rozwiązań hydraulicznych w systemach recyklingu W jaki sposób można zoptymalizować prasy do belowania za pomocą kompaktowych i wydajnych zasilaczy hydraulicznych?

Zanurz się w świecie indywidualnych rozwiązań hydraulicznych do systemów recyklingu! HYDAC jest idealnym partnerem, jeśli potrzebne są indywidualne konstrukcje dostosowane do specjalnych wymagań. Nasi doświadczeni inżynierowie oraz technicy wspierają w planowaniu, wdrożeniu i rozruchu systemów hydraulicznych oraz zapewniają optymalną wydajność i efektywność systemów recyklingu. Czerp korzyści z naszego wieloletniego doświadczenia oraz naszej szerokiej wiedzy w branży hydraulicznej i pracuj z nami, aby wznieść swój system recyklingu na wyższy poziom!

Optymalizacja pras do belowania za pomocą kompaktowych i wydajnych zasilaczy hydraulicznych

HYDAC oferuje indywidualne rozwiązania hydrauliczne w systemach recyklingu. Nasi inżynierowie opracowują indywidualne konstrukcje dostosowane do wymagań. Wspieramy w planowaniu, wdrażaniu i rozruchu systemów hydraulicznych oraz zapewniamy optymalną wydajność.

Optymalizacja pras do belowania za pomocą kompaktowych i wydajnych zasilaczy hydraulicznychHYDAC – Państwa partner w zakresie indywidualnych rozwiązań hydraulicznych w systemach recyklingu

Redukuj, używaj ponownie, przeznaczaj do recyklingu – to motto zarządzania materiałami w obecnym czasie. Recykling materiałów rezydualnych i materiałów odpadowych odgrywa szczególnie ważną rolę w zrównoważonym rozwoju i ochronie środowiska. Kluczowe zastosowania pras do belowania to tworzenie większej przestrzeni poprzez redukowanie ilości materiałów odpadowych przeznaczonych do recyklingu – to oszczędza koszty, upraszcza przemieszczanie oraz minimalizuje nakład pracy w trakcie transportu.
Aby spełnić zwiększone wymagania, zastosowanie należy stali optymalizować. Stosowanie mniejszych zbiorników, minimalizowanie rozmiarów systemu lub redukcja mocy napędy, rozpraszania mocy i wykorzystania oleju hydraulicznego – chęć korzystania z zastosowań, które rozwijają się najbardziej efektywnie. Nie tylko ze względu na wzrost kosztów połączeń i kosztów energii. Wyzwania, na które HYDAC ma idealną odpowiedź. Na przykładzie jednego z klientów pokażemy dokładnie, jak może wyglądać indywidualnie dopasowane rozwiązanie hydrauliczne w prasie.

Świat potrzebuje niezawodnych i wydajnych systemów recyklingu – HYDAC dostarcza idealne rozwiązanie hydrauliczne!

W ramach modernizacji serii maszyn na bardziej wydajne serie producent pełnych systemów recyklingu - skupiając się na poziomych prasach do belowania - szukał zasilacza hydraulicznego, który byłby jak najbardziej kompaktowy i energooszczędny.  
Ze względu na nasze wieloletnie doświadczenie i sprawdzony oraz przetestowany asortyment produktów firma HYDAC zyskała kontrakt na opracowanie tego zasilacza hydraulicznego. Cel: szczególnie szybka i niezawodna maszyna z krotkami czasami cyklu / dużą przepustowością materiału. Ponadto klient chciał pełnego zasilacza hydraulicznego zgodnie z zasadą „wszystko z jednego źródła”, aby ochronić zasoby takie jak olej hydrauliczny oraz zredukować czas instalacji i koszty produkcji własnej.

Indywidualny zasilacz hydrauliczny HYDAC z pompami osiowo-tłoczkowymi do pras do belowania 120 t

Powodzenie projektu w szczególności zależało od przejrzystego zarządzania i komunikacji dwukierunkowej. Po intensywnych rozmowach eksperci HYDAC określili wymiary zasilacza hydraulicznego oraz wymagania techniczne dla sterowania prasy.
Po symulacji konkretnego procesu roboczego prasy do belowania i obliczeniu czasu cyklu precyzyjna wiedza na temat konkretnego procesu roboczego umożliwiła regulację napędu pompy w powiązaniu z mocą silnika, aby idealnie dopasować się do metod pracy prasy. Zamiast dwóch pomp zębatych zębate o zazębieniu wewnętrznym potrójnym nasi specjaliści wybrali dwie kompaktowe jednostki napędowe, każda złożona z jednej pompy osiowo-tłoczkowej HYDAC PPV100S-180 z kontrolerem mocy i niewielkiej pompy zębatej o zazębieniu wewnętrznym montowanej kołnierzowo do wiązania przewodów. To oznacza, że liczba pomp została zredukowana, ale ogólne natężenie przepływu nie zmieniło się. Dzięki późniejszej symulacji przepływu w zbiorniku hydraulicznym w połączeniu z filtrami HYDAC Air-X byliśmy w stanie znacznie ograniczyć rozmiar zbiornika , zapewniając lepszą separację powietrza i dłuższą żywotność komponentów. Nasz kompaktowy blok sterowania prasą został specjalnie zaprojektowany dla tej maszyny zgodnie ze specyfikacjami klienta.

Indywidualnie rozwiązanie HYDAC wykroczyło nawet poza cele naszego klienta!

Dzięki pompom osiowo-tłoczkowym ze sterowaniem elektrycznym, które pozwoliły na efektywne wykorzystanie natężenia przepływu pompy / mocy silnika w całym zakresie ciśnienia, średnie zużycie mocy znacznie ograniczono w porównaniu do oryginalnego rozwiązania z pompą zębatą o zazębieniu wewnętrznym potrójnym, bez żadnych zmian przepływu pompy! Znamionowa moc silnika spadła z 2x 37 kW do 2x 30 kW. Dzięki optymalizacji zbiornika zmniejszyliśmy zbiornik oleju o nie mniej niż 40% z 2500 do 1400 litrów – pozwoliło do klientowi oszczędzić 1100 litrów oleju hydraulicznego, 466 kg stali, a tym samym łącznie 4100 kg CO2. Kosztowne straty mocy w obiegu zostały również obniżone o 6,0 kW przez zmianę pomp zębatych o zazębieniu wewnętrznym na pompy osiowo-tłoczkowe o zasilaniu elektrycznym, co przełożyło się na oszczędność około 13 000 kWh elektryczności rocznie w pracy trójzmianowej.  
Dzięki temu zoptymalizowanemu, zredukowanemu czasowi cyklu eksperci HYDAC umożliwili również znaczny wzrost produktywności na poziomie 18%.
 
Jak widać na tym przykładzie, w przypadku prasy do belowania lub każdego innego zastosowania HYDAC wspiera w optymalizacji maszyny w każdej fazie projektu. Skontaktuj się z naszymi ekspertami branżowymi, aby uzyskać poradę.

Twoje korzyści

Dostosowane, indywidualne, indywidualnie dopasowane, według potrzeb

Rozwiązania szyte na miarę

Nasi specjaliści z firmy HYDAC opracowują dostosowane do potrzeb instalacje dla Państwa zasilaczy hydraulicznych, jak również inne komponenty i rozwiązania.

Produktywność, wydajność, wydajność, dostępność

Zwiększenie produktywności

Znacznie zwiększ wydajność swoich systemów recyklingu i oszczędzaj pieniądze.

Ochrona zasobów, zrównoważony rozwój, ekonomiczne, odnawialne

Ochrona zasobów

Czy to olej hydrauliczny, woda czy energia – nasze rozwiązania w sposób zrównoważony chronią Państwa zasoby.

Wydajność energetyczna, straty mocy, wydajność, strata mocy

Efektywność energetyczna

Zmniejszamy straty mocy - zwiększ swoją efektywność energetyczną już teraz.

Standaryzacja

Ogranicz asortyment swoich komponentów przez zarządzanie wariantowe.

Zawsze chętnie służymy radą!

Skontaktuj się z zespołem specjalistów HYDAC i umów się dzisiaj na konsultacje!

Wyślij wiadomość e-mail teraz!

Zobacz więcej artykułów

Optymalizacja pras do belowania złomu za pomocą kompaktowych i wydajnych zasilaczy hydraulicznych

Sterowanie prasą HYDAC w konstrukcji hybrydowej

Ochrona zasobów w układach chłodziwa z wydajnym zarządzaniem chłodziwem