Zasilacz hydrauliczny.

Do generowania energii elektrycznej w maszynach rolniczych

Wydajne stosowanie zasilania hydraulicznego: dzięki zasilaczowi hydraulicznemu HYDAC można przekształcić nadmiar mocy hydraulicznej na energię elektryczną. Pozwala to na generowanie autonomicznego zasilania elektrycznego i poszerzenie w maszynie rolniczej bardzo ograniczonego widma zasilania elektrycznego.

Polegaj na naszym zasilaczu hydraulicznym do przekształcania mocy hydraulicznej na energię elektryczną

Precyzyjne rolnictwo Większe wymagania elektryczne zwiększają precyzję

Wszyscy, którzy oszczędzają zasoby, działają nie tylko w interesie ochrony środowiska. Wynika to z tego, że dokładne zarządzanie polami i gospodarstwem oszczędza pieniądze oraz cenny czas. Rolnicy coraz bardziej polegają na precyzyjnych uprawach, aby chronić nasiona i produkty opryskiwania oraz rozprowadzać je z dużą precyzją. Jednak precyzja wymaga przede wszystkich jednej rzeczy: wysokiej gęstości mocy.

Elektryfikacja Wysokie koszty i dużo czasu oraz wysiłku dla energii elektrycznej

Elektryfikacja maszyn rolniczych coraz bardziej nabiera rozpędu. To jest kolejny powód, dla którego zapotrzebowanie na energię elektryczną gwałtownie wzrasta. Wszystkie odbiorniki elektryczne na sprzęcie rolniczym są często zasilane energią przez alternator i akumulator ciągnika. Aby przekazać energię elektryczną do naczepy, trzeba liczyć się z wysokimi kosztami oraz dłuższym czasem i większym wysiłkiem.

Nasze unikalne rozwiązanie: zasilacz hydrauliczny marki HYDACEfektywnie wykorzystuj moc hydrauliczną

Rozwiązania konwencjonalne

W obecnych maszynach rolniczych maksymalne zasilanie ciągnika jest całkowicie wyprowadzane. W niektórych pojedynczych przypadkach klienci mają do czynienia z kosztownymi konstrukcjami własnymi. Jednak nie musi tak być – firma HYDAC opracowała optymalne rozwiązanie do tego.

Zwiększ swoje ograniczanie zasilanie elektryczne maszyny rolniczej dzięki rozwiązaniu HYDAC

Zasilany przez silnik hydrauliczny nasz generator HYDAC przekształca moc hydrauliczną na energię elektryczną. Zintegrowany kontroler zasilania reguluje moc według obciążenia elektrycznego odpowiednio do potrzeb. Olej jest doprowadzany przez ciągnik przez zmienną lub stałą pompę wyporową. Wcześniejszy blok sterowania hydraulicznego reguluje prędkość obrotową przy pomocy opcjonalnego obwodu czułego na obciążenie.

W ten sposób wydajnie wykorzystywany jest istniejący nadmiar mocy hydraulicznej, tworząc stabilne zasilanie elektryczne maszyny rolniczej.

To robi różnicęTwoje korzyści z zasilacza hydraulicznego z HYDAC

Bezobsługowy system sprzęganiaOszczędzaj czas i wysiłki oraz zwiększ niezawodność maszyny

W przypadku napędu pasowego lub skrzyni biegów – istniejące rozwiązania wymagają dużej konserwacji i są nieprzewidywalne. Nasz nowo zaprojektowany napęd bezpośrednio oferuje na to rozwiązanie: dzięki elastycznemu sprzęgłu kłowemu zapewniamy maksymalną możliwą niezawodność. Prace konserwacyjne również należą do przeszłości.

Zintegrowany regulator ładowania Efektywnie wykorzystuj energię hydrauliczną dla obciążeń szczytowych

Efektywnie wykorzystuj energię dla obciążeń szczytowych: generator reguluje prąd ładowania do akumulatora całkowicie automatycznie. Zintegrowany regulator ładowania zapewnia tymczasowe przechowywanie nadmiaru energii w wydajny sposób. Rozmiar akumulatora można również dobrać odpowiednio do zastosowania.

Zainstalowano w sposób gotowy do podłączenia Czerp korzyści z naszej inteligentnej koncepcji instalacji typu plug & play

Inteligentna koncepcja instalacji oraz bardzo kompaktowa konstrukcja umożliwiają umieszczenie komponentów systemowych na maszynie w różny sposób. To oznacza, że generator, akumulator i ochronę bezpiecznika elektrycznego można umieścić całkowicie niezależnie od siebie.

Do pobrania

Zawsze chętnie służymy radą!

Skontaktuj się z zespołem specjalistów HYDAC i umów się na konsultacje już dziś!

Umów się na konsultacje