Zarządzanie narzędziami HYDAC: do łatwego i elastycznego zarządzania mocowaniem
Odkryj teraz rozwiązania systemowe HYDAC do wielofunkcyjnych nośników sprzętu
Dostarczanie i ochrona narzędzi napędzanych hydraulicznie i osprzętu nie tylko różnią się między producentami. Różnią się również w modelach. Sterowanie systemu szybkowymiennego musi być indywidualnie dostosowanie do używanego typu i rozmiaru. HYDAC oferuje elastycznego rozwiązanie do zarządzania narzędziami: od zaworów sterujących do elastycznych dodatkowych konfiguracji obwodów i indywidualnej ochrony ciśnieniową w połączeniu z oddzielnym powrotem zbiornika do sterowania systemami szybkowymiennymi. Wielofunkcyjność w centrum uwagi: czytaj więcej o tym tutaj, jak to wygląda.
Systemy HYDAC kładą fundament pod zarządzanie osprzętem
Jedna maszyna, wiele możliwości: zoptymalizuj maszynę mobilną za pomocą układów hydraulicznych HYDAC do osprzętu i dodatkowych obwodów. Odkryj teraz nasze rozwiązania.
Bezpieczny, energooszczędny, łatwy w użytkowaniu: czy Twój nośnik sprzętu spełnia te wymagania?
Zmniejsz złożoność, przestrzeń montażową i koszty
Maszyny mobilne są stosowane do wielu różnych funkcji. Dodatkowe obwody hydrauliczne do różnych konfiguracji często wymagają wysokiego natężenia przepływu, czyli dużych zaworów i bloków sterowania. Czynniki, które zajmują cenną przestrzeń montażową i ciężar. Dlatego tym ważniejsze są rozwiązania do zarządzania narzędziami lżejsze, mniejsze i o niewielkich stratach.
Standardowe, a teraz elastyczne
Maszyny mobilne mają wiele zastosowań. Jednak różnorodność opcji konfiguracji przekłada się na dużą liczbę wariantów zaworów. Powoduje to zapotrzebowanie na standardowe i zmienne systemy, które elastycznie jeszcze lepiej przystosowują się do parametrów maszyny w sposób łatwy dla użytkownika. Polegaj na inteligentnych systemach, które powodują, że zarządzanie osprzętem jest tak wygodne i elastyczne jak to możliwe.
Nasze rozwiązanie: indywidualna ochrona ciśnieniowa w kompaktowej konstrukcjiCzerp korzyści z naszych systemów i komponentów to użytkowania swojego osprzętu
Kontrola ciśnienia proporcjonalnego do dodatkowych obwodów z pomocniczym manometrem upustowym HYDAC
Bardzo niewielkie wycieki z zaworów oraz duży zakres funkcji: nasz blok sterowania do indywidualnej ochrony ciśnienia w dwóch połączeniach narzędzi stanowi optymalne rozwiązanie dla Twoich wymagań. To oznacza, że uzyskujesz system, który ma szeroki zakres opcji sterowania mimo standardowej konstrukcji.
Cecha wyróżniająca: proporcjonalny ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zoptymalizowany do zastosowania w wersji zabezpieczonej w razie usterki. Niewielkie wycieki i niski współczynnik delta p cyklu zapewnia energooszczędność oraz bezpieczne użytkowanie osprzętu. Siłowniki do osprzętu są utrzymywane w pozycji, a olej przepływający wstecz jest prowadzony do zbiornika z niewielką ilością strat. Oznacza to, że osprzęt reagujący czule na ciśnienia wsteczne (takie jak młoty hydrauliczne) jest również chroniony.
Funkcja, na których można polegać:
- Ochrona ciśnienia proporcjonalnego do 420 barów w opadającą krzywą p-I (zabezpieczenie w razie usterki) oraz mechanicznie regulowanym ciśnieniem maksymalnym
- Funkcja szczelności zaworu
- Rozmiar znamionowy 20 umożliwia prędkości przepływu do 600 l/min
- W razie potrzeby należy oddzielić opróżnianie oleju pilotowego dla funkcji proporcjonalnej niezależnie od ciśnienia rozładowania
- Dwa zawory proporcjonalne do indywidualnej ochrony dwóch portów pomocniczych
Liczba funkcji połączona w kompaktowym bloku sterowania: zalety
Inne systemy i komponenty HYDAC do wielofunkcyjnych nośników sprzętu
Hydrauliczne elementy sterujące do dodatkowych obwodów z zaworem typu load sensing LCX-6 HYDAC
Kompaktowy i opłacalny: modułowy system zaworów LCX-6 Zawór typu load-sensing HYDAC jest bardzo dobrze przystosowany do różnych typów dodatkowych sprzętu we wszystkich rodzajach maszyn mobilnych, takich jak koparki lub ładowarki kołowe. Sterowanie kilkoma dodatkowymi obwodami z dużą elastycznością i zwiększenie opcji połączeń dla sprzętu. Jednocześnie rozwiązanie oferuje maksymalną elastyczność i łatwą integrację w produkcji seryjnej.
Elementy sterujące do systemów szybkowymiennych
Komponenty hydrauliczne niezawodne i o niskim zużyciu: polegaj na kompaktowej konstrukcji obudowy do użytkowania różnych systemów szybkowymiennych. Blok sterowania HYDAC do doprowadzania do szybkozłącza zapewnia prostotę i elastyczność adaptacji systemu. Zoptymalizowane pod względem wycieków sterowania ma mocniejszym system elektromagnetyczny, co przekłada się na znacznie mniejszą podatność na zanieczyszczenia.
W przypadku opłacalnego rozwiązania do maszyn kompaktowych lub układu sterowania o dużej wydajności do dużych maszyn o wysokich wymaganiach - nasz szeroki asortyment produktów pozwala nam znaleźć indywidualne rozwiązanie również dla Twojej maszyny. Skontaktuj się z nami w sprawie swojego projektu.