Z elementem montażowym kabli HYDAC na pewno zajdziesz daleko
Dla zapewnienia optymalnego utrzymania kabli w turbinach wiatrowych
Nie w cieniu, lecz przed nim! System montażowy HYDAC jest innowacyjny, indywidualnie dostosowany i bezpieczny. Do elementów wznośnych lub pętli – HY-ROFLEX jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich znanych wyzwań w tym zastosowaniu. Jakość szyta na miarę zapewniająca maksymalną dyspozycyjność systemu. Dowiedz się więcej!
Kluczowe bezpieczeństwo turbin wiatrowych dzięki elastycznej, innowacyjnej technologii montażowej HY‑ROFLEX
Czy element montażowy kabli jest naprawdę zabezpieczony przed zwarciami i zagrożeniem pożarowym?
Szeroki zakres rozwiązań na rynku – HYDAC dostarcza innowacyjną technologię montażową
Od prostych wiązek kablowych i systemów drabin po komponenty frezowane wykonane z plastiku lub drewna – z technologią montażową do turbin wiatrowych nic nie jest niemożliwe. Wszystkie rozwiązania tradycyjne mają wspólne cechy:
- Za mało luźnych części utrudniają montaż.
- Kable zsuwają się, ponieważ nie ma stałego naprężenia wstępnego.
- Kable są uszkodzone, powodując zwarcia.
- Ochrona przeciwpożarowa często nie jest zapewniona.
Dajemy Ci wiatr w żagle, jakiego potrzebujesz: najwyższej klasy elementy montażowe kabli do turbiny wiatrowej
Jeśli i jeżeli konieczne jest bezpieczne ułożenie kabli: HYDAC ma rozwiązanie! Nasz system modułowy jest idealnie przystosowany do montażowych elementów wznośnych w wieżach i kablach w pętli. Dzięki naszemu dużemu zakresowi elementów montażowych jesteśmy w stanie zapewnić indywidualną, szytą na miarę produkcję, nawet w krótkim czasie.
Radzimy sobie z Twoimi wyzwaniami w branży energii wiatrowej z doskonałą elastycznością. Wszystkie komponenty mogą być łączone i modyfikowane na żądanie. Bezpieczeństwo jest jednym z naszych największych priorytetów: zapobiega się zagrożeniom zwarcia i pożarowym – turbina wiatrowa jest bezpieczna dzięki HY‑ROFLEX!
Trwała i bezpieczna technologia montażowa do turbin wiatrowych
Elementy montażowe kabli HYDAC do elementów wznośnych
Szybka i łatwa instalacja kabli w wieżach poziomych i pionowych – półokrągły element montażowy wiązki kablowej HY‑ROFLEX i pasy seryjne są elementem systemu różnych wsporników montażowych do zabezpieczania kabli zasilania i kabli doprowadzających w turbinach wiatrowych.
Elementy montażowe kabli do pętli HYDAC
Obowiązek dla optymalnego rozmieszczenia kabli: technologia montażowa gwiazdy i stałej gwiazdy HY‑ROFLEX optymalizuje prowadzenie kabli od gondoli do wieży. Koniec ze skręcaniem i plątaniem – doskonałe utrzymanie minimalizuje zużycie izolacji kablowej.