Wyższy poziom bezpieczeństwa & elastyczność: dzięki systemom kamer HYDAC dla maszyn mobilnych
Zmniejszenie kosztów projektowania przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności maszyny
Systemy wspomagania mają zasadnicze znaczenie dla wydajności i bezpieczeństwa nowoczesnych maszyn mobilnych. Ponadto dzięki przyszłościowej architekturze systemu można łatwo integrować nowe technologie, wdrażać nowe funkcje i krok po kroku zwiększać wydajność maszyny. Firma HYDAC może w tym pomóc i oferuje rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, które łączą systemy, komponenty i wiedzę specjalistyczną. Nasze systemy kamer cyfrowych rozszerzają pole widzenia maszyn, umożliwiając jednocześnie integrację inteligentnych funkcji wspomagających, które optymalizują procesy robocze. Dowiedz się więcej o zaletach naszych innowacyjnych systemów wspomagania kierowcy.
Niezależnie od tego, czy jest to produkt katalogowy, czy rozwiązanie niestandardowePorozmawiaj z nami o swoim systemie wspomagania wykorzystującym kamery
Kamery, interfejsy HMI i aplikacje, standardowe lub dostosowane do Twojej maszyny: HYDAC jest po Twojej stronie jako niezawodny partner w rozwoju. Tworzymy zarówno standardowe, jak i niestandardowe systemy kamer i systemy wspomagania kierowcy, które można elastycznie dostosować do maszyny i jej zadań.
Porozmawiaj z naszymi ekspertami o swoim systemie monitorowania z kamerami już teraz.
Systemy wspomagania wykorzystujące kamery dla maszyn mobilnych – nasze komponenty dla Twoich rozwiązań
Zoptymalizuj wydajność swojej maszyny dzięki systemom, komponentom i wiedzy specjalistycznej firmy HYDAC. Oprócz zamkniętych systemów monitorowania z kamerami oferujemy również komponenty i moduły rozwiązań, które można elastycznie łączyć w celu tworzenia niestandardowych systemów kamer do maszyn budowlanych, rolniczych i innych maszyn mobilnych.
Stworzenie tego typu systemów może być często skomplikowane. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy i wsparciu umożliwiamy ich wdrożenie w sposób wydajny, a przede wszystkim ukierunkowany na konkretne cele. Pozwala to na stopniowe wprowadzanie nowych funkcji wykorzystujących kamery. Oznacza to, że Twoja maszyna może już teraz korzystać z przyszłościowych technologii, pomagając Ci sprostać stale zmieniającym się wymaganiom rynku.
Szybki sukces: moduły systemowe i moduły rozwiązań dla szerokiego zakresu funkcjiZnajdź odpowiedni system kamer dla swojego zadania i aplikacji z HYDAC
Niezależnie od tego, czy chodzi o system kamer, czy system wspomagania dla maszyny budowlanej, rolniczej czy maszyny leśnej, maszyny mobilne są tak różnorodne, jak wymagania i zastosowania, dlatego firma HYDAC oferuje szeroką gamę systemów i rozwiązań. Oznacza to, że możesz liczyć na rozwiązanie dostosowane do Twoich wymagań. Zapraszamy do zapoznania się z przykładami naszych systemów.
Rozszerzenie pola widzenia i wymiana lusterek
Po prostu dostosuj nasze systemy rozszerzania pola widzenia do potrzeb i szczególnych cech swojej maszyny – tak, aby spełnić oczekiwania klientów, a także wymogi prawne, takie jak ECE R46 (wymiana lusterek) lub StVZO §35b ust. 2 (ruch poprzeczny).
Poznaj więcej przykładów zastosowań.
Sieci wizyjne kamer typu Plug & Play
Elastyczna sieć kamer
Wykorzystaj zalety sieci Ethernet i połącz w sieć cały park maszynowy. Dzięki technologii Ethernet można połączyć dowolną liczbę kamer z dowolną liczbą interfejsów HMI w celu utworzenia sieci. Można na przykład połączyć w sieć kamery zamontowane na osprzęcie z pojazdem holowniczym lub przesyłać dane obrazu z maszyny do maszyny.
Dynamiczne wyświetlanie pasa ruchu i nakładek
Zobacz więcej, zrozum więcej
Funkcjonalność naszego systemu monitorowania z kamerami wykracza poza zwykłe obrazowanie. Nakładając pomocne dodatkowe informacje, takie jak pas ruchu, linie odniesienia lub zmieniające się struktury, uzyskasz bardziej kompleksowy obraz swoich procesów. Pozwala to rozpoznać potencjalne zagrożenia na wczesnym etapie i zwiększyć wydajność maszyny.
Wszechstronne widzenie
Zoptymalizowane widoki dla maksymalnej wydajności
Bloki funkcyjne HYDAC umożliwiają połączenie kilku strumieni wideo w jeden obraz o wysokiej rozdzielczości. Umożliwia to uzyskanie widoku 360° maszyny i pomaga w szybkim rozpoznawaniu potencjalnych przeszkód i zagrożeń.
Dynamiczna korekta obrazu i kontekstowe widoki kamery
Niestandardowe dostosowanie obrazu do każdej sytuacji
Z łatwością dostosuj obraz z kamery systemu wspomagania kierowcy HYDAC do konkretnych wymagań. Niezależnie od tego, czy chodzi o powiększenie, zmianę kąta widzenia czy przełączenie na widok z góry, nasza technologia zapewnia optymalny widok, który dynamicznie dostosowuje się do prędkości pojazdu, biegu i innych parametrów.
Wideo & obraz w chmurze oraz rejestratory zdarzeń
Przejrzysta dokumentacja zdarzeń
Doposaż swoją maszynę w czarną skrzynkę z czujnikiem przyspieszenia. Cyfrowe systemy kamer HYDAC umożliwiają rejestrowanie danych obrazu, które dostarczają cennych informacji w razie wypadku. Niezależnie od tego, czy będą to pojedyncze obrazy, czy ciągłe wideo, wszystkie dowody są na wyciągnięcie ręki.
Cyfrowa kamera Ethernet HVT 1100: klucz do szerokiej gamy rozwiązań i koncepcji systemowych
Dzięki przetwornikowi obrazu i procesorowi najnowszej generacji cyfrowa kamera Ethernet HVT 1100 umożliwia niezawodne monitorowanie procesów roboczych.
- Przetwornik obrazu HDR najnowszej generacji (1,3 Mpix) zapewniający wyjątkową wydajność, nawet przy słabym oświetleniu
- Kompatybilność z niemal wszystkimi typami monitorów dzięki interfejsowi Ethernet, protokołom RTP i AVB, kompresji MJPEG i H.264 oraz obsłudze ISO 17215
- Łatwa integracja elektryczna i mechaniczna
- IP6K9K, spełnia standardowe wymagania środowiskowe i EMC dla maszyn mobilnych
- Opcje:
- Pole widzenia (obiektyw): 180°/120°/90°/60°/30°
- Protokół interfejsu: 100Base-TX (Ethernet przemysłowy) lub 100Base-T1 (szeroki zasięg)
- Warianty złączy wtykowych możliwe na zamówienie
- Dostępne niestandardowe oprogramowanie sprzętowe
Więcej informacji na temat wszystkich danych technicznych można znaleźć w naszym katalogu produktów.
Dodatkowe komponenty do wysokowydajnych systemów kamer cyfrowych
Wyświetlacze HYDAC/TTControl Vision 3
Vision 3 to najnowocześniejszy interfejs obsługowy zaprojektowany do użytku w złożonych systemach pojazdów. Jego wytrzymała konstrukcja i intuicyjny interfejs obsługowy umożliwiają wydajne sterowanie i monitorowanie nawet w trudnych warunkach. Zintegrowane układy elektroniczne o wysokiej wydajności zapewniają szybkie przetwarzanie danych i elastyczne dostosowanie do indywidualnych wymagań.
Przełączniki Ethernet HYDAC/TTControl
Przełączniki Ethernet HYDAC/TTControl są dostosowane do użytku w maszynach mobilnych, które w coraz większym stopniu korzystają z wysokowydajnych sieci. W przeciwieństwie do klasycznej magistrali CAN nasze przełączniki zapewniają przepustowość niezbędną do przesyłania dużych ilości danych z nowoczesnych czujników. Z łatwością podłącz dużą liczbę kamer i innych urządzeń oraz korzystaj z elastycznej i przyszłościowej struktury sieci.
Łączność HYDAC/TTControl
Szybko i łatwo połączysz swój pojazd z ulubioną usługą w chmurze: nasze rozwiązania łączności działające na całym świecie to odpowiednie rozwiązanie typu plug-and-play – od prostego monitorowania danych maszyny po zaawansowane zastosowania, bez żadnego wysiłku związanego z programowaniem. Możesz także liczyć na łączność bezprzewodową z niezawodnymi funkcjami WLAN i Bluetooth lub wariantem 4G.
HYDAC/TTControl Fusion
Integracja sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego: nowoczesna platforma obliczeniowa Fusion z wieloma interfejsami oferuje szeroki zakres możliwości, niezależnie od tego, czy chodzi o przetwarzanie obrazu, jednostkę operacyjną czy bramę do usługi w chmurze. Dzięki dużej mocy obliczeniowej i zintegrowanemu akceleratorowi AI można kontrolować dużą liczbę monitorów jednocześnie.
Tworzenie oprogramowania HYDAC MATCH
Certyfikowany przez TÜV pakiet oprogramowania MATCH pomaga efektywnie opracowywać i obsługiwać oprogramowanie sterujące dla maszyn mobilnych. Intuicyjne moduły umożliwiają szybkie i łatwe tworzenie przyjaznych dla użytkownika interfejsów obsługowych.