Wydajne rozwiązania do sprężania powietrza i rozszerzania
Uzyskaj redukcję oleju dzięki innowacyjnemu odgazowaniu systemów smarowania. HYDAC – Twój partner w zakresie wydajnych rozwiązań.
Pomoc przy sprężaniu i rozprężaniu powietrza z wahaniami energii odnawialnejInnowacyjne odgazowanie systemu smarowania umożliwia redukcję o 75% ilości wykorzystanego oleju
Ze względu na globalną ekonomię unikanie odpadów podczas korzystania z energii i zasobów jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W kontekście przemysłowym wymaga to oszczędzania cieczy roboczych i wydłużania żywotności, między innymi poprzez lepsze uzdatnianie. Na przykład w systemach oleju smarnego cząstki, wnikające ciepło oraz wciągnięte powietrze muszą być usuwane z oleju przed powrotem do systemu. Celem jest zredukowanie ilości powietrza w oleju szybko i wydajnie. W HYDAC opracowaliśmy specjalną serię sit w tym celu. Ze względu na specjalną koncepcję odgazowania olejów < 50 cSt czas przebywania oleju w zastosowaniu może być skrócony z typowych sześciu-ośmiu minut do dwóch minut. W konsekwencji nie tylko rozmiar zbiornika i waga znacznie się zmniejszają – oszczędność cieczy zmniejsza wpływ środowiska i obniża koszty.
Nasza misja:
Twoja przewaga konkurencyjna dzięki innowacjomWydajne rozwiązania do akumulatorów sieciowych
Wiodący producent turbin rozszerzalnościowych i turbosprężarek skontaktował się z nami w kwestii specyficznych problemów powiązanych z tym tematem: firma została upoważniona przez start-up do zbudowania prototypu akumulatora sieciowego. Jeśli dostępna jest zrównoważona energia elektryczna, zasilana jest sprężarka ogrzewająca i sprężająca powietrze. To powietrze jest magazynowane. Jeśli potrzebna jest energia elektryczna, to powietrze zasila turbinę rozprężeniową z generatorem.
Dla start-upu ważne było dostarczenie szczególnie zrównoważonego rozwiązania. Ma to zastosowanie również do zintegrowanego systemu smarowania. Dlatego ciecz roboczą oleju należy zredukować do absolutnego minimum. Ponadto system smarowania powinien być w idealnym przypadku jak najtańszy i stanowić standardowe rozwiązanie. Dla naszego klienta to zlecenie było okazją wyróżnienia się wśród innych dostawców z tego sektora szczególnie zrównoważoną technologią.
HYDAC – rozwiązywanie problemów z wiedzą o zastosowaniach Dekady doświadczenia w idealnie dostosowanych rozwiązaniach
Na podstawie partnerstwa z producentami oryginalnego sprzętu klientowi zasugerowano podejścia zrównoważonego wykorzystania zasobów, które zostały już sprawdzone na rynku. Uwzględniono filtry z niskim spadkiem ciśnienia, które unikają rozładowania elektrostatycznego dzięki specjalnemu materiałowi, zapobiegającemu przedwczesnemu pogarszaniu jakości oleju. Zastosowano systemy chłodzące oleju i powietrza z napędami o zmiennej prędkości. Prędkość obrotową, a tym samym wydajność chłodzenia określone poprzez temperaturę oleju, oszczędzając bezpośrednio energię. Ponadto zaprezentowano innowacyjną koncepcję zbiornika HYDAC. Innowacja spotkała się z dużym zainteresowaniem naszego klienta. Kiedy klient otrzymał dane zlecenie kilka miesięcy później, inżynier odpowiedzialny za projekt skontaktował się z HYDAC.
Oprócz dziesięcioleci doświadczeń w zakresie systemów smarowania nasi eksperci branżowi HYDAC mają ugruntowaną szczegółową wiedzę na temat uzdatniania cieczy, tak jak wykonuje to centrum dbania o ciecze (FCC) firmy HYDAC. Szczególnie miło nam wykorzystywać to doświadczenie w przyszłościowych projektach tak właśnie ten. Strategia rozwiązywania problemów HYDAC: słuchamy klientów i wdrażamy praktyczną wiedzę, którą zgromadziliśmy. W tym przypadku projekt zbiornika został zaplanowany z naszą technologią sita Air-X oraz obszernymi symulacjami przepływu, a także przeprowadzono separację pęcherzyków powietrza. Zbiornik został zaprojektowany, aby umożliwić firmie HYDAC wykonanie pomiarów zawartości powietrza w oleju podczas użytkowania. Po dostarczeniu firma HYDAC połączyła system smarowania ze sprężarką w obszarze testowym klienta oraz przeprowadziła zaawansowane eksperymenty funkcjonującego połączenia.
Wynik
Na początku klient był sceptyczny, czy system zredukowany do takiego zakresu, będzie w stanie spełnić wymagania i preferencje. Nasz klient i klient końcowy byli jednak bardzo zadowoleni z wyniku. Podczas pierwszego rozruchu udało się zaoszczędzić 2400 litrów oleju w porównaniu z konwencjonalnymi systemami smarowania. Rozwiązanie strukturalne umożliwiło wykorzystanie pół tony mniej stali niż w zwykłych systemach. Tylko te dwa czynniki spowodowały, że początkowa inwestycja okazała się znacznie „odchudzona”, ale też tańsza o całe 14%. Ślad środowiskowy tego rozwiązania smarowania jest również efektowny: tylko przy początkowym rozruchu przy każdej wymianie potrzeba 2400 litrów oleju mniej. Odpowiada to oszczędności CO2 w wysokości 12,5 tony na wymianę oleju. Dzięki innowacyjnej zasadzie szybszego odgazowania systemu smarowania żywotność oleju zostaje również wydłużona, co oszczędza zasoby.
Powinna być możliwości udostępnienia skutecznego systemu sita innym klientom w branży.
Przed i po porównaniuWynikające oszczędności kosztów przy początkowej inwestycji oraz w kolejnych okresach wymiany oleju, a także lepszy ślad węglowy*
Twoje korzyści
* Fehrenbach, Horst et al. (2019): Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien für die stoffliche Nutzung von Biomasse im Rahmen des Blauen Engel. Teil 3: PROSA - Biobasierte Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten. [Wdrożenie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla wykorzystania materiałów biomasy w ramach Blauer Engel. Część 3: PROSA - Smary i cieczy hydrauliczne na bazie biologicznej.] Dessau-Roßlau: Federalne Ministerstwo Środowiska (German Federal Environmental Agency), s. 45.
Online: www.umweltbundesamt.de/publikationen/implementierung-von-nachhaltigkeitskriterien-fuer-1
Więcej informacji na stronie: