Wkłady filtracyjne HYDAC z ochroną jakości

Postaw na jakość i chroń swój układ

Niższe klasy czystości, mniejsza ochrona komponentów, krótszy okres użytkowania – to tylko kilka konsekwencji stosowania gorszych kopii wkładów. Efektem jest ryzyko dla bezpieczeństwa użytkowania, wpływa to również na dyspozycyjność maszyny. Mniejsza produktywność powoduje zwiększenie kosztów eksploatacji. Chroń maszynę i układy, używając oryginalnych wkładów filtracyjnych HYDAC – dostępnych z naszą zintegrowaną ochroną jakości przed kopiowaniem.

Ochrona jakości – zapobieganie usterkom układu powodowanym przez podrobione wkłady

Zmiana na elementy innych producentów może mieć istotne konsekwencjeUwaga na podróbki

Podobno w tańszych podrobionych wkładach często stosowane są tańsze materiały. Zamiast wysokiej jakości wielowarstwowych nośników z włókna szklanego stosowany jest zwykły papier. To powoduje, że bardzo dokładna filtracja z wysokimi wartościami separacji jest niemożliwa. W praktyce okazuje się, że w porównaniu z wkładem standardowym przez filtr może przedostać się do układu ponad 20 razy więcej zanieczyszczeń. Ponadto okres użytkowania podrobionego filtru wynosi połowę oryginalnego, ze względu na gorszą jakość materiału filtracyjnego. To oznacza, że wkłady trzeba wymieniać częściej.

Podróbki często nie są w stanie wytrzymać nawet niskich ciśnień różnicowych i szybko się psują – są one ściskane aż do wybicia zanieczyszczeń. Następnie przedostają się bez przeszkód na czystą stronę. Komponenty przestają mieć ochronę. Powoduje to nieprawidłowości w działaniu i gwałtowne awarie całego układu. Wybierz ochronę jakości, aby chronić produktywność swoich maszyn i układów – wbudowana ochrona przed podróbkami zapewnia doskonałą jakość oryginalnych wkładów filtracyjnych.

Dlaczego należy stosować tylko oryginalne wkłady filtracyjne HYDACZapewnione klasy czystości oraz wysokiej jakości ochrona komponentów

Chroń swoje komponenty przed zużyciem i zapewnij płynność działania układu – wkłady filtracyjne HYDAC dają taką możliwość. Idealna skuteczność filtra jest bowiem możliwa tylko przy stosowaniu obudowy w połączeniu z oryginalnymi elementami wymiennymi. Z naszymi wkładami filtracyjnymi można uzyskać najlepsze klasy czystości, nawet przy bardzo niskich ciśnieniach różnicowych.

Więcej informacji na temat wkładów filtracyjnych HYDAC

Korzyści Wkłady filtracyjne HYDAC z ochroną jakości

Podrobione wkłady filtracyjne powodują uszkodzenia następcze oraz przestoje maszyny, co zwiększa koszty eksploatacji.

Niższe koszty eksploatacji

Unikaj uszkodzeń swoich maszyn i przestojów spowodowanych przez gorsze podrobione elementy.

Oryginalne wkłady filtracyjne umożliwiają stabilizację procesów i zwiększają ogólne bezpieczeństwo użytkowania.

Większe bezpieczeństwo użytkowania

Polegaj na zapewnionych klasach czystości oraz długim okresie użytkowania – dzięki oryginalnym wkładom filtracyjnym HYDAC.

Wysokiej jakości ochrona komponentów oraz najlepsze klasy czystości poprawiają dyspozycyjność układu.

Większa dyspozycyjność układu

Zapewnij wysokie poziomy produktywności z wysokiej jakości ochroną komponentów oraz najwyższymi klasami czystości.

Kontakt z HYDAC

Nasi eksperci z przyjemnością doradzą w kwestii filtracji.

Zapraszamy do kontaktu