Fluid conditioning - pielęgnacja cieczy hydraulicznych
Czyste ciecze mają fundamentalne znaczenie dla niezawodnego działania systemu. Większość firm ma tego świadomość i przykłada dużą wagę do czystości oleju hydraulicznego, jego pielęgnacji (filtracji) oraz kontroli czystości. Ale kiedy medium hydrauliczne jest naprawdę „czyste”? Jakie są obecnie zalecenia dotyczące czystości cieczy w hydraulice? Nasi eksperci przygotują dla Was indywidualną analizę i stworzą strategię redukcji kosztów. Dowiedz się więcej!
Pielęgnacja olejów produktami firmy HYDAC - ochrona systemów hydraulicznych i smarnych
Wyzwania: poprawa dyspozycyjności oraz niezawodności systemów & przedłużenie żywotności komponentówWybór właściwej strategii zapewni najwyższą wydajność i bezpieczeństwo eksploatacji.
Zanieczyszczenie cząstkami stałymi, wtrącenia wodne oraz gazowe, a nawet zanieczyszczenia o konsystencji żelu, które można spotkać w układach hydraulicznych i smarnych - prowadzą do skrócenia żywotności oleju i komponentów oraz do trwałego uszkodzenia systemów i ograniczenia ich wydajności.
Z tego względu jest bardzo istotna kompleksowa pielęgnacja oleju z jednoczesnym monitorowaniem jego stanu.
Nasze rozwiązanie: fluid conditioning 4.0Digitalizacja działań związanych z utrzymaniem ruchu wymusza stosowanie inteligentnych i zaawansowanych rozwiązań
Aby system był w pełni wydajny i zapewniał pełne bezpieczeństwo, konieczne jest zastosowanie zaawansowanej strategii pielęgnacji olejów i prowadzenie stałego monitorowania on-line. Kompleksowe działania trwale poprawiają stan eksploatowanych cieczy hydraulicznych, znacząco przyczyniają się do zwiększenia dyspozycyjności maszyn i wpływają na obniżenie kosztów eksploatacyjnych (nierzadko możliwa jest redukcja kosztów eksploatacyjnych nawet o 30%).
Agregaty filtracyjne produkcji HYDAC wyposażone w inteligentne czujniki do monitoringu zapewniają wymagany stopień czystości oleju. Oferta naszych produktów jest ukierunkowana na zrównoważony rozwój i uwzględnia wszystkie komponenty oraz kompleksowe rozwiązania potrzebne do jego realizacji - właściwe rozwiązanie dla każdego zastosowania.
Usuwanie cząstek stałych
Zintegrowane z systemem systemy filtracji offline, dokładna filtracja zapewniają stałą, wysoką czystość oleju. Systemy filtracji HYDAC zapewniają, niezależnie od sposobu eksploatacji całego systemu, bardzo ekonomiczną filtrację i optymalne warunki pracy układu. Również w zastosowaniach dla maszyn mobilnych, przy obsłudze serwisowej oraz przy czynnościach obsługowo - konserwacyjnych, nasze rozwiązania HYDAC zapewniają filtrację bocznikową off-line oraz filtrację podczas wymiany olejów. Zastosowanie sprawdzonych czujników HYDAC, zapewnia optymalną ochronę systemu od pierwszego uruchomienia.
Poznaj naszą ofertę agregatów bocznikowych off-line do filtracji absolutnej.
Wkłady filtracyjne HYDAC z serii Dimicron DM
Nasza seria HYDAC Dimicron charakteryzuje się wysoką zdolnością zatrzymywania zanieczyszczeń. Konstrukcja i sposób wykonania tych wkładów pozwala na ich pracę w warunkach wysokich natężeń przepływu oleju - zapewniają zachowanie wysokich parametrów procesów filtracyjnych oraz utrzymania stałego, wysokiego poziomu czystości olejów.
Bocznikowe agregaty filtracyjne z serii OLF 5 produkcji HYDAC
Kompaktowe bocznikowe (Off-Line) agregaty filtracyjne HYDAC serii OLF 5 są dostępne w wielu wersjach. Niezależnie czy szukamy agregatu z zespołem pompowym, czy bez, czy w wersji do montażu na zbiorniku lub ze zintegrowanym pomiarem klasy czystości oleju - dla każdej aplikacji mamy odpowiednie rozwiązanie.
Bocznikowe agregaty filtracyjne z serii OLF 15/30/45/60 produkcji HYDAC
Nasze bocznikowe agregaty filtracyjne HYDAC z serii OLF 15/30/45/60 to niezawodne urządzenia do zastosowań stacjonarnych w układach hydraulicznych i smarnych o dużej objętości oleju. Opcjonalnie możliwa wersja agregatu ze zintegrowanym monitoringiem stanu oleju. Dowiedz się więcej!
Przenośny agregat filtracyjny z serii MobileFiltration MFU 15 firmy HYDAC
Przenośny agregat filtracyjny z serii MFU jest stosowany j do napełniania układów hydraulicznych, płukania małych instalacji oraz do filtracji w bocznikowej. Opcjonalnie możliwa wersja agregatu ze zintegrowanym monitoringiem stanu oleju, pomiar zgodny z normą ISO 4406
Agregat filtracyjny z serii FiltrationUnit OFX firmy HYDAC
Przenośny agregat filtracyjny z serii OFX umożliwia napełnianie i opróżnianie układów hydraulicznych. Ciśnienie robocze 45 barów oznacza, że może on być stosowany również do napełniania i odpowietrzania układów hydrostatycznych napędów przekładniowych i hydrauliki roboczej w obiegu zamkniętym.
Separacja cieczy i gazów
Czy to wtrącenia wodne, czy gazowe - w zależności od potrzeb nasze rozwiązania HYDAC wykorzystują najnowocześniejsze metody separacji zanieczyszczeń z oleju. Niezależnie od wybranej metody (to czy chodzi o metodę próżniową, metodę koalescencyjną czy absorpcyjną przez superabsorber), rozwiązania HYDAC umożliwiają efektywną separację wody wolnej i rozpuszczonej w oleju, a także gazów oraz powietrza z oleju. W połączeniu z wydajną filtracją bocznikową zapewniają optymalną ochronę układu hydraulicznego. Tworzymy rozwiązania, które spełniają wymagania specyfikacji producentów systemów.
Oddzielanie produktów degradacji oleju
Ponieważ nowoczesne oleje mają inne parametry bazowe, coraz częściej można spotkać na instalacjach olejowych się z osadami o konsystencji żelu, a nawet nagaru (tzw. Varnish). Szczególnie w maszynach o dużym obciążeniu cieczą oznacza to pojawienie się nowych rodzajów osadów, co znacząco zmienia sposób degradacji oleju. Jest to czynnik, który drastycznie zmniejsza zarówno żywotność komponentów, jak i produktywność.
Aby temu przeciwdziałać, firma HYDAC oferuje wydajne systemy separacji produktów degradacji oleju. Pozwala to w pełni wykorzystać potencjał systemu i zaoszczędzić cenne zasoby!
Do zastosowania w instalacjach hydraulicznych lub smarnych: program produktów HYDAC do separacji produktów degradacji oleju (tzw. Varnish)
Agregat filtracyjny z serii VarnishElimination Unit VEU-F firmy HYDAC
Do usuwania produktów degradacji oleju w postaci stałej lub o konsystencji żelowej: przyjazne dla użytkownika urządzenia VarnishElimination Units VEU są stosowane do pielęgnacji olejów mineralnych. Są one szczególnie skuteczne w usuwaniu produktów degradacji oleju z olejów mineralnych.
Agregat filtracyjny HYDAC VarnishElimination Unit VEU-I firmy HYDAC
Łatwe w obsłudze urządzenia serii VEU-I służą do przygotowania trudnopalnych cieczy hydraulicznych i smarnych na bazie estrów fosforanowych (HFD-R).
Skutecznie usuwają one kwasowe produkty rozpadu pochodzące z hydrolizy i/lub utleniania cieczy hydraulicznej oraz jony metali. W zależności od zastosowanych wkładów filtracyjnych można oddzielić wodę zawartą w oleju HFD-R.