Układy napędowe KineSys

Nowoczesne i inteligentne systemy napędowe firmy HYDAC KineSys - większa wydajność i mniejsza złożoność dzięki konstrukcji dopasowanej do potrzeb.

Inteligentne systemy napędowe HYDACOptymalny dla Waszych potrzeb napęd dzięki indywidualnie projektowanemu systemowi

Napędy elektromechaniczne i napędy hydrauliczne o zmiennej prędkości oferują bogatą różnorodność funkcji, możliwych do wykorzystania również w przyszłości. Proste, wydajne, ekonomiczne: zespół HYDAC KineSys opracuje optymalną i indywidualnie dopasowaną do Ciebie koncepcję napędu. Skorzystaj z naszego branżowego i technologicznego know-how oraz obszernego programu produktów. Stwórz własną indywidualną koncepcję napędu z firmą HYDAC!

HYDAC to doradca w zakresie wyboru właściwego systemu napędowego – hydraulicznego lub elektromechanicznego

Precyzja w ruchu! Przy doborze i projektowaniu systemów napędowych dla Państwa maszyn, zawsze kierujemy się najnowszym stanem wiedzy i chętnie dzielimy się naszym know-how. Szczególnie, jeśli wiele rzeczy można wykonać prościej, zwiększyć efektywność i ułatwić obsługę. Zacznij z firmą HYDAC Towarzyszymy Państwu w realizacji Waszych maszyn

Jak to dokładnie robimy, dowiecie się z naszej broszury, Dowiedz się więcej:

Pobierz broszurę

Wasze centrum kompetencji o systemach napędowych Doradztwo w zakresie różnych technologii oferowanych przez HYDAC KineSys

Kinematyka i systemy: HYDAC KineSys pomaga tworzyć maszyny przyszłości. Interdyscyplinarny zespół inżynierów hydrauliki, mechaniki, elektryki i specjalistów od automatyzacji pracuje nad złożeniem wszystkich elementów w całość. Od doradztwa dotyczącego szerokiego zakresu techniki i prostej integracji interfejsów między mechaniką, inżynierią elektryczną oraz hydrauliką, po bezpieczeństwo ludzi, maszyn i produktów. Korzystajcie z dłuższych okresów eksploatacji i mniejszych nakładów na utrzymanie ruchu – działając jednocześnie w sposób przyjazny dla środowiska.

Co oznacza dla nas praca z klientemOpracowujemy rozwiązanie ściśle dopasowane do Waszych potrzeb

Dajemy rozwiązania ściśle dopasowane do specyfiki Waszej działalności: HYDAC KineSys tworzy dedykowane systemy oparte na wysokiej jakości komponentach, nowoczesnych metodach symulacji i narzędziach inżynierskich oraz na głębokiej wiedzy z zakresu wszystkich rodzajów technologii napędów.  Dzięki stałej osobie kontaktowej, która zajmuje się wewnętrzną koordynacją w firmie, zapewniamy stałe wsparcie i szybkie wdrożenie.

Nasze rozwiązanie: gotowy do użycia podsystem HYDACOd wartości zadanej do rzeczywistego ruchu

Korzystaj z naszej wiedzy obejmującej wiele branż. Jesteśmy z Wami w trakcie wdrażania oraz zwracamy szczególną uwagę na współpracę z innymi elementami. Do czasu, aż wszystko będzie płynnie funkcjonować.

Przedstawcie nam Państwo wymagane funkcje, a my wspólnie z Wami wybierzmy właściwą konstrukcję systemu.

Kontakt

Skorzystaj z prostej, idealnie dostosowanej konstrukcji systemuLepsza funkcjonalność, niezawodność i bezpieczeństwo

Właściwe rozwiązanie wynika z harmonijnego powiązania różnych funkcjonalności. Optymalna konstrukcja systemu dopasowana do Waszej aplikacji jest jeszcze ważniejsza. Często pozwala to uzyskać lepszą funkcjonalność, niezawodność i bezpieczeństwo przy użyciu mniejszej liczby komponentów. Firma HYDAC, ze swoją wieloletnią wiedzą i doświadczeniem w różnych branżach pomoże Wam w wyborze optymalnego systemu napędowego:

Elektromechaniczna technika napędowa

System napędowy - teraz jeszcze prostszy: oparty na siłownikach elektromechanicznych firmy HYDAC jako dodatkowe uzupełnienie lub alternatywne rozwiązanie dla sił do 500 kN.

Napędy hydrauliczne o zmiennej prędkości

Hydraulika zredukowana do kluczowych elementów: przejście z konwencjonalnego układu systemu na układ systemu z hydrauliką o zmiennej prędkości zapewnia znaczne oszczędności mocy napędu.

Asortyment produktów i usługi firmy HYDAC Pomożemy wybrać właściwy system. Od indywidualnych produktów i prostych koncepcji napędu po indywidualne rozwiązania systemowe.

Siłowniki elektryczne HYDAC

Siłowniki elektryczne HYDAC nie wymagają obsługi serwisowej w całym okresie eksploatacji i dzięki rozwiązaniu Plug and Play wyróżniają się uproszczonym procesem pierwszego uruchomienia. Oferujemy rozwiązania odpowiednie do wyzwań, idealnie dostosowane do potrzeb - od prostych komponentów, poprzez dobór indywidualnych rozwiązań po kompletne układy napędowe wraz ze sterownikami, regulacją osi i uruchomieniem.

Więcej informacji o siłownikach elektrycznych HYDAC

Napędy hydrauliczne HYDAC o zmiennej prędkości

Nasze napędy hydrauliczne o zmiennej prędkości (DVA) są doskonałym przykładem symbiozy między hydrauliką a elektroniką. Zintegrowany, inteligentny sterownik napędu z dostosowanym do potrzeb sterowaniem w zamkniętej pętli, pozwala na  znaczne oszczędności energii. Standardowe rozwiązania można połączyć z każdym rodzajem modułów hydraulicznych do wstępnie skonfigurowanych funkcji podstawowych, włączając czujniki i ograniczenie ciśnienia.

Więcej informacji o zestawie DVA HYDAC

Indywidualne rozwiązania systemowe

HYDAC dostarcza sterowanie napędów oraz zaworów w kompletnym podsystemie, zapewniające dokładności pozycjonowania bardzo dynamicznych przebiegów do 10 μm – dzięki temu pozycjonowanie, sterowanie i monitorowanie jest bardzo proste nawet bez zewnętrznych systemów pomiarowych. Zintegrowana logika sterowania to zarządzania energią i komunikacją z jednego punktu.

FAQ

Kim lub czym jest HYDAC KineSys?

Zatrudniając około 10 000 pracowników na całym świecie, HYDAC jest jednym z wiodących dostawców w zakresie techniki płynów, hydrauliki i elektroniki. Zespół KineSys jest Państwa partnerem w zakresie układów napędowych dedykowanych do systemów kinematycznych.

Skąd pochodzi nazwa KineSys?

Nazwa KineSys powstała z połączenia słów kinematyka i system.

Czym są napędy o zmiennej prędkości obrotowej?

Napędy o zmiennej prędkości KineSys (DVA) są doskonałym przykładem symbiozy między hydrauliką a elektroniką. Dzięki zintegrowanemu sterowaniu w pętli zamkniętej, silnik napędowy może być regulowany zależnie od wymagań. Daje to duży potencjał oszczędności energii, ponieważ energia jest dostarczana tylko wtedy, gdy jest rzeczywiście potrzebna. W ten sposób można zaoszczędzić do 70% energii, w zależności od cyklu pracy maszyny. Dzięki dopasowaniu rozwiązania KineSys do rzeczywistych wymagań zredukowane są do minimum straty mocy oraz drastycznie upraszcza się strona hydrauliczna układu. Zapewnione jest również znacznie uproszczenie po stronie hydraulicznej.

Czym są siłowniki elektryczne?

Ponieważ siłowniki elektryczne HYDAC (HEZ) są łatwe w integracji i bezobsługowe, umożliwiają prostą realizację ruchów liniowych. Funkcjonalność HEZ osiągnęliśmy za pomocą:

Silnik (z motoreduktorem) napędza wrzeciono poprzez sprzęgło, które jest zabudowane w obudowie z łożyskiem kulkowym. Nakrętka napędowa przekształca ruch obrotowy wrzeciona w ruch liniowy. Nakrętka jest zabezpieczona przed obracaniem się przez prowadnice łożyska ślizgowego. Tłoczysko jest napędzane poprzez połączenie z nakrętką. Wysuw lub cofanie tłoczyska realizowane jest zmianą kierunku obrotów silnika. Prędkość obrotowa wrzeciona i skok gwintu określają prędkość liniową ruchu. Wnętrze siłownika elektrycznego HYDAC jest zabezpieczone przed wpływem środowiska przez system uszczelnień. Do zamocowania zasilacza hydraulicznego służy na przykład wspornik obrotowy na obudowie siłownika oraz łożyskowany wspornik na końcu tłoczyska.

Czym jest zasilacz hydrauliczny CO3?

Zasilacz hydrauliczny CO3 to bardzo przystępna cenowo kompaktowa jednostka zasilania hydraulicznego o zmiennej prędkości oraz pełnej integracji falownika i systemu chłodzącego. Głównym obszarem zastosowania tego rozwiązania plug & play są obrabiarki, w szczególności tokarki.

Dlaczego napędy o zmiennej prędkości obrotowej są uważane za szczególnie energooszczędne i ciche?

Napędy o zmiennej prędkości są uważane za szczególnie energooszczędne i ciche, ponieważ zarówno wydatek oleju jak i moc hydrauliczna (a tym samym moc elektryczna) są dostarczane do odbiornika wyłącznie w takiej ilości jaka jest wymagana. Obniżając przepływ i prędkość silnika elektrycznego minimalizuje się poziom hałasu wentylatora i pompy hydraulicznej. Przy braku zapotrzebowania układ napędowy może zostać całkowicie wyłączony. To oznacza, że napęd o zmiennej prędkości obrotowej jest znacznie cichszy i bardziej energooszczędny niż konwencjonalne napędy ze stałą prędkością obrotową silnika.

Dlaczego siłowniki elektryczne są uważane za przyjazne dla środowiska?

Siłowniki elektryczne (HEZ) to samowystarczalne jednostki Wyeliminowane zostało ryzyko szkodliwego dla środowiska wycieku. W przeciwieństwie do układu hydraulicznego, olej nie jest pobierany ze zbiornika i doprowadzany do siłowników hydraulicznych przez różnego rodzaju komponenty. W HEZ do przenoszenia siły nie wykorzystuje się medium w postaci cieczy. Ruch jest realizowany poprzez silnik elektryczny, przekładnię oraz wrzeciono. Ruch obrotowy silnika jest przekształcany w ruch liniowy. Smarowanie potrzebne jest jedynie do ochrony podzespołów oraz redukcji tarcia gwintu. Dzięki zastosowaniu siłowników elektrycznych można uniknąć szkód dla środowiska.

W jaki sposób rozwiązania HYDAC KineSys przyczyniają się do zwiększenia zrównoważonego rozwoju?

Stosując układy hydrauliczne o zmiennej prędkości można ograniczyć moc napędu, emisję hałasu, rozmiar zbiornika i częstotliwość serwisów a tym samym oszczędzić zasoby w trakcie eksploatacji maszyny lub systemu.

W przypadku stosowania siłowników elektromechanicznych olej nie jest wykorzystywany jako ciecz robocza, a więc zagrożenie pojawienia się zanieczyszczeń układzie zostaje zredukowane.

Ponadto firma HYDAC KineSys jest zaangażowana w przywracanie wartościowych materiałów do ponownegoużycia. Na przykład nasza osłona zasilacza hydraulicznego CO3 jest wykonana z resztek folii opakowaniowej z zawartością aluminium, która w innym przypadku zostałaby spalona.

W jaki sposób rozwiązania systemowe HYDAC KineSys zwiększają wydajność?

Układy hydrauliczne o zmiennej prędkości i siłowniki elektromechaniczne są dostosowywane do wymagań procesów i dzięki temu przyczyniają się do podniesienia wydajności układów. Uzyskuje się to dzięki uproszczeniu rozwiązania oraz zwiększeniu jego możliwości funkcjonalnych. 

W jaki sposób systemy napędowe HYDAC KineSys wpływają na wzrost efektywności energetycznej?

Hydrauliczne i elektromechaniczne systemy napędowe są dopasowane do wymagań funkcjonalnych danej aplikacji. Wymagana ilość energii jest precyzyjnie dopasowana do przewidywanego cyklu. W ten sposób jest przekazywana dokładnie taka moc napędu jaka jest potrzebna. Z powodu znacznie mniejszych strat bardzo często możliwa jest całkowita rezygnacja z układu chłodzenia Powoduje to dwie konsekwęcje. Potrzeba mniej energii do napędu hydraulicznego i nie jest już wymagana energia do chłodzenia.

W jaki sposób HYDAC KineSys wpływa na poprawę bilansu cieplnego?

Dzięki przejściu z hydrauliki sterowanej dławieniowo na sterowaną wydajnością (hydraulika o zmiennej prędkości) w wielu przypadkach chłodzenie można całkowicie pominąć. Wynika to ze znacznie mniejszej emisji ciepła przez system. Z siłownikami elektromechanicznymi nie jest potrzebne dodatkowe chłodzenie.

Jakie możliwości daje HYDAC KineSys w zakresie digitalizacji i oprogramowania?

Sterownik napędu działa jako centralny punkt zarządzania energią i komunikacją oraz pozwala na sterowanie, regulację, monitorowanie i zdalną kontrolę całego systemu napędowego. Ponadto dzięki inteligentnemu połączeniu sterownika napędu z oprogramowaniem sterującym procesem produkcyjnym możliwe jest dokładne monitorowanie systemu aż do poziomu komponentów i rejestrowanie wyników dla potrzeb kontroli jakości.

Państwa korzyści wynikające z rozwiązań marki HYDAC KineSys

Od jednego dostawcy

Od jednego dostawcy

Zaufajcie doświadczeniu firmy HYDAC, wysokiej jakości komponentom i nowoczesnym narzędziom

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Obniżcie zużycie energii dzięki dopasowanemu do rzeczywistych potrzeb napędowi o zmiennej prędkości.

Niezawodność procesu

Niezawodność procesu

HYDAC dostarcza niezawodne rozwiązania, zwiększające jakość i wydajność

Technologia Plug & Play ułatwiająca rozruch

Uniwersalne

Nasza technologia Plug and Play umożliwia łatwe uruchomienie w najróżniejszych rodzajach modułów hydraulicznych

Wsparcie zdalne

Wsparcie zdalne

Już od 2014 roku: uruchomienie zdalne i wsparcie techniczne online dzięki naszym narzędziom online

Serwis pogwarancyjny

Serwis pogwarancyjny

Można na nas liczyć – również przy projektowaniu i uruchomieniu Waszego systemu napędowego

Do pobrania

Sprostamy Twoim wyzwaniom

Uzyskaj poradę naszych ekspertów na temat indywidualnie dostosowanego układu napędowego.

Zapraszamy do kontaktu