Stanowisko szkoleniowe firmy HYDAC

Nowoczesne stanowisko szkoleniowe do praktycznej i teoretycznej nauki z zakresu hydrauliki

Opracowany przez HYDAC, specjalny pakiet  szkoleniowy HHT2  wspiera  w teorii i w praktyce edukację w zakresie hydrauliki.             

Praktyczne, nowoczesne i interaktywne nauczanie hydrauliki.

Zbudowane, z komponentów produkowanych w firmie HYDAC i wykorzystywanych w przemyśle, stanowisko szkoleniowe HHT2 to część naszej "All- inclusive" strategii w hydrauliki – z szeroką gamą opcji i odpowiednich ćwiczeń szkoleniowych.

Możliwość wyboru różnych, dowolnych pakietów szkoleniowych i poszerzania wiedzy z różnych zagadnień hydrauliki:

  • hydraulika standardowa, ze sterowaniem ręcznym
  • Elektrohydraulika
  • Zawory proporcjonalne
  • Urządzenia pomiarowe
  • Pakiet sterowników PLC do zaawansowanych zadań w obiegu otwartym i zamkniętym
  • Przemysł 4.0 o rozszerzonej łączności

Jedna lub dwie stacje robocze, które mogą być używane niezależnie, umożliwiają wykonanie wszystkich zadań szkolenia z zakresu hydrauliki na jednym urządzeniu. Stanowisko szkoleniowe HHT2 sprawia, że hydraulika staje się doświadczeniem praktycznym i umożliwia szybkie, proste, czyste i przyjemne zastosowanie wiedzy teoretycznej w grupie do sześciu uczestników jednocześnie.

Dzięki solidnym komponentom, stanowisko szkoleniowe HYDAC zapewnia zintegrowane i kompleksowe nauczanie. Wszystkie zadania szkolenia z zakresu hydrauliki można przeprowadzić na jednym urządzeniu .

Dane techniczne stanowiska szkoleniowego HHT2

Zasilacz hydrauliczny

  • Zasilacz hydrauliczny KINESYS z regulacją prędkości dla 230 V / 50 Hz, bez konieczności stosowania prądu trójfazowego.
  • Pompa o niskim poziomie hałasu (<50 dBa w odległości 1 metra)
  • Przepływ 3,7 l/min na stanowisko pracy
  • Możliwość oddzielnego przełączania portów ciśnieniowych
  • Ogranicznik ciśnienia maksymalnego bez możliwości regulacji
  • Automatyczna dekompresja zbiornika podczas przełączania
  • Inne zakresy napięcia dostępne na zamówienie

Komponenty

  • Komponenty przemysłowe z oferty HYDAC (praktyczne)
  • Możliwość dowolnego ustawienia na ścianie profilowej
  • Opatentowany system mocowania
  • Atrakcyjny wygląd bloków z anodowanego aluminium

Zalety stanowiska szkoleniowego firmy HYDAC

  • Praktyczne urządzenie do ćwiczeń z zakresu hydrauliki z trwałymi komponentamiw wykonaniu przemysłowym od wiodącego producenta HYDAC
  • Możliwość skomponowania pakietu szkoleniowego w zależności od indywidualnych potrzeb i zakresu nauczania z dziedziny hydrauliki
  • Dobrze przemyślana ogólna koncepcja z wszystkimi elementami z jednego źródła: stanowisko szkoleniowe, zasilacz, komponenty, zadania szkoleniowe i kontakty
  • Połączenie formy i funkcjonalności
  • Stanowisko szkoleniowe do hydrauliki bardzo ciche i energooszczędne, dzięki jednostce napędowej o zmiennej prędkości
  • Prosta obsługa  oraz bez narzędziowe projektowanie obwodów
  • Bardzo trwałe, szczelne złącza przemysłowe
  • Modułowa budowa, pozwala naelestyczność irozbudowę
  • Prosta i indywidualna integracja dodatkowych komponentów
  • Szafka z szufladami i uchwyt na węże do łatwego przechowywania
  • Fachowe uruchomienie układu i instruktaż możliwy do przeprowadzenia w siedzibie klienta

HYDAC oferuje dodatkowe usługi dla stanowiska szkoleniowego HHT2

  • Różnorodne ćwiczenia do wykonania na stanowisku szkoleniowym
  • Pakiet uruchomienia układu
  • Konserwacja hydraulicznego urządzenia szkoleniowego przez firmę HYDAC
  • Podstawowe szkolenia z zakresu hydrauliki
  • Zaawansowane seminaria z zakresu hydrauliki
  • System hydrauliczny i technika sterowania
  • Specjalistyczne seminaria związane z obsługą
  • Specjalne kursy e-learning

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Emisja hałasu HHT2 Czy można swobodnie rozmawiać przy włączonym systemie?

Przy projektowaniu stanowiska szkoleniowego HHT2 szczególną uwagę kładziono na emitowany poziom hałasu. Poziom ciśnienia akustycznego 46 do 50 dBA (w odległości 1 metra) jest osiągany przez system z jednostką o regulowanej częstotliwości. Oznacza to, że można bez problemu prowadzić rozmowę, gdy stanowisko szkoleniowe jest włączone.

Jakiego zasilania wymaga urządzenie?

Zintegrowane zasilacze hydrauliczne są kompatybilne ze standardowym gniazdkiem (Schuko) (1x 230 V, 50 Hz). Nie wymaga przyłącza trójfazowego Dostępne są inne wersje i inne napięcia; w celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Więcej informacji znajdą Państwo w naszym katalogu produktów stanowiska szkoleniowego HHT2.

Mobilne stanowisko szkoleniowe wymaga trójfazowego zasilacza (3x 400 V, 50 Hz), konieczne jest gniazdo CEE 400 V 16 A. Patrz katalog produktów: czujnik obciążenia.

W jakim zakresie ciśnienia i natężenia przepływu pracuje stanowisko szkoleniowe?

Zasilacz układu hydraulicznego zapewnia 3,7 l/min na jedno stanowisko pracy. Ciśnienie robocze dla ćwiczeń wynosi od 0 do 60 barów. Poziom ciśnienia jest ograniczony do 70 barów. Więcej informacji znajdą Państwo w naszym katalogu produktów stanowiska szkoleniowego HHT2.

Jakiego oleju należy użyć do napełniania i ile oleju wymaga zasilacz?

Układ posiada zbiornik hydrauliczny o pojemności 20L Do napełniania zbiornika stosuje się czysty olej ISO VG 32 (olej hydrauliczny wg DIN 51524 T1 + T2, zakres lepkości 32 mm²/s przy temperaturze oleju 40 C). Więcej informacji i wskazówek dotyczących uruchomienia znajdą Państwo w instrukcji obsługi stanowiska szkoleniowego.

W jaki sposób komponenty są mocowane do ściany?

Aby przymocować komponenty do ściany profilowej, należy użyć specjalnie zaprojektowanych wsporników. Montaż i demontaż zaworów odbywa się bez użycia narzędzi. Komponenty można dowolnie rozmieszczać na ścianie profilowej za pomocą systemu mocowania.

Czy stanowisko szkoleniowe jest mobilne?

Stanowisko szkoleniowe jest mobilne Jest wyposażony w cztery poliamidowe kółka obrotowe.

Czy mieści się w drzwiach?

Tak. Stanowisko szkoleniowe mieści się w drzwiach (patrz wymiary).

Jakie są wymiary i masa stanowiska?

Waga: 465kg
Wymiary: 2090 mm x 780 mm x 1774 mm (dł. x szer. x wys.)

Czy muszę kupić wszystko na raz? Jakie szkolenia można przeprowadzić na stanowisku szkoleniowym?

Nie muszą Państwo nabywać wszystkich wersji i komponentów. Dostępne są różne konstrukcje i poziomy konfiguracji. System jest modułowy i można go rozbudować i dostosować do Państwa potrzeb szkoleniowych. Zapraszamy do kontaktu z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Jakie są dostępne opcje rozbudowy?

Dostępna jest szeroka gama opcji rozbudowy. Komponenty zostały podzielone na następujące kategorie:

  • Standardowa hydraulika z obsługą ręczną
  • Zawory elektrohydrauliczne
  • Skrzynka przełączników z przekaźnikami
  • Układ sterowania z programowalną pamięcią
  • Technologia proporcjonalna
  • Przemysł 4.0
  • Mobilne bloki sterowania (otwarte/zamknięte centrum)
  • Czujnik obciążenia
  • Różne moduły funkcyjne

Ile osób możne pracować i ćwiczyć przy stanowisku?

Zalecamy trzy osoby na jedno stanowisko. Nasz układ z dwoma stanowiskami pracy pozwala na komfortową naukę sześciu osobom.

Czy można ustawić różne obwody po obu stronach? Czy obie strony działają niezależnie od siebie?

Nasze układy z dwoma stanowiskami umożliwiają wykonywanie różnych ćwiczeń i obwodów na każdym stanowisku. Obie strony działają niezależnie przy większości ćwiczeń. Każdy zespół może pracować w swoim własnym tempie.

Czy układ ma przydzielone jakieś zadania?

Opracowaliśmy dużą liczbę zadań dla stanowisk szkoleniowych. Zadania są pogrupowane i dostępne w formie pliku PDF. Dostępna jest wersja dla uczniów i wersja dla nauczycieli. Ćwiczenia szkoleniowe są dostępne wyłącznie przy zakupie stanowiska szkoleniowego.

Fragment ćwiczeń na stanowisku szkoleniowym:

  • Pojęcia: ciśnienie, powierzchnia i siła
  • Przenoszenie siły
  • Natężenie przepływu jako parametr hydrauliczny
  • Zależność między prędkością, ciśnieniem i natężeniem przepływu
  • Siłownik hydrauliczny (siłownik nadrzędny/podrzędny, ruch równoległy, utrzymywanie pozycji i "śledzenie")
  • Regulacja prędkości za pomocą przepustnic lub sterowania zasilaniem
  • Elektryczne sterowanie zaworami
  • Układ samoczynnego zatrzymania dla zaworów kierunkowych 4/3
  • Różnice między zaworami monostabilnymi i bistabilnymi
  • Praca z opóźnieniami czasowymi
  • Realizacja procesów cyklicznych
  • Struktura programów PLC
  • Zastosowanie elementów SR w programach PLC
  • Sterowanie zaworami kierunkowymi 4/2 i 4/3
  • Różne tryby sterowania zaworami mono/bistabilnymi
  • Realizacja różnych prędkości
  • Sterowanie sekwencyjne
  • Integracja czujników (przełączniki zbliżeniowe / presostaty)
  • Zastosowanie timerów

Oprócz zadań szkoleniowych dostarczamy również książki referencyjne. Możliwość oddzielnego zakupu podręczników bez konieczności wcześniejszego zakupu stanowiska szkoleniowego

W jaki sposób uruchamiane lub przełączane są zawory?

Układ hydrauliczny występuje w różnych wersjach. Standardowa wersja hydrauliczna oferuje ręczną obsługę zaworów za pomocą dźwigni. Wersja elektrohydrauliczna obsługuje zawory za pomocą cewek i obwodu elektrycznego. Uczeń uczy się, jak okablować zawór i może wykorzystać przełączniki lub sterownik PLC do stworzenia wymaganych ruchów.

Do pobrania Referencje: Stanowisko szkoleniowe firmy HYDAC

Zawsze chętnie służymy radą!

Napisz wiadomość e-mail