Uwaga: tutaj tworzy się defekt oleju napędowego
1/4 Żniwiarki
Jeśli do defektu oleju napędowego dojdzie bez zauważenia, kombajny do ziemniaków z opóźnieniem rozpoczynają sezon zbiorów. Powód: w okresie bez zbiorów bakterie znacznie roją się w układzie paliwowym. Powoduje to zablokowanie filtrów i komponentów prowadzących paliwo. Kosztuje to cenny czas zbiorów.
2/4 Generatory mocy
Jeśli mikroorganizmy nagromadzą się w systemie po długim okresie utrzymania paliwa, nie można zapewnić zasilania awaryjnego w szpitalach i centrach danych. Nie ma wówczas możliwości uruchomienia silnika, co skutkuje obrażenia ciała lub uszkodzeniem mienia.
3/4 Łodzie motorowe
Filtry paliwa zapychają się przez bioszlam i dochodzi do uszkodzeń łodzi konserwacyjnych w systemach śluz śródlądowych dróg wodnych.
4/4 Sprzęt do wypożyczenia
Sprzęt do wypożyczenia używany sporadycznie również jest narażony na taki defekt oleju napędowego. Filtry cząstek w koparkach lub ładowarkach kołowych należących na przykład do firm wynajmujących są poważnie narażone przez ten defekt oleju napędowego i zablokowane w długich okresach przestojów. To oznacza brak możliwości uruchomienia maszyny. To z kolei skutkuje znacznymi stratami finansowymi dla firmy.