Technologia montażu HYDAC — sprawdzi się w praktycznie każdej branży

Twój producent opasek zaciskowych, uchwytów rurowych oraz uchwytów na węże i kable

Czy wszystkie systemy mocowania są równie skuteczne? Niekoniecznie: HYDAC oferuje więcej niż tylko najwyższą jakość. Polegamy na całkowicie automatycznej produkcji własnej. Dla nas „Made in Germany” to obietnica składana klientom. Korzyści widać jak na dłoni. Dostarczamy produkty szybko i tworzymy niestandardowe rozwiązania w najkrótszym możliwym czasie. Dzięki naszemu innowacyjnemu zespołowi badań i rozwoju opracowujemy indywidualne rozwiązania, które można dostosować do wyzwań, z którymi się mierzysz. Wolisz nasze standardowe rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem montażu? Poznaj i przetestuj nasze systemy już teraz!

Rozwiązanie, które spełnia oczekiwania: Technologia montażu HYDAC

Nowoczesna technologia oraz szybka komunikacja między działem rozwoju a sprzedaży: wybierz HYDAC, aby mieć pewność, że Twoje komponenty będą bezpiecznie zamontowane.


Skontaktuj się z nami już teraz
 

Standardowe i niestandardowe systemy mocowania produkowane we własnych zakładachOd obejm po opaski. Od granulatu do kompletnego zacisku.

Potrzebujesz ekonomicznych, trwałych i łatwych w użyciu systemów montażu? HYDAC oferuje wszystko, czego potrzebujesz, w najwyższej jakości. Od samego początku ściśle współpracujemy z działem rozwoju i produkcji oraz z klientami. Od wytworzenia próbek do całkowicie zautomatyzowanej produkcji seryjnej.  Za pomocą naszych opasek zaciskowych przymocujesz zbiorniki o dużej pojemności i dowolnym kształcie. Nasze zaciski zabezpieczą każdy przewód. Powiązane produkty dodatkowe uzupełniają nasz asortyment. Oszczędność miejsca, tłumienie wibracji oraz amortyzacja — nasze uchwyty do montażu rur, węży i kabli nie zawodzą. 

Co nas wyróżniaJesteśmy Twoim wyspecjalizowanym producentem opasek zaciskowych oraz uchwytów do rur, węży i kabli

  • Potwierdzone bezpieczeństwo: rozumiemy indywidualne wymagania klientów i zapewniamy skuteczne rozwiązania. Nasze certyfikaty są tego świadectwem. Sprawdź szczegółowe wymagania w swojej branży. 
  • Elastyczność: potrzebujesz szybko przygotowanego prototypu? Dzięki własnej całkowicie zautomatyzowanej produkcji wdrażamy niestandardowe rozwiązania w najkrótszym możliwym czasie. Nasz interdyscyplinarny zespół z chęcią pomoże Ci zrealizować zadanie, oferując inteligentne rozwiązania i nowoczesne narzędzia. 
  • Łatwość montażu: nie trać czasu na przygotowania — szybkorozłączne komponenty z przegubami upraszczają montaż. Planujesz modernizację? Postaw na nasze łatwe w użyciu systemy mocowania. 

Skontaktuj się z nami już teraz

Cechy szczególne i branże Dostosowane do potrzeb opaski zaciskowe HYDAC oraz uchwyty do kabli, węży i rur wykorzystywanych w Twojej branży

Wodór

Nasz zestaw HY-ROS H2 obejmuje różne komponenty do bezpiecznego montażu zbiorników na wodór na pojazdach. Dzięki dostępności wersji z warstwą kompensacyjną, systemem sprężynowym, zintegrowanym czujnikiem TPRD lub do montażu na szyjce zestaw HYDAC można stosować ze zbiornikami typu IV o dowolnej średnicy. Oznacza to, że rozwiązanie można precyzyjnie dostosować do Twoich wymagań.

Nasza innowacyjna opaska zaciskowa HY-ROS H2 Mount Smart z czujnikiem umożliwia niezawodne monitorowanie mocowania zbiornika w czasie rzeczywistym. Podobnie jak w systemach monitorowania ciśnienia opon, rozwiązanie to, bazujące na podejściu prewencyjnym, nieustannie dostarcza dane na temat stanu i integralności systemu mocowania. Pozwala to wykrywać wszelkie nieprawidłowości na wczesnym etapie i podejmować odpowiednie działania.

Więcej informacji na temat opaski zaciskowej HY-ROS H2 Mount Smart

Technologie dla branży kolejowej

Zasobniki sprężonego powietrza, kamery monitoringu, kable, gaśnice, przewody zasilania oraz przewody pneumatyczne. W pociągach jest wiele komponentów wymagających profesjonalnego montażu. HYDAC oferuje jedno rozwiązanie dla nich wszystkich:

  • Materiały zgodne z międzynarodowymi normami ochrony przeciwpożarowej, DIN EN 45545 lub NFPA 130
  • Waga dostosowana do wymogów, łatwy montaż, tłumienie wibracji i hałasu
  • Szeroki zakres wariantów oraz opcji łączenia
  • Zwiększone bezpieczeństwo zacisków standardowych zgodnie z DIN3015 dzięki zastosowaniu obrabianych płytek spawanych
     

Branża motoryzacyjna

Posiadamy certyfikaty potwierdzające zgodność ze specyfikacją IATF 16949, dzięki czemu jesteśmy niezawodnym partnerem dostarczającym systemy mocowania dla branży motoryzacyjnej. Dzięki 20-letniemu doświadczeniu jako bezpośredni dostawca oraz całkowicie zautomatyzowanej produkcji możemy zaoferować szeroką gamę systemów mocowania HY-ROS: 

  • Zbiorniki sprężonego powietrza (hamulce)
  • Zbiorniki na wodór (typ I-IV)
  • Zbiorniki do gazu (CNG)
  • Siłowniki i akumulatory
  • Zbiorniki na olej napędowy, LPG, wodę i AdBlue
  • Uchwyty do akumulatorów, gaśnic i wielu innych komponentów
  • Układy wydechowe z filtrem cząstek stałych w pojazdach z silnikami wysokoprężnymi, katalizatorem SCR i reaktorem katalitycznym
  • Elementy montażowe do osłon chroniących przed wysoką temperaturą i odpryskami powodowanymi przez kamienie

Pojazdy z napędem elektrycznym

Systemy montażu przewodów HYDAC to bezpieczne i wydajne rozwiązanie do prowadzenia przewodów wysokiego napięcia w pojazdach z napędem elektrycznym. Łatwe w użyciu elastyczne uchwyty pewnie utrzymują na miejscu kable o różnych średnicach.

Za ich pomocą można precyzyjnie, z zachowaniem odległości, poprowadzić kable w korytach. Dodatkowo produkty oferują ochronę przed wilgocią i zwarciami. Doskonale nadają się też do niwelowania tolerancji, czego efektem jest dłuższy okres eksploatacji przewodów. Dla większego bezpieczeństwa rozwiązania te są również dostępne w kolorze pomarańczowym. Można ich użyć do wyraźnego oznaczenia korytek z przewodami wysokiego napięcia.

Wysokie budynki, energia wiatrowa, technologia satelitarna

Niezależnie od tego, czy chodzi o wysokie budynki, turbiny wiatrowe czy satelity — przewody muszą być wszędzie profesjonalnie zamontowane. HY-Roflex jest właśnie idealnym rozwiązaniem do tego celu. Dzięki naszemu modułowemu systemowi i szerokiej gamie elementów montażowych możemy w krótkim czasie wdrożyć niestandardowe rozwiązania. Wszystkie komponenty mogą być łączone i modyfikowane zgodnie z wymaganiami klienta.

Zalety wydajnego mocowania dużych przewodów

  • Przewody można bardzo szybko wymieniać
  • Szybka i łatwa instalacja dzięki przejrzystemu prowadzeniu przewodów
  • Elastyczność dla przewodów zasilających
  • Ochrona izolacji przewodów i odporność na zwarcia, zmniejszone ryzyko pożaru
  • Szybkie wprowadzanie na rynek niestandardowych rozwiązań

Nasze serie produktów Inteligentne systemy montażowe HYDAC zapewniające bezpieczny montaż

Nasze rozwiązania robią różnicę Wybierz technologię montażu HYDAC już teraz

Dzięki możliwości prowadzenia własnych prac rozwojowych jesteśmy w stanie uczestniczyć w niestandardowych projektach.

Partnerzy na drodze rozwoju

Dzięki możliwości prowadzenia własnych prac rozwojowych jesteśmy w stanie uczestniczyć w niestandardowych projektach. Czerp korzyści z bliskiej współpracy między działem rozwoju, produkcji i sprzedaży.

Nasze procesy produkcyjne są w pełni zautomatyzowane, dlatego możemy dostarczać gotowe produkty w najkrótszym możliwym terminie.

Szybka dostawa

Dzięki całkowicie automatycznym i nowoczesnym procesom produkcyjnym oraz inteligentnemu zarządzaniu zapasami magazynowymi jesteśmy w stanie dostarczać produkty w najkrótszym możliwym czasie.

Potwierdzone bezpieczeństwo: Nasze systemy mocowania mają certyfikaty potwierdzające zgodność z normami IATF 16949 i DIN 3015.

Certyfikaty i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to dla HYDAC priorytet — z tego powodu nasze systemy mocowania HY-ROS mają certyfikaty potwierdzające ich zgodność z IATF 16949 i DIN 3015. Zastosowane materiały są testowane zgodnie z krajowymi i europejskimi normami.

Broszury produktowe dostępne do pobrania Od opasek zaciskowych i uchwytów rurowych po uchwyty na węże i kable — bezpiecznie realizuj swoje cele z technologią montażu HYDAC.

Twój wyspecjalizowany producent systemów mocowania

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z firmą HYDAC — mamy do zaoferowania szeroki asortyment produktów oraz rozwiązania niestandardowe.

Skontaktuj się z nami już teraz