Systemy filtrów i systemy chłodzące do platform konwertorowych w farmach wiatrowych

W centrum uwagi: autonomiczne działanie przy niewielkiej konserwacji platform konwertorowych

Oprócz ostrych wiatrów i silnych prądów ocean ma jeszcze jedną rzecz ponad wszystko: przestrzeń. Przestrzeń, którą pozalądowe farmy wiatrowe mogą doskonale wykorzystać, zwłaszcza pod względem rewolucji energetycznej. Platformy konwertorowe stanowią ważne połączenie w przesyłaniu zasilania z morza na wybrzeże. Muszą być one stale chłodzone wodą morską, aby nie doszło do ich przegrzania. Jest to płynnie możliwe tylko z niezawodną filtracją. HYDAC oferuje obie możliwości – sprawdzone i przetestowane rozwiązanie filtracji w połączeniu z solidnymi płytowymi wymiennikami ciepła wykonanymi z tytanu. Znajdź więcej informacji

Mniej kosztownego serwisowania dzięki rozwiązaniu systemowemu HYDAC

Zapraszamy do kontaktu

Platformy konwertorowe do pozalądowych farm wiatrowychUnikanie czasochłonnego i kosztownego serwisowania

Zapotrzebowanie na platformy konwertorowe jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego: odległość między farmami wiatrowymi a wybrzeżem ciągle się zwiększa, ponieważ system może generować tutaj większe zyski. Skoordynowane chłodzenie i filtracja są ważne, aby platformy konwertorowe działały niezawodnie. Bez filtracji bliższej zanieczyszczenia z wody morskiej mogą szkodzić funkcji chłodzenia – powodując pogorszenie wydajności całej platformy. 

Konsekwencja: drogie serwisowanie i ograniczony uzysk energii wywiera presję na rentowność ekonomiczną farm wiatrowych, ponieważ konserwacja na miejscu jest czasochłonna i kosztowna. Dlatego trzeba zachować płynne działanie w stopniu jak najbardziej autonomicznym. Wymaga to jednak zoptymalizowanych rozwiązań produktowych. HYDAC oferuje skoordynowane rozwiązanie systemowe, składające się z płytowych wymienników ciepła oraz automatycznych filtrów samoczyszczących, zaprojektowane specjalne dla branży pozalądowej.

Są to koszty, jakich można uniknąć, ponieważ odpowiedzialny specjalista wykorzystuje zdalne narzędzie do konserwacji HYDAC do uzyskania dostępu do sterownika maszyny na bieżąco, bez wsiadania do samolotu. Zamiast tego wysyłane jest nasze zdalne narzędzie do konserwacji – jest banalnie proste do uruchomienia w zaledwie siedmiu krokach. Powoduje to krótkie czasy reakcji, minimalizuje wydatki na podróże i zwiększa dyspozycyjność systemu.

To oznacza, że platformy konwertorowe mogą działać autonomicznie i bez usterekChroń wymienniki ciepła przed zanieczyszczoną wodą morską

Konserwacja na morzu jest złożona i kosztowna. Dlatego warto jest uniknąć czynności serwisowych, które nie są konieczne. Nasza porada: zainwestuje we wcześniejszy proces filtracji wody morskiej. Regularne filtry, które wymagają kompleksowej wymiany wkładu i sita, są stosowane tutaj za często. Nasze automatyczne filtry samoczyszczące czyszczą się samoczynnie. Źródła błędu można wykluczyć poprzez redundantną konstrukcję. Oczyszczona woda morska chroni wymiennik ciepła przed zużyciem. Oznacza to, że delegowanie personelu na miejsce nie jest już konieczne. 

Nasze automatyczne filtry samoczyszczące w połączeniu z płytowymi wymiennikami ciepła HYDAC wykonanymi z tytanu są idealnym duetem do autonomicznego użytkowania platform konwertorowych. Z solidną konstrukcją, wraz z atestami w razie potrzeby, przygotowujesz się na wyzwania na morzu z naszym rozwiązaniem systemowym.

Zapraszamy do kontaktu

Automatyczny filtr samoczyszczący AutoFilt® firmy HYDAC Opracowany do oddzielania cząstek stałych od cieczy o niskiej lepkości

Nasze automatyczne filtry są idealnym wyborem do ochrony najważniejszych komponentów systemowych przed blokadami. To oznacza, że komponenty dalsze mogą być również zabezpieczone przed zużyciem – koszty wymiany zostały zredukowane, w efekcie cały system może działać bardziej wydajnie i ekonomicznie. Nasz AutoFilt® RF3 i w szczególności RF7 są odpowiednie do zastosowania na pełnym morzu.

Co wyróżnia serię HYDAC AutoFilt®?

  • Prosta konserwacja bez używania dźwignic 
  • Filtry o niewielkim zużyciu dzięki zastosowaniu uszczelek statycznych, które, inaczej niż uszczelki dynamiczne, wykazują niewielkie zużycie
  • Konstrukcja z optymalnym przepływem
  • Zmienna geometria wkładu filtrującego do wydajnego czyszczenia i optymalnej modernizacji
  • Ciągła filtracja bez przerywania procesu
  • Zdalne monitorowanie poprzez inteligentne sterowanie i monitoring stanu
  • Zoptymalizowane rozwiązanie systemowe połączone z płytowym wymiennikiem ciepła HYDAC

Więcej informacji o filtrach samoczyszczących HYDAC

Płytowe wymienniki ciepła HYDAC Płyty wykonane z tytanu do zastosowania w sektorze pozalądowym

Więcej niż tylko komponent – w HYDAC polegamy na zaawansowanych rozwiązaniach systemowych, przekładających się na maksymalny sukces farmy wiatrowej. Stosujemy gotowe do użycia rozwiązania do chłodzenia transformatorów na platformach konwertorowych, aby w pełni wykorzystać możliwości odzysku ciepła.

Co wyróżnia ciepło z płyty HYDAC?

  • Zoptymalizowane płyty transferu ciepła wykonane z tytanu
  • Wykończenie lakierowane odporne na wodę morską 
  • Specjalne atesty na żądanie (LR, DNV itd.)
  • Łatwe wyjmowanie na czas czyszczenia i konserwacji
  • Łatwa modernizacja
  • Indywidualny wygląd

Korzyści Z rozwiązaniem systemowym HYDAC

Dzięki naszemu rozwiązaniu systemowemu platforma konwertorowa do pozalądowych farm wiatrowych jest w stanie działać autonomicznie.

Redukcja kosztów

Połączenie automatycznych filtrów samoczyszczących i płytowych wymienników ciepła umożliwia autonomiczne użytkowanie platformy konwertorowej. W ten sposób można zwiększyć rentowność ekonomiczną farmy wiatrowej.

Mniejsze wymagania serwisowania i konserwacji dzięki rozwiązaniu systemowemu

Mniejsza konieczność konserwacji

Ograniczenie niezbędnych prac konserwacyjnych na platformie konwertorowej. Nasze automatyczne filtry samoczyszczące zapobiegają blokadom w systemie, co oznacza, że nasze płytowe wymienniki ciepła działają niezawodnie i bez usterek.

HYDAC oferuje tytanowe płytowe wymienniki ciepła oraz automatyczne filtry samoczyszczące, wykonane do trudnych warunków pozalądowych

Wytrzymała konstrukcja

Wykonane z tytanu i pokryte wykończeniem lakierowym odpornym na wodę morską nasze płytowe wymienniki ciepła wytrzymują najtrudniejsze warunki pozalądowe. Seria AutoFilt® została również specjalnie opracowana do użycia na morzu. 

Partner do chłodzenia platform konwertorowych – dzięki wieloletniemu doświadczeniu inżynieryjnemu

Zoptymalizowane rozwiązanie systemowe

Więcej niż tylko komponent – z firmą HYDAC zyskujesz pełne doświadczenie inżynieryjne. Wspomagamy zaawansowanym systemem chłodzącym do platformy konwertorowej.

Śledź stale nasze automatyczne filtry samoczyszczące – dzięki inteligentnej jednostce monitorowania i sterowania

Zdalne monitorowanie

Wygodne monitorowanie i sterowanie naszymi filtrami samoczyszczącymi z lądu – jest to możliwe dzięki inteligentnemu sterowaniu i jednostce monitorującej.

FAQ

Jak wydajne są filtry samoczyszczące HYDAC?

Nasze automatyczne filtry samoczyszczące mają pozycję na rynku od wielu lat – nie tylko ze względu na wysoki poziom wydajności. Jest tylko jeden wydatek inwestycyjny i nie ma kosztów operacyjnych. Funkcja samoczyszcząca z naszymi filtrami oznacza, że czynności konserwacyjne są automatycznie eliminowane, oszczędzając koszty wymiany wkładów i sit.

Jak działa filtracja izokinetyczna i płukanie wsteczne z AutoFilt® RF3 marki HYDAC?

Jak działa filtracja?
Filtrowana ciecz przepływa przez szczelinowe wkłady filtrujące filtra samoczyszczącego, przechodząc od wewnątrz do zewnątrz. W procesie cząstki odkładają się na gładkiej powierzchni wewnętrznej wkładów filtracyjnych – ciecz wpływa do procesu oczyszczona. 
Gdy poziom zanieczyszczenia wzrasta, zwiększa się różnica ciśnień między zanieczyszczoną a czystą stroną filtra. Po dojściu do ustawionego wstępnie punktu aktywacji (z reguły od 0,3 do 0,5 bara), rozpoczyna się automatyczne płukanie wsteczne. 

Jak działa płukanie wsteczne?
Motoreduktor obraca ramię płuczące pod czyszczone wkłady filtrujące. Cząstki zanieczyszczeń zgromadzone po wewnętrznej stronie wkładu filtrującego są odrywane i wpłukiwane do przewodu płukania wstecznego.

W jaki sposób załączane jest automatyczne płukanie wsteczne?

  • Po przekroczeniu inicjującej różnicy ciśnień
  • Z funkcją czasomierza
  • Po naciśnięciu przycisku „TEST”

Co odróżnia AutoFilt® RF3 od RF7?

AutoFilt® RF7 uzupełnia rodzinę filtrów samoczyszczących HYDAC jako dodatkowa łatwa w użyciu seria kompaktowa, w szczególności przystosowana do użycia w systemach z ograniczoną przestrzenią.

  • Oszczędzająca miejsce konstrukcja pozioma
  • Urządzenie z pokrywą obrotową dostarczane w standardzie, ułatwiające dostęp do wnętrza filtra
  • Maksymalne wykorzystanie obszaru filtra

Więcej informacji na temat HYDAC AutoFilt® RF3

Czy możliwe jest monitorowanie cyfrowe filtrów samoczyszczących?

Aby uniknąć niepotrzebnego przemieszczania do pozalądowych farm wiatrowych, nasze filtry samoczyszczące mogą być wyposażone w inteligentny sterownik i monitorowanie stanu. W ten sposób można zawsze śledzić stan swojej jednostki filtracyjnej – bez względu na to kiedy i gdzie. Automatyczny filtr samoczyszczący marki HYDAC przeprowadza również autonomiczną autodiagnostykę i diagnostykę systemową.

Jak czyścić płytowe wymienniki ciepła?

Stosowanie naszych automatycznych filtrów samoczyszczących prewencyjnie chroni płytowe wymienniki ciepła, ponieważ filtracja wstępna wody morskiej skutecznie redukuje zanieczyszczenia w dalszym procesie chłodzenia. Efekt: czyszczenie wymienników ciepła, dlatego wykonywanie prac na miejscu nie jest już konieczne. Jeśli jednak przemieszczanie lub czyszczenie okaże się konieczne, demontaż jest banalnie prosty, więc nic nie stoi na przeszkodzie prostej konserwacji.

Jakie atesty są możliwe?

W przypadku płytowych wymienników ciepła lub filtrów samoczyszczących w firmie HYDAC polegamy na certyfikowanej jakości. Oznacza to, na żądanie, że dostarczamy produkty z odpowiednimi certyfikatami materiałowymi i homologacjami, takimi jak:

  • DNV 
  • ABS
  • LLOYD‘S REGISTER
  • BV
  • I wiele innych

Broszury produktowe dostępne do pobrania Wszystkie informacje o filtrach automatycznych HYDAC i płytowych wymiennikach ciepła można znaleźć w naszych broszurach produktowych. Dowiedz się więcej.

Kontakt z HYDAC

Dzięki zoptymalizowanej filtracji i chłodzeniu platformy konwertorowej zwiększa się rentowność ekonomiczna farmy wiatrowej, a nasz zespół ekspertów służy wsparciem.

Zapraszamy do kontaktu