SUSTAINMICRON® – nowy standard w technologii wkładów filtracyjnych

W miarę jak nowoczesne oleje stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, wzrasta również ich wydajność. Jednocześnie jednak rosną również wyzwania związane z filtracją i kondycjonowaniem oleju. SUSTAINMICRON®, nasza innowacyjna generacja wkładów, wyznacza nowe standardy wydajności w technologii filtracyjnej: dzięki ciągłym badaniom i nieustanemu rozwojowi znacznie zwiększyliśmy potencjał istniejących standardów wkładów filtracyjnych. ZRÓWNOWAŻONY, BEZPIECZNY, MOCNY

Nowy wkład filtracyjny jest przeznaczony do stosowania we wszystkich sektorach, w których ważna jest pierwszorzędna wydajność filtracji, wysokie klasy czystości, znaczne oszczędności kosztów energii i zrównoważona filtracja oleju. Nowa, innowacyjna konstrukcja zapewnia nie tylko ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Spełnia również najwyższe wymagania dotyczące stabilności wkładu filtracyjnego.

Odkryj nową technologię wkładów filtracyjnych HYDAC do zrównoważonej filtracji oleju i umów się na spotkanie z naszymi ekspertami już teraz!

Zapraszamy do kontaktu!

Wyzwanie

Wysokie zużycie energii podczas filtracji oleju zwiększa ślad węglowy. Zrównoważona filtracja oleju wymaga starannego korzystania z zasobów

Wysokie ciśnienia różnicowe we wkładzie filtracyjnym zwiększają zużycie energii w maszynach i pojazdach, co prowadzi do wzrostu emisji. Częste wymiany wkładów filtracyjnych, na przykład z powodu ich zatkania lub uszkodzenia, również prowadzą do niepotrzebnego dodatkowego zużycia zasobów.

Zanieczyszczony olej powoduje wysokie koszty konserwacji i eksploatacji Przedwczesna degradacja oleju prowadzi do skrócenia okresów między wymianami oleju i wkładów filtracyjnych

Zanieczyszczenia cząstkami stałymi lub wyładowania elektrostatyczne (ESD) prowadzą do szybszego zapychania filtrów osadami. Oznacza to, że olej i wkład filtrujący muszą być wymieniane częściej, aby chronić trwałość eksploatacyjną maszyny lub pojazdu i zapobiegać niepożądanym przestojom.

Nasze rozwiązanie: Wkłady filtracyjne SUSTAINMICRON®Większa wydajność, dłuższa trwałość eksploatacyjna i zoptymalizowana stabilność dla bardziej zrównoważonego rozwoju

SUSTAINMICRON®wyznacza nowe standardy w filtracji oleju. Dzięki unikalnej konstrukcji maty i wkładu filtracyjnego technologia ta zapewnia wyjątkowe właściwości elektrostatyczne i niezrównaną wydajność filtracji, a także dłuższą trwałość eksploatacyjną. Wkłady filtracyjne nadają się zarówno do zastosowań mobilnych, jak i przemysłowych i są w 100% zgodne ze sprawdzonymi i przetestowanymi wkładami Optimicron®elementy.

SUSTAINMICRON®Odkryj nasze wkłady filtracyjne
 

Optimicron® przechodzi w SUSTAINMICRON® – przejście na nową generację wkładów

SUSTAINMICRON® zastępuje Optimicron®, Optimicron® Pulse & Stat-Free®.

Nasz nowy SUSTAINMICRON®zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD) i zapewnia wysoką stabilność na odkształcenia i zmiany. Dzięki dodatkowej redukcji ciśnienia różnicowego aż o 30%, łączy on trzy elementy w jednym i zastąpi Optimicron®, Optimicron®Pulse and Stat-Free®w przyszłości.
 

Kompatybilność wsteczna wkładów filtracyjnych

SUSTAINMICRON®w przyszłości będzie dostępny do wszystkich rozmiarów obudowy, będzie kompatybilny wstecznie i wymienny z poprzednimi elementami ON; ON /-SFREE; ON/PS jako część zamienna.

Więcej informacji na temat przejścia i zgodności można znaleźć w naszej sekcji FAQ.

Dr Timo LangKierownik ds. rozwoju w Centrum Uzdatniania Cieczy HYDAC

Dzięki technologii wkładów SUSTAINMICRON®umożliwiamy naszym klientom nie tylko wysoki poziom opłacalności dzięki dłuższym okresom między wymianami wkładów filtracyjnych i zmniejszonej degradacji oleju. Zapewniamy również bezprecedensowy poziom zrównoważonego rozwoju w filtracji oleju.

HYDAC jest Twoim partnerem w zakresie zrównoważonej filtracji oleju Niezależnie od tego, czy jest to aplikacja mobilna, czy przemysłowa: odkryj zalety SUSTAINMICRON® w dziedzinie kondycjonowania i filtracji oleju.

ZRÓWNOWAŻONY

ZRÓWNOWAŻONY

Wysoka skuteczność separacji, pomimo zmniejszenia ciśnienia różnicowego nawet o 30%, zapewnia pełną zgodność z wymaganymi klasami czystości cieczy.
 

BEZPIECZNY

BEZPIECZNY

Dostarczana w standardzie optymalizacja elektrostatyczna umożliwia dłuższą trwałość użytkową oleju, zapewnia mniejsze zużycie i prowadzi do większego bezpieczeństwa systemu.
 

MOCNY

MOCNY

Inteligentna konstrukcja wkładu, która zapobiega uszkodzeniom siatki, zapewnia wysoką stabilność dynamiczną i zapobiega jego pękaniu.
 

FAQ

Czy czarna powłoka zewnętrzna ma jakiś wpływ / zapewnia jakąś korzyść?

W połączeniu z nową i innowacyjną konstrukcją maty, czarna włóknina pełni funkcję wspierającą w zakresie ochrony ESD. Dzięki zastosowaniu specjalnych włókien dwuskładnikowych, powłoka zewnętrzna znacząco przyczynia się do optymalizacji elektrostatycznej całego wkładu.

Czy nowa powłoka zewnętrzna z włókniny działa jak dyfuzor?

Nowa włóknina ma takie same właściwości jak poprzednia perforowana folia PET. Z jednej strony zapewnia ochronę przepływu, a z drugiej zapewnia równomierną dystrybucję oleju na całej powierzchni wkładu filtracyjnego.

Czy zanieczyszczenia i wyładowania, które wcześniej były wyraźnie widoczne na białej folii PET, będą również widoczne na czarnej włókninie?

W praktyce ten aspekt ma niewielkie znaczenie. Przypalenia spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi mogą być również bardzo wyraźnie widoczne na nowej warstwie z włókniny. Stopnia zanieczyszczenia elementu, tj. zanieczyszczenia na macie, nie można wykryć przez oględziny gołym okiem zewnętrznej powierzchni. Do wykrycia zanieczyszczenia na macie filtracyjnej zazwyczaj wymagane jest badanie laboratoryjne.

Jakie wkłady filtracyjne zastępuje SUSTAINMICRON®?

SUSTAINMICRON®łączy trzy elementy w jednym. Zastąpi on Optimicron®, Optimicron®Pulse and Stat-Free®w przyszłości, ponieważ zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD) i zapewnia wysoką stabilność na odkształcenia i zmiany. W wyjątkowo krytycznych systemach Stat-X®pozostanie naszą najlepszą technologią wkładów premium zapobiegających wyładowaniom elektrostatycznym.
 

Czy włóknina chroni wkład przed wnikaniem zanieczyszczeń z zewnątrz?

Podobnie jak folia PET, zewnętrzna powłoka z włókniny również zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniem podczas obsługi wkładu filtracyjnego. Chroni to matę filtracyjną przed zanieczyszczeniami podczas instalacji wkładu filtracyjnego.

Czy włóknina jest bardziej podatna na uszkodzenia?

Włóknina została opracowana do konkretnego zastosowania i zapewnia wystarczającą ochronę dzięki swojej wytrzymałej strukturze.
 

Czy charakterystyka przepływu przez włókninę różni się od charakterystyki przepływu przez folię PET z owalnymi perforacjami?

Wysoka porowatość włókniny zapewnia równomierny przepływ. W rezultacie udało się poprawić jednorodną charakterystykę przepływu oczekiwaną w przypadku folii PET.

Czy SUSTAINMICRON® jest kompatybilny wstecznie z istniejącymi obudowami?

SUSTAINMICRON®będzie dostępny do wszystkich rozmiarów obudowy w przyszłości, będzie kompatybilny wstecznie i wymienny z poprzednimi elementami ON; ON /-SFREE; ON/PS jako część zamienna.
 

W jaki sposób dział odbioru towaru może rozpoznać nową generację wkładów w fazie przejściowej?

W trakcie przejścia z Optimicron®na SUSTAINMICRON® opakowania wkładów będą oznaczone naklejką z plombą. Kod QR widoczny na naklejce prowadzi do dalszych informacji.
 

Czy w fazie przejściowej niektóre dostawy będą zawierać mieszane elementy ON i SN?

W okresie przejściowym może dojść do sporadycznego pomieszania elementów Optimicron®(ON) i SUSTAINMICRON®(SN) w miarę redukcji zapasów. Informacja na ten temat zostanie umieszczona na dowodach dostawy, potwierdzeniach zamówień i ofertach.
 

Do pobrania

Twoi eksperci w dziedzinie filtracji i uzdatniania oleju

Skontaktuj się z zespołem specjalistów HYDAC i umów się na konsultacje!

Skontaktuj się z nami