Sterowanie prasą HYDAC w konstrukcji hybrydowej

Nie ustępuje nikomu – hydraulika o zmiennej prędkości w technologii prasowania

W technologii prasowania działanie jest najważniejszym priorytetem: maszyny muszą być energooszczędne oraz pracować bezpiecznie i niezawodnie. Bloki sterowania prasą są ważnym elementem sterowania prasą. Po połączeniu ich z konstrukcjami napędu hydraulicznego o zmiennej prędkości jest duży potencjał zwiększenia produktywności i opłacalnego użytkowania. Nasze unikalne bloki sterowania HYDAC o konstrukcji hybrydowej są nie tylko przekonujące w kwestii bezpieczeństwa prasy. Wyróżniają się również unikalną kompaktową konstrukcją, maksymalnie redukując przestrzeń montażową, w tym konstrukcję zgodnie z DIN EN ISO 16092-3.

Dlaczego sterowanie prasą HYDAC jest tak specjalne?

Dowiedz się, w jaki sposób nasz międzybranżowy zespół ekspertów patrzy na Twoją całą architekturę systemu, aby w szczególności zapewnić większą opłacalność. Rozpocznij teraz współpracę z HYDAC.

Rozpocznij projekt teraz

Jakie są Twoje wymagania sterowania prasy?

Bezpieczne i niezawodne, ale opłacalne Najważniejsze dla Ciebie: bezpieczeństwo prasy

DIN EN ISO 16092-3, DIN EN ISO 13849 i poziom niezawodności - najwyższe normy bezpieczeństwa muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo dla ludzi i maszyny. Zwiększenie poziomu niezawodności często wiąże się z dużymi modyfikacjami, które pociągają za sobą wysokie koszty.

Czy jednak na pewno jest to konieczne? Na podstawie naszych doświadczeń - nie. Wystarczy włożyć inny zawór i uzyskać wyższy poziom niezawodności, bez dodatkowego wysiłku lub kosztów. Dzieje się tak w szczególności podczas modernizacji starszych systemów odpowiednio do aktualnych standardów bezpieczeństwa prasy. Z blokami sterowania prasy HYDAC jest to bułka z masłem.

 

Energooszczędność bez utraty funkcjonalności Hydraulika ze zmienną prędkością oraz elektromechanika w prasach

Stale wysoka nadwyżka energii ze względu na straty z dławienia zaworu, za duże komponenty i sterowanie zaworami podatne na usterki - ta nadwyżka powoduje większe wymagania chłodzenia oraz zwiększone zapotrzebowanie na energię. To wszystko pobiera zasoby, które czasami zakłócają produktywność prasy, a to przekłada się na dodatkowe koszty.

Po połączeniu bloków sterowania HYDAC o konstrukcji hybrydowej z naszą koncepcją pompy o zmiennej prędkości oszczędzasz dużo energii i zmniejszasz emisje CO2. Dodatkowa zaleta: chłodzenie nie jest już wymagana, technologia staje się prostsza, lżejsza i bardziej kompaktowa. Pozwala to nam na ułatwienie instalacji i konserwacji dla Ciebie. Ponadto jednocześnie jesteśmy w stanie zintegrować funkcje pomocnicze w blok sterowania.

Więcej niż pojedynczy komponent – bloki sterowania prasą firmy HYDACSkupienie na funkcjonalności zamiast standardowych komponentów z katalogu

Prawdopodobnie znasz tę sytuację: niezadowolenie z wydajności maszyny i szukanie bardziej ekonomicznego rozwiązanie, na którym można by polegać w długiej perspektywie. Zamawianie pojedynczych komponentów kryje w sobie pułapki, jednak dlatego dążymy do zapewnienia pełnego serwisu, który wykracza znacznie poza wybór jednego komponentu.

Wybierz projekt z firmą HYDAC, a będzie Cię wspomagał nasz międzybranżowy zespół inżynierów hydrauliki, inżynierów mechaniki, inżynierów elektryki i programistów. Nie idziemy na kompromisy w kwestii jakości - opieramy nasz rozwój na komponentach, które sprawdziły się w działaniu przez wiele lat.

Nasze bloki sterowania prasą w konstrukcji hybrydowej naprawdę się sprawdzająPionierstwo. Efektywność kosztowa. Bezpieczeństwo.

Duże wymiary urządzenia i wystające zawory komplikują obsługę prasy, zwłaszcza swobodę ruchu w elemencie głowicy prasy, która powinna być dostępna do prac konserwacyjnych. Oznacza to, że instalacja i konserwacja stają się istotną właściwością oraz drogą ze względu na wysokie dodatkowe koszty materiałów.

Aby ułatwić planowanie pracy i projektu, opracowaliśmy następną generację bloków sterowania prasy. Do 30% mniejsza przestrzeń montażowa i ciężar – to fakt. Dla Ciebie oznacza to oszczędności materiałów, mniejszy ciężar, oszczędność przestrzeni oraz ogólnie prostsze użytkowanie. Wszystko to przekłada się na zoptymalizowany ślad węglowy. A to jeszcze nie wszystkie zalety naszej konstrukcji hybrydowej. Z przyjemnością zaprezentujemy nasze sterowanie prasy w szczegółach na spotkaniu jeden na jeden.

Pobierz broszurę produktową

Nasz asortyment produktów do sterowania prasą

Blok sterowania prasą HYDAC PSB/PSBH Dla pras z górnym tłokiem do 315 barów i maksymalne natężenie przepływu do 1 000 l/min

  • Zatwierdzenie typu zgodne z DIN EN ISO 16092-3
  • Zaprojektowane odpowiednio do przepisów bezpieczeństwa hydraulicznych układów sterowania zgodnie z DIN EN ISO 16092-3
  • Sterowanie hydrauliczne PLe zgodnie z DIN EN ISO 13849
  • Spełnia wymagania zabezpieczenia redundantnego i monitorowanego przed niechcianym wytwarzaniem ciśnienia po stronie tłoka cylindra prasy zgodnie z wymaganiami DIN EN ISO 16092-3

Blok poduszki matrycy HYDAC ZSB/ZSBH Do systemów poduszek do 300 l/min i 315 barów

  • Bezpieczny ruch poduszki w dwóch kierunkach ruchu
  • Sterowanie hydrauliczne odpowiada kategorii PLe 4 zgodnie z DIN EN ISO 13849 we wszystkich trybach ruchu
  • Obydwa kierunki ruchu są redundantnie zabezpieczone i monitorowane przez technologię zaworów

Blok modernizacji HYDAC PSN/PSNH Dla istniejących pras do 600 l/min i 315 barów

  • Aby uzyskać aktualnie niezbędne wymogi bezpieczeństwa PLe kategorii 4 wg DIN EN ISO 13849 w modernizacji bez zmiany istniejącego sterowania
  • Bezpieczna konfiguracja z PLd zgodnie z DIN EN ISO 16092-3
  • Modernizacja istniejącej hydrauliki prasy wg EN ISO 16092-3

FAQ

Czy kosztowna konstrukcja indywidualna jest niezbędna?

Zdecydowanie nie: w trakcie projektowania szczególnie ważne dla nas było poleganie na standardowych komponentach, które można również łatwo dostosować do indywidualnych wymagań klientów zgodnie z wyjaśnieniami technicznymi. To oznacza, że nie jest konieczna duża liczba wariantów. Tylko dwa podstawowe warianty bloków zapewniają dużą liczbę indywidualnych opcji konstrukcyjnych – bez żadnych kompromisów dla bezpieczeństwa prasy. Wynika to z tego, że nasze sterowanie prasą jest przystosowane do DIN EN ISO 16092-3.

Jak kosztowne i złożone jest instalowanie dodatkowych funkcji pomocniczych?

Wiesz, jak to jest: unowocześnianie dodatkowych funkcji w blokach sterowania prasy kosztuje czas i pieniądze. Oddzielne bloki modułowe muszą być modernizowane i łączone rurami.

Nasze sterowanie prasy jest inne! Zintegrowaliśmy funkcje pomocnicze w bloku sterowaniadodatkowa technologia zaworów nie jest wymagana, np. podczas sterowania zaworu napełniającego cylindra prasy lub hamulca utrzymującego.

Jak długo trwa dostawa?

Polegamy na standardowych komponentach, co również opłaca się w kwestii dostarczania. Ze względu na dużą dostępność zapasów otrzymasz swoje bloki sterowania prasy HYDAC w zaledwie kilka tygodni.

Czy łatwo można zintegrować zmiany funkcjonalne lub usprawnienia?

Identyczne przestrzenie montażowe zaworów umożliwiają ich wymianę bez zmiany płyt warstwowych lub innych komponentów. Oszczędza to wiele dodatkowej pracy i wydatków w kwestii dodatkowych płyt warstwowych, zaworów i orurowania. To odróżnia nasze bloki sterowania od konwencjonalnych - proste usprawnienie z reguły nie jest możliwe za pomocą konwencjonalnych bloków ze względu na ograniczenia przestrzeni montażowej.

Czy nowa pompa serwo wystarczy do modernizacji mojego systemu?

Jeśli chodzi o modernizację systemów, pompa serwo wchodzi do gry jako element technologii pionierskiej i energooszczędnej. Ale jest to tylko jeden element w łańcuchu komponentów systemowych i wszystkich kroków wpływających na siebie. Pompa serwo jest świetna – jeśli używa się jej prawidłowo. Pokażemy, jak!

Czy warto jest inwestować w konstrukcję pompy o zmiennej prędkości?

Nasze bloki sterowania prasy naprawdę zaczynają się wyróżniać, kiedy zostaną połączone z hydrauliką o zmiennej prędkości. Wynika to z tego, że wszystko jest prostsze i bardziej energooszczędne:

  • Optymalne zaopatrzenie w energię dostosowane do potrzeb
  • Proste pompy, proste zawory, prosta filtracja
  • Chłodzenie nie jest już wymagane
  • Mniejsza pojemność zbiornika
  • Większy zakres funkcji

 
Nadal nie masz przekonania? Dowiedz się więcej o innych korzyściach z naszej szczegółowej broszury produktowej lub porozmawiaj z naszym zespołem ekspertów. Nie mamy wątpliwości, że tej idealnej symbiozie warto poświęcić chwilę czasu z ekonomicznego punktu widzenia.

Pobierz Wszystkie potrzebne informacje w skrócie – dowiedz się wszystkiego, czego potrzebujesz o naszych blokach sterowania prasą z naszej szczegółowej broszury.

Zacznij teraz: Twój projekt z YDAC

Eksperci od napędów z wiedzą obejmującą wiele systemów. Zespół specjalistów od pras w HYDAC.

Rozpocznij projekt