HYDAC Rotary Drive Control

Sprawdzona hydraulika połączona z inteligentną technologią sterowania

Rotary Drive Control to doskonały sposób regulacji prędkości w Waszej maszynie mobilnej Wynika to z faktu, że układy elektrohydrauliczne wymagają wysokiej precyzji, zwłaszcza w przypadku wysokich wymagań związanych z ochroną środowiska lub pojawienia się nowych regulacji prawnych. Wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba realizacji funkcji kontroli prędkości w połączeniu z dużą gęstością mocy, Rotary Drive Controlm, dzięki elektronicznemu sterowaniu, działa z niezwykłą precyzją i dynamiką. Dla najlepszej wydajności maszyny mobilnej – także w przypadku wahań ciśnienia.

Rotary Drive Control – wysoce dynamiczna regulacja prędkości dla Waszych aplikacji mobilnych

Precyzja i dokładność
Dokładność pomimo wahań ciśnienia i równoległych odbiorników

Nowoczesne maszyny są odzwierciedleniem rozwoju technologicznego w branży. Coraz częściej łączą one wysoką wydajność z precyzją i dynamiką działania. Szczególnie maszyny hydrauliczne mają dużą gęstość mocy, którą trzeba kontrolować, aby osiągnąć najlepsze wyniki. Ten rozwój techniczny oznacza, że wysoka dokładność i stabilność pomimo takich czynników jak wahania ciśnienia i równoległe odbiorniki zyskują coraz większe znaczenie.

Bardziej rygorystyczne przepisy i ochrona środowiska
Oszczędne wykorzystanie nawozów i środków do posypywania

Coraz ostrzejsze wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska, ochrony konsumenta oraz oszczędnego wykorzystania nawozów i piasku rozszerzają pakiet wymagań wobec maszyn mobilnych. Aby sprostać tym zwiększonym wymaganiom, coraz większego znaczenia nabierają poszczególne funkcje, które są zaprojektowane tak, aby były jak najbardziej dynamiczne i dostosowane do potrzeb. Wymaga to nowoczesnej technologii sterowania.

Rosnące koszty energii i surowców
Redukcja kosztów zużycia, energii i materiałów

Rosnące ceny surowców, zwłaszcza paliw i sprzętu roboczego, obciążają operatorów maszyn. Z tego powodu coraz większe znaczenie ma oszczędna eksploatacja maszyn. W centrum uwagi znajduje się realizacja pracy zoptymalizowana pod kątem potrzeb oraz ochrona materiałów. Spójne i stabilne napędy mogą w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia zużycia oraz obniżenia kosztów energii i materiałów.

Nasze rozwiązanie: dynamiczna i precyzyjna regulacja prędkości
Rotary Drive Control firmy HYDAC w pigułce

Rotary Drive Control firmy HYDAC wykorzystuje elementy hydrauliczne dla zapewnienia wysoce dynamicznej i precyzyjnej regulacji prędkości. Nasze podejście łączy zalety sprawdzonych elementów układu hydraulicznego i elektronicznego z zaletami nowoczesnych układów sterowania maszyn. W ten sposób maszyny hydrauliczne mogą osiągnąć swój pełny potencjał. Rezultat: napęd maszyny, który generuje duże siły, a jednocześnie dostosowuje je do konkretnych wymagań z wysoką dynamiką i precyzją. Podsystem jest kompatybilny ze wszystkimi powszechnie stosowanymi systemami opartymi na stałym ciśnieniu i systemami load sensing. Oferuje on również znormalizowany protokół do komunikacji z układem sterowania maszyny oparty na CAN  i narzędzie Machine Service Tool (MST) firmy HYDAC.

Rotary Drive Control składa się z następujących zasadniczych elementów:

  • Silnik hydrauliczny
  • Zestaw zaworów
  • Czujnik prędkości obrotowej
  • Sterownik z oprogramowaniem

Państwa korzyść – samodzielny podsystem
Państwa samodzielny podsystem zapewniający najlepsze rezultaty

Rotary Drive Control reguluje wpływ takich czynników na funkcjonowanie maszyny jak wahania ciśnienia czy odbiorniki równoległe. Jako samodzielny podsystem, rozwiązanie HYDAC pasuje bezproblemowo do hydromechanicznego układu napędowego, zapewniając uzyskanie najlepszych wyników. Sterowanie napędem obrotowym nadaje się więc doskonale do rozwoju Państwa maszyn mobilnych ze zdecentralizowanymi funkcjami indywidualnymi.

Państwa korzyść – automatyczna kalibracja
Automatyczna kalibracja jako klucz do sukcesu

Istotnym elementem Rotary Drive Control jest automatyczna kalibracja układu. W tym celu napęd obrotowy wykonuje sekwencję, podczas której wykrywane jest indywidualne zachowanie hydromechanicznego układu napędowego. Uzyskana charakterystyka systemu jest przechowywana w systemie sterowania i wykorzystywana do optymalizacji zachowania sterowania. Dzięki temu nie jest już konieczna czasochłonna synchronizacja funkcji maszyny podczas pierwszego uruchomienia i obsług serwisowych.

Państwa korzyść – indywidualny interfejs użytkownika
Wszystkie dane w jednym miejscu dzięki interfejsowi użytkownika HYDAC

W zakresie optymalizacji funkcji i obsługi technicznej pomocny jest dostęp w jednym miejscu do wszystkich istotnych dla systemu danych. Dzięki narzędziu do obsługi maszyn (Machine Service Tool – MST), HYDAC oferuje interfejs użytkownika dokładnie do tego celu. Za pomocą MST można modyfikować parametry i odczytywać wartości pomiarowe. Można również diagnozować błędy i testować funkcje systemu.

Możliwe zastosowania
Zoptymalizujcie swoją maszynę mobilną we współpracy z HYDAC

Skorzystajcie z rozległego know-how ekspertów firmy HYDAC: doradzimy Państwu optymalny projekt systemu poprzez całościowe podejście do Waszej maszyny mobilnej. Dla zapewnienia właściwych funkcji systemu i ich optymalizacji wykorzystujemy nasze bogate doświadczenie z pracy w terenie. Wynikiem tego jest sprawdzony w produkcji seryjnej podsystem, który może w znaczący sposób przyczynić się do poprawy funkcji maszyn w różnych zastosowaniach:

  • Dystrybucja napędów płytowych (posypywarki komunalne i rozsiewacze nawozów)
  • Napędy wałków dozujących i napędy wrzecion (pneumatyczne rozsiewacze nawozów, urządzenia siewne i siewniki)
  • Napędy pomp (opryskiwacze, rozsiewacze gnojowicy)
  • Napędy jazdy (hydrauliczne napędy pomocnicze i dodatkowe)
  • Napędy pasowe i ślimakowe (przenośniki taśmowe, kombajny)

Skorzystaj z wiedzy technicznej naszego zespołu w zakresie hydrauliki, oprogramowania i symulacyjnego projektowania układów. Porozmawiajcie się z naszymi ekspertami i dowiedzcie się więcej o Rotary Drive Control. Zapraszamy do kontaktu

Korzyści dla Was z Rotary Drive Control w skrócie

Zwiększona produktywność

Wyższa efektywność

Podnieś efektywność poprzez szybkie osiągnięcie stałych obrotów i korzystaj ze zoptymalizowanego zachowania układu w trakcie całej pracy nawet w przypadku zmiany specyfikacji prędkości.

Asortyment produktów

Od jednego dostawcy

Od planowania, symulacji i testowania aż do rozwiązań seryjnych - z HYDAC opracowujecie Państwo swój system z jednej ręki.

Większa elastyczność

Rotary Drive Control jest kompatybilny ze wszystkimi typowymi systemami hydraulicznymi i oferuje szerokie możliwości indywidualnej parametryzacji.

Dyspozycyjność układu

Oszczędność czasu

Niezależnie od tego, czy chodzi o samodzielną kalibrację, czy o rozwój - nasze wstępnie opracowane rozwiązanie systemowe pozwala zaoszczędzić cenny czas.

Zawsze chętnie służymy radą!

Skontaktuj się z zespołem specjalistów HYDAC i umów się na konsultacje już dziś!

Umów się na konsultacje