Siłowniki elektryczne firmy HYDAC – seria HEZ
Brak konieczności konserwacji przez cały okres eksploatacji: z HYDAC znajdziesz właściwy siłownik elektromechaniczny do swojego zastosowania. Wszystko od jednego dostawcy. Duże lub małe. Od podstawowych komponentów poprzez indywidualne projekty do kompletnych układów napędowych. Uzyskaj poradę dotyczącą wyboru siłownika elektrycznego HYDAC.
Dostosowane do konkretnego zastosowania: pomożemy w wyborze najlepszego dla Ciebie siłownika elektrycznego
Serdecznie zapraszamy do wysłania zapytania ofertowego. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą niezwłocznie.
Sprostamy Twoim wyzwaniomPoznaj siłowniki elektromechaniczne HYDAC
Szukasz siłownika elektrycznego do swojego zastosowania oraz producenta, który szybko go dla ciebie skonfiguruje?
A może potrzebujesz wsparcia w wyborze odpowiedniego siłownika elektrycznego lub siłownika dostosowanego specjalnie do Twoich wymagań?
Czy zadajesz sobie często pytanie, jak przyszłościowo wykorzystać najnowsze osiągnięcia techniki w swoich maszynach i zastosowaniach?
Gdy chodzi o rozwiązania napędowe do maszyn naszych klientów, zawsze dysponujemy najnowszymi technologiami i chętnie dzielimy się z nimi naszym know-how. Jest wiele rzeczy, które można uczynić prostszymi, bardziej wydajnymi i łatwiejszymi w utrzymaniu. Rozpocznij współpracę z firmą HYDAC, razem stworzymy przyszłościowe maszyny!
Nasze rozwiązanie: siłowniki elektryczne do prostych zastosowań od firmy HYDACRealizuj ruchy liniowe w prosty i wydajny sposób
Siłowniki elektryczne HYDAC są bezobsługowe przez cały okres eksploatacji i wyróżniają się prostym uruchomieniem typu Plug & Play. Oferujemy rozwiązania dla Twoich wyzwań, dostosowane idealnie do Twoich wymagań. Nasze siłowniki elektryczne dostępne są w bardzo szerokim zakresie sił oraz napięć zasilania, od 1 kN do 500 kN oraz o różnych konstrukcjach. Dostosowane do Twojego zastosowania.
Pomagamy w wyborze, integracji i uruchomieniu siłownika elektrycznego. Dowiedz się więcej.
Siłowniki elektryczne HYDAC: korzyści w skrócie
FAQ
Czym są siłowniki elektryczne?
Ponieważ siłowniki elektryczne HYDAC (HEZ) są bezobsługowe i łatwe w integracji, umożliwiają prostą realizację ruchów liniowych. Funkcjonalność HEZ osiągnęliśmy za pomocą następującej konfiguracji:
Silnik (z motoreduktorem) napędza wrzeciono poprzez sprzęgło, które jest zabudowane w obudowie z łożyskiem kulkowym. Nakrętka gwintowana przekształca ruch obrotowy wrzeciona w ruch liniowy. Nakrętka jest zabezpieczona przed obracaniem za pomocą prowadnic łożyska ślizgowego. Tłoczysko jest napędzane poprzez połączenie z nakrętką. Wysuwanie lub cofanie tłoczyska realizowane jest zmianą kierunku obrotów silnika. Prędkość obrotowa wrzeciona i skok gwintu określają prędkość liniową ruchu. Wnętrze siłownika elektrycznego HYDAC jest zabezpieczone przed wpływem środowiska za pomocą systemu uszczelnień. Do zamocowania zasilacza hydraulicznego służy, na przykład, wspornik obrotowy na obudowie siłownika oraz łożyskowany wspornik na końcu tłoczyska.
Jakie zakresy sił zapewniają siłowniki elektryczne HYDAC (HEZ)?
- HEZ-1 do 7,5 kN
- HEZ-2 do 25 kN
- HEZ-3 do 70 kN
- HEZ-X do 500 kN
Dlaczego siłowniki elektryczne są uważane za przyjazne dla środowiska?
Siłowniki elektryczne (HEZ) to „jednostki zamknięte”. Wyeliminowane zostało ryzyko szkodliwego dla środowiska wycieku. W przeciwieństwie do układu hydraulicznego, olej nie jest pobierany ze zbiornika i doprowadzany do siłowników hydraulicznych przez różnego rodzaju komponenty. W HEZ do przenoszenia siły nie wykorzystuje się medium w postaci cieczy. Ruch jest realizowany poprzez silnik elektryczny, przekładnię oraz wrzeciono. Ruch obrotowy silnika jest przekształcany na ruch liniowy. Smarowanie potrzebne jest jedynie do ochrony podzespołów oraz redukcji tarcia gwintu. Dzięki zastosowaniu siłowników elektrycznych można uniknąć szkód dla środowiska.
Jakie dane są potrzebne do konfiguracji?
Wszystkie informacje na ten temat znajdują się na naszej liście pytań HEZ w sekcji „Do pobrania”.
Czy możliwe jest sterowanie siłą w pętli zamkniętej?
Tak, poprzez wartość prądu oraz momentu obrotowego silnika. W zależności od wymagań można również zastosować zewnętrzne czujniki siły, aby uzyskać większą dokładność.
Czy możliwe jest sterowanie pozycją w pętli zamkniętej?
Tak, za pomocą enkodera (lub czujnika położenia kątowego) bezpośrednio na wale silnika lub poprzez zewnętrzny, liniowy pomiar pozycji.
Czy możliwa jest synchroniczna praca dwóch lub więcej siłowników elektrycznych?
Tak, możliwa jest zarówno synchronizacja poprzez połączenie mechaniczne, jak i synchronizacja programowa.
Czy siłownik elektryczny może być stosowany do pracy ciągłej S1?
Tak, ale do prawidłowego doboru siłownika niezbędne są dane o cyklach pracy oraz wymaganej wydajności.