Czystość techniczna – wszystko od jednego dostawcy

Wysoka koncentracja mocy, restrykcyjne tolerancje pasowania detali, stosowanie wrażliwych na zanieczyszczenia materiałów oraz duży wolumen produkcji cały czas zwiększają wymagają wobec przemysłu produkcyjnego. Coraz większego znaczenia nabiera czystość techniczna w kwestiach dotyczących naszej teraźniejszości i przyszłości, jak e-mobilność, akumulatory / systemy hybrydowe i wodór. Dzięki najlepszemu możliwemu zarządzaniu czystością można zoptymalizować wyniki procesu oraz dyspozycyjność maszyn i systemów zasilania hydraulicznego. Pozwala to na zmniejszenie kosztów w długiej perspektywie.

Jesteśmy partnerem w zakresie technik produkcji o wysokim stopniu automatyzacji i angażujemy się w VDA część 19 / ISO 16232. Od filtracji i zapewnienia jakości w laboratoriach czystości do celowej analizy procesów. Wspieramy poprzez zarządzanie czystością w całym łańcuchu procesów.

Zapraszamy do kontaktu

Czystość komponentów

Nieprawidłowości działania, reklamacje lub przestoje całego systemu – zanieczyszczone komponenty mogą ogromnie zwiększyć koszty. Ponieważ standardy jakością są coraz bardziej rygorystyczne, oczekiwania co do czystości i jakości komponentów błyskawicznie rosną. Aby zapewnić niezawodność procesów przez cały czas, jesteśmy w stanie pomóc dzięki naszej gamie produktów i usług.

Czystość komponentów dla czystości technicznej

Analiza zanieczyszczeń resztkowych

Określamy czystość komponentów w naszych laboratoriach czystości lub w naszym mobilnym laboratorium u klientów: doświadczony i przeszkolony personel laboratoryjny umożliwia przeprowadzanie testów czystości komponentów w sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującymi normami (ISO 16232, VDA 19.1, specyfikacje klienta). Na żądanie jesteśmy również w stanie przeprowadzić analizę SEM/EDX.

Specyfikacje czystości

Spisana specyfikacja czystości komponentów lub zespołów ułatwia dialog z dostawcą. Dzięki naszemu doświadczeniu i udanym projektom możesz liczyć na naszą wiedzę. Jako partner chętnie pomożemy w opracowaniu własnych specyfikacji czystości i/lub wesprzemy w rozmowach z dostawcami.

Szkolenie zgodne ze stosowanymi normami

Wymagająca i wrażliwa technologia wymaga odpowiednio przeszkolonego personelu! Podczas naszych modułowych sesji szkoleniowych pracujemy nad najważniejszymi podstawami czystości technicznej zgodnie z VDA 19.1. Niezależnie od tego, czy jest to wewnętrzna sesja szkoleniowa w siedzibie Państwa firmy, w siedzibie HYDAC czy podczas seminarium online, dostosowujemy nasze szkolenia do Twoich indywidualnych potrzeb.

Analiza łańcucha procesów

Od towarów przychodzących po dostawy do dostawców - pomagamy niezawodnie przestrzegać określonych wartości czystości. Przeprowadzamy naszą analizę łańcucha procesów zgodnie z VDA 19.2 we wszystkich rodzajach linii produkcyjnych. W ścisłej współpracy z klientem opracowujemy i ustalamy priorytety działań optymalizujących proces produkcji.

Zanieczyszczenie warstwowe

Aby w pełni wykorzystać potencjał maszyn i systemów oraz uniknąć przestojów, zanieczyszczenie warstwowe musi być ograniczone do minimum. Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe wsparcie dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu. Zapraszamy do kontaktu Współpracujemy nad znalezieniem sposobów ograniczenia zanieczyszczenia warstwowego części.

Maszyny myjące komponenty

Odkryj nasze spersonalizowane systemy, które pomagają w niezawodnym spełnieniu wysokich wymagań czystości. Projektujemy i opracowujemy niestandardowe urządzenia płuczące dostosowane do wymagań końcowego odbiorcy. Skonfiguruj z nami swój niestandardowy zestaw do płukania, aby zredukować niepożądane cząstki zanieczyszczeń w komponentach, w których czystość ma kluczowe znaczenie.

Czystość cieczy

Czystość środków czyszczących i środków testowych odgrywa ważną rolę jako pomoc w płynnym działaniu systemu. Dlatego potrzebują one skoordynowanego monitorowania i kondycjonowania. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w filtracji i czystości technicznej jesteśmy w stanie wesprzeć naszymi specjalistycznymi usługami laboratoryjnymi oraz sprawdzonymi i przetestowanymi produktami.

Jak usuwać olej z kąpieli czyszczącej 10x skuteczniej? – obejrzyj materiał wideo już teraz

Czystość cieczy optymalizuje czystość techniczną

Analiza cieczy

U klienta lub w laboratorium – nasi eksperci od czystości cieczy mogą przeanalizować media czyszczące i przetestować media ze stref czystych. Specjalizujemy się również w analizie laboratoryjnej olejów hydraulicznych, smarów, chłodziw i wody.

Więcej informacji na temat portalu HYDAC Fluid Care

Urządzenia do pielęgnacji cieczy HYDAC

70% wszystkich awarii układów hydraulicznych i systemów smarowania spowodowanych jest zanieczyszczeniem płynów i komponentów. Popraw czystość cieczy hydraulicznych oraz zwiększ rentowność za pomocą przyjaznych dla użytkownika naszych urządzeń do kondycjonowania mediów. Odkryj nasze produkty do odgazowywania, odwadniania i odolejania.

Więcej informacji na temat urządzeń do dbania o ciecze HYDAC

Obudowy filtrów HYDAC

Konstrukcje naszych filtrów są idealnym wyborem do każdego wyzwania. Jesteśmy tu, aby Państwu pomóc w indywidualnych rozwiązaniach w zakresie zarządzania dużymi wolumenami zanieczyszczeń w cieczach, filtrowania wiórów z obróbki skrawaniem lub dostarczania najczystszych cieczy myjących spełanijących najbardziej rygorystyczne wymagania. HYDAC jest Twoim partnerem w zakresie filtracji!

Więcej informacji na temat obudów filtrów HYDAC

Wkłady filtracyjne firmy HYDAC

Stale rosnące wymagania dotyczące czystości technicznej wymagają nowych technik czyszczenia i wysoce wydajnych systemów filtracji o stałej, określonej wydajności filtracji. Poznaj nasze liczne typy wkładów filtracyjnych.

Więcej informacji na temat elementów filtrów HYDAC

Wsparcie na miejscu

Jako wieloletni eksperci w dziedzinie czystości technicznej, jesteśmy dostępni zawsze, gdy potrzebujesz pomocy w osiągnięciu specyfikacji czystości Możemy zapewnić szybkie doradztwo specjalistyczne w kwestii istniejącego potencjału optymalizacji oraz przekazać celowe zalecenia. W ramach tego zapewniamy wsparcie na miejscu naszym mobilny laboratorium, które pozwala na natychmiastową analizę i ocenę próbek.

Wsparcie na miejscu w zakresie czystości technicznej

Mobilne laboratorium

Oszczędzaj cenny czas - nasi eksperci od pielęgnacji cieczy mogą odwiedzić Państwa w celu udzielenia fachowej porady w lokalizacjach w Niemczech oraz sąsiednich obszarach. W naszym pojeździe laboratoryjnym czystość komponentów można testować w próbkach i analizować zgodnie z ISO 16232, VDA część 19.1 lub wymaganiami klienta.

Wewnętrzne zakładowe standardy czystości technicznej

Wewnętrzne zakładowe standardy czystości technicznej mają obecnie kluczowe znaczenie. Wewnętrzne zakładowe standardy określają obowiązujące normy czystości technicznej w odniesieniu do otoczenia, zatrudnionych pracowników, logistyki oraz testów. Wspomagamy w opracowywaniu nowych standardów i doradzamy w kwestii istniejących standardów czystości. Zapraszamy do kontaktu

Ocena procesów i analiza łańcucha procesów

Rosnąca liczba reklamacji i nieprawidłowości w komponentach lub systemach sugerują na problemy w procesie produkcji. Wymagają one szybkiej reakcji. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy wspieramy Twój proces bezpośrednio na miejscu. Z pomocą naszego mobilnego laboratorium analiza procesu staje się znacznie bardziej wydajna - zarezerwuj ją teraz.

Optymalizacja cieczy

Czy chcesz zoptymalizować swój system chłodzenia lub przemysłową myjkę części? Z przyjemnością pomożemy w tym dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w technologii cieczy. Od wsparcia w testach po ogólny projekt przy zakupie nowego systemu - wykorzystaj w pełni potencjał swojego systemu!

Model laboratorium i sprzęt

Od profesjonalnych szkoleń i wysokiej klasy urządzeń ekstrakcyjnych, po projektowanie pomieszczeń laboratoriów: jako specjalista w sektorze czystości technicznej, HYDAC zapewnia fachowe wsparcie w tworzeniu i obsłudze własnego laboratorium. Jesteśmy partnerem w zakresie zoptymalizowanego projektowania i wyposażenia laboratoriów.

Projektowanie i wyposażenie laboratoriów w celu optymalizacji czystości technicznej

Urządzenia do ekstrakcji zanieczyszczeń HYDAC

Czy potrzebujesz pomocy w znalezieniu przyczyny powstawania uciążliwych cząstek stałych i sposobu ich ograniczeniu? Do szybkiej i prostej analizy idealnym wyborem są nasze jednostki ekstrakcji zanieczyszczeń. Oferujemy urządzenia do komponentów o różnych gabarytach i różne układy modułowe zapewniające maksymalną elastyczność doboru.

Więcej informacji na temat jednostek ekstrakcji HYDAC

Szkolenie zgodne z VDA 19.1 dla urządzeń HYDAC

Pełny potencjał laboratorium można wykorzystać tylko z wykwalifikowanym personelem. Szkolimy w zakresie powszechnie stosowanych metod analiz na urządzeniach do ekstrakcji zanieczyszczeń tak, aby wartości tła zanieczyszczeń (blank values), krzywej walidacji oraz wyniki analizy mogły być odtwarzane w sposób umożliwiający ich weryfikację. Dowiedz się więcej o programie szkoleniowym dostosowanym do VDA 19.1 / ISO 16232.

Wsparcie w tworzeniu i obsłudze laboratorium czystości

Użytkowanie i urządzanie laboratorium czystości wiąże się z wieloma wyzwaniami. Obsługa i konfiguracja laboratorium czystości wiąże się z wieloma wyzwaniami. Chętnie pomożemy w bieżących działaniach, a nawet przy projektowaniu nowego laboratorium.

Serwis i konserwacja sprzętu laboratoryjnego HYDAC

Aby zagwarantować, że sprzęt laboratoryjny HYDAC będzie działał przez długie lata, konieczne jest skoordynowane zarządzanie serwisem i właściwą konserwacją. W tym celu HYDAC zapewnia wykwalifikowany personel - zadbamy o sprzęt laboratoryjny HYDAC zarówno pod kątem regularnej konserwacji, jak i w przypadku awarii.

Technologia pomiaru i monitorowania

Postępy w wizualizacji procesów w ramach Przemysłu 4.0 pozwalają na zapewnienie jakości produktu przez cały czas. Czystość wyprodukowanych części również może być stale monitorowana. Do kąpieli online i monitorowania filtrów dostarczamy szeroką gamę technologii czujników inteligentnych oraz rozwiązań cyfrowych. Czystość techniczna 4.0 – z firmą HYDAC można zawsze kontrolować czystość swoich części i mediów.

Technika pomiarowa i monitorowania dla czystości technicznej

Czujniki HYDAC

Wykorzystanie czujników odgrywa ważną rolę w pomyślnym wdrażaniu projektów cyfryzacji. W tym celu HYDAC dostarcza szeroką gamę różnych czujników do pomiaru stopnia zabrudzenia, stanu oleju, ciśnienia, temperatury, położenia liniowego, położenia i prędkości obrotowej, a także poziomu płynu i natężenia przepływu. Wiele z tych czujników jest dostępnych z interfejsem IO-Link i ma wiele opcji diagnostycznych.

Więcej informacji o czujnikach HYDAC

HYDAC Przemysł 4.0

Czy masz przed sobą wiele różnych wyzwań? – Znajdź swoje rozwiązanie Przemysłu 4.0 z Przemysłem 4.0 firmy HYDAC, oferującej nowe podejścia oraz możliwości, które zwiększają wydajność oraz generują rozwój

Odkryj HYDAC

Service

Technika płynów

Przy każdej optymalizacji systemu pojawiają się unikalne wyzwania. Aby im sprostać, firma HYDAC projektuje dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie techniki płynów.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo funkcjonalne w przemyśle

Bezpieczeństwo maszyn i systemów jest naszym najważniejszym priorytetem.

Dowiedz się więcej

Hydraulics & filtration

Czystość techniczna przemysłowych urządzeń do mycia detali

Jeśli chodzi o czystość, to nie ma mowy o pójściu drogą na skróty

Znajdź więcej informacji o naszym rozwiązaniu

Pobierz teraz: broszury dotyczące czystości technicznej Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o czystości technicznej z naszych broszur - HYDAC oferuje szeroki zakres usług i produktów.

Zamów niezobowiązującą konsultację

Czy zanieczyszczenie w systemie powoduje problemy z jego dyspozycyjnością? Współpracujemy z Tobą na miejscu, aby przeanalizować Twój potencjał optymalizacji - w celu zarządzania czystością, która nie pozostawia nic do życzenia.

Wyślij wiadomość e-mail